Press and News


รายการวัสดุที่จำเป็นในทางปฏิบัติสำหรับสวิตช์และเครือข่ายสายเคเบิล Industrial Ethernet ของคุณ

สายการผลิตที่โรงงานในชลบุรีหยุดทำงานเป็นระยะ PLC และเซ็นเซอร์ยังทำงานได้ดี หลังจากการแก้ไขปัญหาหลายชั่วโมง ข้อผิดพลาดก็ถูกพบในพอร์ตที่ทำงานผิดปกติบนสวิตช์เครือข่ายเกรดสำนักงานราคาถูกซึ่งร้อนเกินไปภายในตู้ควบคุม นี่ไม่ใช่การประหยัดต้นทุน แต่มันคือความล้มเหลวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) ของโรงงาน การสร้างเครือข่ายเครื่องจักรที่เชื่อถือได้เป็นมากกว่าการเลือกสวิตช์อีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ต้องใช้ระบบส่วนประกอบเกรดอุตสาหกรรมที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ จุดอ่อนเพียงจุดเดียวอาจทำให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดทำงานได้ คู่มือนี้มีแม่แบบ Bill of Materials (BOM) ที่ครอบคลุม ทำให้การออกแบบเครือข่ายเครื่องจักรของคุณง่ายขึ้นและรับประกันว่าคุณจะระบุโซลูชัน LAPP ETHERLINE® ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบ ทำไมเครือข่ายของคุณจึงต้องมี BOM ไม่ใช่แค่สวิตช์ เครือข่ายอุตสาหกรรมเป็นระบบที่สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของเครือข่ายจะแข็งแกร่งเท่ากับส่วนประกอบที่อ่อนแอที่สุด การใช้สวิตช์เกรดสำนักงานหรือสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมประเภทที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่ความล้มเหลว การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า...

ทำความเข้าใจเคเบิลแกลนด์: การเลือกใช้ SKINTOP® สำหรับตู้ครอบที่ได้มาตรฐาน IP

เพื่อให้ได้การป้องกัน IP68 ให้เลือกเคเบิลแกลนด์ที่มีช่วงการหนีบที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลของคุณ แกลนด์ต้องบีบอัดซีลให้แนบสนิทกับปลอกสายเคเบิล SKINTOP® MS-SC-M แกลนด์ให้การป้องกัน IP68 (10 บาร์, 30 นาที) พร้อมการลดแรงตึงในตัวและการป้องกัน EMC ที่ต่อเนื่อง มีจำหน่ายในรูปแบบเกลียวเมตริก (M12-M50), PG และ NPT ผู้ประกอบตู้ควบคุมมักจะเผชิญกับปัญหาซ้ำๆ: ตู้ที่ล้มเหลวในการทดสอบการป้องกัน IP หลังการติดตั้ง ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับตัวตู้เอง จุดเข้าของสายเคเบิลต่างหากที่สร้างความเสี่ยง เคเบิลแกลนด์ที่เลือกอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาการป้องกัน IP ป้องกันสายเคเบิลหลุดออกภายใต้ความเครียดทางกล และรับประกันความสมบูรณ์ของซีลในระยะยาว...

EPIC® Industrial Connectors: เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ อย่างไร

EPIC® และคอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยมแบบอื่น ๆ มีคุณสมบัติหลักที่คล้ายกัน: อัตราแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,000V และกระแสไฟฟ้า 82A, การป้องกัน IP65 ถึง IP68 และระบบโมดูลาร์ที่เข้ากันได้กับโครงมาตรฐาน DIN ความแตกต่างที่สำคัญคือการผสานรวมของผู้ผลิต—คอนเนคเตอร์ EPIC® ได้รับการออกแบบและผลิตโดย LAPP ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ผลิตสายเคเบิล ÖLFLEX® ทำให้สามารถนำเสนอโซลูชันสายเคเบิล-คอนเนคเตอร์ที่เข้ากันได้จากแหล่งเดียว พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งอาเซียน สำหรับวิศวกรออกแบบที่กำลังประเมินคอนเนคเตอร์สำหรับงานหนัก การเปรียบเทียบจากข้อมูลจำเพาะอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมด เวลาในการประกอบ ความเข้ากันได้ของสายเคเบิล ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ และเครือข่ายการสนับสนุนในท้องถิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาวไม่แพ้อัตราแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า คู่มือนี้จะช่วยคุณพิจารณาสิ่งที่คุณควรเปรียบเทียบเมื่อเลือกคอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม...

คอนเนคเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม: การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สายการผลิต ASRS ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

อย่าปล่อยให้ชิ้นส่วนราคา 50 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการหยุดทำงานมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ ในโลกความเร็วสูงของศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่ การเชื่อมต่อที่หลวมเพียงจุดเดียวก็สามารถทำให้การดำเนินงานมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต้องหยุดชะงักได้ เมื่อขั้วต่อตัวใดตัวหนึ่งบนรถรับส่ง สายพานลำเลียง หรือเครนจัดเรียงขัดข้อง ช่องทางเดินทั้งหมดก็อาจมืดสนิทได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจ—ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าการหยุดทำงานเพียงหนึ่งชั่วโมงในคลังสินค้าอาจทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นดอลลาร์ในการสูญเสียปริมาณงานและแรงงานได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จะเจาะลึกว่าเหตุใดขั้วต่อมาตรฐานจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาในคลังสินค้าอัตโนมัติ และการอัปเกรดเป็นขั้วต่อระดับอุตสาหกรรมเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้ ทำไมขั้วต่อของคุณถึงเป็นระเบิดเวลา ระบบจัดเก็บและเรียกคืนอัตโนมัติ (ASRS) เป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ขั้วต่อพลาสติกมาตรฐาน เช่นเดียวกับที่คุณอาจพบในตู้ควบคุมแบบอยู่กับที่ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทนต่อความเครียดสามอย่างที่พบในคลังสินค้าสมัยใหม่: การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง: รถรับส่งสามารถเริ่มและหยุดได้หลายพันครั้งในการกะเดียว การกระแทกขนาดเล็กและการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเหล่านี้เป็นศัตรูอันดับ 1 ของการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย แท็บล็อกพลาสติกอาจล้าและหลวมได้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสัญญาณเป็นช่วงๆ ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ผิดปกติและการหยุดทำงานที่น่าหงุดหงิด...

สายเคเบิลสำหรับศูนย์ข้อมูล 101: คู่มือสำหรับสายไฟเบอร์, สายทองแดง และความปลอดภัย

สายเคเบิลสำหรับศูนย์ข้อมูล 101: คู่มือสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ วิศวกรสำหรับสายใยแก้วนำแสง ทองแดง และความปลอดภัย ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ตู้หนึ่งดับลงหลังจากมีการ "ย้าย เพิ่ม เปลี่ยน" (MAC) เป็นประจำ สวิตช์ใหม่ใช้งานได้แล้ว แต่ลิงก์เสีย เวลาหลายชั่วโมงของการแก้ไขปัญหาอย่างบ้าคลั่งผ่านไปก่อนที่จะพบข้อผิดพลาด: ฝุ่นละอองขนาดเล็กบนขั้วต่อใยแก้วนำแสง การแก้ไขใช้เวลาสองนาที ตามรายงานจากกลุ่มเช่น Uptime Institute ระบุว่า การหยุดทำงานนั้นมีค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ ในศูนย์ข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรด้านแสง แต่การควบคุมเลเยอร์ทางกายภาพก็มีประโยชน์ คำศัพท์ที่สับสน (OM4, OS2, CPR Class)...

อภิธานศัพท์การเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

ในโลกของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม รายละเอียดต่างๆ มีความสำคัญ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบที่ระบุในรายการ UL และที่มีเครื่องหมาย CE หรือการรู้ว่าเหตุใดคุณจึงต้องมีขั้วต่อที่ได้รับการจัดอันดับ IP69K จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จและเชื่อถือได้ เราได้จัดทำอภิธานศัพท์ที่ตรงไปตรงมานี้ขึ้นมาเพื่อคลายความสับสนของคำศัพท์หลักที่คุณจะพบเมื่อระบุ ซื้อ และติดตั้งโซลูชันการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้ติดตั้งภาคสนามและผู้รวมระบบ คำศัพท์เหล่านี้มีความสำคัญเมื่อคุณอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน และทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก คำศัพท์ คำจำกัดความอย่างง่าย เหตุใดจึงสำคัญสำหรับโครงการของคุณ รัศมีการโค้งงอ รัศมีต่ำสุดที่สายเคเบิลสามารถโค้งงอได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้ตัวนำหรือฉนวนภายในเสียหาย การรักษารัศมีการโค้งงอเป็นสิ่งสำคัญ การบังคับให้สายเคเบิลโค้งงอแน่นกว่าที่ออกแบบมาอาจทำให้สัญญาณขาดหาย ข้อผิดพลาดของข้อมูล และความเสียหายก่อนเวลาอันควร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขซ้ำ การป้องกันสายเคเบิลจากการดึง ส่วนประกอบ ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของเคเบิลแกลนด์หรือตัวหนีบ ที่ดูดซับแรงดึงและแรงโค้งงอที่จุดเชื่อมต่อ...

ลดขยะ เพิ่มความปลอดภัย: คู่มือภาคปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของสายเคเบิล

ผู้จัดการโรงงานกำลังถูกกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของโรงงาน เขากำลังพิจารณาใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนแบบ “รักษ์โลก” ในขณะเดียวกัน ทีมซ่อมบำรุงเพิ่งส่งถังสายเคเบิลขนาด 50 กก. ที่ใช้งานได้เพียง 18 เดือนในบริเวณที่มีการดัดโค้งงอสูง ไปยังหลุมฝังกลบ ในอีกส่วนหนึ่ง ถังขยะกำลังล้นไปด้วยเศษวัสดุและถังเปล่าจากการติดตั้งล่าสุด ปัญหาคาร์บอนที่แท้จริงในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงวัสดุของฉนวนเท่านั้น แต่เป็นของเสียที่เกิดขึ้น แรงผลักดันด้านความยั่งยืนกำลังสร้างความขัดแย้งที่มีความสำคัญสูงสำหรับผู้นำโรงงาน: จะ "รักษ์โลก" ได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานที่ทำให้โรงงานยังคงทำงานอยู่ได้ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลด CO₂ ตลอดวงจรชีวิตของระบบสายเคเบิล คือการมุ่งเน้นไปที่ความทนทานและประสิทธิภาพ สายเคเบิลที่ติดตั้งเพียงครั้งเดียวและใช้งานได้นาน 10 ปี...

ขั้วต่อ DC สำหรับโซลาร์เซลล์: การเลือกโซลูชันที่เข้ากันได้กับ MC4 สำหรับระบบ 1500V

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1500V ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ DC ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่มีแรงดันสูง เช่น ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 ที่มีพิกัด 1500V DC พร้อมการป้องกัน IP67 ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ที่เข้ากันได้กับ MC4 ที่เป็นมาตรฐาน แต่ต้องจับคู่กับสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อคู่จากผู้ผลิตเดียวกัน เพื่อรักษาการรับประกันและการป้องกันการสัมผัสที่ผิดพลาด การเปลี่ยนจากสตริง DC 1000V เป็น 1500V ทั่วทั้งอุตสาหกรรมช่วยลดต้นทุนของระบบ แต่สร้างความต้องการใหม่ให้กับตัวเชื่อมต่อทุกตัวในวงจร ความแรงของสนามที่สูงขึ้นต้องการระยะห่างการคืบที่มากขึ้น วัสดุฉนวนที่ดีขึ้น...

25-32 จาก 62 บทความ