การคาดการณ์ความล้มเหลวสำหรับสายเคเบิลของคุณ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เราได้ศึกษาหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อพัฒนาโซลูชันสำหรับการคาดการณ์อายุการใช้งานของสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

สายเคเบิลที่มีการดัดงอและโค้งงอสูงจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานทางอุตสาหกรรมแบบไดนามิกและขับเคลื่อนด้วยแรงบวก เช่น ในโซ่ลากสาย ในหุ่นยนต์ แรงบิดเป็นปัจจัยเพิ่มเติม แม้ว่าสายเคเบิลจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรับน้ำหนักประเภทนี้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอและฉีกขาด ถึงแม้จะมีทั้งหมดนี้ สายเคเบิลที่ดีสามารถทนทานต่อการโค้งงอนับล้านครั้ง แต่ก็จำเป็นต้องเปลี่ยน ณ จุดนี้ หากไม่เร็วกว่านั้น เนื่องจากโรงงานอาจหยุดทำงานและเกิดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้

โซลูชันของเราสำหรับสายเคเบิลข้อมูล: ETHERLINE® GUARD

ETHERLINE® GUARD คืออะไร

ETHERLINE® GUARD คืออุปกรณ์ตรวจสอบแบบอยู่กับที่ที่ตรวจสอบสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ตรวจจับประสิทธิภาพที่ลดลง และแสดงผลด้วยพารามิเตอร์ที่เข้าใจง่าย ซึ่งก็คือสถานะของสายเคเบิล สามารถวางแผนมาตรการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้โดยอิงจากสถานะของสายเคเบิลซึ่งเป็นค่าระหว่าง 100% ถึง 0% อุปกรณ์นี้รองรับสายเคเบิลข้อมูลอีเทอร์เน็ตที่ใช้ทองแดงซึ่งสอดคล้องกับ 100BASE-TX ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 (ที่ 100 Mbit/s) และเหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน EtherCAT, EtherNET/IP และ PROFINET เป็นต้น

ETHERLINE® GUARD มีวัตถุประสงค์อะไร

อุปกรณ์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสายเคเบิลข้อมูลที่ต้องเผชิญกับ "ความเครียด" ทางกลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและการเร่งความเร็ว ลำดับการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป การหมุนด้วยมุมการหมุนตามแนวแกนที่สูงมาก เวลาทำงานสั้น และรัศมีการโค้งงอขนาดเล็ก อุปกรณ์นี้ยังใช้ในกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งการหยุดทำงานจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการหยุดทำงานสูง หรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ETHERLINE® GUARD มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีอย่างไร

ETHERLINE® GUARD ได้รับการทดสอบโดยลูกค้าที่มีศักยภาพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา และได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วยข้อเสนอแนะอันมีค่า การใช้งานที่ประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องในวิศวกรรมการแพทย์ การผลิตรถยนต์ และโลจิสติกส์ภายในองค์กร รวมถึงในศูนย์บริการและโลจิสติกส์ของ LAPP เอง ทำให้เราสามารถปรับปรุงฟังก์ชันและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อีกครั้ง

ETHERLINE® GUARD

ETHERLINE® GUARD ตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของสายเคเบิลอย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อประสิทธิภาพการทำงานลดต่ำลงมากเกินไป

ETHERLINE® GUARD

ประโยชน์ของการใช้ ETHERLINE® GUARD

อุปกรณ์จะตรวจสอบพารามิเตอร์อายุการใช้งานของสายเคเบิลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของเครื่องจักรที่ไม่คาดคิดและมีค่าใช้จ่ายสูงได้ ช่วยให้คุณวางแผนการบำรุงรักษาที่จำเป็นล่วงหน้า (เช่น การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนในช่วงกลางคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือพร้อมกับการบำรุงรักษาส่วนประกอบอื่น ๆ)

ETHERLINE® GUARD ออกแบบมาเพื่อใช้ในตู้ควบคุม เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เสียบสายเคเบิล เริ่มการทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว การตรวจสอบก็จะเริ่มต้นขึ้น การกำหนดพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติและเรียนรู้ได้เองจะดำเนินการภายในไม่กี่นาทีโดยการคลิกที่ปุ่ม SET หรือผ่านเว็บอินเตอร์เฟส

ตัวเลือกการวินิจฉัยและการปรับแต่งได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย: หากไฟ LED แสดงสถานะการวินิจฉัยติดสว่างเป็นสีเขียวตลอดเวลา แสดงว่าสถานะสายเคเบิลปกติ จะต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนสายเคเบิลก็ต่อเมื่อสีหรือการกะพริบเปลี่ยนไป (กะพริบหรือเป็นสีแดงค้าง)

อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้สำหรับตรวจสอบสายเคเบิลข้อมูลที่ติดตั้งไปแล้วและไม่ได้เป็นของใหม่ ไม่ต้องใช้สายเคเบิลข้อมูลใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสายเคเบิล ซอฟต์แวร์จะตรวจจับสถานการณ์การติดตั้งและดำเนินการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ

ตัดสินใจเองว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลเซ็นเซอร์ที่อ่านได้เสื่อมสภาพเมื่อใด เกณฑ์การเตือนภัยสามารถอยู่ระหว่าง 99 เปอร์เซ็นต์ถึง 21 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งค่าไว้ที่ 80 เปอร์เซ็นต์จากโรงงาน)

การสื่อสาร IIoT ที่เชื่อถือได้ด้วยอินเทอร์เฟซ MQTT: นอกจากจอแสดงผลแบบออปติคัลแล้ว ข้อมูลการบำรุงรักษายังสามารถส่งไปยังคอนโทรลเลอร์ระดับที่สูงกว่าได้หลายช่องทาง: เป็นเอาต์พุตสวิตชิ่งแบบดิจิทัล เป็นสัญญาณที่มอดูเลตด้วย PWM เป็นค่าต่อเนื่องผ่าน LAN และ WLAN หรือผ่านการสื่อสารบนคลาวด์

ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด (36 x 49 x 76.5 มม.) ทำให้อุปกรณ์สามารถติดตั้งในตู้ควบคุมได้โดยประหยัดพื้นที่

รุ่น LAN แบบใช้สาย "PM03T" และรุ่น WiFi ไร้สาย "PM02TWA"

สิ่งที่ทำให้โซลูชันของ LAPP พิเศษมากคืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับสายเคเบิลข้อมูลเป็นชุดอย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเซ็นเซอร์พิเศษในสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ตัวที่สองที่ปลายสายเคเบิล

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม: การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลคือการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร: มอเตอร์ วาล์ว และเซ็นเซอร์จะรายงานสถานะการทำงานของตนเอง ข้อมูลนี้จะถูกบันทึก ประเมิน และวิเคราะห์โดยใช้อัลกอริทึม (แบบเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่ก็ได้) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหรือทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของโรงงาน เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ หากข้อมูลหรือกระบวนการเหล่านี้ถูกอัปโหลดหรือรันผ่านระบบคลาวด์ โรงงานก็จะสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก ดังนั้น วันเวลาที่ระยะทางไกลเป็นปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะทุกสิ่งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและเป็นดิจิทัล ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นอัตโนมัติสูงและมีความสำคัญต่อเวลา วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรมยานยนต์จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการพัฒนาอัจฉริยะ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด การทำงานผิดพลาดของส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียวอาจหมายถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดหยุดชะงัก ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินมหาศาล

เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและประเมินสถานะการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของส่วนประกอบใดๆ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ควบคุมโรงงานมีเวลาในการพิจารณาว่าส่วนประกอบใดกำลังจะขัดข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องก่อนที่โรงงานจะหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด เงื่อนไขนี้มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่มีต้นทุนสูงหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อความปลอดภัย ในปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้วิธีการเชิงป้องกันโดยอาศัยการตรวจสอบสภาพ ซึ่งหมายความว่าชิ้นส่วนที่สึกหรอจะถูกเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงสภาพหรืออายุการใช้งานที่เหลืออยู่

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวของส่วนประกอบโรงงานได้อย่างเจาะจง ในส่วนหนึ่งของแนวทางการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์นี้ ข้อมูลโรงงานจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์อย่างเจาะจงในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและความปลอดภัยในการดำเนินงานของโรงงาน สัญญาณสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษาไม่ควรมอบให้เร็วเกินไป (ต้นทุนสูง) หรือช้าเกินไป (โรงงานล้มเหลว)