ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยโซลูชั่นจาก LAPP
ปริมาณข้อมูลดิจิทัลที่สร้างขึ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวอย่างเช่น ในปี 2558 จำนวนเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 58.8 ล้านเครื่อง ในปี 2565 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 85.6 ล้านเครื่อง ศูนย์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นแกนหลักสำหรับการให้บริการดิจิทัลที่มีความพร้อมใช้งานสูง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ปริมาณข้อมูลมหาศาลในศูนย์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ สามารถส่งได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้อย่างไร และยังรวมถึงวิธีการรับประกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนของศูนย์ข้อมูล ในฐานะผู้ให้บริการระบบที่เป็นที่ยอมรับ LAPP สามารถนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงจากแหล่งเดียวสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ และการจัดส่งแบบทันเวลาพอดีตรงไปยังสถานที่ก่อสร้าง

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว
ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง LAPP จึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการสูงของคุณ

หนึ่งผู้ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ

พร้อมให้บริการทั่วโลก
เราพร้อมให้บริการคุณทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนโครงการของคุณได้อย่างเหมาะสม ตรงเวลา และด้วยความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่น

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
โซลูชั่นนวัตกรรมของเรารับประกันว่าจะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของคุณ

รายการสินค้า
ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณจากผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเราสำหรับศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ และค้นพบความเป็นไปได้มากมายเมื่อมี LAPP เป็นพันธมิตรของคุณ
ติดต่อ
ทีมธุรกิจโครงการของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางแผนและการติดตั้งระบบสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูลของคุณ ติดต่อเราเพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในอนาคต
ทองแดง
- N2XH
- N2XCH
- (N)2XH
- (N)2XCH
- N2XH-F
- N2XRH
- NHXH
- NXHCH
- RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
- RV-k
- XLPE/SWA/LSZH
- CU Rope
มาตรฐาน: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604
ทองแดง
- N2XS(F)H
- N2XS(FL)H
- (N)2XS(F)H
- (N)2XS(FL)H
- N2XS(F)2Y
- N2XS(FL)2Y
- XLPE/PVC/AWA/LSZH
- XLPE/PVC/AWA/PVC
อลูมิเนียม
- NA2XS(F)H
- NA2XS(FL)H
- (N)A2XS(F)H
- (N)A2XS(FL)H
- NA2XS(F)2Y
- NA2XS(FL)2Y
- (N)A2XS(F)2Y
- (N)A2XS(FL)2Y
มาตรฐาน: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
- UNITRONIC® LiYCY / Li2YCYv(TP)
- ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
- ETHERLINE® LAN 500 Cat. 6A
- HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
- HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)2Y
มาตรฐาน: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- EPIC® POWERLOCK
- EPIC® MH / ระบบโมดูลาร์
- EPIC® DATA RJ45
- SKINTOP® MS-HF-M SC
- SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
- SKINTOP® MS-HF-M
- SKINTOP® ST-HF-M
- ฉลากพันสายไฟ FLEXIMARK® รุ่น LCK
- FLEXIMARK® FCC
- FLEXIMARK® FCC
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® SPLIT PA 6
- SILVYN® KLICK
- BS 50288-7 RE-2X(St)H
- BS 50288-7 RE-2X(St)H PIMF
- ÖLFLEX® Classic 110 CH
- ÖLFLEX® 127 HSLH
- NHXMH
- KNX
- DALI
- LiH(St)H FE180/E90
- JE-H(St)H FE180/E90
- H07Z1-K
- H07ZZ-F
- 6491B - HO7 Z-R
มาตรฐาน: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24
- เครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน FLEXIMARK®
- เคเบิลไทร์รุ่น Basic Tie
- คีมตัดเคเบิลไทร์รุ่น Ty-Gun ERG
มาตรฐานเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและกระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ เช่น การทำให้มั่นใจว่าสายเคเบิลและสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โซลูชันการเชื่อมต่อจาก LAPP ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ภาพรวมของมาตรฐานที่สำคัญ
VDE (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ)
IEC (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิก)
BS (มาตรฐานอังกฤษ)
LAPP พัฒนาสายเคเบิลและส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเป็นดิจิทัล เป็นต้น โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงต้องอาศัยการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในสายเคเบิลที่ไม่มีโลหะ ไม่มีสัญญาณรบกวน และป้องกันการดักฟัง ในขณะเดียวกัน ใยแก้วนำแสง สายเคเบิล และส่วนประกอบต้องมีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปราศจากปัญหา ซึ่งรวมถึงการใช้สายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจน มีควันน้อย และทนไฟ สภาวะที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยสูงสุดในแง่ของอาคาร ทรัพย์สิน และการปกป้องส่วนบุคคลในศูนย์ข้อมูลคือการใช้สายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจนอย่างสม่ำเสมอพร้อมพฤติกรรมไฟที่เหมาะสมที่สุด ศักยภาพด้านความปลอดภัยสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนเพิ่มเติมหรือมีความสมบูรณ์ในการทำงาน
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการประกอบที่ง่ายดายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ หากสายเคเบิลเส้นหนึ่งเปราะหรือทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อสายเคเบิลอื่น ๆ ทั้งหมดจากม้วนเดียวกัน เนื่องจากการติดตั้งและถอดถอนใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก การลงทุนในวัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพสูงจึงคุ้มค่าในระยะยาว
ศูนย์ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดซึ่งออกแบบมาเพื่อรับประกันความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและควบคุมได้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ (การจำแนกประเภท CPR) สิ่งนี้ยังใช้กับการเดินสายเคเบิลด้วย ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการลุกลามของไฟ การปล่อยความร้อน และการเกิดควัน สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมจะต้องปราศจากฮาโลเจนและมีคุณสมบัติหน่วงไฟอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงด้วย
เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับโซลูชั่นที่ครบวงจรจากแหล่งเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้อิงตามความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและโครงการของเรามานานหลายทศวรรษ เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นในการสร้างความทนทาน ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ด้วยวัสดุหุ้มฉนวนพิเศษ โซลูชันของ LAPP จึงเป็นสารหน่วงไฟและปราศจากฮาโลเจน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการลามไฟ ความหนาแน่นของควันสูง และควันพิษในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
การถ่ายเทพลังงานและความต้านทานสูงทำให้สายเคเบิลตัวเชื่อมต่อร้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างร้อนและเย็นเนื่องจากความร้อนระหว่างการทำงานทำให้สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อเปราะบาง การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้ TÜV และสถาบันรับรอง UL ในอเมริกาเหนือ ได้มีการทดสอบและทดสอบประสิทธิภาพจำนวนมากกับสายเคเบิล ÖLFLEX® และต่อมสายเคเบิล SKINTOP® ของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับประกันมาตรฐานคุณภาพของเราได้ ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วโลก และแน่นอนว่าเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณใช่ไหม เราร่วมกันสามารถพัฒนาโซลูชันส่วนบุคคลที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณ
อนึ่ง ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่จำเป็นในการเลือกส่วนประกอบที่ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกอบและการใช้ส่วนประกอบอย่างถูกต้องอีกด้วย เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในสถานที่ด้วย
ทุกสิ่งจากแหล่งเดียว ด้วยเราในฐานะพันธมิตรของคุณตั้งแต่อแนวคิดไปจนถึงการใช้งานจริง ทีมธุรกิจโครงการของเรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่ของคุณ