เพื่อสุขอนามัยสูงสุด

สายเคเบิลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

มีไม่กี่อุตสาหกรรมที่จะมีความหลากหลายและมีความต้องการสูงในด้านข้อกำหนดที่บังคับใช้กับสภาพการทำงานของอุตสาหกรรมนั้น เท่ากับสาขาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความสะอาดที่เข้มงวดซึ่งมีอยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารย่อมนำไปใช้กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่นำมาใช้งานด้วย ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดในที่นี้คือเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต้องไม่ก่อตัวและสัมผัสกับสินค้า นี่คือเหตุผลที่สายเคเบิลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงคอนเนคเตอร์และเคเบิลแกลนด์ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพสูงสุดได้

สายเคเบิลและสายไฟในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง

กฎระเบียบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับการจัดการอาหารกำหนดข้อกำหนดที่ซับซ้อนเป็นพิเศษสำหรับส่วนประกอบทางไฟฟ้า สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต้องทนทานต่อสารเคมี ความร้อน และแรงทางกลที่หลากหลาย และต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาในห้องเย็นและห้องชื้น ในการผลิตอาหาร เครื่องจักรและระบบจะถูกทำความสะอาดประมาณ 30% ของวัน บางครั้งมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดและสารเคมีที่กัดกร่อนและรุนแรงเพื่อกำจัดเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดและป้องกันสิ่งสกปรก การจัดการภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในห้องเปียกหรือห้องเย็นและสำหรับกระบวนการทำความร้อน ดังนั้นสายเคเบิลสำหรับการผลิตอาหารต้องทนทานต่อแรงเคมี ความร้อน และแรงทางกล และต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FDA, ECOLAB® หรือการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถนำไปใช้ในโรงงานและพื้นที่การผลิตได้

ข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอาหารโดยสรุป:

  • ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง
  • ทนทานต่อน้ำมันชีวภาพ ไขมัน กรดผลไม้ และกรดแลคติก
  • ทนทานต่ออุณหภูมิ
  • กันน้ำ
  • ไม่เป็นสนิม

ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ในฐานะพันธมิตรระยะยาวของอุตสาหกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโรงงาน LAPP นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่ครอบคลุม ซึ่งตอบสนองความต้องการสูงของอุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างดี ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบภายในองค์กรของเราก็เป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญเช่นกัน

คุณควรคำนึงถึงอะไรเมื่อเลือกสินค้า

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีสามโซนที่แตกต่างกัน ตามแต่ละโซนที่แตกต่างกันนั้น อิทธิพลภายนอกจะแตกต่างกันไปในด้านกลไกหรืออุณหภูมิ เราสามารถจัดหาสายเคเบิลและโซลูชั่นการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรและระบบของคุณสำหรับทุกโซน ได้แก่ โซนการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย โซนการฉีดพ่น และโซนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ การเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมและการใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของพนักงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และนี่คือจุดเด่นที่สำคัญเช่นกัน การลดเวลาหยุดทำงาน การรับรองคุณภาพ การปกป้องพนักงาน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญอันดับแรกในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตอาหาร เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อการแปรรูปอาหารที่เน่าเสียง่ายหยุดลง จะนำไปสู่การสูญเสียกำไร รวมถึงค่าใช้จ่ายสูงที่เกิดจากการกำจัดของเสียและความจำเป็นในการเริ่มต้นการผลิตใหม่ ในขณะเดียวกัน สุขภาพของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสำคัญเสมอในอุตสาหกรรมนี้

ฮอตสปอต

ข้อความอธิบายสำหรับฮอตสปอตนี้

ทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ LAPP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของ LAPP เรามีความรู้ความชำนาญอย่างกว้างขวางในสาขานี้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุม ซึ่งตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรายังมีโซลูชันพิเศษที่ซับซ้อนหลากหลายที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบภายในองค์กรของเรา เราได้รับประสบการณ์มากมายในห้องปฏิบัติการนานาชาติของเรามาหลายปี มีสารทำความสะอาดที่แตกต่างกันประมาณ 100 ชนิด และสารอื่นๆ อีกกว่า 700 ชนิด เช่น น้ำมัน จาระบี และอิมัลชัน ได้รับการทดสอบร่วมกับวัสดุผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายทั่วทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม และคุ้นเคยกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ไม่ว่าจะในการแปรรูปนมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม การแปรรูปเนื้อสัตว์และปลา การแปรรูปเบเกอรี่และขนมหวาน ในโรงงานบรรจุเครื่องดื่ม หรือเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ – LAPP เป็นพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสำหรับเทคโนโลยีสายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และรับประกันการทำงานและฟังก์ชันการทำงานสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว

ประโยชน์ของโซลูชันการเชื่อมต่อของ LAPP โดยสรุป:

  • สายเคเบิลทนอุณหภูมิและทนความร้อน
  • การใช้สายเคเบิลไฮบริด
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • สอดคล้องกับการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย (Hygienic Design)
  • การรับรองจาก FDA และการรับรองตาม EHEDG, ECOLAB®IPA ความเหมาะสมกับห้องปลอดเชื้อ
  • การพัฒนาโดยคำนึงถึงระดับการป้องกันส่วนประกอบที่เพียงพอ

ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณใช่ไหม? เราสามารถร่วมกันพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำ

อนึ่ง: ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่จำเป็นในการเลือกส่วนประกอบที่ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกอบและการใช้ส่วนประกอบอย่างถูกต้องด้วย เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับพาสต้าแสนอร่อย

ความร้อน ความชื้น สารทำความสะอาด: ระบบการเชื่อมต่อสำหรับแปรรูปอาหารต้องทนทานต่อสิ่งต่างๆ มากมาย LAPP นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงโซลูชันพิเศษสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตพาสต้า

อ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ LAPPconnect