เคเบิลแกลนด์ SKINTOP®

เสียบสายเคเบิล ขันให้แน่น - เสร็จแล้ว!

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

SKINTOP® เปิดตัวในตลาดเมื่อปี 1978 ในฐานะต่อมเคเบิลที่ปฏิวัติวงการ: เพียงแค่ใส่สายเคเบิล ขันให้แน่น ก็เสร็จ! ปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อมเคเบิล SKINTOP® ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการใช้งานเกือบทั้งหมด และมอบข้อดีที่ไม่มีใครเทียบได้

ค้นพบ SKINTOP®!

เป็นเจ้าของของแท้ได้แล้ววันนี้

พิสูจน์คุณภาพ SKINTOP® ที่ได้รับการยอมรับแล้วด้วยตัวคุณเอง

ข้อดีของเคเบิลแกลนด์ SKINTOP®
  • ลดแรงดึงได้อย่างเหมาะสม ด้วยช่วงการจับยึดที่กว้างเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยยึดและจัดตำแหน่งสายเคเบิลให้อยู่กึ่งกลางและป้องกันไม่ให้สายหลุดออก แม้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในการใช้งาน
  • ป้องกันแรงสั่นสะเทือนถาวร: ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ทรหดที่สุด
  • การซีลสูงสุด ป้องกันปัจจัยภายนอก เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก และน้ำ
  • การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย: สายเคเบิลได้รับการยึด จัดให้อยู่กึ่งกลาง และซีลแบบสุญญากาศ
  • การติดตั้งเคเบิลแกลนด์รุ่น SKINTOP® นั้นง่ายมาก
  • ความทนทานสูงต่อน้ำมัน รังสี UV และโอโซน

สกรูเชื่อมต่อ SKINTOP® สำหรับทุกการใช้งาน

อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดปฏิบัติตามช่วงอุณหภูมิที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 

ในอุณหภูมิต่ำสุดขั้วถึง -70 °C คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสายเคเบิลแกลนด์ LAPP ที่ทนความเย็นจัด เช่น  SKINTOP® COLD จะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับอุณหภูมิสูงสุดขั้วถึง +200 °C เราขอแนะนำ  SKINDICHT® SHV-M FKM

อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดปฏิบัติตามช่วงอุณหภูมิที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

หากใช้สายเคเบิลหรือสายไฟในชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว ต้องรักษารัศมีการดัดโค้งต่ำสุดของผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลแกลนด์อาจสัมผัสกับสารที่สามารถทำลายวัสดุของสายเคเบิลแกลนด์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน
 

คุณคิดว่าความทนทานต่อสารใดที่สมเหตุสมผลที่สุด

1. เกลือ

  • การทดสอบการพ่นละอองเกลือตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227 เป็นการทดสอบพฤติกรรมการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง วัสดุจะได้รับการตรวจสอบและประเมิน สายเคเบิลแกลนด์ที่ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลที่ผ่านการทดสอบการพ่นละอองเกลือจะทนทานต่อน้ำทะเล สายเคเบิลแกลนด์ที่ทำจากสเตนเลสสตีล V4A ก็ทนทานต่อน้ำทะเลเช่นกันและไม่เป็นสนิม

2. น้ำมัน

  • มาตรฐานยุโรป DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 กำหนดการทดสอบความทนทานต่อน้ำมัน
  • ซีล CR-NBR ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขายดีของเรา เช่น SKINTOP® ST-M และ SKINTOP® MS-M ไม่เพียงแต่มีความทนทานต่อรังสียูวีและโอโซนที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังมีความทนทานต่อน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย

3. กรดและด่าง

  • LAPP ยังมีสายเคเบิลแกลนด์ที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสกับกรดและด่าง รุ่นสเตนเลสสตีลพร้อมซีล FKM มักเป็นทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนี้

เคเบิลแกลนด์ที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหากเกิดเพลิงไหม้ ดังนั้น เคเบิลแกลนด์ที่มีส่วนประกอบปราศจากฮาโลเจนและหน่วงไฟสูงจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการลุกลามของเปลวไฟ ความหนาแน่นของควันสูง และควันพิษ
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยานพาหนะทางรถไฟ พฤติกรรมเมื่อถูกไฟไหม้ของส่วนประกอบที่ติดตั้งทั้งหมดจะได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด EN 45545-2 ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้

UL 94 ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบความไวไฟของพลาสติก จัดประเภทพลาสติกตามระดับความไวไฟ และมักเป็นข้อกำหนดเมื่อใช้เคเบิลแกลนด์พลาสติก

SKINTOP® ST-HF-M

พื้นผิวและส่วนโค้งที่เรียบเนียนโดยไม่มีมุมและขอบ ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งตกค้าง เช่น ของเหลวและจุลินทรีย์ สะสมบนเคเบิลแกลนด์ และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในอาหารภายในโรงงานผลิต เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารทั้งหมดต้องทำความสะอาดเป็นประจำด้วยน้ำร้อน ไอน้ำ หรือการทำความสะอาดด้วยโฟม และมีการใช้สารฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์รุนแรง ดังนั้นจึงต้องใช้เคเบิลแกลนด์ที่ทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 

  • โปรดตรวจสอบใบรับรองตามมาตรฐาน EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) หากต้องการใช้เคเบิลแกลนด์ในพื้นที่ที่ต้องควบคุมสุขอนามัยเป็นพิเศษ
  • National Sanitation Foundation (NSF) กำหนดมาตรฐาน NSF/ANSI 169 - 2016 สำหรับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐอเมริกา
  • Ecolab Inc. เป็นผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง อาหาร และการเกษตร การรับรองจาก Ecolab เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เคเบิลแกลนด์ที่ได้รับการรับรองจาก Ecolab มีความทนทานต่อสารฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาดของ Ecolab

SKINTOP® HYGIENIC

ก๊าซที่ระเบิดได้อาจเกิดขึ้นในโรงงานเคมีหรือสถานีบริการน้ำมัน เช่น ในระหว่างการผลิตและการเติมเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความระมัดระวังในการผลิตน้ำตาลและแป้งเพื่อป้องกันการระเบิดของฝุ่น เพื่อขจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 

ATEX ย่อมาจาก "ATmosphères Explosibles" อุปกรณ์นำสายเคเบิล LAPP ที่มีคำต่อท้ายว่า "ATEX" เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการป้องกันการระเบิดของ DIN EN IEC 60079-0 และ DIN EN IEC 60079-7 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่อาจระเบิดได้ (ประเภทการป้องกันการจุดติดไฟ "ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น" ("e"))

SKINTOP® K-M ATEX plus