สายเคเบิลเชื่อมต่อและควบคุม ÖLFLEX®

สายเคเบิลแบรนด์แรกของโลก

นับตั้งแต่ Oskar Lapp คิดค้นสายเคเบิลที่ผลิตขึ้นในอุตสาหกรรมครั้งแรกในปี 1957 แบรนด์ ÖLFLEX® ก็มีความหมายเหมือนกันกับสายไฟและสายควบคุม ÖLFLEX® หมายถึงนวัตกรรม ความปลอดภัย และความทนทานในเทคโนโลยีสายเคเบิล ไม่ว่าคุณจะต้องการสายเคเบิลที่แข็งแรงสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง หรือโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานแบบไดนามิก ÖLFLEX® ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้

คุณสมบัติที่น่าประทับใจ:

สายเคเบิล ÖLFLEX® มีคุณสมบัติหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง:

  • ยืดหยุ่น: สายเคเบิล ÖLFLEX® มีความยืดหยุ่นและทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
  • ทนทานต่อน้ำมันได้ดี: สายเคเบิล ÖLFLEX® จำนวนมากทนทานต่อน้ำมันได้ดี และด้วยเหตุนี้จึงมีความน่าเชื่อถือสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
  • ใช้งานได้หลากหลาย: สายเคเบิลสามารถใช้งานได้หลากหลายและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ตรงตามความต้องการสูงสุด: สายเคเบิล ÖLFLEX® มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสูงสุดในด้านคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกล
  • สำหรับเกือบทุกความต้องการ: ไม่ว่าจะเป็นสภาพเปียกหรือแห้ง, ป้องกัน EMC, สำหรับการใช้งานภายนอกหรือภายในอาคาร, สำหรับช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน - ÖLFLEX® มีโซลูชันสำหรับเกือบทุกความต้องการหรือสภาพแวดล้อม
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบตายตัวหรือโซ่ลากสาย: สายเคเบิล ÖLFLEX® เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบตายตัวและการใช้งานในโซ่ลากสาย
  • มีจำหน่ายแบบปลอดฮาโลเจนและได้รับการรับรองจากนานาชาติ: สายเคเบิล ÖLFLEX® ยังมีจำหน่ายแบบปลอดฮาโลเจนและได้รับการรับรองจากนานาชาติสำหรับความต้องการพิเศษ

คุณภาพและความทนทาน

สายเคเบิล ÖLFLEX® ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่สมบุกสมบันที่สุด

นวัตกรรม

LAPP ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอโซลูชันสายเคเบิลที่ล้ำสมัยแก่คุณ

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ความหลากหลาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ÖLFLEX® มีสายเคเบิลให้เลือกมากมายสำหรับความต้องการที่หลากหลาย

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้หลากหลายอย่างยิ่ง

เช่น ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

สายเคเบิลควบคุมและสายไฟ ÖLFLEX® สำหรับการใช้งานทั่วไปของเรามอบการบริการที่โดดเด่นในหลายพื้นที่

เนื่องจากคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่ไม่ขึ้นกับแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถใช้งานได้ในหลายสถานที่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คุณจะพบกับสายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC ที่มีแกนสีหรือแกนแบบมีหมายเลขให้เลือกมากมาย ซึ่งหลายชนิดได้รับการรับรองสำหรับตลาดต่างประเทศ

สำหรับจ่ายไฟและส่งสัญญาณในระบบขับเคลื่อน

เช่น ÖLFLEX® SERVO 719 CY

สายเคเบิล ÖLFLEX® SERVO ใช้เป็นสายเคเบิลมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ และสายเคเบิลป้อนกลับสำหรับไดรฟ์ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ LAPP ยังรวมถึงสายเคเบิลไฮบริด ซึ่งใช้เทคโนโลยีสายเคเบิลเดี่ยวเพื่อจ่ายไฟและส่งสัญญาณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเข้ารหัส ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคงที่หรือการใช้งานที่มีพลวัตสูงในสายเคเบิลแบบโซ่ พบกับรุ่นและขนาดที่หลากหลายสำหรับระบบทั่วไปทั้งหมดจากผู้ผลิตไดรฟ์

สำหรับใช้ในเคเบิลเชนเนื่องจากการออกแบบสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูง

เช่น ÖLFLEX® CHAIN 809

สายเคเบิลสำหรับเคเบิลเชนของ LAPP เป็นสายเคเบิลกำลังและควบคุมสำหรับใช้ในเคเบิลเชนที่มีการเคลื่อนไหว (สูง) คุณสมบัติของสายเคเบิลเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการโค้งงอที่เกิดความล้า สายเคเบิลมีให้เลือกในรูปแบบที่มีชีลด์หรือไม่มีชีลด์ และแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการใช้งาน ("Basic Line", "Core Line" และ "Extended Line") เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว! คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ทนทานต่อน้ำมัน, การเสียดสี และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม รวมถึงการรับรอง UL/CSA ทำให้สายเคเบิลหลายชนิดเป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์อย่างแท้จริง

สายไฟที่มีคุณสมบัติทางกลและทนทานต่อสารเคมีสูงขึ้น

เช่น ÖLFLEX® ROBUST 210

สายไฟและสายควบคุม ÖLFLEX® สำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันมีคุณสมบัติทางกล ทางเคมี และโดยทั่วไปยังทนทานต่อความร้อนได้สูงขึ้น ด้วยวัสดุเปลือกหุ้มที่แข็งแรง เช่น PUR, TPE หรือยาง สายไฟเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ในเหมืองแร่ ในสถานที่ก่อสร้าง ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ในเครื่องมือหรือเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น การทนทานต่อน้ำมัน การเสียดสี และสภาพอากาศสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ระบบพลังงานขนาดใหญ่ไปจนถึงบ้านพักอาศัย

เช่น H1Z2Z2-K, รุ่นที่ปรับปรุงแล้ว

สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ LAPP เป็นสายเคเบิลเชื่อมต่อที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์และส่วนประกอบทางไฟฟ้าอื่นๆ ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ LAPP มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดบางประการ เช่น ทนทานต่อรังสียูวี

สำหรับการดัดและการบิดตัวแบบไดนามิกในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เช่น ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

ด้วยสายไฟและสายควบคุมเหล่านี้ หุ่นยนต์แกนและหุ่นยนต์แขนกลของคุณจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ ออกแบบมาสำหรับการดัดและบิดตัวพร้อมกันด้วยมุมบิดสูงถึง +/- 360° สายเคเบิลมีให้เลือกทั้งแบบมีชีลด์และไม่มีชีลด์ และมีใบรับรอง UL/CSA สำหรับอเมริกาเหนือเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

สำหรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับช่วงแรงดันไฟฟ้าต่ำ

เช่น ÖLFLEX® DC GRID 100

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิล DC ของ LAPP กำลังปูทางไปสู่เทคโนโลยี DC ในอุตสาหกรรมและจัดหาส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน DC สำหรับช่วงแรงดันไฟฟ้าต่ำ สายเคเบิล DC มีรหัสสีที่แตกต่างกัน จำนวนแกนลดลง และหน้าตัดตัวนำมีขนาดเล็กลง