การปกป้องสายเคเบิ้ลจากความเสียหายในรางกระดูกงู
ระบบป้องกันสายเคเบิ้ลของ LAPP ประกอบด้วยท่อป้องกันสายเคเบิ้ล (Protective Conduit), ข้อต่อท่อ (Conduit Gland) และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปกป้องสายเคเบิ้ลจากฝุ่น ความชื้น รวมถึงผลกระทบทางกล ทางความร้อน และทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่อป้องกันแบบยืดหยุ่นของเราผลิตจากพลาสติก เหล็กชุบสังกะสี สเตนเลสสตีล หรือการผสมผสานของวัสดุเหล่านี้นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงท่อป้องกันแบบลูกฟูกขนาน ท่อป้องกันขนาดใหญ่ ท่อป้องกันแบบเปิดปิดได้ ท่อที่มีปลอกหุ้มป้องกันของเหลว และระบบท่อป้องกันสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) หรือยานยนต์ไฟฟ้า (E-mobility) เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ระบบการป้องกันสายเคเบิ้ลคืออะไร?
ระบบป้องกันสายเคเบิ้ลช่วยให้คุณสามารถถนอมสายเคเบิ้ลและสายไฟทุกชนิดได้ พร้อมทั้งยังช่วยจัดระเบียบสายเคเบิ้ลให้เป็นระเบียบและปลอดภัย ที่ LAPP คำนี้หมายถึง ท่อป้องกันแบบยืดหยุ่น (Flexible Protective Conduits) คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่อป้องกันและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานตามมาตรฐาน DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12) : ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible Electrical Conduit Systems) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันสายเคเบิ้ลของเราไม่รวมถึงท่อสำหรับระบบนิวเมติก (Pneumatic) หรือระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) แต่อย่างใด