ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

รายการวัสดุที่จำเป็นในทางปฏิบัติสำหรับสวิตช์และเครือข่ายสายเคเบิล Industrial Ethernet ของคุณ

สายการผลิตที่โรงงานในชลบุรีหยุดทำงานเป็นระยะ PLC และเซ็นเซอร์ยังทำงานได้ดี หลังจากการแก้ไขปัญหาหลายชั่วโมง ข้อผิดพลาดก็ถูกพบในพอร์ตที่ทำงานผิดปกติบนสวิตช์เครือข่ายเกรดสำนักงานราคาถูกซึ่งร้อนเกินไปภายในตู้ควบคุม นี่ไม่ใช่การประหยัดต้นทุน แต่มันคือความล้มเหลวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) ของโรงงาน

การสร้างเครือข่ายเครื่องจักรที่เชื่อถือได้เป็นมากกว่าการเลือกสวิตช์อีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ต้องใช้ระบบส่วนประกอบเกรดอุตสาหกรรมที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ จุดอ่อนเพียงจุดเดียวอาจทำให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดทำงานได้ คู่มือนี้มีแม่แบบ Bill of Materials (BOM) ที่ครอบคลุม ทำให้การออกแบบเครือข่ายเครื่องจักรของคุณง่ายขึ้นและรับประกันว่าคุณจะระบุโซลูชัน LAPP ETHERLINE® ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำไมเครือข่ายของคุณจึงต้องมี BOM ไม่ใช่แค่สวิตช์

เครือข่ายอุตสาหกรรมเป็นระบบที่สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของเครือข่ายจะแข็งแกร่งเท่ากับส่วนประกอบที่อ่อนแอที่สุด การใช้สวิตช์เกรดสำนักงานหรือสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมประเภทที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่ความล้มเหลว การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (EMI) และอุณหภูมิแวดล้อมสูงที่พบในโรงงานใดๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำลายฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานที่มีการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว

Bill of Materials (BOM) เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมที่จำเป็น ซึ่งบังคับใช้วิธีการที่เป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนประกอบ ตั้งแต่สวิตช์ไปจนถึงคอนเนคเตอร์ตัวสุดท้าย ได้รับการระบุสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม รับประกันความเข้ากันได้และประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น

การสร้าง BOM ของคุณ: ส่วนประกอบหลัก

นี่คือหมวดหมู่ที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง พร้อมคำแนะนำจากระบบ LAPP ETHERLINE®

1. ส่วนประกอบหลัก: สวิตช์อุตสาหกรรม

นี่คือหัวใจของเครือข่ายของคุณ แตกต่างจากฮาร์ดแวร์เกรดสำนักงานที่มีตัวเรือนพลาสติกและอินพุตพลังงานเดียว สวิตช์อุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมในโรงงาน

สิ่งที่ควรพิจารณา: เลือก ACCESS‑UF รุ่นสำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น (–25 °C … +75 °C) และ ACCESS‑U สำหรับตู้มาตรฐาน (–10 °C … +60 °C) ทั้งสองรุ่นใช้ตัวเรือนโลหะ DIN‑rail ที่แข็งแรงพร้อมอินพุต 24 V DC แบบสำรอง ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟหนึ่งตัวที่ล้มเหลวจะไม่ทำให้เครือข่ายของคุณหยุดทำงาน

โซลูชัน LAPP: ตระกูลสวิตช์แบบจัดการและไม่จัดการ ETHERLINE® ACCESS ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม ดู ETHERLINE® ACCESS UF05T สำหรับรุ่นอุณหภูมิสูง

2. จุดเชื่อมต่อ: สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต

การเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ประสิทธิภาพของสายเคเบิลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์

สำหรับการติดตั้งแบบคงที่ (PROFINET): สำหรับการเชื่อมต่อแบบตายตัวภายในตู้หรือตามโครงเครื่องจักร ให้ใช้สายเคเบิล PROFINET Type B Cat.6A แบบ 4 คู่ พร้อมปลอกด้านใน Fast‑Connect ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC (ปลอก PVC “Y” หรือ FRNC) ให้ความเร็ว 10 Gbit/s สูงสุด 500 MHz และเร่งการเข้าสายด้วยการออกแบบ FC ดูหน้าผลิตภัณฑ์ LAPP สำหรับ ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC

สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ (รางลากสาย): ในส่วนที่เคลื่อนที่ ให้ระบุสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นสูง ETHERLINE® FD P Cat.6 4x2xAWG26 ได้รับการออกแบบมาสำหรับรางลากสายและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ โดยมีการทดสอบรอบการงอหลายล้านครั้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น) และปลอก PUR ที่ทนทาน หมายเหตุ: สายโซ่ FD Cat.6 มีไว้สำหรับความยาวช่องสัญญาณสายแพทช์ (สูงสุด 60 ม.)

3. ข้อต่อ: คอนเนคเตอร์และแผงแพทช์

จุดเชื่อมต่อเป็นจุดที่มักเกิดความล้มเหลว บรรดาคอนเนคเตอร์ระดับอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งที่ควรพิจารณา: เลือกใช้ M12 ที่มีเกลียวล็อกและพิกัด IP สูงสำหรับการเชื่อมต่อบนเครื่องจักร และ RJ45 ภายในตู้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกัน 360° และการต่อลงดินอิมพีแดนซ์ต่ำที่จุดเข้าแผง

โซลูชัน LAPP: ซีรีส์ EPIC® DATA ครอบคลุม M12 และ RJ45 สำหรับการประกอบภาคสนามและการเข้าสายภายในตู้

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ: การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ด้วย ETHERLINE® GUARD

สำหรับการเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดในเครื่องจักรของคุณ ซึ่งอาจเป็นลิงก์หลักไปยังตัวควบคุมส่วนกลาง คุณจะทราบได้อย่างไรว่าสายเคเบิลกำลังเสื่อมสภาพ

ETHERLINE® GUARD เป็นอุปกรณ์ DIN‑rail ขนาดกะทัดรัดที่ประเมินสภาพของสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต 100BASE‑TX ในการใช้งานแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่อง มีสถานะสายตามเปอร์เซ็นต์และสามารถส่งสัญญาณเตือนผ่านเอาต์พุตดิจิทัลหรือ IO‑Link เพื่อให้ทีมบำรุงรักษาสามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ก่อนที่ข้อบกพร่องจะลุกลาม เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้าผลิตภัณฑ์ LAPP บน eShop ของเราสำหรับ ETHERLINE® GUARD

เทมเพลต BOM อีเทอร์เน็ตที่ดาวน์โหลดได้ของคุณ

ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการออกแบบเครื่องจักรครั้งต่อไปของคุณ

ส่วนประกอบ คำแนะนำชุด LAPP รายละเอียด
สวิตช์อุตสาหกรรม ETHERLINE® ACCESS ACCESS‑U: –10..+60 °C; ACCESS‑UF: –25..+75 °C; ราง DIN โลหะ; อินพุต DC 24V แบบสำรอง
จอภาพคาดการณ์ ETHERLINE® GUARD IP20; การตรวจสอบสภาพสำหรับสายเคเบิล 100BASE‑TX
สายเคเบิลแบบคงที่ (PROFINET) ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC 10 Gbit/s; สูงสุด 500 MHz; ปลอกด้านในแบบ Fast‑Connect; PROFINET Type B (4 คู่)
สายเคเบิลรางโซ่ (Cat.6) ETHERLINE® FD P Cat.6 ปลอก PUR; รอบการโค้งงอหลายล้านครั้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น); การใช้งานสายแพทช์สูงสุด 60 ม.
สายเคเบิลบิด (Cat.6A) ETHERLINE® TORSION Cat.6A ออกแบบสำหรับการบิด; ทดสอบ ±180°/ม. (ขึ้นอยู่กับประเภท); ตัวเลือก PUR/PVC
ตัวเชื่อมต่อภาคสนาม EPIC® DATA M12 / RJ45 M12 (IP67 บนเครื่องจักร), RJ45 (IP20 ในตู้); การป้องกัน 360°

คำตอบด่วนสำหรับคำถามทั่วไป

สวิตช์แบบจัดการและไม่จัดการ: ฉันต้องใช้อันไหน?

สำหรับเครื่องจักรที่เรียบง่ายซึ่งมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัว สวิตช์ที่ไม่ได้จัดการเป็นทางเลือกแบบพลักแอนด์เพลย์ที่คุ้มค่า สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ที่คุณต้องการ VLANs, การวินิจฉัย (การสะท้อนพอร์ต) หรือความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ให้ใช้สวิตช์ที่จัดการ

เหตุใดจึงใช้ M12 แทน RJ45 ในภาคสนาม

RJ45 เป็นที่นิยมในตู้ M12 พร้อมการเชื่อมต่อแบบเกลียว ให้การเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและมีระดับ IP67 บนตัวเครื่องเอง

ETHERLINE® GUARD เชื่อมต่ออย่างไร?

ติดตั้ง GUARD บนราง DIN ระหว่างสวิตช์และสายเคเบิลภาคสนามที่คุณต้องการตรวจสอบ ต่อสายจากสวิตช์เข้ากับ GUARD; ต่อสายเคเบิลที่ตรวจสอบจาก GUARD ไปยังอุปกรณ์ หน่วยจะตรวจสอบการรับส่งข้อมูลและส่งสัญญาณเตือนเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด

สรุป: สร้างระบบ ไม่ใช่แค่รายการซื้อของ

ด้วยการใช้วิธีการที่เป็นระบบและขับเคลื่อนด้วย BOM คุณสามารถก้าวข้ามการซื้อชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียวและเริ่มออกแบบเครือข่ายอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริง การจัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบครบวงจรจากพันธมิตรรายเดียวเช่น LAPP จะช่วยให้การจัดหาง่ายขึ้น รับประกันความเข้ากันได้ และช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นที่นี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หยุดตามล่าหาข้อผิดพลาดของเครือข่าย ดาวน์โหลดเทมเพลต BOM อีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมของเรา จากนั้นจองการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ LAPP

สต็อกในประเทศ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่อ ASEAN ได้อย่างน่าเชื่อถือ