ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิลสำหรับศูนย์ข้อมูล 101: คู่มือสำหรับสายไฟเบอร์, สายทองแดง และความปลอดภัย

สายเคเบิลสำหรับศูนย์ข้อมูล 101: คู่มือสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ วิศวกรสำหรับสายใยแก้วนำแสง ทองแดง และความปลอดภัย

ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ตู้หนึ่งดับลงหลังจากมีการ "ย้าย เพิ่ม เปลี่ยน" (MAC) เป็นประจำ สวิตช์ใหม่ใช้งานได้แล้ว แต่ลิงก์เสีย

เวลาหลายชั่วโมงของการแก้ไขปัญหาอย่างบ้าคลั่งผ่านไปก่อนที่จะพบข้อผิดพลาด: ฝุ่นละอองขนาดเล็กบนขั้วต่อใยแก้วนำแสง การแก้ไขใช้เวลาสองนาที ตามรายงานจากกลุ่มเช่น Uptime Institute ระบุว่า การหยุดทำงานนั้นมีค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์

ในศูนย์ข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรด้านแสง แต่การควบคุมเลเยอร์ทางกายภาพก็มีประโยชน์ คำศัพท์ที่สับสน (OM4, OS2, CPR Class) แผงแพตช์ที่ยุ่งเหยิง และป้ายที่ไม่สอดคล้องกัน ไม่ใช่แค่ความไม่เรียบร้อยเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเวลาทำงานและเป็นอุปสรรคต่อการอัปเกรดครั้งต่อไป

คู่มือนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร โดยจะลดศัพท์เฉพาะและเน้นไปที่สามด้านหลัก:

  1. การเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสม (ใยแก้วนำแสงเทียบกับทองแดง)
  2. การทำความเข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยของสายเคเบิล (CPR คืออะไร?)
  3. นิสัยการแพตช์ที่สำคัญที่ป้องกันความล้มเหลวของลิงก์

แนวคิดหลัก 1: ใยแก้วนำแสงเทียบกับทองแดง

การตัดสินใจครั้งแรกขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะทาง

การทำความเข้าใจทองแดง (เช่น Cat6A) สำหรับการเดินสายแบบสั้นและเรียบง่าย

  • คืออะไร: มาตรฐานที่คุ้นเคยและคุ้มค่าสำหรับการเชื่อมต่อพื้นฐาน
  • การใช้งานที่ดีที่สุด: การเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ไปยังสวิตช์ภายในแร็คเดียวกัน (โดยทั่วไปน้อยกว่า 10 เมตร) พอร์ตการจัดการ และการตั้งค่า KVM (แป้นพิมพ์ วิดีโอ เมาส์)
  • เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น: ประหยัด ง่ายต่อการติดตั้ง และเหมาะสำหรับงานที่เรียบง่ายและระยะใกล้ LAPP ETHERLINE® LAN cables เป็นตัวอย่างทั่วไป

การทำความเข้าใจใยแก้วนำแสง (เช่น LAPP HITRONIC®) เพื่อความเร็วและระยะทาง

  • คืออะไร: มาตรฐานแบนด์วิดท์สูงที่ส่งข้อมูลโดยใช้แสง ทนทานต่อ "สัญญาณรบกวน" ทางไฟฟ้า (EMI) จากสายไฟและระบบ UPS
  • การใช้งานที่ดีที่สุด: ลิงก์ใดๆ ที่ออกจากแร็ค ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Top-of-Rack (To-R) ไปยัง End-of-Row (EoR) ลิงก์ระหว่างแถว และการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่กระจายหลัก (MDA)
  • ผลิตภัณฑ์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ LAPP HITRONIC® ครอบคลุมการใช้งานความเร็วสูงเหล่านี้

"แผ่นโกง" ใยแก้วนำแสงของคุณ: OM เทียบกับ OS

คุณจะเห็นใยแก้วนำแสงหลักสองประเภท การเลือกนั้นง่ายและขึ้นอยู่กับระยะทาง:

  • Multimode (OM3/OM4/OM5): นี่คือตัวเลือกเริ่มต้นภายในศูนย์ข้อมูล แจ็คเก็ตสี (ฟ้าหรือม่วง) บ่งบอกว่าเหมาะสำหรับลิงก์ 10G, 40G และ 100G ในระยะทางปกติ (สูงสุด 100-150 เมตร)
  • Single-mode (OS2): (แจ็คเก็ตสีเหลือง) นี้ใช้สำหรับระยะทางไกลมาก คิดถึงการเชื่อมต่อระหว่างอาคารหรือเชื่อมต่อกับแกนหลักของวิทยาเขต มันถูกสร้างขึ้นสำหรับระยะทางหลายกิโลเมตร ไม่ใช่หลายเมตร

แนวทางทั่วไป: แนวทางปฏิบัติทั่วไปคือการใช้สาย LAN ทองแดงในแร็ค และสายใยแก้วนำแสงระหว่างแร็ค

แนวคิดหลัก 2: ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (CPR)

แม้ว่าความเร็วจะสำคัญ แต่ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ในศูนย์ข้อมูล สายเคเบิลมักถูกเดินผ่านพื้นที่ plenum (พื้นที่ที่มีการไหลเวียนของอากาศสูง) หากเกิดเพลิงไหม้ สายเคเบิลมาตรฐานสามารถทำหน้าที่เป็นฟิวส์ นำเปลวไฟไปทั่วอาคาร

มาตรฐาน: กฎระเบียบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (CPR)

CPR เป็นมาตรฐานยุโรปภาคบังคับ (มักนำมาใช้ในข้อกำหนดของอาเซียน) ที่จัดประเภทสายเคเบิลตามการตอบสนองต่อไฟ ไม่ใช่แค่ว่าสายเคเบิลจะไหม้หรือไม่ แต่อย่างไร

เหตุใด "ควันน้อย ฮาโลเจนเป็นศูนย์" (LSZH) จึงสำคัญ

  • ความปลอดภัยของอุปกรณ์: เมื่อสาย PVC มาตรฐานไหม้ จะปล่อยควันดำหนาทึบและก๊าซกรด (ฮาโลเจน) กรดนี้สามารถกัดกร่อนเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนได้ทันที ทำลายอุปกรณ์แม้ว่าไฟจะไม่ได้สัมผัสก็ตาม
  • ความปลอดภัยของมนุษย์: ควันหนาทึบทำให้การมองเห็นเป็นศูนย์ และควันพิษเป็นอันตรายต่อบุคลากร สายเคเบิล LSZH ได้รับการออกแบบให้ดับเองและปล่อยควันหรือก๊าซพิษน้อยมาก

นิสัย: เมื่อเลือกสายเคเบิลจำนวนมากสำหรับลิงก์ถาวร (trunk) ให้ตรวจสอบการจัดอันดับ CPR เสมอ มองหาการจัดประเภทเช่น B2ca หรือ Cca สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความทนทานต่อไฟสูงและการผลิตควันต่ำ LAPP มีสายเคเบิล ETHERLINE® และ HITRONIC® ที่ได้รับการรับรอง CPR หลากหลายรุ่นสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ

แนวคิดหลัก 3: นิสัยการแพตช์ที่สำคัญเพื่อป้องกันการหยุดทำงาน

ความล้มเหลวของลิงก์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่เกิดจากข้อผิดพลาดทางกายภาพที่เรียบง่าย

ความสะอาดของขั้วต่อ

นี่คือกฎอันดับ 1 ของใยแก้วนำแสง จุดฝุ่นละอองขนาดเล็ก น้ำมัน หรือขุยบนปลายขั้วต่อสามารถปิดกั้นสัญญาณและสร้างความผิดพลาด "hard-down"

  • นิสัย: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องทำความสะอาดแบบคลิกเดียวหรือตลับ CLETOP เพื่อเช็ดปลายขั้วต่อทั้งสองด้านก่อนเสียบปลั๊ก แนะนำให้ทำเช่นนี้ทุกครั้ง แม้ว่าสายเคเบิลจะยังใหม่แกะกล่องก็ตาม

การรักษารัศมีการโค้งงอ

สายใยแก้วนำแสงส่งข้อมูลผ่านกระจก หากโค้งงอมากเกินไป (เช่น พับ 90 องศาอย่างรุนแรง) แสงจะ "แตก" และรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้สัญญาณหายไปได้

  • นิสัย: กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาส่วนโค้งที่นุ่มนวล ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายรัดแน่นหนา รวมถึงการบีบสายเคเบิลที่จุดวางสายหรือในแผงที่อัดแน่น ประสิทธิภาพของสายเคเบิลจะดีเท่ากับการเดินสาย

การติดฉลากที่สอดคล้องกัน

สายเคเบิลที่ไม่มีฉลากคือการหยุดทำงานในอนาคต มันเปลี่ยนการแก้ไข 2 นาทีให้เป็นการค้นหา 2 ชั่วโมง

  • นิสัย: แผนการติดฉลากที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันเป็นรากฐานของศูนย์ข้อมูลที่จัดการได้ การใช้รูปแบบ "แถว-แร็ค-U-พอร์ต" (เช่น A12.U22.P04) และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองตรงกับแผงแพตช์และเอกสารประกอบเป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ
  • สรุป: จากความสับสนสู่การควบคุม

    การเดินสายเคเบิลศูนย์ข้อมูลอย่างถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกร แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลัก:

    1. การใช้ใยแก้วนำแสงเพื่อความเร็ว/ระยะทาง และทองแดงสำหรับลิงก์ที่เรียบง่ายในแร็ค
    2. การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย (CPR/LSZH) เพื่อปกป้องบุคลากรและทรัพย์สิน
    3. การเสริมสร้างนิสัยหลักสามประการ: ทำความสะอาด งอ และติดฉลาก

    วิธีที่ง่ายที่สุดในการเสริมสร้างนิสัยเหล่านี้คือการสร้างมาตรฐาน การใช้สายลำต้นที่ทำจากโรงงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และสายแพทช์ที่ติดฉลากไว้ล่วงหน้าช่วยขจัดข้อผิดพลาด ซึ่งให้ชุดประกอบที่ทำความสะอาดจากโรงงาน ทดสอบจากโรงงาน และติดฉลากอย่างถูกต้อง เปลี่ยนงานที่มีความเสี่ยงสูงให้เป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ทำซ้ำได้ และเชื่อถือได้

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    ความแตกต่างระหว่าง OM3, OM4 และ OM5 คืออะไร?

    ทั้งหมดเป็นใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมด ความแตกต่างหลักคือแบนด์วิดท์ตามระยะทาง OM4 (สีฟ้า) และ OM5 (สีเขียวมะนาว) สามารถรองรับลิงก์ 100G ในระยะทางที่ไกลกว่า (100m-150m) กว่า OM3 (สีฟ้า) OM4 เป็น "จุดที่เหมาะสม" ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่

    ทำไมฉันถึงใช้สาย PVC มาตรฐานในศูนย์ข้อมูลไม่ได้?

    สาย PVC จะปล่อยควันพิษที่เป็นกรดเมื่อไหม้ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในศูนย์ข้อมูล ควันนี้สามารถกัดกร่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายที่เกินกว่าตัวเพลิงไหม้เอง สาย LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ช่วยป้องกันสิ่งนี้

    ฉันสามารถซื้อสายแพทช์ที่ถูกที่สุดได้หรือไม่?

    แม้ว่าจะเป็นไปได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ขั้วต่อที่ราคาถูกกว่ามักมีการขัดเงาและการจัดตำแหน่งที่มีคุณภาพต่ำกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ลิงก์ที่ขาดๆ หายๆ อัตราข้อผิดพลาดสูง และความล้มเหลวทั้งหมดเมื่อคุณพยายามส่งแบนด์วิดท์มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการหยุดทำงานจากสายที่เสียหนึ่งเส้นนั้นสูงกว่าการประหยัดหลายพันเท่า ต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าศูนย์ข้อมูลของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเชื่อมต่ออยู่หรือไม่? พูดคุยกับวิศวกรวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านสายเคเบิลเฉพาะของคุณ