ขับเคลื่อนการปฏิวัติพลังงานไฟฟ้า

โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ โดยโรงงานเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นระบบที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และวิศวกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

​

LAPP เป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์มานานกว่า 40 ปี เราออกแบบและผลิตสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ แกลนด์ลดความเครียด และชุดสายเคเบิลแบบกำหนดเองที่แข็งแรงทนทานหลากหลายประเภท สิ่งเหล่านี้และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เข้มงวดที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย และข้อกำหนดการส่งข้อมูล

โซลูชั่นที่มาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยาวนานหลายทศวรรษ

ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เสริม และโซลูชันที่เพิ่มมูลค่า:

  • เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และสมาชิกอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างอนาคตทางไฟฟ้า
  • เราสนับสนุนพันธมิตรด้านยานยนต์ของเราด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อภารกิจที่พวกเขาต้องการเพื่อให้การดำเนินงานดำเนินต่อไปได้
  • เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าของการปฏิวัติ EV โดยช่วยให้ผู้ผลิตรับมือกับการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ลึกซึ้ง ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และโซลูชันการเชื่อมต่อที่หลากหลายและสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรม
โซลูชันสายเคเบิล BESS

สายเคเบิลอุตสาหกรรมตระกูล ÖLFLEX® ของ LAPP ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการสูงสุดและรักษาระบบปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย วัสดุหุ้มและฉนวนคุณภาพสูงสร้างสายเคเบิลที่ทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน คุณสมบัติสายเคเบิลที่สำคัญ ได้แก่:

  • ทนทานต่อน้ำมัน เปลวไฟ และการบดขยี้ได้ดีเยี่ยม
  • สายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูงและงอได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดและการใช้งานสูงสุด
  • สายเคเบิลบิดตัวพิเศษและทนอุณหภูมิสูง สร้างขึ้นเพื่อทนทานต่อสภาวะที่ไม่เหมือนใคร

สายเคเบิล ÖLFLEX® ได้รับการรับรองจำนวนมาก รวมถึง TC-ER, NFPA และ CSA ซึ่งรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีการประนีประนอม

ค้นพบโซลูชันที่ราบรื่นที่ OLFLEX® CONNECT นำเสนอสำหรับทุกความต้องการด้านสายเคเบิลอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ ประกอบ และทดสอบระบบสายเคเบิลที่ปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ ชุดสายเคเบิลที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ชุดเซอร์โว และรางที่ติดตั้งมาครบครันของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะตอบสนองทุกความต้องการ วิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราจะทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อรับประกันส่วนประกอบคุณภาพสูงสุดและกระบวนการผลิตที่คล่องตัว การเป็นพันธมิตรกับ OLFLEX® CONNECT หมายถึงการประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่า การขจัดความจำเป็นในการมีโรงงานผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการลงทุนในสินค้าคงคลังจำนวนมาก สัมผัสความสะดวกสบายของการสั่งซื้อซ้ำที่ง่ายดดายและการรับประกันความพร้อมของสินค้าคงคลังที่ครอบคลุม

ในโลกของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว สายเคเบิลข้อมูล ETHERLINE® Industrial Ethernet สามารถมีบทบาทสำคัญในการรับรองการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด สายเคเบิลของเราได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม โดยมีตั้งแต่ CAT.5 ถึง CAT.7 ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ ของพีระมิดระบบอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น การสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ดีขึ้น และความสามารถในการรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพสายการผลิตที่เหนือกว่า สายเคเบิล ETHERLINE® มีการป้องกัน EMI และมีตัวเลือกสำหรับความทนทานต่อรังสียูวี ความยืดหยุ่นเป็นพิเศษและการโค้งงอต่อเนื่อง และวัสดุที่ปราศจากฮาโลเจน ตัวเลือกปลอกหุ้มต่างๆ เช่น PUR, PVC และ TPE ตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและฟังก์ชันการทำงานในระยะยาวในขอบเขตที่ต้องการของการผลิต EV

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของคุณด้วยคอนเนคเตอร์สายเคเบิลอุตสาหกรรม EPIC® ของ LAPP ระบบตัวเรือน, ตัวสอด และหน้าสัมผัสที่ยืดหยุ่นของเรา มีให้เลือกทั้งแบบสี่เหลี่ยม, แบบวงกลม และแบบ Pin & Sleeve ให้โครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่มีการผสมผสานหลายร้อยแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ คอนเนคเตอร์ EPIC® ให้การป้องกันที่เหนือกว่าจากของเหลว, สิ่งสกปรก, สารกัดกร่อน และ EMI ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยซึ่งช่วยรักษาเวลาการทำงานของสายการผลิตสูงสุด การออกแบบการถอด/เชื่อมต่อที่รวดเร็วช่วยลดเวลาหยุดทำงานระหว่างการเปลี่ยนเครื่องจักร, การติดตั้ง และการบำรุงรักษา พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในการเดินสายภาคสนาม คอนเนคเตอร์ EPIC® ถูกสร้างมาให้ทนทานต่อการเสียบหลายร้อยครั้ง โดยรวมสายไฟ, สัญญาณ และสายข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ด้วยตัวเลือกโลหะและพลาสติกที่เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในโรงงาน

เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® คือทางออกของคุณสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลอุตสาหกรรมที่มั่นคงและเชื่อถือได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคเบิลแกลนด์ที่ครอบคลุมของเราช่วยให้การเชื่อมต่อรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดในการดำเนินงานของคุณ ออกแบบมาเพื่อลดความตึงของสายเคเบิลและป้องกันตัวเรือนจากผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น สิ่งสกปรก ฝุ่น และความชื้น เคเบิลแกลนด์ของเราให้การปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญของคุณอย่างเหนือชั้น ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การป้องกันการสั่นสะเทือน การทนทานต่ออุณหภูมิที่สูง และการซีลที่เหมาะสมที่สุด เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® ให้ความทนทานและความน่าเชื่อถือ ด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และวัสดุที่หลากหลาย เช่น พลาสติก ทองเหลือง และสแตนเลส เคเบิลแกลนด์ของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมทั่วโลก

กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานใช่ไหม

ให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าเราสามารถยกระดับความต้องการในการจัดเก็บพลังงานของคุณได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขับเคลื่อนอนาคต: ความมุ่งมั่นของ LAPP กับยานยนต์ไฟฟ้า

ที่ LAPP USA เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการชั้นนำด้านสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม เรายังเป็นผู้นำในการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของเราต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความยั่งยืนได้ผลักดันให้เราพัฒนาโซลูชันที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรี่

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราก็พร้อมอยู่ตรงนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าหัวใจและจิตวิญญาณของยานยนต์เหล่านี้ นั่นคือแบตเตอรี่และระบบต่างๆ จะทำงานได้อย่างไร้ที่ติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของการคมนาคมไปกับเรา

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตแบตเตอรี่ หรือผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง LAPP USA คือพันธมิตรของคุณในการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า

ติดต่อเราเพื่อดูว่า LAPP จะยกระดับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของคุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา