ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

ลดขยะ เพิ่มความปลอดภัย: คู่มือภาคปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของสายเคเบิล

ผู้จัดการโรงงานกำลังถูกกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของโรงงาน เขากำลังพิจารณาใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนแบบ “รักษ์โลก” ในขณะเดียวกัน ทีมซ่อมบำรุงเพิ่งส่งถังสายเคเบิลขนาด 50 กก. ที่ใช้งานได้เพียง 18 เดือนในบริเวณที่มีการดัดโค้งงอสูง ไปยังหลุมฝังกลบ

ในอีกส่วนหนึ่ง ถังขยะกำลังล้นไปด้วยเศษวัสดุและถังเปล่าจากการติดตั้งล่าสุด ปัญหาคาร์บอนที่แท้จริงในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงวัสดุของฉนวนเท่านั้น แต่เป็นของเสียที่เกิดขึ้น

แรงผลักดันด้านความยั่งยืนกำลังสร้างความขัดแย้งที่มีความสำคัญสูงสำหรับผู้นำโรงงาน: จะ "รักษ์โลก" ได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานที่ทำให้โรงงานยังคงทำงานอยู่ได้

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลด CO₂ ตลอดวงจรชีวิตของระบบสายเคเบิล คือการมุ่งเน้นไปที่ความทนทานและประสิทธิภาพ สายเคเบิลที่ติดตั้งเพียงครั้งเดียวและใช้งานได้นาน 10 ปี ย่อมมีความยั่งยืนมากกว่าสายเคเบิล "รักษ์โลก" ที่ต้องเปลี่ยนทุกสองปีอย่างไม่สามารถเทียบได้

นี่คือคู่มือปฏิบัติสำหรับการลดคาร์บอนโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ข้อพิจารณาที่ 1: การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นรากฐาน

ก่อนจะพูดถึงเรื่อง CO₂ กระบวนการเริ่มต้นด้วยการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัยคือประตู การตัดสินใจด้านความยั่งยืนใดๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำเร็จแล้ว

  • ประสิทธิภาพการทนไฟ: การใช้งานนั้นต้องการวัสดุ Low Smoke Zero Halogen (LSZH) เพื่อปกป้องผู้คนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไม่
  • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิที่กำหนดถูกต้องสำหรับโหลดหรือไม่
  • การรับรอง: สายเคเบิลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่นและนานาชาติทั้งหมดสำหรับสภาพแวดล้อมนั้นๆ หรือไม่

ความยั่งยืนไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ความยั่งยืนที่แท้จริงนั้นรวมถึงการปกป้องสุขภาพของผู้คนและความสมบูรณ์ในการดำเนินงานของโรงงาน

ข้อพิจารณาที่ 2: ความทนทานในฐานะตัวลด CO₂ หลัก

ต้นทุนคาร์บอนสูงสุดมาจากการเปลี่ยนสายเคเบิล ซึ่งรวมถึง CO₂ ที่ฝังอยู่ในสายเคเบิลใหม่ เชื้อเพลิงสำหรับการเรียกใช้บริการ การปล่อยมลพิษจากการขนส่ง และพลังงานที่สูญเสียไปในช่วงเวลาที่หยุดทำงาน

กลยุทธ์ความยั่งยืนที่ทรงพลังที่สุดคือการติดตั้งสายเคเบิลที่ใช้งานได้ยาวนาน

  • ตรงกับการใช้งาน: การใช้สายเคเบิลแบบคงที่ในการใช้งานแบบเคลื่อนที่ เป็นสาเหตุทั่วไปของความล้มเหลว สำหรับโซ่กระดูกงูและหุ่นยนต์ จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลที่สามารถดัดงอได้สูงและทนทานต่อการเคลื่อนที่ เช่น ÖLFLEX® SERVO FD
  • การติดตั้งที่ถูกต้อง: สายเคเบิลคุณภาพสูงอาจเสียหายได้จากการติดตั้งที่ไม่ดี การบังคับใช้รัศมีการโค้งงอที่ถูกต้อง การผ่อนแรงดึง และการต่อลงดิน EMC แบบ 360° ด้วย SKINTOP® cable glands เป็นนิสัยที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายก่อนกำหนดและการเปลี่ยนที่สิ้นเปลือง

ข้อพิจารณาที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุและขนาด (การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ชีวภาพเป็นส่วนประกอบ)

เมื่อตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความทนทานแล้ว สามารถปรับปรุงวัสดุให้เหมาะสมได้ ในอดีต วัสดุ "ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อความทนทาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

การเพิ่มขึ้นของสายเคเบิลชีวภาพ

นวัตกรรมทำให้สามารถแทนที่พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัตถุดิบหมุนเวียนได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ สายเคเบิลของ LAPP ในกลุ่ม Bio-Based (เช่น ETHERLINE® FD P ที่ใช้ชีวภาพ) ใช้วัสดุที่ได้จากแหล่งหมุนเวียน เช่น ข้าวโพดหรืออ้อย

  • การลด CO₂: เนื่องจากพืชดูดซับ CO₂ ในขณะที่เติบโต รอยเท้าคาร์บอนของวัตถุดิบจึงต่ำกว่าวัสดุที่ใช้น้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ
  • ไม่ลดทอนคุณภาพ: สิ่งสำคัญคือ สายเคเบิลเหล่านี้ผ่านการทดสอบความทนทานอย่างเข้มงวด (ISO/IEC) แบบเดียวกับสายเคเบิลทั่วไป โดยให้ความต้านทานต่อน้ำมัน สารเคมี และรังสียูวีได้เช่นเดียวกัน

การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุอื่นๆ:

  • การเลือกขนาดที่เหมาะสม: การกำหนดสเปคเกินความจำเป็น—การใช้สายเคเบิลขนาด 4 มม.² ในขณะที่ ÖLFLEX® CLASSIC 2.5 มม.² ก็เพียงพอ—ทำให้สิ้นเปลืองทองแดง พลังงาน และเงิน
  • ใยแก้วนำแสง: สำหรับสายหลักข้อมูลระยะไกล สายเคเบิลใยแก้วนำแสง HITRONIC® สามารถแทนที่สายทองแดงขนาดใหญ่ที่หนักได้ ซึ่งช่วยลดปริมาณวัสดุและน้ำหนักได้อย่างมาก

ข้อพิจารณาที่ 4: การลดของเสียผ่านการจัดการโลจิสติกส์

แหล่งที่มาของของเสียที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคือบนพื้นที่การติดตั้ง นี่คือปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่มีวิธีแก้ไขที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน ในการออกแบบเพื่อลดของเสีย

ปัญหา: การสั่งซื้อสายเคเบิลในถังขนาด 500 ม. สำหรับงาน 460 ม. ทำให้เกิดถังที่เหลือบางส่วนและใช้งานไม่ได้หลายสิบถัง ช่างติดตั้งตัดสายเคเบิลจากถังขนาดใหญ่ที่หน้างาน ทำให้เกิดเศษวัสดุจำนวนมาก

ทางออก: การจัดชุดและจัดสาย

  • ความยาวที่ตัดอย่างแม่นยำ: การสั่งซื้อสายเคเบิลที่ตัดตามความยาวที่ต้องการอย่างแม่นยำ
  • การจัดส่งแบบชุด: การรับชุดเดียวที่มีป้ายกำกับว่า “เครื่องจักร 01” ซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิลที่ตัดล่วงหน้า, ต่อมเคเบิล และขั้วต่อทั้งหมด
  • สายชุดประกอบสำเร็จ: ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบที่ผ่านการทดสอบและติดฉลากไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดของเสียจากการตัดหน้างานทั้งหมดและลดเวลาในการติดตั้ง

ข้อพิจารณาที่ 5: การจัดการช่วงหมดอายุการใช้งานและการรีไซเคิล

แม้แต่สายเคเบิลที่ทนทานที่สุดก็จะต้องถูกเปลี่ยนในที่สุด

  • การรีไซเคิลทองแดง: ทองแดงมีมูลค่าสูงและสามารถรีไซเคิลได้ 100% ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดและส่งผลกระทบมากที่สุดในระยะหมดอายุการใช้งานคือการสร้างกระบวนการที่มีระเบียบวินัยในการแยกสายเคเบิลเก่าทั้งหมดและส่งไปยังผู้รีไซเคิลโลหะที่ได้รับการรับรอง
  • ความเป็นจริงของฉนวน: ฉนวนสายเคเบิลอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ (เช่น เทอร์โมเซ็ต PUR หรือยาง) ไม่สามารถรีไซเคิลได้ง่าย ผลสำเร็จที่แท้จริงของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการนำทองแดงที่มีมูลค่าสูงกลับมาใช้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการลดเศษวัสดุ (ข้อพิจารณาที่ 4) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สรุป: ความยั่งยืนคือหลักวิศวกรรมที่ดี

ความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการอ้างอิงทางการตลาด แต่เป็นผลโดยตรงจากหลักวิศวกรรมที่ดีและระเบียบวินัยในการดำเนินงาน

หมายถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง ทนทาน และออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน หมายถึงการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความล้มเหลวก่อนกำหนด และหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อลดการขนส่งและของเสียจากวัสดุ แนวทางนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความทนทานและประสิทธิภาพเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย "สีเขียว" และความน่าเชื่อถือของโรงงาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

LSZH "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" มากกว่า PVC หรือไม่

LSZH "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" มากกว่าสำหรับผู้คนและทรัพย์สินเป็นหลัก ประโยชน์หลักของมันคือความปลอดภัย—มันไม่ปล่อยก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำหรับสายเคเบิลภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด เป็นทางเลือกที่รับผิดชอบในการปกป้องทั้งสุขภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากความเสียหายจากเพลิงไหม้รอง

สายเคเบิลชีวภาพทนทานเท่ากับสายเคเบิลมาตรฐานหรือไม่

ใช่ ถ้าเลือกอย่างถูกต้อง สายเคเบิลชีวภาพของ LAPP ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับสายเคเบิลมาตรฐาน โดยให้ความต้านทานต่อน้ำมันและการเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลดรอยเท้าคาร์บอนของคุณโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อความล้มเหลว

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการลด CO₂ ที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิลคืออะไร

การเริ่มต้นด้วยการจัดการโลจิสติกส์มักจะเป็นการชนะที่รวดเร็ว โดยการเปลี่ยนจากการใช้ “สายเคเบิลจำนวนมากที่หน้างาน” ไปเป็นการ “จัดชุดและตัดความยาวล่วงหน้า” สามารถลดของเสียจากเศษวัสดุได้อย่างเห็นได้ชัด (มักจะ 5-10%) นี่คือการลด CO₂ และประหยัดต้นทุนโดยตรง ต้องการลดรอยเท้าคาร์บอนของโรงงานคุณหรือไม่ พูดคุยกับวิศวกรวันนี้ เกี่ยวกับตัวเลือกชีวภาพและโซลูชันโลจิสติกส์ที่ลดของเสีย