ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

ทำความเข้าใจเคเบิลแกลนด์: การเลือกใช้ SKINTOP® สำหรับตู้ครอบที่ได้มาตรฐาน IP

เพื่อให้ได้การป้องกัน IP68 ให้เลือกเคเบิลแกลนด์ที่มีช่วงการหนีบที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลของคุณ แกลนด์ต้องบีบอัดซีลให้แนบสนิทกับปลอกสายเคเบิล SKINTOP® MS-SC-M แกลนด์ให้การป้องกัน IP68 (10 บาร์, 30 นาที) พร้อมการลดแรงตึงในตัวและการป้องกัน EMC ที่ต่อเนื่อง มีจำหน่ายในรูปแบบเกลียวเมตริก (M12-M50), PG และ NPT

ผู้ประกอบตู้ควบคุมมักจะเผชิญกับปัญหาซ้ำๆ: ตู้ที่ล้มเหลวในการทดสอบการป้องกัน IP หลังการติดตั้ง ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับตัวตู้เอง จุดเข้าของสายเคเบิลต่างหากที่สร้างความเสี่ยง

เคเบิลแกลนด์ที่เลือกอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาการป้องกัน IP ป้องกันสายเคเบิลหลุดออกภายใต้ความเครียดทางกล และรับประกันความสมบูรณ์ของซีลในระยะยาว SKINTOP® ของ LAPP ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ในอุตสาหกรรมมาตรฐาน, งานที่สำคัญต่อ EMC, การแปรรูปอาหาร และการใช้งานที่ต้องล้างด้วยแรงดันสูง

คุณต้องการระดับ IP ใดสำหรับเคเบิลแกลนด์ของคุณ

ระดับ IP กำหนดการป้องกันของแข็งและของเหลวโดยใช้รหัสสองหลัก ตัวเลขหลักแรก (0-6) แสดงถึงการป้องกันอนุภาคของแข็ง ตัวเลขหลักที่สอง (0-9) แสดงถึงการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว

IP54

เหมาะสำหรับตู้ควบคุมภายในอาคารที่มีฝุ่นและน้ำกระเซ็นเป็นครั้งคราว เคเบิลแกลนด์มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นไปตามระดับนี้

IP66

จำเป็นสำหรับตู้ภายนอกอาคารที่สัมผัสกับฝน น้ำฉีด และการจมน้ำชั่วคราว ซีลแกลนด์ต้องรักษาการบีบอัดตลอดวงจรของอุณหภูมิ

IP68

ออกแบบมาสำหรับการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® MS-SC-M ได้รับการทดสอบที่แรงดัน 10 บาร์ เป็นเวลา 30 นาที การใช้งานรวมถึงแผงควบคุมปั๊ม กล่องแยกใต้น้ำ และการติดตั้งใต้ดิน

IP69

ระดับการป้องกันของเหลวสูงสุด รุ่น SKINTOP® HYGIENIC ทนทานต่อการทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง (80°C, 100 บาร์) การแปรรูปอาหาร การผลิตยา และอุปกรณ์นมต้องการข้อกำหนดนี้

ช่วงการหนีบของแกลนด์ต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลภายใน 0.5 มม. การเลือกขนาดเล็กเกินไปจะทำให้ซีลไม่บีบอัด การเลือกขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้สายเคเบิลเลื่อนผ่านซีลได้ LAPP มีคำแนะนำการเลือกขนาดโดยละเอียดสำหรับ SKINTOP®

ระดับ IP ใช้กับการประกอบที่ติดตั้ง: ตู้, เคเบิลแกลนด์ และสายเคเบิลรวมกัน สายเคเบิลที่มีปลอกนอกเสียหายจะส่งผลกระทบต่อการป้องกัน IP โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของแกลนด์

คุณจะเลือกระหว่างเคเบิลแกลนด์พลาสติก ทองเหลือง และสเตนเลสสตีลได้อย่างไร

การเลือกวัสดุขึ้นอยู่กับปัจจัยสี่ประการ: การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม, แรงทางกล, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงบประมาณ

**โพลีอะไมด์ (PA6).**

เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® ST ใช้โพลีอะไมด์ที่ปราศจากฮาโลเจนเสริมด้วยใยแก้ว 30% วัสดุนี้ให้การป้องกัน IP68, ความต้านทานต่อรังสียูวี และความเข้ากันได้ทางเคมีกับสารทำความสะอาดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +100°C

แกลนด์โพลีอะไมด์มักมีน้ำหนักน้อยกว่าเทียบเท่าโลหะ 60-80% การใช้งานที่คำนึงถึงน้ำหนักและแผงที่ต้องการแกลนด์หลายร้อยชิ้นจะได้รับประโยชน์จากการลดน้ำหนักนี้ ค่าใช้จ่ายมักจะต่ำกว่าทองเหลือง 40-50%

ข้อจำกัด: ความแข็งแรงทางกลต่ำกว่าโลหะ ไม่เหมาะสำหรับบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดซึ่งต้องได้รับการรับรอง ATEX/IECEx ตัวทำละลายบางชนิดและกรดเข้มข้นจะทำให้โพลีอะไมด์เสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป

ทองเหลืองชุบนิกเกิล

เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® MS ใช้ทองเหลือง CuZn ที่มีพื้นผิวชุบนิกเกิล การรวมกันนี้ให้ความทนทานทางกล การยึดเกลียวที่ดีเยี่ยม และการป้องกัน EMC ที่ต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้อง

แกลนด์ทองเหลืองเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม กล่องต่อมอเตอร์ และการติดตั้งไดรฟ์ความถี่ตัวแปร วัสดุนี้รักษาการบีบอัดซีลภายใต้การสั่นสะเทือนได้ดีกว่าพลาสติก ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +100°C

การชุบนิกเกิลให้ความต้านทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ทองเหลืองไม่แนะนำสำหรับการใช้งานทางทะเล การแปรรูปสารเคมีที่มีการสัมผัสกับฮาโลเจน หรือการติดตั้งที่ต้องใช้สเตนเลสสตีล 316 ด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบ

สเตนเลสสตีล (AISI 316L)

เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® INOX ให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุด การใช้งานรวมถึงแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง โรงงานเคมี โรงบำบัดน้ำเสีย และระบบควบคุมทางทะเล ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +100°C

316L มีโมลิบดีนัม 2-3% ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนที่เกิดจากคลอไรด์ สภาพแวดล้อมชายฝั่งและการติดตั้งที่สัมผัสกับเกลือละลายน้ำแข็งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเกรดนี้ แกลนด์สเตนเลสมีราคาแพงกว่าทองเหลือง 2-3 เท่า แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน

การเลือกวัสดุควรสอดคล้องกับประเภทสายเคเบิล สายเคเบิล ÖLFLEX® ROBUST ที่มีปลอกนอก TPE เข้ากันได้ดีกับแกลนด์โพลีอะไมด์หรือทองเหลือง สายเคเบิลที่มีการถักโลหะต้องใช้แกลนด์ทองเหลืองหรือสเตนเลสเพื่อรักษาความต่อเนื่องของ EMC

SKINTOP® range: ตั้งแต่มาตรฐานถึง EMC และสุขอนามัย

LAPP ผลิต SKINTOP® มากกว่า 8,000 รุ่น สายผลิตภัณฑ์หลักห้าสายตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะ

SKINTOP® MS-SC-M

เคเบิลแกลนด์เมตริกมาตรฐานสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป คุณสมบัติ ได้แก่ การลดแรงตึงในตัว, ระดับ IP68 และน็อตล็อคที่ป้องกันการคลายตัวภายใต้การสั่นสะเทือน มีจำหน่ายในขนาดเกลียว M12 ถึง M50 สัญลักษณ์ SC หมายถึงกลไกการล็อคป้องกันการสั่นสะเทือน

SKINTOP® MS-SC-M EMC

เพิ่มการป้องกัน EMC 360° อย่างต่อเนื่องสำหรับสายเคเบิลที่มีการถักโลหะหรือฉนวนฟอยล์ แกลนด์มีสปริงสัมผัสที่เชื่อมต่อกับฉนวนสายเคเบิลและเชื่อมต่อกับระนาบกราวด์ของตู้ การสร้างนี้ป้องกันการรบกวนความถี่สูงเข้าหรือออกจากตู้

แกลนด์ EMC เป็นสิ่งจำเป็นในการติดตั้งไดรฟ์ความถี่ตัวแปร, เครือข่ายการสื่อสารอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานภูมิคุ้มกัน EN 61000-6-2 การเชื่อมต่อฉนวนต้องทำก่อนที่สายเคเบิลจะเข้าสู่ภายในตู้

SKINTOP® HYGIENIC

ออกแบบมาสำหรับการแปรรูปอาหารและการผลิตยา แกลนด์สเตนเลสสตีลเหล่านี้มีพื้นผิวที่ไม่มีรอยแตกซึ่งป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ระดับ IP69 ช่วยให้สามารถทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงได้ วัสดุซีลที่สอดคล้องกับ FDA ทนทานต่อการทำความสะอาดแบบ CIP (clean-in-place) และ SIP (sterilize-in-place) ซ้ำๆ

ข้อบังคับด้านสุขอนามัย (FDA 21 CFR, EU 1935/2004) กำหนดให้ใช้แกลนด์สเตนเลสสตีลในบริเวณที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง SKINTOP® HYGIENIC ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในขณะที่ยังคงรักษาระดับ IP

SKINTOP® CLICK

การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสามารถลดเวลาการทำงานได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับแกลนด์ที่ต้องใช้ประแจ กลไกแบบ snap-lock ให้การป้องกัน IP65 โดยไม่ต้องใช้น็อตล็อค การใช้งานรวมถึงโคมไฟ แผงควบคุมที่มีการเปลี่ยนสายเคเบิลบ่อยครั้ง และการติดตั้งที่จำกัดการใช้เครื่องมือช่าง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CLICK ไม่ได้ให้ความต้านทานแรงดึงออกเช่นเดียวกับแกลนด์ที่ขันด้วยประแจ ไม่เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่อยู่ภายใต้แรงตึงทางกลหรือการติดตั้งในสายเคเบิลลาก

SKINTOP® DIX

การซีล IP68 โดยตรงเข้ากับตู้พลาสติกโดยไม่ต้องมีเกลียวโลหะ แกลนด์จะบีบอัดโดยตรงเข้ากับรูที่เจาะโดยใช้กลไกแบบ snap-fit ซึ่งช่วยลดการต๊าปเกลียวและลดเวลาการติดตั้ง อุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +100°C

LAPP SEA มีสต็อกรุ่นที่พบบ่อยที่สุดและสามารถจัดหารุ่น SKINTOP® พิเศษจากแค็ตตาล็อก LAPP ทั่วโลก เรียกดูเคเบิลแกลนด์ครบวงจรหรือค้นหาตามคุณสมบัติในแค็ตตาล็อกออนไลน์

คุณควรใช้เคเบิลแกลนด์ชนิดใด

ชนิดเกลียวเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้ทางกลกับตู้ มาตรฐานสามประเภทที่โดดเด่นในตลาดโลก

เมตริก (M)

มาตรฐาน ISO 228-1 ใช้ขนาดมิลลิเมตร: M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50 เกลียวเมตริกเป็นมาตรฐานทั่วยุโรป เอเชีย และอุปกรณ์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ผลิตนอกอเมริกาเหนือ แกลนด์เมตริก SKINTOP® ใช้เกลียวขนาด 1.5 มม. สำหรับขนาดสูงสุด M48

แกลนด์เมตริกต้องการรูเจาะหรือรูเกลียวเมตริกที่สอดคล้องกันในตู้ อะแดปเตอร์มีอยู่แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายและสร้างจุดรั่วไหลเพิ่มเติม

PG (Panzergewinde)

มาตรฐานเยอรมันสำหรับทางเข้าสายเคเบิล PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48 เกลียว PG มีระยะห่างแตกต่างจากเมตริกและไม่สามารถใช้แทนกันได้ เครื่องจักรยุโรปเก่าจำนวนมากใช้ทางเข้า PG

LAPP ผลิต SKINTOP® ทั้งในรูปแบบเมตริกและ PG ที่มีคุณสมบัติประสิทธิภาพเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนเคเบิลแกลนด์บนอุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวและระยะห่างเพื่อยืนยันมาตรฐานที่ถูกต้อง

NPT (National Pipe Thread)

มาตรฐานอเมริกันใช้ขนาดเศษส่วนนิ้ว: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″ NPT เป็นเกลียวเรียวที่สร้างซีลผ่านการแทรกแซงของเกลียว แทนที่จะใช้แหวนรองซีลแยกต่างหาก

อุปกรณ์ที่ผลิตในอเมริกาเหนือมักจะใช้ทางเข้า NPT รุ่น SKINTOP® NPT มีโอริงซีลเพิ่มเติมจากเกลียวเรียวเพื่อรับประกันระดับ IP68 เกลียวท่อ NPT มาตรฐานที่ไม่มีโอริงไม่ให้การป้องกัน IP ที่เชื่อถือได้

ความสับสนของเกลียวเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการเลือกเคเบิลแกลนด์ เกลียวเมตริก M20 มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 20 มม. และ PG13.5 มีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ใช้ระยะห่างและมุมเกลียวที่แตกต่างกัน ทั้งสองไม่สามารถใช้แทนกันได้ การฝืนใส่แกลนด์เมตริกเข้าไปในรู PG จะทำให้เกลียวเสียหายและส่งผลกระทบต่อระดับ IP

ผู้ผลิตตู้จะระบุประเภทเกลียวใกล้กับรูเจาะ หากไม่แน่ใจ ให้ใช้เกจวัดระยะห่างเกลียวก่อนสั่งซื้อแกลนด์

LAPP มีอะแดปเตอร์เกลียว (เมตริกเป็น PG, เมตริกเป็น NPT) สำหรับการใช้งานแบบย้อนยุค อะแดปเตอร์เหล่านี้รักษาการป้องกัน IP68 เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องพร้อมแหวนรองซีล อย่างไรก็ตาม การจับคู่เกลียวโดยตรงเป็นที่นิยมสำหรับการติดตั้งใหม่

พูดคุยกับวิศวกรของเรา

LAPP SEA มีสินค้าเคเบิลแกลนด์ SKINTOP® ที่หลากหลายในรุ่นหลักและประเภทเกลียวทั้งหมด วิศวกรสามารถกำหนดสเปกแกลนด์ตามขนาดสายเคเบิล วัสดุของตู้ ข้อกำหนดระดับ IP และสภาพแวดล้อม

LAPP มีเครื่องมือเลือก SKINTOP® ออนไลน์สำหรับการระบุคุณสมบัติทางเทคนิค ป้อนเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล ประเภทเกลียว และความชอบวัสดุเพื่อสร้างหมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้

สำหรับข้อกำหนดเฉพาะโครงการ โปรดติดต่อทีมงานด้านเทคนิค LAPP สามารถจัดหารุ่น SKINTOP® พิเศษ รวมถึงแกลนด์กันระเบิด (ATEX/IECEx) แกลนด์ช่วงการซีลที่ขยายใหญ่ขึ้นสำหรับสายเคเบิลหุ้มฉนวน และการกำหนดค่าเกลียวแบบกำหนดเอง ดูแคตตาล็อกเคเบิลแกลนด์ SKINTOP®แบบสมบูรณ์สำหรับคุณสมบัติและการรับรองทั่วโลก