ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ Industrial Ethernet

เครื่องมือออนไลน์สำหรับจำกัดตัวเลือกสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตและขั้วต่อได้อย่างสะดวกสบาย

เฉพาะส่วนประกอบที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน

เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารด้วยอีเธอร์เน็ตภายในระบบของคุณทำงานได้อย่างถาวร และข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดเป็นระยะเวลานาน คุณควรพึ่งพาสายเคเบิลหรือขั้วต่อที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น นี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันความล้มเหลว การหยุดทำงาน และปัญหาด้านคุณภาพ

คุณกำลังมองหาสายเคเบิลและขั้วต่อที่สามารถประกอบในสถานที่สำหรับเครือข่ายของคุณ และต้องการเรียกดูพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเราได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นควรใช้ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ Industrial Ethernet จะดีที่สุด เป็นตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณเลือกสายเคเบิลที่ดีที่สุดที่จำหน่ายตามความยาวและขั้วต่อที่เข้ากันได้

ไม่ว่าจะสำหรับการใช้งาน Industrial Ethernet หรือสายเคเบิลอาคารแบบมีโครงสร้าง: ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณมีความสุขในระยะยาว!


ตัวเลือกตัวกรองสายเคเบิล

เลือกลักษณะการส่งสัญญาณที่ต้องการ: 

  • Cat.5 สูงสุด 100 เมกะบิต/วินาที ในช่วงความถี่สูงสุด 100 เมกะเฮิรตซ์ 
  • Cat.5e สูงสุด 1000 เมกะบิต/วินาที ในช่วงความถี่สูงสุด 100 เมกะเฮิรตซ์ 
  • Cat.6 สูงสุด 1000 เมกะบิต/วินาที ในช่วงความถี่สูงสุด 250 เมกะเฮิรตซ์ 
  • Cat.6A สูงสุด 10 กิกะบิต/วินาที ในช่วงความถี่สูงสุด 500 เมกะเฮิรตซ์ 
  • Cat.7 สูงสุด 10 กิกะบิต/วินาที ในช่วงความถี่สูงสุด 600 เมกะเฮิรตซ์ 

เลือกโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารในเครือข่ายและวิธีใช้งานสายเคเบิล: 

  • EtherNet/IP, EtherCat สำหรับการติดตั้งแบบตายตัว สำหรับการติดตั้งแบบยืดหยุ่น เช่น สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวที่ไม่ใช่การขับเคลื่อนเชิงบวก สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่นที่โค้งงออย่างต่อเนื่องในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรและในสายเคเบิล
  • PROFINET ประเภท A สำหรับการติดตั้งแบบตายตัว ประเภท B สำหรับการติดตั้งแบบยืดหยุ่น ประเภท C สำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น การใช้งานในสายเคเบิลหรือการใช้งานกับโหลดแรงบิด ประเภท R สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์

จากข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ ให้เลือกเปลือกนอกของสายเคเบิลที่เหมาะสมกับสถานที่ใช้งานในอนาคต:  

  • วัสดุที่ปราศจากฮาโลเจนและทนไฟ
  • PE
  • PUR
  • PVC
  • TPE
ตัวเลือกตัวกรองคอนเนคเตอร์

เลือกระหว่างขั้วต่อ RJ45 สำหรับการใช้งานที่มีการป้องกันในตู้ควบคุม และขั้วต่อ M12 สำหรับสภาพการใช้งานภาคสนามที่รุนแรงพร้อมระดับการป้องกัน IP 65/67:

  • RJ45, 8-พิน สำหรับการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbit/s หรือ 10 Gbit/s
  • M12 D-coded, 4-พิน สำหรับการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbit/s
  • M12 X-coded, 8-พิน สำหรับการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 10 Gbit/s

คุณสามารถเลือกรูปแบบของคอนเนคเตอร์ที่ถูกต้องได้ โดยขึ้นอยู่กับคอนเนคเตอร์ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น: 

  • ทางออกสายเคเบิลแบบตรง/แบบทำมุม
  • พร้อมต่อมรัดสาย
  • สำหรับการประกอบแผงวงจรพิมพ์
  • สำหรับการติดตั้งบนผนัง

การกรองสินค้าอย่างละเอียด

ใช้ตัวกรองเพียงไม่กี่ตัวเพื่อจำกัดผลการค้นหาสินค้าให้แคบลง ทำให้การค้นหาโซลูชันการเชื่อมต่อที่เหมาะสมง่ายขึ้นอย่างมาก

รับประกันความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกสายเคเบิลแล้ว คุณก็สามารถเลือกเฉพาะหัวต่อที่เข้ากันได้แน่นอนเท่านั้น

ใบเสนอราคาที่ไม่มีผลผูกพัน

ส่งข้อมูลการกำหนดค่าของคุณ แล้วคุณจะได้รับราคาและข้อมูลการจัดส่งทันที หรือคุณจะสั่งซื้อโดยตรงผ่านร้านค้าออนไลน์โดยใช้หมายเลขบทความที่แสดงอยู่ก็ได้

ความรู้พื้นฐาน

ลดเวลาการประกอบใช่ไหม เลือกสาย FC สิ!

ตัวย่อ "FC" ในชื่อผลิตภัณฑ์บางชนิดย่อมาจาก "Fast Connect" สายเคเบิล FC ช่วยลดเวลาในการประกอบได้อย่างมาก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? คู่สายหลักไม่มีฉนวนหุ้มแต่ละเส้น จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการถอดฉนวนหุ้มที่ยุ่งยาก แต่สายเคเบิล FC มีปลอกหุ้มด้านในและตัวคั่นรูปกากบาทที่แยกคู่สายหลักออกจากกัน

ประเภทและระดับตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801-1

ISO/IEC 11801-1 แบ่งสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ออกเป็นประเภทต่างๆ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประเภทต่างๆ (Cat.5 ถึง Cat.8.2) คือความถี่ที่ใช้งานได้และอัตราการส่งข้อมูลที่สามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะผู้ผลิตส่วนประกอบ LAPP จึงให้ข้อมูลเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ของตนเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Class ที่ใช้ในการกำหนดระบบสายสัญญาณโดยรวมของเส้นทางที่ไซต์งาน

AWG ในชื่อผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร?

การเข้ารหัส AWG ของอเมริกาเหนือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าตัดของตัวนำที่ใช้ ยิ่งขนาด AWG เล็กเท่าไร หน้าตัดตัวนำก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น (เช่น 22AWG>26AWG) การแปลงเป็น ตร.ม. โดยใช้สูตรสามารถทำได้ แต่จะไม่แม่นยำสมบูรณ์ เนื่องจาก AWG เป็นการวัดแบบลอการิทึมที่เพิ่มขึ้นเป็นเลขยกกำลังตามขนาด AWG แต่ละขนาด เราแนะนำให้ใช้ตารางแปลง