โซลูชันและการบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน

การจ่ายไฟฟ้าและข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

LAPP เชื่อมโลกแห่งอนาคต

การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดีหมายถึงการเป็นผู้นำ – เนื่องจากอนาคตมีการสื่อสารในระดับใหม่ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วและปริมาณข้อมูลที่สูงมาก การสื่อสารในอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมที่ไม่ถูกขัดขวางเป็นเป้าหมายหลักของ LAPP ปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังยังคงเป็นการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ปราศจากการรบกวน โซลูชั่นของเราจ่ายกระแสไฟฟ้าและข้อมูลให้กับอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์และสำนักงาน รวมถึงอาคารอุตสาหกรรมและโรงงานได้อย่างน่าเชื่อถือ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด: ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของสายเคเบิลคุณภาพสูงที่เป็นนวัตกรรมใหม่และส่วนประกอบการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมด LAPP เป็นแหล่งรวมทุกอย่างสำหรับการดำเนินโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดส่งแบบทันเวลาพอดีถึงหน้างาน เราคือคู่ค้าที่มีความสามารถและซัพพลายเออร์ที่ครบวงจรสำหรับโครงการที่มีโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้

ดาวน์โหลดภาพรวมผลิตภัณฑ์ทันที

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว

LAPP เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดหาข้อมูลและพลังงานคุณภาพสูง

ผู้ประสานงานหลัก

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

พร้อมให้บริการทั่วโลก

เราพร้อมให้บริการคุณทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนโครงการของคุณได้อย่างเหมาะสม ตรงเวลา และด้วยความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่น

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

โซลูชั่นนวัตกรรมของเรารับประกันว่าจะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP

มาตรฐาน: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

ทองแดง

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

อลูมิเนียม

  • NAYY
  • (N)AYY
  • NAYCWY
  • RV-Al
  • XZ1-k

มาตรฐาน: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603

ทองแดง

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

อลูมิเนียม

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

มาตรฐาน: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
  • ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
  • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
  • ETHERLINE® Robust S / FTP Cat. 7
  • HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
  • HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)B2Y
  • HITRONIC® HVW A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

มาตรฐาน: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • หน้าสัมผัส EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • ตัวแยกสัญญาณ EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • สายแพทช์ EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus
  • FLEXIMARK® ป้ายสเตนเลส FCC
  • FLEXIMARK® ป้ายเคเบิล PUR
  • SILVYN® RILL PA 6
เพื่อความปลอดภัย: บรรทัดฐานและมาตรฐาน

มาตรฐานเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและกระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ เช่น การทำให้มั่นใจว่าสายเคเบิลและสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โซลูชันการเชื่อมต่อจาก LAPP ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ภาพรวมของมาตรฐานที่สำคัญ

VDE (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ)

VDE เป็นสมาคมของเยอรมนีที่พัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน VDE ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการติดตั้งสายเคเบิลและสายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานและข้อมูล

IEC (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิก)

คณะกรรมาธิการไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกนี้ดำเนินงานอยู่ในกว่า 170 ประเทศ และพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการทำงานร่วมกันของสายเคเบิลและสายไฟฟ้า เป็นต้น

BS (มาตรฐานอังกฤษ)

BS (มาตรฐานอังกฤษ) สถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกของโลก มาตรฐานของสถาบันนี้ครอบคลุมแนวทางสำหรับด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรฐาน IEC แต่ก็อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตลาดสหราชอาณาจักรด้วย.

LAPP พัฒนาสายเคเบิลและส่วนประกอบคุณภาพสูงเพื่อรองรับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ พื้นฐานสำหรับสิ่งนี้คือ การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงที่เชื่อถือได้ สิ่งต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้: การส่งข้อมูลจำนวนมากที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในสายที่ปราศจากโลหะ ปราศจากการรบกวน และป้องกันการดักฟัง ในขณะเดียวกัน ใยแก้วนำแสง สายเคเบิล และส่วนประกอบต้องมีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่น ซึ่งรวมถึงการใช้โซลูชันที่ปราศจากฮาโลเจน ควันน้อย และทนไฟ โดยมีพฤติกรรมการเกิดเพลิงไหม้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งสายเคเบิลข้อมูลและสายเคเบิลไฟฟ้า ศักยภาพด้านความปลอดภัยสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนเพิ่มเติมหรือความสมบูรณ์ในการทำงาน

ผู้นำตลาดระดับโลกด้านโซลูชันการเชื่อมต่อถือว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะถูกนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมใช้งานอย่างน่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการประกอบที่ง่ายดายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ หากสายเคเบิลเส้นหนึ่งเปราะหรือทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อสายเคเบิลอื่น ๆ ทั้งหมดจากม้วนเดียวกัน เนื่องจากการติดตั้งและถอดถอนใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก การลงทุนในวัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพสูงจึงคุ้มค่าในระยะยาว

ความต้องการพลังงานและประสิทธิภาพข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในโลกเครือข่ายยังต้องใช้สายเคเบิลและส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต้องรองรับการพัฒนาเหล่านี้ ดังนั้นจึงเน้นที่ความจุที่มากขึ้นสำหรับสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล ซึ่งตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานและประสิทธิภาพข้อมูลในบริษัทต่างๆ เป็นต้น งานที่ซับซ้อนและครอบคลุมมากขึ้นยังนำไปสู่ความจุข้อมูลที่มากขึ้น และดังนั้นจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและพลังงานที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมต่อความร้อน ลม และน้ำค้างแข็ง รวมถึงการป้องกันสัตว์ฟันแทะ

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรับประกันว่าคุณจะได้โซลูชันที่สมบูรณ์แบบจากแหล่งเดียว ทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์การผลิตและโครงการของเรามานานหลายทศวรรษ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นในด้านความทนทาน ความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือสิ่งขับเคลื่อนเรา ด้วยวัสดุหุ้มพิเศษ โซลูชันของ LAPP จึงไม่เพียงแค่ทนไฟและปราศจากฮาโลเจนเท่านั้น แต่ยังทนทานต่อโอโซนและรังสียูวีอีกด้วย สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ของเรายังสามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ความร้อน ลม และน้ำแข็ง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในการติดตั้งภายนอกอาคารของคุณ

การถ่ายเทพลังงานและความต้านทานสูงทำให้สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ร้อนขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างร้อนและเย็นเนื่องจากการทำความร้อนระหว่างการทำงานทำให้สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์เปราะบางลง ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้ TÜV และสถาบันรับรอง UL ในอเมริกาเหนือ การทดสอบและทดสอบประสิทธิภาพจำนวนมากได้ดำเนินการกับสายเคเบิล ÖLFLEX® และต่อมเคเบิล SKINTOP® ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถรับประกันมาตรฐานคุณภาพของเราได้ ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วโลกและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณใช่ไหม เราสามารถพัฒนากลุ่มโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งสำหรับคุณได้ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะแนะนำคุณ
นอกจากนี้ ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่จำเป็นในการเลือกส่วนประกอบที่ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกอบและการใช้งานส่วนประกอบอย่างถูกต้องด้วย เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในสถานที่ด้วยเช่นกัน

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ด้วยเราในฐานะพันธมิตรของคุณตั้งแต่วางแนวคิดจนถึงทำให้เป็นจริง ทีมธุรกิจโครงการของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินโครงการของคุณ