Press and News


การเพิ่มขนาดฝูงบิน AMR/AGV: คู่มือรายการวัสดุ (BoM) การเชื่อมต่อที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

เสากล้องบนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) เสียหายหลังจากใช้งานไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ การเชื่อมต่อกล้องไม่ทำงาน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้อง แต่อยู่ที่สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตมาตรฐานที่ถูกบิดจนเสียหายจากการหมุนของเสา นี่ไม่ใช่การซ่อมเพียงครั้งเดียว แต่เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญในการออกแบบ สายเคเบิลแบบเดียวกันนี้อยู่ในหุ่นยนต์ AMR อีก 60 ตัวที่เหมือนกันในโรงงาน และทุกตัวคือระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลัง ตามรายงานอุตสาหกรรมจาก สหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มยานพาหนะ AMR/AGV กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อขยายจากหุ่นยนต์ห้าตัวเป็นห้าร้อยตัว ข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อ "เล็กๆ น้อยๆ" ทุกอย่างจะขยายใหญ่ขึ้น การรีเซ็ต LiDAR เป็นช่วงๆ และความล้าของสายเคเบิลไม่ได้สร้างเพียงการพังทลายครั้งเดียว...

EMC อธิบาย: คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับทีมโรงงานเพื่อหยุดการทำงานผิดปกติแบบ "ปริศนา"

ระบบวิชันบนเครื่องแพ็คเคสของคุณเกิดการตรวจสอบล้มเหลวชั่วโมงละครั้ง ทำให้สายการผลิตหยุดทำงาน เซ็นเซอร์ได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ดี โค้ด PLC ก็ถูกต้อง หลังจากไล่ล่า "ผี" ตัวนี้มาสองวัน ช่างเทคนิคอาวุโสในที่สุดก็เปิดตู้ควบคุม สายเคเบิลของระบบวิชันมีการป้องกันสายแบบ "Pigtail" ซึ่งเป็นสายเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียวและยึดด้วยสกรู เขาเปลี่ยนมันด้วยหัวต่อสายเคเบิล EMC 360° ที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดก็หายไป "ข้อผิดพลาดเหมือนผี" นั้นไม่ใช่ผี แต่มันคือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า หรือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ในโรงงานสมัยใหม่ ตัวขับความถี่แปรผัน (VFDs), เซอร์โวมอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟล้วนแต่เป็น "ตัวสร้างเสียงรบกวน" พวกมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องส่งวิทยุขนาดเล็กที่ปล่อยสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าออกสู่อากาศ...

การเพิ่มขนาดฝูงบิน AMR/AGV: คู่มือรายการวัสดุ (BoM) การเชื่อมต่อที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

เสากล้องบนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) เสียหายหลังจากใช้งานเพียงหนึ่งสัปดาห์ การเชื่อมต่อภาพหยุดทำงาน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้อง แต่อยู่ที่สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตมาตรฐานที่บิดจนชำรุดเนื่องจากการหมุนของเสา นี่ไม่ใช่การซ่อมเพียงครั้งเดียว นี่คือข้อบกพร่องในการออกแบบที่สำคัญ สายเคเบิลเดียวกันนี้ติดตั้งอยู่ในหุ่นยนต์ AMR รุ่นเดียวกันอีก 60 เครื่องในโรงงาน และทุกเครื่องล้วนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิด ตามรายงานอุตสาหกรรมจาก สมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) แสดงให้เห็นว่า กองทัพหุ่นยนต์ AMR/AGV กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อขยายขนาดจากหุ่นยนต์ห้าตัวเป็นห้าร้อยตัว ข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อที่ "เล็กน้อย" ทุกอย่างจะถูกขยายใหญ่ขึ้น การรีเซ็ต LiDAR เป็นช่วงๆ และความล้าของสายเคเบิลไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงครั้งเดียว แต่สร้างปัญหาในการบำรุงรักษากองทัพหุ่นยนต์ทั้งหมด...

EMC อธิบาย: คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับทีมโรงงานเพื่อหยุดการทำงานผิดปกติแบบ "ปริศนา"

ระบบการมองเห็นบนเครื่องบรรจุภัณฑ์ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบชั่วโมงละครั้ง ทำให้สายการผลิตหยุดทำงาน เซ็นเซอร์ทดสอบได้ดี รหัส PLC ถูกต้อง หลังจากสองวันของการไล่ตาม "ผี" นี้ ช่างเทคนิคอาวุโสก็เปิดตู้ควบคุมในที่สุด แผงป้องกันสายเคเบิลของระบบการมองเห็นเป็นแบบ "pigtail" ซึ่งเป็นสายเดี่ยวที่พันกันและยึดด้วยสกรู เขาเปลี่ยนมันด้วยหัวต่อสายเคเบิล EMC 360° ที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดก็หายไป "ข้อผิดพลาดผี" นั้นไม่ใช่ผี มันคือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า หรือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ในโรงงานที่ทันสมัยใดๆ Variable Frequency Drives (VFDs), เซอร์โวมอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟล้วนเป็น...

จ้างผลิตชุดสายไฟจากภายนอก: คู่มือสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร

นี่คือวันที่ 2 ของการทดสอบการยอมรับจากโรงงาน (FAT) เครื่องจักรได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว แต่ระบบวิชั่นกำลังสูญเสียแพ็กเก็ต ช่างเทคนิคใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการตรวจสอบสายเคเบิล แต่กลับพบว่ามีการต่อสายกราวด์ "pigtail" อยู่ภายในตู้ควบคุม เครื่องจักรควรจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องสุดท้าย แต่การเดินสายกลับไม่เหมือนกัน การย้ำสายที่ไม่สอดคล้องกันเพียงครั้งเดียวนี้ ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการทำด้วยมือที่โรงงาน ได้ทำให้การทดสอบการยอมรับเครื่องจักรที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หยุดชะงักลง และทำให้กำหนดการส่งมอบทั้งหมดมีความเสี่ยง นี่คือ "คอขวดของการเดินสาย" ในการสร้างเครื่องจักรที่ทันสมัย การเดินสายเป็นหนึ่งในงาน "งานฝีมือด้วยมือ" สุดท้ายที่เหลืออยู่ เป็นงานที่มีความหลากหลายสูง ควบคุมได้ยากในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย และเป็นแหล่งหลักของข้อผิดพลาด "ผี" ที่ทำให้ FAT...

สายเคเบิลเส้นเดียว ควบคุมได้มากขึ้น: คู่มือฉบับปฏิบัติสำหรับ Industrial PoE

กล้องวงจรปิดตรงช่องโหลดสินค้าของคลังสินค้าของคุณสัญญาณจะหายไปทุกครั้งที่ VFD ของรถยกทำงาน ภาพวิดีโอจะค้างอยู่ ช่างเทคนิคใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการหาสาเหตุ โดยคิดว่ากล้องหรือสวิตช์เสีย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้อง แต่อยู่ที่ "สัญญาณรบกวน" ทางไฟฟ้าจากมอเตอร์ขับเคลื่อนของรถยกที่รบกวนสายอีเทอร์เน็ตที่ไม่มีชีลด์และราคาถูก วิธีแก้ไขไม่ใช่กล้องใหม่ แต่เป็นการระบุสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับงาน Power over Ethernet (PoE) เป็นรูปแบบการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเรียบง่ายด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียวสำหรับทั้งพลังงานและข้อมูล แต่ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มี "สัญญาณรบกวน" สูง เช่น คลังสินค้าหรือโรงงานอัจฉริยะ การติดตั้ง PoE ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้แนวทางของระบบอุตสาหกรรม คู่มือนี้ช่วยให้ผู้นำด้านการปฏิบัติงานและไอทีตัดสินใจว่า PoE เหมาะสมกับที่ใด มีข้อจำกัดอะไรบ้าง...

คู่มือการเลือกขนาดเคเบิลแกลนด์: เลือกให้เหมาะกับ SKINTOP®

ตัวแปลงความถี่ (VFD) ตัวใหม่ที่ติดตั้งในโรงงานที่มีความชื้นในยะโฮร์เพิ่งเสียเนื่องจากน้ำเข้า สาเหตุคืออะไร? ต่อมสายเคเบิล M20 เพียงตัวเดียวที่เลือกอยู่นอกช่วงการหนีบที่ระบุ ทำให้การป้องกัน IP ของต่อมเสียหายและสร้างช่องทางให้น้ำรั่วเข้าที่ตู้ควบคุม นี่ไม่ใช่ความโชคร้าย แต่เป็นความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงได้ซึ่งเกิดจากการคาดเดา เมื่อพูดถึงการปกป้องอุปกรณ์สำคัญของคุณ การประมาณนั้นไม่ดีพอ คู่มือนี้จะมาแทนที่แผนภูมิที่ไม่ชัดเจนด้วยวิธีการมองเห็นแบบสามขั้นตอนที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถเลือกต่อม SKINTOP® ที่ถูกต้องเพื่อการผนึกที่แน่นหนาและเชื่อถือได้ทุกครั้ง แผนภูมิขนาด SKINTOP®: ข้อมูลอ้างอิงฉบับย่อของคุณ หยุดค้นหาจากตารางที่น่าสับสน นี่คือแผนภูมิภาพที่ชัดเจนที่แสดงขนาดต่อมสายเคเบิลเมตริก SKINTOP® ST‑M ที่พบมากที่สุดพร้อมช่วงการหนีบที่แน่นอน ขนาด SKINTOP® ช่วงการหนีบ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)...

สายไฟทนไฟ: ปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน

ฝันร้ายของผู้จัดการอาคารทุกคนคือไฟไหม้ ซึ่งไม่ใช่แค่เปลวเพลิง แต่ยังรวมถึงเพชฌฆาตเงียบอย่างควันด้วย อันที่จริง ควันพิษเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ถึง 50–80% ซึ่งบดบังทัศนวิสัย ทำให้ทางเดินหายใจอุดตัน และทำให้การหลบหนีเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับผู้จัดการอาคาร วิศวกร และผู้รวมระบบ การทำความเข้าใจว่าสายเคเบิลทนไฟช่วยควบคุมอันตรายเหล่านี้ได้อย่างไรจึงไม่ใช่แค่ความรอบคอบ แต่ยังเป็นผู้ช่วยชีวิตอีกด้วย เรามาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่าทำไมสายเคเบิลทนไฟจึงมีความสำคัญ การทำงานของสายเคเบิลทนไฟในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงเป็นอย่างไร และการเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องทั้งผู้คนและทรัพย์สินไปพร้อมกับการปฏิบัติตามรหัสอาคารที่สำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายเคเบิลทนไฟ ทำไมสายเคเบิลธรรมดาถึงล้มเหลว สายเคเบิลไฟฟ้ามาตรฐานส่วนใหญ่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) แม้ว่าจะมีราคาไม่แพง แต่ PVC จะปล่อยควันพิษหนาแน่นที่เต็มไปด้วยฮาโลเจนเมื่อสัมผัสกับไฟ ก๊าซฮาโลเจนจะทำให้หายใจลำบากและเติมเต็มห้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งขัดขวางการอพยพและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรุนแรง ภายในไม่กี่นาที สายเคเบิล PVC...

1-8 จาก 62 บทความ