ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

ขั้วต่อ DC สำหรับโซลาร์เซลล์: การเลือกโซลูชันที่เข้ากันได้กับ MC4 สำหรับระบบ 1500V

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1500V ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ DC ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่มีแรงดันสูง เช่น ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 ที่มีพิกัด 1500V DC พร้อมการป้องกัน IP67 ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ที่เข้ากันได้กับ MC4 ที่เป็นมาตรฐาน แต่ต้องจับคู่กับสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อคู่จากผู้ผลิตเดียวกัน เพื่อรักษาการรับประกันและการป้องกันการสัมผัสที่ผิดพลาด

การเปลี่ยนจากสตริง DC 1000V เป็น 1500V ทั่วทั้งอุตสาหกรรมช่วยลดต้นทุนของระบบ แต่สร้างความต้องการใหม่ให้กับตัวเชื่อมต่อทุกตัวในวงจร ความแรงของสนามที่สูงขึ้นต้องการระยะห่างการคืบที่มากขึ้น วัสดุฉนวนที่ดีขึ้น และรูปทรงการสัมผัสที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ต้องทนทานต่อการสัมผัสรังสี UV การหมุนเวียนของความร้อน และสภาพอากาศมรสุมทั่วอาเซียนเป็นเวลาหลายทศวรรษ

ตัวเชื่อมต่อใดที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้ตัวเชื่อมต่อ DC ที่มีอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับ MC4 ซึ่งมีพิกัดสำหรับการสัมผัสภายนอกอาคาร (IP67 ขั้นต่ำ) และจับคู่กับหน้าตัดสายเคเบิลระหว่าง 2.5 มม.² และ 10 มม.² ฟอร์มแฟคเตอร์ MC4 (Multi-Contact 4 มม.) ได้กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการเชื่อมต่อสตริง PV ด้วยตัวเรือนแบบสแนปล็อคที่ป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ และหน้าสัมผัสแบบหุ้มฉนวนสองชั้นที่ตรงตามข้อกำหนดการป้องกันการสัมผัสภายใต้ IEC 62852

ตัวเชื่อมต่อ DC ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่สามอย่าง:

การเชื่อมต่อโมดูลกับสตริง

ตัวเชื่อมต่อที่ติดตั้งจากโรงงานบนกล่องรวมสัญญาณของแผงจะเชื่อมโยงโมดูลแต่ละโมดูลเข้าด้วยกันเป็นสตริงแบบอนุกรม ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ต้องรองรับกระแสต่อเนื่องสูงสุด 15-20A ต่อสตริง โดยมีการลดลงของแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด

การเชื่อมต่อสตริงกับคอมไบเนอร์

ตัวเชื่อมต่อที่ประกอบภาคสนามจะเชื่อมต่อสตริงหลายสตริงเข้ากับกล่องคอมไบเนอร์ ผู้ติดตั้งจะย้ำหน้าสัมผัสเข้ากับสายเคเบิล ÖLFLEX® SOLAR ในภาคสนาม ซึ่งต้องใช้การออกแบบตัวเชื่อมต่อที่รองรับการประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

การเชื่อมต่อคอมไบเนอร์กับอินเวอร์เตอร์

การเดินสาย DC กระแสสูงจากกล่องคอมไบเนอร์ไปยังอินเวอร์เตอร์กลางใช้หน้าตัดสายเคเบิลขนาดใหญ่ขึ้น (6-10 มม.²) พร้อมขนาดตัวเชื่อมต่อที่สอดคล้องกัน การเชื่อมต่อเหล่านี้จัดการกระแสสตริงสะสม ซึ่งมักจะเกิน 100A ในการติดตั้งระดับโรงไฟฟ้า

การเปลี่ยนจากระบบ 1000V เป็น 1500V ทำให้ตัวเชื่อมต่อรุ่นเก่าล้าสมัย ตัวเชื่อมต่อที่มีพิกัดเพียง 1000V DC แสดงระยะห่างที่ลดลงที่ 1500V ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติในการติดตามเมื่อสิ่งปนเปื้อน (ละอองเกลือ ฝุ่น เศษแมลง) เชื่อมต่อช่องว่างของฉนวนในช่วงที่เปียก

คุณจะเลือกตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ 1500V ได้อย่างไร

การเลือกตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ 1500V ต้องตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (1500V DC ขั้นต่ำ) การป้องกันการเข้าของ IP67 ความเข้ากันได้ของหน้าตัดสายเคเบิล (2.5-10 มม.²) และการจับคู่ผู้ผลิตกับสายเคเบิลของระบบ พิกัดแรงดันไฟฟ้าต้องคำนึงถึงสภาวะวงจรเปิด เมื่อแรงดันไฟฟ้าของสตริงถึงค่าสูงสุดภายใต้สภาวะที่มีแสงแดดจัดและเย็นจัด

พิจารณาเกณฑ์การเลือกเหล่านี้:

พิกัดแรงดันไฟฟ้าพร้อมระยะขอบความปลอดภัย

ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 มีพิกัด 1500V DC ซึ่งรวมถึงปัจจัยความปลอดภัยที่จำเป็นโดย IEC 62852 ระยะขอบนี้ป้องกันการพังทลายของฉนวนเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวระหว่างเหตุการณ์ฟ้าผ่าหรือการสลับอินเวอร์เตอร์

พิกัดด้านสิ่งแวดล้อม

การป้องกัน IP67 ช่วยให้ตัวเชื่อมต่อยังคงความต้านทานของฉนวนสูงกว่า 100MΩ เมื่อจมอยู่ใต้น้ำในช่วงฝนตกหนัก การติดตั้งในอาเซียนต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมจากมรสุมและความเข้มของรังสี UV ที่เส้นศูนย์สูตร (ความส่องสว่างสูงสุดถึง 1200W/m² ) ซึ่งต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อการเปราะเนื่องจากรังสี UV

ช่วงหน้าตัดสายเคเบิล

กระแสสตริงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโมดูล (ปกติ 8-12A) และสถาปัตยกรรมของระบบ (สตริงคู่ขนานต่อคอมไบเนอร์) เลือกขนาดตัวเชื่อมต่อที่รองรับหน้าตัดสายเคเบิลที่คำนวณจากข้อจำกัดการลดแรงดันไฟฟ้า (ปกติ 2.5-4 มม.² สำหรับการเดินสายโมดูลถึงคอมไบเนอร์, 6-10 มม.² สำหรับการเดินสายคอมไบเนอร์ถึงอินเวอร์เตอร์)

วัสดุหน้าสัมผัสและการชุบ

หน้าสัมผัสโลหะผสมทองแดงชุบดีบุกให้ความต้านทานการสัมผัสต่ำ (ต่ำกว่า 0.5mΩ ต่อคู่ที่จับคู่) ในขณะที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมชายฝั่ง การชุบเงินให้ความต้านทานต่ำกว่า แต่เสื่อมสภาพเร็วกว่าภายใต้การสัมผัสกำมะถันในพื้นที่อุตสาหกรรม

แรงเสียบและการยึด

กลไกสแนปล็อคต้องให้การตอบสนองทางสัมผัสเมื่อจับคู่ (ยืนยันการเสียบเต็มที่) ในขณะที่ต้องใช้แรงตั้งใจในการถอด สิ่งนี้ป้องกันการคลายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนระหว่างลมมรสุมหรือเหตุการณ์แผ่นดินไหว

การจับคู่ระบบนิเวศของผู้ผลิต

ใช้ตัวเชื่อมต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกับสายเคเบิลของระบบเพื่อรับประกันการรับประกันและความพอดีทางกล การจับคู่ข้ามแบรนด์อาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของค่าความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มความต้านทานการสัมผัสหรือลดระดับ IP

กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPIC® SOLAR: จากมาตรฐานไปจนถึงการใช้งานแรงดันสูง

ตระกูลผลิตภัณฑ์ EPIC® SOLAR ครอบคลุมการใช้งานโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ระบบบนหลังคาที่อยู่อาศัยไปจนถึงการติดตั้งภาคพื้นดินขนาดโรงไฟฟ้า โดยมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1000V DC ถึง 1500V DC และหน้าตัดสายเคเบิลตั้งแต่ 2.5 มม.² ถึง 10 มม.² LAPP ผลิตตัวเชื่อมต่อเหล่านี้เองภายในบริษัท แทนที่จะจัดหาจากบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจถึงการรวมเข้ากับข้อกำหนดของสายเคเบิล ÖLFLEX® SOLAR

ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 ตอบสนองความต้องการเฉพาะของระบบ 1500V:

พิกัดแรงดันไฟฟ้าและระยะห่างการคืบ

การออกแบบ GEN2 ให้พิกัด 1500V DC ผ่านระยะห่างการคืบที่เพิ่มขึ้น (เส้นทางที่สั้นที่สุดตามพื้นผิวฉนวนระหว่างตัวนำ) ระยะห่างที่ขยายออกนี้ป้องกันการติดตามเมื่อสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวสร้างเส้นทางนำไฟฟ้าในระหว่างการก่อตัวของน้ำค้าง

ความเข้ากันได้ของสายเคเบิล

ตัวเครื่องตัวเชื่อมต่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่สอดคล้องกับหน้าตัด 2.5-10 มม.² ซึ่งตรงกับโครงสร้างสายเคเบิล ÖLFLEX® SOLAR ต่อมสายเคเบิลให้การซีล IP67 ในขณะที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวทางความร้อนโดยไม่เกิดความเครียดบนขั้วต่อแบบย้ำ

ระบบหน้าสัมผัส

หน้าสัมผัสทองแดงชุบดีบุกที่มีพิกัดกระแสต่อเนื่อง 32A ใช้การออกแบบสปริงคู่ที่รักษาแรงกดหน้าสัมผัสผ่านการหมุนเวียนของความร้อน รูปทรงหน้าสัมผัสให้เส้นทางกระแสที่ซ้ำซ้อน ป้องกันความล้มเหลวของวงจรทั้งหมดหากสปริงหนึ่งตัวสูญเสียแรงตึง

กลไกการล็อก

การออกแบบสแนปล็อคต้องการแรงเสียบ 40-50N (ให้การยืนยันทางสัมผัสของการเสียบเต็มที่) และแรงดึง 90-110N ซึ่งป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่อนุญาตให้จับคู่โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ โปรไฟล์แรงนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการติดตั้งเมื่อเทียบกับการออกแบบแบบเกลียวหรือแบบดาบปลายปืน

ความต้านทานรังสี UV

วัสดุตัวเรือนใช้โพลีเอไมด์ที่ทนทานต่อรังสี UV ซึ่งรักษาคุณสมบัติทางกลตลอด 25 ปีของการสัมผัสรังสี UV ที่เส้นศูนย์สูตร การทดสอบการเร่งอายุตาม IEC 62852 ยืนยันว่าการลดลงของความต้านทานแรงดึงน้อยกว่า 20% หลังจาก 2000 ชั่วโมงภายใต้รังสี UV 1000W/m²

กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPIC® SOLAR รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์สายเคเบิลของ LAPP เพื่อให้ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียวสำหรับการกระจายพลังงาน DC การรวมนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเรียกร้องการรับประกัน: เมื่อตัวเชื่อมต่อล้มเหลว (เนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ความเสียหายจากฟ้าผ่า หรือข้อบกพร่องในการผลิต) ฝ่ายที่รับผิดชอบจะชัดเจน

เหตุใดการจับคู่แบรนด์ตัวเชื่อมต่อจึงสำคัญต่อการรับประกันโซลาร์เซลล์

การจับคู่แบรนด์ตัวเชื่อมต่อมีความสำคัญต่อการรับประกันโซลาร์เซลล์ เนื่องจากผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อส่วนใหญ่จะยกเลิกการรับประกันเมื่อตัวเชื่อมต่อของพวกเขาจับคู่กับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม แม้ว่าทั้งสองจะใช้อินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับ MC4 ข้อจำกัดนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันระหว่างผู้ผลิต ซึ่งอาจเพิ่มความต้านทานการสัมผัสหรือลดระดับ IP เมื่อทำการเชื่อมต่อข้ามแบรนด์

เกิดโหมดความล้มเหลวสามโหมดจากการจับคู่ข้ามแบรนด์:

การเพิ่มขึ้นของความต้านทานการสัมผัส

ตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ MC4 ใช้รูปทรงพินที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน เมื่อตัวเชื่อมต่อจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันจับคู่ พื้นที่สัมผัสที่มีประสิทธิภาพอาจลดลงอย่างมาก ซึ่งจะเพิ่มความต้านทาน ความต้านทานนี้สร้างความร้อนภายใต้โหลด (การสูญเสีย I²R) ซึ่งเร่งการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัส และสร้างสภาวะที่เกิดความร้อนสูงเกินไป รายงานภาคสนามจากฟาร์มโซลาร์เซลล์ในอาเซียนระบุว่าอุณหภูมิของตัวเชื่อมต่ออาจเกิน 90°C ภายใต้โหลด 15A เมื่อเกิดการจับคู่ข้ามแบรนด์ เทียบกับ 55-60°C สำหรับคู่ที่ตรงกัน

ความแตกต่างของการบีบอัดซีล

ระดับ IP67 ขึ้นอยู่กับการบีบอัดที่แม่นยำของซีลโอริงระหว่างตัวเรือนตัวผู้และตัวเมีย ความคลาดเคลื่อนที่สะสมกันระหว่างผู้ผลิตอาจส่งผลให้เกิดการบีบอัดน้อยเกินไป (ทำให้ความชื้นเข้า) หรือการบีบอัดมากเกินไป (ทำให้ซีลเสียหายระหว่างการจับคู่) การเข้าของความชื้นจะลดความต้านทานของฉนวน ในขณะที่ความเสียหายของซีลจะสร้างเส้นทางการรั่วไหลในระหว่างการทดสอบแรงดัน

ความเข้มข้นของความเครียดเชิงกล

การออกแบบหน้าสัมผัสแบบสปริงอาศัยการโก่งตัวที่ควบคุมเพื่อสร้างแรงสัมผัส เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของพินหรือความลึกของการเสียบแตกต่างกันระหว่างผู้ผลิต สปริงอาจโก่งตัวเกินขีดจำกัดยืดหยุ่น ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปถาวรและการสูญเสียแรงกดหน้าสัมผัส โหมดความล้มเหลวนี้จะปรากฏขึ้นทีละน้อย โดยมีความต้านทานเพิ่มขึ้นตลอด 2-4 ปี เนื่องจากความล้าจากวัฏจักรอุณหภูมิทำให้สปริงที่รับภาระเกินล้า

แนวทางของ LAPP ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการผลิตสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่ตรงกันสำหรับการเดินสายสตริงถึงคอมไบเนอร์และคอมไบเนอร์ถึงอินเวอร์เตอร์ที่ประกอบในภาคสนาม ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 ได้รับการออกแบบสำหรับโครงสร้างสายเคเบิล ÖLFLEX® SOLAR ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความพอดีของต่อมสายเคเบิล การลดแรงดึง และการบีบอัดซีลที่เหมาะสมในบริเวณที่ผู้ติดตั้งย้ำในภาคสนาม ตัวเชื่อมต่อด้านโมดูลและด้านอินเวอร์เตอร์ได้รับการแก้ไขโดยผู้ผลิตแผงหรืออินเวอร์เตอร์ ดังนั้นข้อได้เปรียบด้านความเข้ากันได้จึงอยู่ที่การเดินสายที่ผู้ติดตั้งประกอบจริง การระบุ LAPP ในการเชื่อมต่อเหล่านั้นช่วยให้การรับประกันยังคงอยู่ และอัตราความล้มเหลวภาคสนามยังคงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญตลอดอายุการออกแบบ 25 ปีของระบบ

สำหรับผู้รับเหมา EPC โซลาร์เซลล์และผู้ประกอบระบบที่ทำงานในตลาดอาเซียน ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียวนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ เมื่อเกิดความล้มเหลวของตัวเชื่อมต่อ (ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ความเสียหายจากฟ้าผ่า หรือข้อบกพร่องในการผลิต) ฝ่ายที่รับผิดชอบจะชัดเจน การสนับสนุนในภูมิภาคของ LAPP ผ่าน LAPP SEA ให้ชิ้นส่วนทดแทนและความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยไม่มีการกล่าวโทษข้ามผู้ผลิต

พูดคุยกับวิศวกรของเรา

LAPP SEA ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ DC โซลาร์เซลล์ทั่วตลาดอาเซียน พูดคุยกับวิศวกรของเรา เกี่ยวกับข้อกำหนดของตัวเชื่อมต่อ การกำหนดขนาดสายเคเบิล หรือข้อกำหนดการรับประกันสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1500V

สำรวจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR 4 GEN2 หรือเรียกดู สายเคเบิล ÖLFLEX® SOLAR สำหรับภูมิภาคอาเซียน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด เยี่ยมชม คู่มือการเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์ของ LAPP หรือตรวจสอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเชื่อมต่ออุตสาหกรรม EPIC® ทั้งหมด