Press and News


การเชื่อมต่อภายในคลังสินค้า: รักษา ASRS และ AGV ให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เวลาตี 3 ไฟสีแดงกะพริบทั่วพื้นโรงเก็บสินค้าขนาดใหญ่ รถรับส่งในระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) หยุดนิ่งอยู่กลางทางเดิน ภายในไม่กี่วินาที พาเลทก็เริ่มกองทับกันบนสายพาน และกองทัพรถนำทางอัตโนมัติ (AGV) ก็จอดนิ่ง รอคำสั่งที่ไม่เคยมาถึง สายการผลิตหยุดทำงาน ต่อมา ผู้ควบคุมทางการเงินได้ทำการคำนวณ: การหยุดทำงานทุกนาทีทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายไปกว่า 5,000 ดอลลาร์ ฝ่ายบำรุงรักษาพบสาเหตุอยู่ลึกเข้าไปในโซ่สายเคเบิล: สายแพทช์เครือข่ายมาตรฐาน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของคุณ บิดงอและยืดออกหลายล้านครั้งเกินกว่าที่ออกแบบมา พวกเขาเปลี่ยนใหม่ สายการผลิตก็เริ่มทำงานอีกครั้ง แต่คำถามที่ค้างคาอยู่ในใจก็คือ: มันจะเกิดขึ้นอีกในคืนพรุ่งนี้หรือไม่ สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คลังสินค้าอัตโนมัติของคุณล้มเหลว นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกประหลาด แต่มันเป็นอาการของการขาดการเชื่อมต่ออย่างใหญ่หลวง ตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับคลังสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว...

สายเคเบิลลูกผสมสำหรับจ่ายไฟและส่งข้อมูล: ลดขนาด Shuttles และ AMRs ความเร็วสูง

สายเคเบิลสะดือพ่วงแบบเดี่ยวที่ได้รับการจัดอันดับการเคลื่อนที่ช่วยลดน้ำหนัก ลดระยะเวลาการติดตั้งเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ทุกก้อนในคลังสินค้าที่ต้องการความท้าทายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณได้ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับระบบอัตโนมัติของคุณ คุณได้ปรับแต่งทุกๆ กรัมและไล่ล่าทุกๆ มิลลิวินาที บางทีคุณอาจเพิ่มความเร็วได้อีก 0.2 m/s² จากรถรับส่ง ASRS ของคุณ แต่ผลที่ได้กลับหายไปเพราะสายเคเบิลในสายลากนั้นหนักเกินไป ลองคิดดูสิ คุณมีโครงน้ำหนักเบา รางกลวง และแผงวงจรที่บางเฉียบ… แต่แล้วคุณกลับมีสายเคเบิลหนาและหนักสองเส้นลากตามมา – เส้นหนึ่งสำหรับพลังงานมอเตอร์ อีกเส้นสำหรับข้อมูล น้ำหนักส่วนเกินนั้นเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ บทความนี้จะอธิบายว่าการเปลี่ยนไปใช้สายเคเบิลพลังงาน-ข้อมูลไฮบริดแบบเดี่ยวเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงในการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณได้อย่างไร เหตุใดน้ำหนักสายเคเบิลจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ ASRS และ AMR ตลาดระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้...

อีเทอร์เน็ตรุ่นใหม่สำหรับการส่งข้อมูลอุตสาหกรรม

Ethernet เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารและสำนักงานนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษ 1970 ในฐานะสายเคเบิลเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แบบมีสาย อีเทอร์เน็ตได้นำเสนอความเร็วและเสถียรภาพสูงสุดในการส่งข้อมูลด้วยทองแดงมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่ทันสมัยของการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลอุตสาหกรรมนั้นต้องการมากกว่าความเร็วสูง อีเทอร์เน็ตยุคหน้ากำลังปฏิวัติการส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ด้วยการมาถึงของ Industry 4.0 และ Internet of Things (IoT) ข้อดีของเครือข่ายข้อมูลแบบบูรณาการอย่างแท้จริงจึงปรากฏขึ้น สิ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือระบบไอทีในเครือข่ายอาคารและสำนักงานจำเป็นต้องรวมเข้ากับเครือข่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบอีเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมไม่สามารถทนทานต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นจึงต้องได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับการใช้งานที่ท้าทายยิ่งขึ้น ปัจจุบัน สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมของเราอยู่เหนือความคาดหมาย สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองและตติยภูมิทั้งหมด สามารถใช้งานได้ทั่วสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นที่แห้งหรือชื้น และทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและแม้แต่เปลวไฟ อัตราการส่งข้อมูลยังได้รับการปรับปรุงอย่างมาก หมายความว่าสามารถทำความเร็วได้สูงถึง...

การเดินสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูล: การเชื่อมต่อสายไฟและเครือข่ายสำหรับแร็คความหนาแน่นสูง

ตู้แร็คศูนย์ข้อมูลต้องใช้สายเคเบิล 2 ประเภท ได้แก่ สายไฟสำหรับเชื่อมต่อ PDU กับเซิร์ฟเวอร์ และสายเคเบิลเครือข่าย (Cat.6A หรือ Cat.7) สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ตู้แร็คความหนาแน่นสูงยังต้องใช้สายแพทช์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศ และสายเคเบิลทั้งหมดควรมีค่า LSZH (ควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย LAPP มีทั้งสายไฟ ÖLFLEX® และสายเคเบิลเครือข่าย ETHERLINE® จากผู้ผลิตรายเดียว ครอบคลุมการเชื่อมต่อทุกส่วนในตู้แร็คด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอและการสนับสนุนทางเทคนิคแบบครบวงจร การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วอาเซียนกำลังเร่งตัวขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการ Hyperscale และผู้ให้บริการ Colocation...

รายการตรวจสอบการทดสอบการใช้งานเครื่องจักร: การตรวจสอบการเชื่อมต่อ 12 รายการก่อนการทดสอบ FAT/SAT

การทดสอบการยอมรับจากโรงงาน (FAT) และการทดสอบการยอมรับ ณ ไซต์งาน (SAT) เป็นด่านสุดท้ายก่อนส่งมอบเครื่องจักร ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อในขั้นตอนเหล่านี้ทำให้การส่งมอบล่าช้าและทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้า การตรวจสอบสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ เคเบิลแกลนด์ และการติดฉลากล่วงหน้าอย่างเป็นระบบจะช่วยป้องกันสาเหตุการปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด คุณควรทำการตรวจสอบการเชื่อมต่ออะไรบ้างก่อน FAT? ก่อน FAT หรือ SAT ให้ตรวจสอบว่าปลายสายเคเบิลทั้งหมดขันแน่นตามข้อกำหนดแล้ว เคเบิลแกลนด์ได้รับการป้องกัน IP ตามระดับที่กำหนด และการป้องกัน EMC ยังคงเชื่อมต่อผ่านคอนเนคเตอร์ และสายเคเบิลทุกเส้นมีการติดฉลากตามข้อกำหนด DIN EN 60204-1 รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อ...

ในโซน: การเลือกโซลูชันสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่เตรียมอาหารของคุณ

เมื่อพูดถึงการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีสามโซนหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่ Hygienic Design Zone, Splash Zone และ Non-Product Zone พื้นที่เหล่านี้แต่ละแห่งมีอิทธิพลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกลไกหรืออุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกสายเคเบิลและโซลูชันการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโซนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดเวลาหยุดทำงานและรักษาคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องพนักงานด้วย ดังนั้นปัจจัยใดบ้างที่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มควรคำนึงถึงเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สายเคเบิลสำหรับโรงงานผลิตของตน นี่คือองค์ประกอบสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาสำหรับแต่ละโซนการเตรียมการ: ข้อกำหนดสำหรับ Hygienic Design Zone Hygienic Design Zone เป็นพื้นที่ที่ต้องการมาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด สายเคเบิล, คอนเนคเตอร์,...

ปลดปล่อยประสิทธิภาพ: บทบาทสำคัญของ LAPP ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งภายใน

ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงเปลี่ยนไปสู่โมเดลอัจฉริยะ อัตโนมัติ และบูรณาการ หัวใจของการขนส่งยุคใหม่ ซึ่งก็คือ Intralogistics เต้นเร็วขึ้นกว่าที่เคย บริษัทต่างๆ มองหาเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และรับรองความปลอดภัยของทรัพย์สินและพนักงาน LAPP เป็นผู้เล่นคนสำคัญในสภาพแวดล้อมการจัดการวัสดุแบบไดนามิกนี้ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนซึ่งเป็นรากฐานของการทำงานที่ราบรื่นของกระบวนการ Intralogistics Intralogistics เป็นมากกว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุด A ไปยังจุด B นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการประสานงานที่ซับซ้อนของการไหลของวัสดุภายในและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุม และเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าด้านโลจิสติกส์ การผสานรวมที่ราบรื่นของสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นและโซลูชันการเชื่อมต่อที่ LAPP บุกเบิกนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานเหล่านี้ โดยนำเสนอคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนแนวทางแบบแยกส่วน...

Industrial Ethernet: เชื่อมช่องว่าง OT-IT ด้วยการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย

คู่มือที่ไม่ซับซ้อนสำหรับ Industrial Ethernet และการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย ทีมของคุณใช้เวลานานเท่าไรในการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของ PLC ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องเครื่องจักรนั้นอยู่ห่างออกไปนับพันกิโลเมตร? สำหรับโรงงานจำนวนมาก คำตอบคือ “นานเกินไป” และทุกชั่วโมงที่สายการผลิตหยุดทำงานนั้นมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายแพง การวิเคราะห์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการหยุดทำงานหนึ่งชั่วโมง อาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 36,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสินค้าอุปโภคบริโภค ไปจนถึง 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโรงงานผลิตรถยนต์ และเมื่อคุณได้ยินว่าผู้ผลิตรายใหญ่รายงานการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนเฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อเดือน คุณจะเข้าใจว่าทำไมเครือข่ายที่ชาญฉลาดและปลอดภัยจึงไม่ใช่แค่ “มีไว้ก็ดี” อีกต่อไป แต่เป็น “สิ่งที่ต้องมี” นี่คือคู่มือที่ไม่ต้องอ้อมค้อมสำหรับการเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน (OT)...

41-48 จาก 62 บทความ