การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย

สายเคเบิลประสิทธิภาพสูง, คอนเนคเตอร์ และโซลูชันพร้อมใช้งาน ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อความปลอดภัย ปรับขนาดได้ และประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนการเติบโตของโลกดิจิทัล

โซลูชั่นศูนย์ข้อมูล LAPP

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการรับส่งข้อมูลทั่วโลกได้เปลี่ยนศูนย์ข้อมูลให้เป็นกระดูกสันหลังของบริการดิจิทัล ผู้ให้บริการต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบความเร็วข้อมูลที่เร็วขึ้น ประหยัดพลังงานสูงขึ้น และพร้อมใช้งานสูงสุด LAPP นำเสนอโซลูชั่นสายเคเบิลที่ผ่านการรับรองและพร้อมใช้งานสำหรับอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ตั้งแต่สายไฟที่ปราศจากฮาโลเจนควันน้อยไปจนถึงระบบใยแก้วนำแสงความหนาแน่นสูงและการเดินสายแบบโมดูลาร์
ด้วยการสนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนและการเลือกผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดส่งแบบทันเวลา LAPP ช่วยให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณสามารถขยายขนาดได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการติดตั้งและการหยุดทำงาน

ความต้องการการเชื่อมต่อหลักสามประการสำหรับศูนย์ข้อมูล

ระบบทองแดงและไฟเบอร์ความเร็วสูงสำหรับการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างเซิร์ฟเวอร์, ที่เก็บข้อมูล และสวิตช์

สายเคเบิลที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองว่ามีควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน และทนไฟ เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อภารกิจ

การเชื่อมต่อสำหรับการระบายความร้อน การตรวจสอบ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบจัดการอาคาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การใช้งานในศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่

ศูนย์ข้อมูลต้องการระบบสายเคเบิลที่รับประกันช่วงเวลาทำงาน ลดการเกิดเพลิงไหม้/ควัน และส่งข้อมูลความเร็วสูงที่สะอาดในตู้แร็คหนาแน่น ซึ่ง LAPP นำเสนอความปลอดภัยของสาย LSZH พลังงานที่ทนไฟ และระบบทองแดงและไฟเบอร์แบบมีโครงสร้าง เพื่อรักษาระบบที่สำคัญให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ

  • สิ่งที่คุณเผชิญ: ความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยในโถงทางเดินแคบๆ; ควัน/การปล่อยสารพิษระหว่างเกิดข้อผิดพลาด; แรงกดดันในการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตาม CPR/UL
  • สิ่งที่คุณจะได้รับจาก LAPP:
    -สายไฟ/สายควบคุม ÖLFLEX® LSZH (CPR B2ca–Eca, UL/CSA)
    -ต่อมสายไฟ SKINTOP® LSZH/EMC สำหรับการป้องกัน 360° อย่างต่อเนื่อง
    -คอนเนคเตอร์ EPIC® และการติดฉลาก FLEXIMARK® เพื่อความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ

  • สิ่งที่คุณเผชิญ: ระบบไฟฉุกเฉิน, สัญญาณเตือนภัย, การระบายควัน และระบบความปลอดภัยในชีวิต ต้องคงสภาพวงจรไว้ได้ในระหว่างเกิดเพลิงไหม้
  • สิ่งที่คุณได้รับจาก LAPP:

-ตัวเลือกที่ทนไฟผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของวงจร; แจ็กเก็ต LSZH ตามที่กำหนด

-โทนสี/เครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

  • สิ่งที่คุณเผชิญ: การสิ้นสุดการเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูง; ข้อจำกัดการสูญเสียสัญญาณต่ำสำหรับโครงข่ายหลัก OM3/OM4/OS2; รัศมีการโค้งงอที่แคบ; การกำหนดเส้นทางและการระบุ.
  • สิ่งที่คุณจะได้รับจาก LAPP:

-สายใยแก้วนำแสง HITRONIC® และสายทองแดง ETHERLINE® สำหรับ ToR/EoR/MDA

-ชุดสายสำเร็จรูป/สายรัดสำเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและข้อผิดพลาด

  • สิ่งที่คุณเผชิญ: แรงกดดันในการลดการปล่อยคาร์บอนจากการก่อสร้าง (Embodied Carbon) และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยไม่ลดทอนความน่าเชื่อถือ
  • สิ่งที่คุณจะได้รับจาก LAPP:

-การเลือกใช้วัสดุและการวางเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดของเสียและการทำงานซ้ำ

-เอกสารและฉลากเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และทำให้การอัปเกรดง่ายขึ้น

เอกสารคุณสมบัติทางเทคนิคสำหรับงานวิศวกรรมสายเคเบิลศูนย์ข้อมูล

ชุดแอปพลิเคชัน 15 ชุดที่จะช่วยคุณเลือกและให้เหตุผลเกี่ยวกับสายเคเบิล แกลนด์ และตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

รับชุดข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรมของศูนย์ข้อมูล
ทำไมถึงต้องเลือกใช้ LAPP สำหรับศูนย์ข้อมูล

สายเคเบิลที่ผ่านการรับรองสำหรับเครือข่ายแบบ Spine-Leaf, แร็คและ PDU — ความปลอดภัยตามมาตรฐาน LSZH, สายทองแดงและใยแก้วแบบโครงสร้าง, ชุดสายเคเบิลที่มีฉลากและผ่านการทดสอบล่วงหน้า