ขั้วต่อ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

ประโยชน์ของตัวเชื่อมต่อของเรานั้นชัดเจน : สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ถอดออกได้ระหว่างสายเคเบิ้ลกับอุปกรณ์ เช่น และทนทานต่อการเสียบใช้งานได้หลายร้อยครั้ง ตัวเชื่อมต่ออุตสาหกรรม EPIC® ใช้สำหรับการจ่ายไฟรวมถึงการส่งสัญญาณและข้อมูลในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และรับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ เรามีตัวเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีตัวเลือกการสั่งซื้อที่แตกต่างกัน คุณจะได้รับชิ้นส่วนเดี่ยว ชุดประกอบ หรือชุดประกอบที่ปรับแต่งเอง

อุปกรณ์เชื่อมต่อของ LAPP มีอะไรบ้าง

ภาพรวมของการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ด้วยตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทั้งหมด รูปร่างเป็นตัวกำหนดฟังก์ชั่นการทำงาน ด้านล่างนี้คุณจะพบภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อของเรา จากนั้นคุณสามารถไปยังผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ค้นหาข้อมูลในหน้าย่อยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอุปกรณ์เชื่อมต่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเชื่อมต่อใดที่เหมาะสมสำหรับการประกอบ การใช้งานใดที่ได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ อีกมากมาย

อุปกรณ์เชื่อมต่อรูปทรงสี่เหลี่ยม

เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมในด้านวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน การสร้างตู้ควบคุม เทคโนโลยีแสงและเสียง ฯลฯ เนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและใช้งานง่าย ส่วนใหญ่จะใช้ในการจ่ายไฟและส่งสัญญาณ อย่างไรก็ตาม ระบบตัวเชื่อมต่อรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์ EPIC® MC และ EPIC® MH ช่วยให้สามารถประกอบแบบผสมผสานได้อย่างยืดหยุ่น และจึงใช้สำหรับการส่งข้อมูลด้วย

อุปกรณ์เชื่อมต่อรูปแบบทรงกลม

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานพิเศษในเทคโนโลยีการวัด การควบคุมและการปรับ เทคโนโลยีเซอร์โวไดรฟ์ เทคโนโลยีสายพานลำเลียง หรือหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์

เหมาะสำหรับงานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงภายในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น อุปกรณ์สำหรับการเดินสายโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และระบบสแตนด์อะโลน อุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถประกอบได้อย่างอิสระ

อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูล

เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลด้วยสายเคเบิลข้อมูลไฟฟ้าที่ใช้ทองแดง (fieldbus, sensor-actuator, Ethernet) และสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ส่งสัญญาณด้วยแสง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะพบอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง การเดินสายอาคารที่มีโครงสร้าง และการใช้งานในศูนย์ข้อมูลหรือตู้ควบคุม