วิทยาการหุ่นยนต์: การเคลื่อนไหวที่แม่นยำ

โซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับหุ่นยนต์จาก LAPP

ปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้งานร่วมกับมนุษย์ในเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรม และมักจะทำงานที่ยากเกินไป อันตรายเกินไป หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ยกของหนัก พ่นสีได้อย่างแม่นยำทุกซอกทุกมุม และทำซ้ำขั้นตอนการผลิตเดียวกันหลายล้านครั้งด้วยความแม่นยำเท่ากัน เมื่อผู้คนนึกถึงหุ่นยนต์ในปัจจุบัน พวกเขายังคงนึกถึงหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่ทำงานอยู่หลังรั้วในโรงงานผลิตรถยนต์ แต่หุ่นยนต์แห่งอนาคตจะมีขนาดเล็กลง เบาขึ้น และยืดหยุ่นมากขึ้น หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตไร้ขีดจำกัดที่เชื่อมโยงกันด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วตลอดช่วงอุตสาหกรรม 4.0 โดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนดของส่วนประกอบหุ่นยนต์บางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสายเคเบิล

ถึงผลิตภัณฑ์
สายเคเบิลและสายไฟจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างในด้านหุ่นยนต์

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมคาดว่าจะต้องส่งพลังงานที่มากขึ้น ประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้น และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาก แต่การเชื่อมต่อก็จำเป็นต้องมีความทนทานและเชื่อถือได้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทันสมัย สายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล คอนเนคเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม และแกลนด์เคเบิลที่หลากหลายของ LAPP ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง แข็งแกร่ง และยืดหยุ่นตามที่กำหนดในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ไม่เพียงแต่จะทนทานต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นไปตามมาตรฐานและโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งโรงงานอีกด้วย

สายเคเบิลและสายไฟสำหรับเครื่องจักรและระบบจาก LAPP ตอบสนองความต้องการของวิศวกรเครื่องกลและนักออกแบบได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การรบกวนของ EMI และ RFI การงอและแรงทางกลที่รุนแรง และแม้กระทั่งกระบวนการที่เชื่อมต่อกันหลายอย่างที่ใช้ศูนย์ควบคุมร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถจ่ายพลังงานและข้อมูลจากและไปยังเครื่องจักรผ่านสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ที่เชื่อถือได้และทนทาน

ข้อกำหนดสำหรับโซลูชั่นสายเคเบิลในการใช้งานหุ่นยนต์:

  • การงอและการหมุนที่รุนแรง
  • ความยืดหยุ่น ความเสถียร และความทนทานในระดับสูงสุด
  • มีพื้นที่จำกัดสำหรับการเดินสายเคเบิล
  • ชุดประกอบแต่ละชุด
  • การจัดส่งอะไหล่สำคัญที่รวดเร็ว
  • ระบบสายเคเบิลที่ใช้งานได้หลากหลาย – หุ่นยนต์แต่ละประเภทมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
  • อันตราย: การทำงานผิดพลาดของส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดชะงัก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายล้าน

คุณควรคำนึงถึงอะไรเมื่อเลือกสินค้า

หุ่นยนต์แต่ละประเภทจะเคลื่อนที่แตกต่างกัน และถูกสร้างขึ้นในวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าระบบสายเคเบิลต้องเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบเช่นกัน ในแง่ของการใช้งานที่ท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่งมักมีการร้องขอ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมักจะไม่สามารถให้โซลูชันที่สมบูรณ์แบบได้ ตัวอย่างเช่น สายเคเบิลหุ่นยนต์พิเศษของเราได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานมากกว่า 15 ล้านรอบ และด้วย 720°/เมตร ทำให้หมุนได้สองรอบรอบแกนตัวเองต่อเมตร เมื่อร่วมกับ LAPP Muller ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ LAPP ได้ดำเนินงานและประสบความสำเร็จในด้านหุ่นยนต์มานานกว่าสามทศวรรษ และผลิตสายเคเบิลควบคุมและข้อมูล สายเคเบิลพิเศษ และชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LAPP ในสายงานหุ่นยนต์?

ฝ่ายหุ่นยนต์ของ LAPP รับรองว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างดีที่สุด ฝ่ายนี้รับผิดชอบการพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่มักใช้เวลานาน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารืออย่างเข้มข้นร่วมกับลูกค้า หากผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ฝ่ายนี้จะปรึกษาลูกค้าเป็นการส่วนตัวและพัฒนาโซลูชันพิเศษ สายเคเบิลพิเศษที่ "ไม่ธรรมดา" เช่นนี้ยังมีจำหน่ายในปริมาณน้อยอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ LAPP จึงทำการทดสอบในหนึ่งในโรงงานทดสอบสายเคเบิลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ที่นี่สามารถจำลองลำดับการเคลื่อนไหวทุกประเภทและกำหนดอายุการใช้งานของสายเคเบิลได้

LAPP สามารถใช้ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 50 ปีในการพัฒนาและผลิต และได้ต่อยอดจากสิ่งนี้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และคุณภาพการผลิตและความน่าเชื่อถือระดับสูง

ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณใช่หรือไม่? เราสามารถพัฒนานวัตกรรมเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณ

ถึงผลิตภัณฑ์