ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

อภิธานศัพท์การเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

ในโลกของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม รายละเอียดต่างๆ มีความสำคัญ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบที่ระบุในรายการ UL และที่มีเครื่องหมาย CE หรือการรู้ว่าเหตุใดคุณจึงต้องมีขั้วต่อที่ได้รับการจัดอันดับ IP69K จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จและเชื่อถือได้

เราได้จัดทำอภิธานศัพท์ที่ตรงไปตรงมานี้ขึ้นมาเพื่อคลายความสับสนของคำศัพท์หลักที่คุณจะพบเมื่อระบุ ซื้อ และติดตั้งโซลูชันการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง

สำหรับผู้ติดตั้งภาคสนามและผู้รวมระบบ

คำศัพท์เหล่านี้มีความสำคัญเมื่อคุณอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน และทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

คำศัพท์ คำจำกัดความอย่างง่าย เหตุใดจึงสำคัญสำหรับโครงการของคุณ
รัศมีการโค้งงอ รัศมีต่ำสุดที่สายเคเบิลสามารถโค้งงอได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้ตัวนำหรือฉนวนภายในเสียหาย การรักษารัศมีการโค้งงอเป็นสิ่งสำคัญ การบังคับให้สายเคเบิลโค้งงอแน่นกว่าที่ออกแบบมาอาจทำให้สัญญาณขาดหาย ข้อผิดพลาดของข้อมูล และความเสียหายก่อนเวลาอันควร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขซ้ำ
การป้องกันสายเคเบิลจากการดึง ส่วนประกอบ ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของเคเบิลแกลนด์หรือตัวหนีบ ที่ดูดซับแรงดึงและแรงโค้งงอที่จุดเชื่อมต่อ หากไม่มีการป้องกันสายเคเบิลจากการดึงที่เหมาะสม การสั่นสะเทือนและการดึงโดยไม่ตั้งใจจะทำให้ความเค้นทั้งหมดตกไปที่ปลายสายที่บอบบางภายในขั้วต่อโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการล้มเหลวในการเชื่อมต่อ
ระดับ IP69K ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นสูงสุด ได้รับการรับรองว่าส่วนประกอบนี้ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์และทนทานต่อการฉีดน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง สิ่งนี้จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มหรือโรงงานผลิตยาที่ต้องล้างทำความสะอาดอย่างหนักทุกวัน ขั้วต่อที่ได้มาตรฐาน IP69K ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีน้ำเข้า ป้องกันการกัดกร่อนและการลัดวงจร
เคเบิลแกลนด์ ข้อต่อที่ใช้สำหรับยึดและซีลสายเคเบิลอย่างแน่นหนาเมื่อสายเคเบิลเข้าสู่อุปกรณ์หรือตู้หุ้ม เคเบิลแกลนด์คุณภาพสูง คือแนวป้องกันแรกของคุณ ให้การป้องกันสายเคเบิลจากการดึง สร้างซีลป้องกันสิ่งแวดล้อม (ระดับ IP) และในกรณีของแกลนด์ EMC จะต่อสายดินหุ้มสายเคเบิล
การสิ้นสุดของชีลด์ กระบวนการเชื่อมต่อชีลด์โลหะของสายเคเบิล (ถักหรือฟอยล์) กับกราวด์ เพื่อให้เส้นทางความต้านทานต่ำ 360 องศาสำหรับสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่จะหลุดออกไป การทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกัน EMI การสิ้นสุดของชีลด์ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้สายเคเบิลที่มีชีลด์ที่ดีที่สุดไม่มีประโยชน์ นำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มองไม่เห็นและความไม่เสถียรของระบบ
การย้ำ การใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อเชื่อมขั้วต่อหรือหน้าสัมผัสเข้ากับสายไฟด้วยกลไก สร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและกันแก๊ส การย้ำที่ดีมีความสมบูรณ์ทางไฟฟ้าและกลไก การย้ำที่ไม่ดี (ทำด้วยเครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง) อาจนำไปสู่ความต้านทานสูง ความร้อนสูงเกินไป หรือสายไฟหลุดออกภายใต้การสั่นสะเทือน
ขั้วต่อ M12 / M8 ขั้วต่อแบบกลมที่ทนทาน ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ และอุปกรณ์ฟิลด์บัสในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม การทราบรหัสที่แตกต่างกัน (เช่น A-code สำหรับเซ็นเซอร์, D-code สำหรับ Ethernet) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด การใช้ขั้วต่อที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือในโรงงาน

สำหรับผู้ซื้อทางเทคนิคและการจัดซื้อ

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่คุณจะพบในเอกสารข้อมูลจำเพาะและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังจัดหาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับโครงการของคุณ

คำศัพท์ คำจำกัดความอย่างง่าย เหตุใดจึงสำคัญสำหรับโครงการของคุณ
UL Listed เครื่องหมายรับรองจาก Underwriters Laboratories (UL) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับสำหรับอเมริกาเหนือ หากเครื่องจักรของคุณถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา การมีส่วนประกอบที่ระบุในรายการ UL มักจะเป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรและการยอมรับไซต์งาน
ระดับ IP (Ingress Protection) รหัสสองหลักที่จำแนกความสามารถในการป้องกันของผลิตภัณฑ์ต่อของแข็ง (หลักแรก) และของเหลว (หลักที่สอง) สิ่งนี้ไม่สามารถต่อรองได้ คุณต้องจับคู่ระดับ IP ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การระบุขั้วต่อที่ได้รับ IP67 สำหรับพื้นที่เปียกหรือมีฝุ่นมากจะช่วยป้องกันความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรและการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การจำแนกประเภท CPR (Construction Products Regulation) มาตรฐานยุโรป (Euroclass) ที่ให้คะแนนสายเคเบิลตามปฏิกิริยาต่อไฟ (เช่น การลามไฟ ควัน ฯลฯ) สำหรับโครงการที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยสูง เช่น อาคารสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การระบุสายเคเบิลที่มีระดับ Cca หรือ B2ca ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณปฏิบัติตามรหัสความปลอดภัยสมัยใหม่
LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) วัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ผลิตควันน้อยมากและไม่มีก๊าซฮาโลเจนที่เป็นพิษเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่ปิด เช่น อุโมงค์ เรือ หรืออาคารสำนักงาน สายเคเบิล LSZH มีความสำคัญต่อความปลอดภัย ช่วยเพิ่มการมองเห็นระหว่างการอพยพและไม่ปล่อยก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่อาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนเสียหายได้
ATEX Certified การรับรองสำหรับอุปกรณ์ที่ตั้งใจจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ (เช่น โรงงานน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี) การจัดหาส่วนประกอบที่ได้รับการรับรอง ATEX เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในเขตอันตราย ช่วยให้มั่นใจว่าส่วนประกอบจะไม่สร้างประกายไฟที่อาจจุดติดก๊าซหรือฝุ่นที่ติดไฟได้
AWG เทียบกับ mm² ระบบสองระบบที่แตกต่างกันในการวัดขนาดสายไฟ AWG (American Wire Gauge) เป็นเรื่องธรรมดาในอเมริกาเหนือ ในขณะที่ mm² เป็นมาตรฐานในยุโรปและเอเชีย คุณต้องสามารถอ้างอิงข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อระบุผลิตภัณฑ์ ความไม่ตรงกันอาจนำไปสู่การสั่งซื้อสายเคเบิลหรือขั้วต่อผิดขนาดสำหรับความจุของกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) การคำนวณทางการเงินที่รวมถึงราคาซื้อสินทรัพย์บวกกับต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของการดำเนินงานตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด ส่วนประกอบพรีเมียมอาจมีราคาสูงกว่าในตอนแรก แต่ส่งผลให้ TCO ต่ำลงโดยการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหยุดทำงาน การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนทดแทน

สำหรับวิศวกรออกแบบและผู้ออกแบบ

แนวคิดทางเทคนิคขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น

คำศัพท์ คำจำกัดความอย่างง่าย เหตุใดจึงสำคัญสำหรับโครงการของคุณ
ตัวนำทองแดง Class 2 การตีเกลียวตัวนำทองแดงที่หยาบกว่า มักพบในสายเคเบิลที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคงที่หรือการงอเป็นครั้งคราว (เช่น ในการเดินสายอาคาร) แม้ว่าจะคุ้มค่าสำหรับแอปพลิเคชันแบบอยู่กับที่ แต่ตัวนำ Class 2 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนที่ซ้ำๆ การใช้ในสายโซ่ลากหรือหุ่นยนต์จะนำไปสู่การแตกหักของตัวนำก่อนเวลาอันควร
ตัวนำทองแดง Class 5 การตีเกลียวตัวนำทองแดงที่ละเอียดกว่าและยืดหยุ่นกว่า ใช้ในสายเคเบิลที่ออกแบบมาสำหรับการงอและการเคลื่อนที่บ่อยครั้ง (เช่น ในสายโซ่ลาก) สายเคเบิลที่มีการตีเกลียว Class 5 มีความทนทานมากกว่ามากในแอปพลิเคชันแบบไดนามิก ต้านทานความล้าและการแตกหักจากการโค้งงออย่างต่อเนื่อง สิ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ที่เชื่อถือได้
E-Beam (Electron Beam) Crosslinking กระบวนการที่วัสดุฉนวนสายเคเบิลถูกสัมผัสกับลำอิเล็กตรอน ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางกล ความต้านทานต่ออุณหภูมิ และความทนทานต่อสารเคมี เทคนิคการผลิตขั้นสูงนี้ทำให้ปลอกสายเคเบิลและฉนวนมีความทนทานมากขึ้น ทำให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น สารเคมีที่รุนแรงขึ้น และการเสียดสีได้มากขึ้นโดยไม่เสื่อมสภาพ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
สายเคเบิลโซ่ลาก สายเคเบิลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมตัวนำที่มีความยืดหยุ่นสูงและปลอกที่ทนทานต่อการเสียดสี เพื่อให้อยู่รอดจากการงอหลายล้านครั้งภายในสายโซ่ลากที่เคลื่อนที่ได้ การใช้สายเคเบิลมาตรฐานในสายโซ่ลากรับประกันว่าเกิดความล้มเหลว สายเคเบิลโซ่ลาก ที่แท้จริงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความน่าเชื่อถือของ ASRS, หุ่นยนต์แขนกล หรือเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้
สายเคเบิลที่ทนแรงบิด สายเคเบิลที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อการบิดซ้ำๆ ตามแกน (เช่น ±180°/ม.) ซึ่งเป็นเรื่องปกติในแขนหุ่นยนต์และห่วงกังหันลม สายเคเบิลมาตรฐานจะพังเร็วภายใต้ความเค้นบิด เนื่องจากตัวนำภายในจะรวมกันและแตกหัก สายเคเบิลที่ทนแรงบิดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนได้
สายเคเบิลไฮบริด สายเคเบิลคอมโพสิตที่รวมส่วนประกอบประเภทต่างๆ เช่น พลังงาน ข้อมูล และแม้แต่ใยแก้วนำแสง ไว้ในปลอกหุ้มที่แข็งแรงเพียงอันเดียว ในหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ สายเคเบิลไฮบริดช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก ลดเวลาในการติดตั้ง และทำให้การจัดการสายเคเบิลง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการเดินสายเคเบิลแยกหลายเส้น
Single Pair Ethernet (SPE) เทคโนโลยีใหม่ที่ส่งข้อมูล Ethernet และพลังงานผ่านสายคู่บิดเกลียวเพียงเส้นเดียว เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในระบบ IIoT SPE ช่วยให้คุณขยายเครือข่าย Ethernet ของคุณไปยังภาคสนามด้วยสายเคเบิลที่ง่ายขึ้น เบาขึ้น และคุ้มค่ากว่า ทำลายอุปสรรคการสื่อสารของฟิลด์บัสเก่า
EMC (Electromagnetic Compatibility) ความสามารถของระบบในการทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่สร้างหรือได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า การบรรลุ EMC ที่ดีเป็นเป้าหมายระดับระบบ ต้องใช้สายเคเบิลที่มีชีลด์ การต่อสายดินที่เหมาะสม และแกลนด์และขั้วต่อที่ได้มาตรฐาน EMC เพื่อป้องกันการรบกวนและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้
ระดับ MICE ระบบสำหรับการจำแนกความรุนแรงของสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมตามปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ กลไก การเข้าถึง สภาพภูมิอากาศ/สารเคมี และแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้กรอบงาน MICE ช่วยให้คุณระบุระดับความทนทานที่แม่นยำที่จำเป็นสำหรับสายเคเบิลและขั้วต่อของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่โอเวอร์ดีไซน์ (และจ่ายเกิน) หรืออันเดอร์ดีไซน์ (และเสี่ยงต่อความล้มเหลว)

สำหรับผู้จัดการโรงงานและบำรุงรักษา

คำศัพท์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือในระยะยาว ความปลอดภัย และการทำให้โรงงานทำงานได้อย่างราบรื่นหลังการติดตั้ง

คำศัพท์ คำจำกัดความอย่างง่าย เหตุใดจึงสำคัญสำหรับโครงการของคุณ
การทดสอบความต้านทานฉนวน การทดสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง ("Megger test") กับสายเคเบิลเพื่อวัดความสมบูรณ์ของฉนวน ค่าที่อ่านได้ต่ำแสดงว่าฉนวนของสายเคเบิลกำลังเสื่อมสภาพ อาจเนื่องมาจากความชื้นหรือความเสียหายทางกายภาพ การทดสอบนี้ช่วยให้คุณค้นหาและเปลี่ยนสายเคเบิลที่ชำรุด ก่อนที่ จะทำให้เกิดการลัดวงจรหรืออันตรายต่อความปลอดภัย
การถ่ายภาพความร้อน (Thermography) การใช้กล้องอินฟราเรดเพื่อสแกนแผงไฟฟ้า มอเตอร์ และการเชื่อมต่อ เพื่อค้นหาจุดที่ร้อนผิดปกติ จุดร้อนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของปัญหา เช่น การเชื่อมต่อหลวมหรือวงจรโอเวอร์โหลด การสแกนความร้อนเป็นประจำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและไม่รุกรานในการทำนายความล้มเหลวก่อนที่จะเกิดขึ้น