ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

การเดินสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูล: การเชื่อมต่อสายไฟและเครือข่ายสำหรับแร็คความหนาแน่นสูง

ตู้แร็คศูนย์ข้อมูลต้องใช้สายเคเบิล 2 ประเภท ได้แก่ สายไฟสำหรับเชื่อมต่อ PDU กับเซิร์ฟเวอร์ และสายเคเบิลเครือข่าย (Cat.6A หรือ Cat.7) สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ตู้แร็คความหนาแน่นสูงยังต้องใช้สายแพทช์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศ และสายเคเบิลทั้งหมดควรมีค่า LSZH (ควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย LAPP มีทั้งสายไฟ ÖLFLEX® และสายเคเบิลเครือข่าย ETHERLINE® จากผู้ผลิตรายเดียว ครอบคลุมการเชื่อมต่อทุกส่วนในตู้แร็คด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอและการสนับสนุนทางเทคนิคแบบครบวงจร

การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วอาเซียนกำลังเร่งตัวขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการ Hyperscale และผู้ให้บริการ Colocation ต่างขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการคลาวด์ในภูมิภาค เบื้องหลังตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์แต่ละตู้คือโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิลที่กำหนดประสิทธิภาพเครือข่าย ความน่าเชื่อถือของพลังงาน และความสามารถในการบำรุงรักษาในระยะยาว คู่มือนี้ครอบคลุมประเภทสายเคเบิลที่คุณต้องการสำหรับตู้แร็คศูนย์ข้อมูล วิธีป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ระหว่างสายไฟและสายข้อมูล ระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่สายเคเบิลของคุณต้องมี และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของ LAPP ตอบสนองความต้องการทั้งสองด้านของตู้แร็ค

สายเคเบิลที่คุณต้องการสำหรับตู้แร็คศูนย์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตู้แร็คศูนย์ข้อมูลทุกตู้ต้องการสายเคเบิล 2 เส้นทางคู่ขนานกัน: การจ่ายพลังงานจาก PDU ของศูนย์ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง และการเชื่อมต่อเครือข่ายจากเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องไปยังสวิตช์หรือแผงแพทช์บนสุดของตู้แร็ค

สายไฟ

สายเคเบิลเหล่านี้จะจ่ายไฟ AC หรือ DC จาก PDU (หน่วยจ่ายไฟ) ไปยังเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัว สายไฟเกรดอุตสาหกรรม เช่น ÖLFLEX® ให้ความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า ความยืดหยุ่น และระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่สภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลต้องการ ข้อกำหนดหลัก ได้แก่ ปลอกหุ้ม LSZH สำหรับพื้นที่ปิดทึบ ขนาดตัวนำที่เพียงพอสำหรับการใช้พลังงานทั้งหมดของตู้แร็ค และความยืดหยุ่นที่เพียงพอสำหรับการจัดสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบภายในแขนจัดการสายเคเบิล

สายเคเบิลเครือข่าย (ระบบสายเคเบิลโครงสร้าง)

ฝั่งข้อมูลของตู้แร็คใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต Cat.6A หรือ Cat.7 Cat.6A รองรับ 10 Gigabit Ethernet สูงสุด 100 เมตร ที่แบนด์วิธ 500 MHz ซึ่งเป็นมาตรฐานปัจจุบันสำหรับการติดตั้งส่วนใหญ่ในองค์กรและโคโลเคชัน Cat.7 ขยายได้ถึง 600 MHz ด้วยการหุ้มฉนวนคู่สายแยก (S/FTP) ให้พื้นที่สำหรับอัปเกรดเป็น 25GbE และ 40GbE กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ของ LAPP ครอบคลุมทั้งสองประเภทด้วยโครงสร้างเกรดอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

สายแพทช์

สายแพทช์ ETHERLINE® ที่ประกอบสำเร็จจะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแผงแพทช์ ในตู้แร็คความหนาแน่นสูงที่มีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 40 ตัว เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลมีความสำคัญ สายเคเบิลที่บางกว่าจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศและลดความแออัดในถาดจัดการสายเคเบิล LAPP นำเสนอสายแพทช์ Cat.6A พร้อมขั้วต่อ RJ45 ในความยาวมาตรฐาน พร้อมสำหรับการติดตั้งใช้งานทันที

คุณป้องกัน EMI ระหว่างสายไฟและสายดาต้าได้อย่างไร

การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดในเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ป้องกันได้มากที่สุด เมื่อสายไฟและสายดาต้าเดินขนานกันในถาดเดียวกันหรือรวมกันเป็นมัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายไฟจะเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนในสายดาต้า สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบิต การส่งซ้ำ และลดความเร็วในการส่งข้อมูล

สี่วิธีปฏิบัติที่ช่วยลด EMI ในการเดินสายเคเบิลในตู้แร็ค:

แยกเส้นทางสายไฟและสายดาต้า

เดินสายไฟที่ด้านหนึ่งของแร็ค และสายดาต้าที่อีกด้านหนึ่ง ใช้การจัดการสายเคเบิลเฉพาะในแต่ละด้าน การแยกทางกายภาพนี้เป็นมาตรการลด EMI ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ใช้สายเคเบิลข้อมูลแบบมีชีลด์

สายเคเบิล Cat.6A S/FTP และ Cat.7 S/FTP มีชีลด์แยกแต่ละคู่บวกกับชีลด์โดยรวม การชีลด์นี้จะลดทอน EMI ภายนอกลง 20–40 dB เมื่อเทียบกับสายเคเบิลที่ไม่มีชีลด์ สายเคเบิล ETHERLINE® Cat.6A และ Cat.7 ใช้โครงสร้าง S/FTP เพื่อการลดเสียงรบกวนสูงสุด

รักษามุมการไขว้

ในกรณีที่สายไฟและสายดาต้าต้องไขว้กัน ให้แน่ใจว่ามันไขว้กันที่มุม 90° ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟและสายดาต้าแบบขนานกันในระยะใกล้โดยสิ้นเชิง

การต่อสายดินชีลด์อย่างถูกต้อง

สายเคเบิลแบบมีชีลด์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อชีลด์ได้รับการต่อปลายและต่อสายดินอย่างถูกต้องที่ปลายทั้งสองด้าน สายแพทช์ ETHERLINE® แบบมีชีลด์ของ LAPP มีความต่อเนื่องของชีลด์ผ่านขั้วต่อ RJ45 สำหรับเส้นทางกราวด์ที่เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของ LAPP: จาก PDU ไปจนถึงแผงแพทช์

LAPP ครอบคลุมทั้งด้านพลังงานและข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล:

สายไฟ ÖLFLEX®

สายไฟกระจายกำลังไฟฟ้าเกรดอุตสาหกรรมในรุ่น LSZH สำหรับการเชื่อมต่อ PDU, การป้อน Busbar Trunking และสายไฟสำหรับแร็ค มีให้เลือกหลากหลายขนาดตัวนำเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าของแร็ค ตั้งแต่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เดียวไปจนถึงการใช้งานที่มีความหนาแน่นสูง

ETHERLINE® Cat.6A

สายเคเบิลติดตั้งและสายแพทช์ที่รองรับ 10GbE ที่ 500 MHz โครงสร้าง S/FTP หุ้มฉนวนพร้อมปลอกหุ้ม LSZH เหมาะสำหรับการเดินสายแนวนอนจากแผงแพทช์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ และสำหรับโครงสร้างสายเคเบิลหลัก

ETHERLINE® Cat.7.

สายเคเบิลติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ทำงานที่ 600 MHz พร้อมการหุ้มฉนวนคู่สายแยก (S/FTP) ให้แบนด์วิดท์สำหรับอัปเกรด 25GbE และ 40GbE โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิล

สายแพทช์ ETHERLINE®

สายแพทช์ Cat.6A ที่ประกอบจากโรงงานพร้อมขั้วต่อ RJ45 ผ่านการทดสอบ 100% สำหรับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) การสูญเสียการสะท้อน (return loss) และการครอสทอล์ก (crosstalk) มีให้เลือกหลายความยาวสำหรับการติดตั้งในตู้แร็คที่ยืดหยุ่น

SKINTOP® เคเบิลแกลนด์

ทางเข้าสายเคเบิลระดับ IP สำหรับการติดตั้งแผงและตู้ที่ต้องการการปิดผนึกจากสิ่งแวดล้อม

FLEXIMARK® การติดป้าย

ฉลากรหัสสีที่สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องได้สำหรับการระบุสายเคเบิลตลอดแนวสายไฟและสายข้อมูล ซึ่งจำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ที่มีสายเคเบิลหลายพันเส้น

ข้อกำหนดการจัดอันดับสายเคเบิลสำหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูลคืออะไร

ศูนย์ข้อมูลเป็นสภาพแวดล้อมแบบปิดที่มีมูลค่าสูง ซึ่งความปลอดภัยจากอัคคีภัยของสายเคเบิลส่งผลโดยตรงต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการจัดอันดับสามประการที่สำคัญ:

LSZH (ควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน)

เมื่อสายเคเบิล PVC มาตรฐานเกิดการเผาไหม้ จะปล่อยควันหนาแน่นและก๊าซฮาโลเจนที่เป็นพิษซึ่งทำให้อุปกรณ์เสียหายและเป็นอันตรายต่อบุคลากร สายเคเบิล LSZH จะสร้างควันน้อยที่สุดและไม่มีกรดฮาโลเจน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในห้องเซิร์ฟเวอร์แบบปิดที่มีเส้นทางอพยพจำกัดและอุปกรณ์มีมูลค่าสูง สายเคเบิลศูนย์ข้อมูล ETHERLINE® ของ LAPP ทุกรุ่นมีให้เลือกในรุ่น LSZH

ความทนไฟ

สายเคเบิลต้องดับไฟได้เองและไม่ลามไฟไปตามถาดสายเคเบิล มองหาการรับรอง IEC 60332-3 (การลามไฟสำหรับสายเคเบิลแบบรวม) ซึ่งเข้มงวดกว่าการทดสอบสายเคเบิลเดี่ยวและสมจริงสำหรับสภาพแวดล้อมแร็คที่มีความหนาแน่นสูง

CPR (ระเบียบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง)

สำหรับศูนย์ข้อมูลในตลาดที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน EU สายเคเบิลต้องมีระดับ Euroclass ของ CPR โดยทั่วไปแล้ว Class B2ca หรือ Cca เหมาะสำหรับการติดตั้งศูนย์ข้อมูล ตรวจสอบการจัดประเภท CPR สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของตลาดของคุณ

การระบุ LSZH ตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสายเคเบิลที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลหลายคนพบว่าสายเคเบิลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะในระหว่างการตรวจสอบการรับรอง ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดและค่าใช้จ่ายในการเดินสายใหม่ที่สูงกว่าต้นทุนเพิ่มเติมของการระบุสายเคเบิล LSZH ตั้งแต่แรก

พูดคุยกับวิศวกรของเรา

วิศวกรด้านแอปพลิเคชันของ LAPP ช่วยทีมศูนย์ข้อมูลระบุสายเคเบิลและขั้วต่อที่เหมาะสมสำหรับการสร้างใหม่และการอัปเกรด ตั้งแต่การจ่ายพลังงาน PDU ไปจนถึงการแพทช์เครือข่ายบนสุดของแร็ค LAPP ครอบคลุมทั้งสองด้านของโครงสร้างพื้นฐานด้วยส่วนประกอบเกรดอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมใช้งานสูง พวกเขาจะตรวจสอบความหนาแน่นของแร็ค ข้อกำหนดด้านพลังงาน เป้าหมายความเร็วเครือข่าย และมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อแนะนำชุดสายเคเบิลพลังงานและข้อมูลที่เข้าชุดกัน

เรียกดูผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล ETHERLINE® และสายไฟ ÖLFLEX® บน JJ-LAPP eShop หรือสำรวจโซลูชันอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมของ LAPP เพื่อดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ติดต่อทีมงานเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินสายเคเบิลศูนย์ข้อมูลของคุณและรับการสนับสนุนข้อมูลจำเพาะสำหรับโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกถัดไปของคุณ