ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

การเชื่อมต่อภายในคลังสินค้า: รักษา ASRS และ AGV ให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เวลาตี 3 ไฟสีแดงกะพริบทั่วพื้นโรงเก็บสินค้าขนาดใหญ่ รถรับส่งในระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) หยุดนิ่งอยู่กลางทางเดิน ภายในไม่กี่วินาที พาเลทก็เริ่มกองทับกันบนสายพาน และกองทัพรถนำทางอัตโนมัติ (AGV) ก็จอดนิ่ง รอคำสั่งที่ไม่เคยมาถึง

สายการผลิตหยุดทำงาน ต่อมา ผู้ควบคุมทางการเงินได้ทำการคำนวณ: การหยุดทำงานทุกนาทีทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายไปกว่า 5,000 ดอลลาร์

ฝ่ายบำรุงรักษาพบสาเหตุอยู่ลึกเข้าไปในโซ่สายเคเบิล: สายแพทช์เครือข่ายมาตรฐาน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของคุณ บิดงอและยืดออกหลายล้านครั้งเกินกว่าที่ออกแบบมา พวกเขาเปลี่ยนใหม่ สายการผลิตก็เริ่มทำงานอีกครั้ง แต่คำถามที่ค้างคาอยู่ในใจก็คือ: มันจะเกิดขึ้นอีกในคืนพรุ่งนี้หรือไม่

สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คลังสินค้าอัตโนมัติของคุณล้มเหลว

นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกประหลาด แต่มันเป็นอาการของการขาดการเชื่อมต่ออย่างใหญ่หลวง ตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับคลังสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าจะเติบโตเกือบ 15% ต่อปี แต่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายแห่งยังคงใช้สายเคเบิลที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับมือกับความเป็นจริงที่โหดร้ายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันของโซลูชั่นโลจิสติกส์ภายในยุคใหม่

นี่คือการทรมานที่สายเคเบิลของคุณต้องเผชิญจริงๆ:

  • การงออย่างต่อเนื่อง: ในโซ่สายเคเบิลที่แน่นหนาของรถยกสแตกเกอร์ สายเคเบิลจะถูกงอและยืดออกหลายร้อยครั้งต่อชั่วโมง แจ็คเก็ต PVC มาตรฐานจะแตก และแกนทองแดงด้านในจะอ่อนล้าและหัก
  • การบิดรุนแรง: ภายในเสาของ AGV สายเคเบิลต้องเผชิญกับการบิดอย่างต่อเนื่อง สายเคเบิลมาตรฐานอาจล้มเหลวหลังจากใช้งานไม่ถึงหนึ่งล้านรอบ แต่สายเคเบิลที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวจริงได้รับการทดสอบเพื่อให้ทนทานต่อการบิดได้ดีกว่า 10 ล้านรอบ
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (EMI): มอเตอร์กำลังสูงที่ขับเคลื่อนสายพานลำเลียงของคุณสร้างสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมาก สายเคเบิลที่ไม่มีฉนวนหุ้มจะรับสัญญาณรบกวนนี้ ทำให้ข้อมูลเสียหายและเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ปรากฏขึ้น ซึ่งทำให้สายการผลิตของคุณหยุดทำงานโดยไม่มีเหตุผล

บทเรียนนี้โหดร้ายและเรียบง่าย: ในโรงงานอัตโนมัติที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เวลาทำงานของคุณขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่เคลื่อนที่

วิธีแก้ไข: สายเคเบิลที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวเพื่อการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เพื่อหยุดสัญญาณเตือนตอนตี 3 อย่างถาวร คุณต้องปรับการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ภายในของคุณให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์วิเศษชิ้นเดียวเท่านั้น แต่เป็นการสร้างระบบที่เชื่อถือได้ด้วยองค์ประกอบสำคัญสามประการ

1. สำหรับพลังงานที่เชื่อถือได้: ÖLFLEX® CHAIN

มอเตอร์และแอคทูเอเตอร์ของคุณต้องการพลังงานที่สะอาดและต่อเนื่อง สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นสูง ÖLFLEX® CHAIN ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยตัวนำทองแดงเส้นเล็กละเอียดและปลอกหุ้มภายนอก PUR ที่ทนทาน เพื่อทนทานต่อการงอหลายล้านครั้งในโซ่สายเคเบิลโดยไม่ล้มเหลว

2. สำหรับข้อมูลที่ไร้ที่ติ: ETHERLINE® PN FLEX

นี่คือโซลูชันสำหรับ Industrial Ethernet ในการเคลื่อนที่ สายเคเบิล ETHERLINE® PN FLEX มีโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งช่วยปกป้องคู่สายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากความเครียดของการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาการสูญเสียสัญญาณหรือข้อผิดพลาดเครือข่ายที่ไม่ปรากฏ

3. สำหรับวิสัยทัศน์ความเร็วสูง: HITRONIC® TORSION

ระบบ AGV และหุ่นยนต์จำนวนมากพึ่งพาใยแก้วนำแสงสำหรับกล้องที่มีแบนด์วิดท์สูง สายเคเบิลใยแก้วนำแสง HITRONIC® TORSION ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการบิดอย่างรุนแรงภายในแขนหุ่นยนต์และเสา ปกป้องใยแก้วที่ละเอียดอ่อนจากความเสียหาย

โซลูชันที่ฉลาดที่สุด: ชุดสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จรูป

วิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันความน่าเชื่อถือคือการขจัดข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่หน้างาน แทนที่จะจัดส่งสายเคเบิลแบบม้วนและกล่องตัวเชื่อมต่อ ชุดสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จและผ่านการทดสอบจากโรงงานถือเป็นมาตรฐานทองสำหรับระบบ ASRS และ AGV

นี่คือแนวทางที่ใช้สำหรับ ระบบจัดการสัมภาระขนาดใหญ่ของอาคารผู้โดยสาร 3 ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ผู้สร้าง SEAP Automation ทราบดีว่าการติดตั้งสายเคเบิลจำนวนหลายพันจุดที่หน้างานเป็นสาเหตุของความล่าช้าและข้อผิดพลาด แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาสั่งชุดสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จแล้วกว่า 2,100 ชุดจาก LAPP ระบบเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิล ÖLFLEX®, ETHERLINE® และ UNITRONIC® ความยาว 85 กิโลเมตร ได้รับการจัดส่งถึงหน้างาน โดยติดฉลากไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบขั้ว และพร้อมใช้งาน วิธีการนี้ช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้อย่างมาก และรับประกันว่าการเชื่อมต่อทุกจุดสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก

รายการตรวจสอบ Quick-Spec สำหรับการเดินสาย ASRS และ AGV ของคุณ

ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สั่งซื้อการเชื่อมต่อที่ถูกต้องสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ

  • รูปแบบการเคลื่อนไหว: บันทึกรัศมีการงอสูงสุด, ระยะการเคลื่อนที่ และการบิดต่อนาทีสำหรับแต่ละเครื่อง
  • โซน EMI: สายเคเบิลข้อมูลของคุณวิ่งคู่กับชุดขับมอเตอร์กำลังสูงหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันการรบกวน
  • การเติมโซ่: อย่าอัดสายเคเบิลในโซ่เกิน 60% ของความจุ เหลือพื้นที่ให้ลมหมุนเวียนและสายเคเบิลเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
  • รหัสอัคคีภัยและการส่งออก: หากเครื่องจักรของคุณกำลังถูกส่งออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสายเคเบิลของคุณได้รับการรับรองจาก UL สำหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้ใช้ปลอกหุ้ม LSZH (ควันน้อย, ปลอดสารฮาโลเจน) เป็นค่าเริ่มต้น
  • นโยบายอะไหล่: อย่ารอให้เกิดความล้มเหลว สำรองชุดสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จครบชุดหนึ่งชุดสำหรับทุกๆ สิบระบบที่เคลื่อนที่ได้สำคัญ เพื่อการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

คำตอบตรงไปตรงมาสำหรับคำถามยากๆ (คำถามที่พบบ่อย)

สายเคเบิล Cat.6A ที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด?

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สายเคเบิลที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นทองแดงที่ละเอียดกว่า โครงสร้างแกนที่แตกต่างกัน และปลอกหุ้มที่แข็งแรงกว่า การทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าสามารถทนทานต่อการงอได้ถึง 10 ล้านครั้งหรือมากกว่านั้น ในขณะที่สายเคเบิลสำนักงานมาตรฐานมักจะล้มเหลวก่อนที่จะถึง 1% ของจำนวนนั้น

เราไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ เราไม่สามารถจ่ายราคาสายเคเบิลที่สูงลิ่วได้

การหยุดทำงานนั้นแพงกว่าสายเคเบิลพรีเมียมเสมอ ด้วยค่าใช้จ่ายกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อนาที การหยุดทำงานเพียง 30 นาทีก็มีค่าใช้จ่าย 150,000 ดอลลาร์ เหตุการณ์เดียวนี้ก็ทำให้ราคาที่แตกต่างกันสำหรับชุดสายเคเบิลที่เชื่อถือได้และผ่านการทดสอบทั้งชุดนั้นดูน้อยไปเลย

เทคโนโลยีของเราเปลี่ยนไปทุกปี เราจะไม่ต้องเดินสายใหม่ต่อไปเรื่อยๆ หรือไม่?

ไม่ ถ้าคุณวางแผนล่วงหน้า การใช้สายเคเบิลแบบผสมผสานพลังงานและข้อมูล และคอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของคุณจะยังคงเดิม เมื่อคุณอัปเกรดเซ็นเซอร์หรือไดรฟ์ คุณเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ ไม่ใช่เปลี่ยนสายเคเบิลทั้งหมด

สรุป: ระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้จริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เมื่อพาเลทและพัสดุทุกชิ้นมีความสำคัญ ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: การป้องกันไม่ให้ไฟแดงกะพริบ การลงทุนในการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ภายในที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวและแบบเสียบปลั๊กใช้งานได้ จะช่วยขจัดความกังวลเรื่องสายเคเบิลและมอบสิ่งที่คุณคาดหวัง:

  • อายุการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า 10 เท่าหรือมากกว่า เมื่อเทียบกับสายเคเบิลเกรดสำนักงานมาตรฐาน ป้องกันความล้มเหลวในระบบ ASRS และ AGV
  • การติดตั้งที่เร็วกว่าสูงสุด 70% ในสายการผลิตใหม่ด้วยชุดสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อให้คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น
  • ลดการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดที่ทำให้ผลกำไรของคุณเสียหายอย่างมาก

อย่ารอสัญญาณเตือนตอนตี 3 ครั้งต่อไป นัดหมายการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ภายใน 30 นาทีได้แล้ววันนี้. วิศวกรของเราจะช่วยคุณกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ เสนอราคาชุดสายเคเบิลแบบเสียบปลั๊กใช้งานได้ และมอบแผ่นข้อมูลจำเพาะให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถนอนหลับสบายได้ในที่สุด