ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิลลูกผสมสำหรับจ่ายไฟและส่งข้อมูล: ลดขนาด Shuttles และ AMRs ความเร็วสูง

สายเคเบิลสะดือพ่วงแบบเดี่ยวที่ได้รับการจัดอันดับการเคลื่อนที่ช่วยลดน้ำหนัก ลดระยะเวลาการติดตั้งเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ทุกก้อนในคลังสินค้าที่ต้องการความท้าทายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณได้ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับระบบอัตโนมัติของคุณ คุณได้ปรับแต่งทุกๆ กรัมและไล่ล่าทุกๆ มิลลิวินาที บางทีคุณอาจเพิ่มความเร็วได้อีก 0.2 m/s² จากรถรับส่ง ASRS ของคุณ แต่ผลที่ได้กลับหายไปเพราะสายเคเบิลในสายลากนั้นหนักเกินไป

ลองคิดดูสิ คุณมีโครงน้ำหนักเบา รางกลวง และแผงวงจรที่บางเฉียบ… แต่แล้วคุณกลับมีสายเคเบิลหนาและหนักสองเส้นลากตามมา – เส้นหนึ่งสำหรับพลังงานมอเตอร์ อีกเส้นสำหรับข้อมูล น้ำหนักส่วนเกินนั้นเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่

บทความนี้จะอธิบายว่าการเปลี่ยนไปใช้สายเคเบิลพลังงาน-ข้อมูลไฮบริดแบบเดี่ยวเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงในการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณได้อย่างไร

เหตุใดน้ำหนักสายเคเบิลจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ ASRS และ AMR

ตลาดระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้ ในการแข่งขันเพื่อประสิทธิภาพนี้ ทางเดินกำลังแคบลง และเครื่องจักรที่เร็วที่สุดคือน้ำหนักเบาที่สุด ทุกๆ กรัมของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสายเคเบิลแบบลาก จะกลายเป็นภาษีพลังงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของคุณ

  • การใช้พลังงานที่สูงขึ้น: น้ำหนักที่มากขึ้นหมายถึงมอเตอร์ทำงานหนักขึ้นและดึงกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในโรงงานที่อบอุ่นอยู่แล้วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ AMR ที่สั้นลง: สำหรับ AMR ที่ใช้แบตเตอรี่ น้ำหนักสายเคเบิลที่มากเกินไปจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ ทำให้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูง การใช้สายเคเบิลที่เบาลงเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายระยะการทำงาน
  • การสึกหรอที่เร็วขึ้น: สายเคเบิลที่หนักกว่าจะสร้างแรงกดทางกลต่อฉนวนหุ้มฉนวนและโซ่ลากทั้งหมด ทำให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควรและมีค่าใช้จ่ายในการหยุดทำงานสูง

บ่อยครั้งที่การประหยัดน้ำหนักได้อย่างมากที่สุดจะซ่อนอยู่ตรงหน้า นั่นคือสายเคเบิล ASRS และ AMR ของคุณ

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจน: สายเคเบิลไฮบริด vs. ระบบสายเคเบิลคู่

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนสายเคเบิลสองเส้นแยกกันด้วยสายเคเบิลไฮบริดเพียงเส้นเดียว ประสิทธิภาพที่ได้จะเห็นได้ทันทีและสามารถวัดผลได้ นี่คือการเปรียบเทียบตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ LAPP ทั่วไปสำหรับการใช้งาน 100 เมตรในรถรับส่ง ASRS:

เมตริก (ใช้งาน 100 ม. โซ่ขนาด Ø25 มม. ทั่วไป) สายคู่ (พลังงาน + ข้อมูล) ÖLFLEX® CHAIN HYBRID การปรับปรุง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่อการใช้งาน 15 มม. + 8 มม. รวม 14 มม. การเติมโซ่ที่น้อยลงอย่างมาก
มวลต่อเมตร ~340 กรัม ~230 กรัม ระบบที่เบากว่าอย่างเห็นได้ชัด
จุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 4 (ข้อต่อ & หัวต่อ) 2 (ข้อต่อ & หัวต่อ) จุดบกพร่องลดลงครึ่งหนึ่ง

หมายเหตุ: ตัวเลขเหล่านี้เป็นภาพประกอบและอ้างอิงจากการเปรียบเทียบเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของ LAPP เอง ตัวเลข "สายคู่" แสดงถึง สายไฟ ÖLFLEX® มาตรฐาน และ สายเคเบิลข้อมูล ETHERLINE® ตัวเลข "ไฮบริด" แสดงถึง สายเคเบิล ÖLFLEX® CHAIN HYBRID เฉพาะ จุดบกพร่องอ้างอิงจากจุดเชื่อมต่อสองจุดต่อสายเคเบิล

สายเคเบิลไฮบริดเพียงเส้นเดียวช่วยลดพื้นที่ที่ต้องการในสายพลังงานของคุณอย่างมาก และทำให้ระบบที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเบาลงอย่างมาก

ส่วนประกอบของสายเคเบิลไฮบริดประสิทธิภาพสูง

สายเคเบิลไฮบริดที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงสายไฟสองเส้นที่ติดกาวเข้าด้วยกัน แต่เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งทุกส่วนมีจุดประสงค์:

  • เปลือกนอกที่ทนทาน (PUR): เปลือกนอกทำจากโพลียูรีเทน (PUR) ที่ทนทานสูง ปราศจากฮาโลเจน ซึ่งทนทานต่อการขีดข่วน สารเคมีอุตสาหกรรม และความชื้นสูงที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • แกนพลังงานเฉพาะ: ภายในคุณจะมีตัวนำไฟฟ้าที่มีขนาดถูกต้องสำหรับมอเตอร์ 48V หรือ 400V ของคุณ
  • แกนข้อมูลที่มีฉนวนหุ้ม: สายข้อมูลความเร็วสูง (เช่น Cat.5 สำหรับ Profinet, 10 Gb/s Cat.6A สำหรับ Ethernet ความเร็วสูง หรือ Hiperface DSL) ถูกบรรจุไว้ข้างแกนพลังงาน แต่มีฉนวนหุ้มแยกต่างหากเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของสัญญาณจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)
  • การต่อลงดินที่เหมาะสม: เส้นทางการต่อลงดินที่ออกแบบมาอย่างดีเพียงเส้นเดียวช่วยป้องกัน "สัญญาณรบกวน" ทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับฉนวนหุ้มสองชั้นที่แยกจากกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งข้อมูลที่สะอาด
  • ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหวสุดขีด: สายเคเบิลที่ได้รับการจัดอันดับการเคลื่อนที่เหล่านี้สร้างขึ้นด้วยเส้นทองแดงละเอียด Class 6 และผ่านการทดสอบการงอและการบิดนับล้านรอบ ทำให้จำเป็นสำหรับส่วนประกอบใดๆ ที่อยู่ภายในเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา

แม้แต่การลดน้ำหนักเพียงหนึ่งกิโลกรัมจากรถรับส่ง ASRS ทั่วไปก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมหาศาล รถรับส่งที่เบากว่าอาจวิ่งได้เร็วขึ้น 200 มิลลิวินาทีในระยะ 40 เมตร โดยไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใดๆ ตลอด 9,000 รอบต่อวัน นั่นอาจหมายถึงเวลาการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 30 นาที โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใหม่หรือมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้น

สำหรับ AMR ที่ใช้แบตเตอรี่ของคุณ น้ำหนักสายเคเบิลที่น้อยลงหมายถึงการทำงานที่ยาวนานขึ้น ในอุตสาหกรรมนี้เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นน้ำหนักที่ลดลงทุกกิโลกรัมช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้เพียงพอที่จะอาจข้ามการเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งครั้งต่อกะ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยตรง

ลดความซับซ้อนในการติดตั้งด้วยชุดสายรัด ÖLFLEX® CONNECT สำเร็จรูป

หนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือความง่ายในการติดตั้ง LAPP จัดส่งสายเคเบิลไฮบริดเหล่านี้ในรูปแบบชุดสายรัด ÖLFLEX® CONNECT ที่ประกอบไว้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมักจะประกอบขึ้นที่นี่ในภูมิภาค

  • คุณภาพจากโรงงาน: คุณจะได้รับชุดประกอบที่เดินสาย เรียบร้อย และทดสอบแล้ว ซึ่งช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการเดินสายที่พบบ่อยในไซต์งาน
  • เสียบแล้วใช้งานได้ทันที (Plug-and-Play): แทนที่ทีมงานของคุณจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกับเครื่องมือย้ำสาย พวกเขาก็เพียงแค่เสียบสายรัดที่มีป้ายกำกับเข้าที่
  • การจัดซื้อที่ง่ายขึ้น: คุณสั่งซื้อหมายเลขชิ้นส่วนเดียว ไม่ใช่รายการยาวๆ ของสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ และหัวต่อที่แยกจากกัน

แนวทางนี้จะเปลี่ยนงานการติดตั้งที่ใช้เวลานานให้เป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ปราศจากข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องจักรของคุณพร้อมใช้งานเร็วขึ้น

รายการตรวจสอบ 5 ประการของคุณสำหรับการระบุสายเคเบิลไฮบริด

พร้อมที่จะทำให้ระบบอัตโนมัติของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วหรือยัง นี่คือรายการตรวจสอบง่ายๆ:

  1. กำหนดการเคลื่อนไหวของคุณ: รู้ระยะการเคลื่อนที่ที่แน่นอน รัศมีการโค้งงอ และความเค้นบิดสำหรับแต่ละส่วนที่เคลื่อนที่
  2. จับคู่พลังงานและข้อมูล: ระบุแรงดันไฟฟ้าและโปรโตคอลข้อมูลที่ถูกต้อง (เช่น Cat.5, Cat.6A หรือ Hiperface DSL) สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
  3. อย่าใส่ในโซ่มากเกินไป: ตั้งเป้าให้มีการเติมในโซ่สายเคเบิลน้อยกว่า 60% สายเคเบิลไฮบริดช่วยให้ทำได้ง่าย
  4. ใช้หัวต่อที่ถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อสายเคเบิลของคุณ เช่น ชุด SKINTOP® ที่มีจำหน่ายใน eShop ของเรา, ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลไฮบริดและการจัดอันดับ IP
  5. เก็บ "อะไหล่สำรองฉุกเฉิน": สำหรับทุกๆ สิบเครื่อง ให้เตรียมชุดสายรัดไฮบริดที่ประกอบไว้ล่วงหน้าหนึ่งชุดให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนที่รวดเร็วทันใจ

ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับสายเคเบิลไฮบริด

สายไฟจะไม่รบกวนข้อมูลใช่หรือไม่?

ไม่รบกวนในสายเคเบิลไฮบริดที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม แกนข้อมูลได้รับการป้องกันเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ทำให้มั่นใจได้ถึงสัญญาณที่สะอาด

สิ่งนี้จะไม่ทำให้สินค้าคงคลังอะไหล่ของเราซับซ้อนขึ้นหรือ?

ในความเป็นจริงแล้ว มันทำให้ง่ายขึ้น คุณติดตามหมายเลขชิ้นส่วนเดียวแทนที่จะเป็นสอง ซื้อคอนเนคเตอร์ครึ่งหนึ่ง และจัดการการรับประกันเดียว

การรออะไหล่จากยุโรปนานๆ ทำให้โครงการของเราล่าช้า LAPP สามารถจัดส่งชุดอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราได้เร็วแค่ไหน?

นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญในการทำงานกับเรา ด้วยสต็อกในท้องถิ่นและความสามารถในการประกอบทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ LAPP สามารถจัดส่งชุดสายรัดสำเร็จรูปและสายเคเบิลไฮบริดเหล่านี้ไปยังไซต์ของคุณได้เร็วขึ้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับกำหนดการโครงการของคุณ

สรุป: การอัปเกรดสายเคเบิลของคุณคือการอัปเกรดประสิทธิภาพของคุณ

ในสภาพแวดล้อมที่ทุกพาเลทมีความสำคัญ และเวลาการทำงานเท่ากับรายได้ สายเคเบิลของคุณไม่ได้เป็นเพียง "สายไฟ" อีกต่อไป แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญด้านประสิทธิภาพ

สายเคเบิลพลังงาน-ข้อมูลไฮบริดมอบประโยชน์สามประการที่ชัดเจน:

  1. น้ำหนักและพื้นที่น้อยลง เพื่อระบบอัตโนมัติที่เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น
  2. การติดตั้งที่รวดเร็วขึ้นอย่างมาก ด้วยชุดสายรัดสำเร็จรูป
  3. จุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นน้อยลง และห่วงโซ่อุปทานที่เรียบง่ายขึ้น

พร้อมที่จะลดไขมันและปลดล็อกความเร็วที่แท้จริงของระบบอัตโนมัติของคุณแล้วหรือยัง มาคุยกัน ทีมวิศวกรท้องถิ่นของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถวิเคราะห์ระบบของคุณ คำนวณการประหยัดน้ำหนักที่อาจเกิดขึ้น และเสนอราคาชุดสายไฟแบบเสียบแล้วใช้งานได้ทันทีที่คุณสามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาที