ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

รายการตรวจสอบการทดสอบการใช้งานเครื่องจักร: การตรวจสอบการเชื่อมต่อ 12 รายการก่อนการทดสอบ FAT/SAT

การทดสอบการยอมรับจากโรงงาน (FAT) และการทดสอบการยอมรับ ณ ไซต์งาน (SAT) เป็นด่านสุดท้ายก่อนส่งมอบเครื่องจักร ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อในขั้นตอนเหล่านี้ทำให้การส่งมอบล่าช้าและทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้า การตรวจสอบสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ เคเบิลแกลนด์ และการติดฉลากล่วงหน้าอย่างเป็นระบบจะช่วยป้องกันสาเหตุการปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด

คุณควรทำการตรวจสอบการเชื่อมต่ออะไรบ้างก่อน FAT?

ก่อน FAT หรือ SAT ให้ตรวจสอบว่าปลายสายเคเบิลทั้งหมดขันแน่นตามข้อกำหนดแล้ว เคเบิลแกลนด์ได้รับการป้องกัน IP ตามระดับที่กำหนด และการป้องกัน EMC ยังคงเชื่อมต่อผ่านคอนเนคเตอร์ และสายเคเบิลทุกเส้นมีการติดฉลากตามข้อกำหนด DIN EN 60204-1 รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อ 12 จุดที่ครอบคลุมวงจรไฟฟ้า สัญญาณควบคุม วงจรความปลอดภัย และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต/ฟิลด์บัส ช่วยป้องกันความล้มเหลวในการติดตั้งที่พบบ่อยที่สุด รายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างจะตรวจพบปัญหาที่การตรวจสอบแบบเฉพาะหน้ามักจะมองข้าม

วิศวกรติดตั้งมักจะถือว่าการเชื่อมต่อมีความสำคัญรองจากการทดสอบการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา: ขั้วต่อที่หลวมทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตก สายเคเบิลที่ไม่มีฉลากทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า การติดตั้งเคเบิลแกลนด์ที่ไม่ถูกต้องทำให้ระดับ IP ลดลง และการป้องกันที่ขาดทำให้เกิดการไม่ปฏิบัติตาม EMC ปัญหาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นระหว่างการทดสอบการยอมรับ ซึ่งการแก้ไขมีค่าใช้จ่ายสูง

วิธีแก้ปัญหาคือการตรวจสอบการเชื่อมต่อล่วงหน้า โดยถือว่าสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ แกลนด์ และฉลากเป็นระบบ กลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ของ LAPP (สายเคเบิล ÖLFLEX®, คอนเนคเตอร์ EPIC®, เคเบิลแกลนด์ SKINTOP®, การติดฉลาก FLEXIMARK®) ได้รับการออกแบบมาสำหรับแนวทางนี้ ส่วนประกอบแต่ละส่วนอ้างอิงถึงส่วนประกอบอื่นๆ: สายเคเบิลระบุแกลนด์ที่เข้ากันได้ คอนเนคเตอร์ระบุประเภทสายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง ฉลากตรงกับแผนผังของแผงขั้วต่อ

คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการติดฉลากสายเคเบิลเป็นไปตาม DIN EN 60204-1?

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1) กำหนดให้ตัวนำไฟฟ้าทุกเส้นสามารถระบุได้ที่ปลายทั้งสองข้างด้วยเครื่องหมายที่ชัดเจนและถาวร การตรวจสอบประกอบด้วยการตรวจสอบสามอย่าง: ฉลากตรงกับแบบไฟฟ้าทุกประการ ตัวนำป้องกัน (PE) มีเครื่องหมายสีเหลือง-เขียวหรือติดฉลาก PE และฉลากยังคงอ่านได้หลังจากสัมผัสกับสภาพแวดล้อม ใช้ ระบบการทำเครื่องหมาย FLEXIMARK® พร้อมแท็กที่พิมพ์ล่วงหน้าหรือเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนเพื่อความทนทานระดับอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตเครื่องจักรมักจะพบว่าการติดฉลากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระหว่าง FAT เมื่อผู้ตรวจสอบตรวจสอบสายเคเบิลกับแบบ Missing labels, faded ink or incorrect designations trigger rejection. The standard requires labels at connection points, not just mid-span and mandates specific colour codes for safety circuits.

LAPP’s eshop marking systems offer compliant solutions: terminal markers that snap onto DIN rail blocks, cable markers with UV-resistant printing and heat-shrink sleeves with permanent text. For large installations, LAPP SEA’s harnessing service includes pre-labelled cable assemblies with QR codes linking to test certificates.

รายการตรวจสอบการติดตั้งการเชื่อมต่อ 12 จุด

รายการตรวจสอบนี้สมมติว่าเครื่องจักรได้รับการเดินสายและพร้อมสำหรับการทดสอบการทำงานแล้ว ดำเนินการตรวจสอบ 24-48 ชั่วโมงก่อนกำหนด FAT หรือ SAT ใช้เวลา 2-4 ชั่วโมงสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีจุดเชื่อมต่อ 50-200 จุด

1. แรงบิดการเข้าปลายสายเคเบิล

ใช้ไขควงวัดแรงบิดที่ผ่านการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบว่าขั้วต่อกำลังและควบคุมทุกตัวตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต บันทึกค่าลงในบันทึกการติดตั้ง ขั้วต่อที่ขันแรงบิดน้อยเกินไปทำให้เกิดความผิดปกติเป็นครั้งคราว ขั้วต่อที่ขันแรงบิดมากเกินไปทำให้สายตัวนำเสียหาย

2. การติดตั้งเคเบิลแกลนด์

ตรวจสอบว่า SKINTOP® หรือแกลนด์ที่เทียบเท่าทุกตัวได้ระดับ IP ที่ระบุ ยืนยันว่าซีลบีบปลอกสายเคเบิล (ไม่ใช่ตัวนำแต่ละเส้น) น็อตล็อกแน่น และเกลียวขันเข้าได้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ดึงทดสอบสายเคเบิลแต่ละเส้นด้วยแรง 50N

3. การเชื่อมต่อของฉนวน EMC

วัดความต้านทานกระแสตรงจากฉนวนถึงกราวด์ที่ปลายทั้งสองข้างของสายเคเบิลที่มีฉนวนทุกเส้น ความต้านทานควรต่ำกว่า 0.1Ω ตรวจสอบว่าคอนเนคเตอร์ EPIC® ที่มีฉนวน 360° ยังคงเชื่อมต่อผ่านตัวเรือน ฉนวนที่ขาดทำให้เกิดความล้มเหลวในการปล่อยคลื่นรบกวนและไวต่อการรบกวน

4. การเชื่อมต่อของสายดินป้องกัน

ทดสอบความต้านทาน PE จากส่วนโลหะที่สัมผัสได้ไปยังจุดต่อสายดินหลัก IEC 60204-1 กำหนดให้ความต้านทานต่ำกว่า 0.1Ω สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ บันทึกผลสำหรับวงจรความปลอดภัยทุกวงจร

5. การจัดเรียงสายเคเบิลและรัศมีการโค้งงอ

ตรวจสอบการจัดเรียงสายเคเบิลว่าสอดคล้องกับรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ (โดยทั่วไปคือ 6-12 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสำหรับประเภท ÖLFLEX®) ตรวจสอบขอบคม พื้นผิวร้อน และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ที่อาจทำให้ฉนวนเสียหาย ตรวจสอบว่าสายรัดสายเคเบิลไม่ได้รัดแน่นเกินไป

6. กลไกการล็อกคอนเนคเตอร์

ยืนยันว่าคอนเนคเตอร์ EPIC® และชุดคอนเนคเตอร์หลายพินที่คล้ายกันทุกตัวมีคันโยกหรือสกรูล็อกเข้าที่จนสุด คอนเนคเตอร์แบบกด-ดึงควรมีเสียงคลิก คอนเนคเตอร์ที่หลวมทำให้เกิดสัญญาณไม่ต่อเนื่องซึ่งวินิจฉัยได้ยาก

7. การติดฉลากสายเคเบิลที่ปลายทั้งสองข้าง

ตรวจสอบฉลากสายเคเบิลทุกเส้นกับแบบไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีฉลากอยู่ที่ปลายแผงและปลายอุปกรณ์ ตรวจสอบว่าตัวนำ PE มีการระบุสีเหลือง-เขียว ใช้ฉลาก FLEXIMARK® ที่มีขนาดเหมาะสมกับหน้าตัดตัวนำ

8. ลำดับเฟสของวงจรกำลัง

วัดการหมุนเฟสที่จุดเชื่อมต่อมอเตอร์โดยใช้ตัวบ่งชี้ลำดับเฟส การหมุนที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย ทำเครื่องหมายเฟสที่ถูกต้อง L1, L2, L3 ตามรหัสสี IEC 60446 (น้ำตาล, ดำ, เทา)

9. การเชื่อมต่อและการแยกวงจรความปลอดภัย

ทดสอบวงจรหยุดฉุกเฉิน รีเลย์ความปลอดภัย และสวิตช์อินเตอร์ล็อกสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าฟังก์ชันความปลอดภัยไม่สามารถถูกข้ามได้ วัดความต้านทานฉนวนระหว่างวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน (ขั้นต่ำ 1MΩ ที่แรงดันไฟฟ้าทดสอบ 500V DC ตาม IEC 60204-1)

10. การเดินสายฟิลด์บัสและอีเทอร์เน็ต

ใช้เครื่องรับรองสายเคเบิลเพื่อตรวจสอบว่าสายเคเบิล Cat5e/Cat6 อีเทอร์เน็ตตรงตามพารามิเตอร์การส่ง (การลดทอน, NEXT, การสูญเสียคืน) สำหรับการติดตั้ง PROFINET, EtherCAT หรือ EtherNet/IP ให้ยืนยันว่าใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ÖLFLEX® ไม่ใช่สายแพตช์เกรดสำนักงาน ตรวจสอบการลดความตึงของบูทคอนเนคเตอร์

11. ซีลทางเข้าสายเคเบิลและปลั๊กปิด

ตรวจสอบทางเข้าสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้งานทุกทางว่ามีปลั๊กปิดที่ติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อรักษาพิกัด IP ของแผง ตรวจสอบว่าทางเข้าสายเคเบิลมีขนาดแกลนด์ที่ถูกต้อง (ไม่มีรูขนาดใหญ่เกินไปพร้อมแผ่นอะแดปเตอร์) ตรวจสอบสภาพปะเก็นบนประตูตู้

12. ความสมบูรณ์ของชุดเอกสาร

รวบรวมตารางสายเคเบิล บันทึกการเข้าปลาย สายเคเบิล ใบรับรองการทดสอบ และแบบที่สร้างจริง รวมถึงเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ LAPP สำหรับสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ที่ใช้ จัดทำรายการส่วนเบี่ยงเบนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระหว่างการสร้าง ชุดเอกสารนี้จำเป็นสำหรับการลงนาม SAT

หลังจากทำรายการตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้ถ่ายภาพจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับบันทึกการติดตั้ง รูปภาพเหล่านี้พิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดหากมีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการยอมรับหรือการเรียกร้องการรับประกัน

คุณต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับ SAT?

การลงนาม SAT ต้องใช้ชุดเอกสารที่ครอบคลุมห้าด้าน: แบบไฟฟ้าที่สร้างจริงที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากการออกแบบ ตารางสายเคเบิลที่มีหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตและตำแหน่งการติดตั้ง บันทึกการทดสอบความต้านทานฉนวนและการเชื่อมต่อของตัวนำป้องกัน ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุ (เช่น เอกสารรับรอง LAPP) และรายการตรวจสอบการติดตั้งที่สมบูรณ์

ชุดเอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครื่องจักรและเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและขั้นตอนการบำรุงรักษา

ผู้ผลิตเครื่องจักรหลายรายประเมินความต้องการเอกสาร SAT ต่ำไป ผู้ตรวจสอบคาดหวังการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ข้อกำหนด การจัดซื้อ ไปจนถึงการติดตั้ง บันทึกการทดสอบที่ขาดหายไปหรือตารางสายเคเบิลที่ไม่สมบูรณ์ทำให้การยอมรับล่าช้า แม้ว่าเครื่องจักรจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

จัดระเบียบเอกสารตามระบบ: การกระจายกำลัง วงจรมอเตอร์ วงจรความปลอดภัย เครือข่ายควบคุม เครื่องมือวัด รวมถึงภาพถ่ายแผงก่อนและหลังการเดินสาย ภาพระยะใกล้ของจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ และฉลากที่แสดงการระบุสายเคเบิล สำหรับส่วนประกอบของ LAPP เอกสารข้อมูลอ้างอิงมีให้ผ่านการสนับสนุนทางเทคนิคและรวมถึงแบบมิติ ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ และคำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เอกสารนี้พิสูจน์ว่าเครื่องจักรถูกสร้างขึ้นตามข้อกำหนดและสามารถบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัย ปกป้องผู้สร้างจากการเรียกร้องความรับผิดในอนาคต และให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้ปลายทางในความน่าเชื่อถือในระยะยาว

ปรึกษาวิศวกรของเรา

วิศวกรแอปพลิเคชันของ LAPP SEA ให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการติดตั้งการเชื่อมต่อ การเตรียม FAT และชุดเอกสาร SAT พวกเขาทบทวนการออกแบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับ IEC 60204-1 แนะนำการรวมสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับสภาพแวดล้อมเครื่องจักรเฉพาะ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคในระหว่างการทดสอบการยอมรับ

สำหรับชุดสายเคเบิลที่ติดฉลากล่วงหน้าที่พร้อมสำหรับการติดตั้งพร้อมใบรับรองการทดสอบ ให้สำรวจ กลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ของ LAPP ชุดสายไฟที่ประกอบไว้ล่วงหน้ามาพร้อมกับใบรับรองการทดสอบ ซึ่งช่วยลดการติดฉลากในไซต์งานและลดเวลาการติดตั้งได้อย่างมาก

ติดต่อทีมงานเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อของโครงการต่อไปของคุณ และรับรายการตรวจสอบการติดตั้งที่ปรับแต่งตามประเภทเครื่องจักรและขอบเขตการทดสอบการยอมรับของคุณ