ข่าวสารและสื่อ


ETHERLINE® PROFINET: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อคุณระบุสายเคเบิล PROFINET

ETHERLINE® PROFINET: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อคุณระบุสายเคเบิล PROFINET สายเคเบิล PROFINET ชนิด A, ชนิด B และชนิด C แตกต่างกันอย่างไร สายเคเบิลชนิด A คือสายเคเบิลติดตั้งถาวรสำหรับรางสายเคเบิลแบบตายตัวและท่อร้อยสาย สายเคเบิลชนิด B เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อตู้เข้ากับเครื่องจักร หรือบานพับของแผงควบคุม สายเคเบิลชนิด C เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับโซ่ลากชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และการติดตั้งที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การระบุชนิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับรอบการทำงานเป็นสาเหตุที่เกิดซ้ำของการทำงานของ PROFINET ที่ด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการ สำหรับวิศวกรควบคุม โปรแกรมเมอร์...

ชุดเครื่องมือการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน (RE Connectivity Toolkit): คู่มือการเลือกใช้งานสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

โซลาร์ฟาร์มต้องใช้สายไฟหลายประเภททำงานร่วมกัน ทั้งสายไฟโซลาร์ DC 1500V สำหรับการเชื่อมต่อจากสตริงไปยังกล่องรวมสัญญาณ (ซึ่งตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR ให้ความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสองฝั่ง) สายไฟ AC สำหรับเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับโครงข่าย สายควบคุมสำหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ และสายสื่อสารสำหรับระบบตรวจสอบ สายไฟทั้งหมดจะต้องทนทานต่อรังสี UV มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับระบบ และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC 62930 หรือ EN 50618 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 25 ปี LAPP มีสายไฟทุกประเภทในห่วงโซ่นี้ รวมถึงตัวเชื่อมต่อ เคเบิลแกลนด์...

สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์จากแหล่งเดียว: ทำไมการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจึงสำคัญ

การจัดหาสายไฟและขั้วต่อจากผู้ผลิตรายเดียวช่วยให้ได้ส่วนประกอบที่เข้าชุดกันและออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกัน ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียว เมื่อเกิดปัญหาและการจัดซื้อที่ง่ายขึ้นโดยมีจุดติดต่อเพียงจุดเดียว LAPP มีความโดดเด่นในบรรดาซัพพลายเออร์ด้านการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ในการออกแบบทางวิศวกรรมและการผลิตทั้ง สายไฟ ÖLFLEX® และ ขั้วต่อ EPIC® ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ที่เหมาะสมและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วภูมิภาคอาเซียน การจัดซื้ออุปกรณ์การเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมมักเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์สามรายหรือมากกว่า: รายหนึ่งสำหรับสายไฟ, อีกรายสำหรับขั้วต่อ และรายที่สามสำหรับเคเบิลแกลนด์และอุปกรณ์เสริม ซัพพลายเออร์แต่ละรายจัดหาส่วนประกอบที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของตน แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าส่วนประกอบเหล่านั้นจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ซัพพลายเออร์สายไฟจะชี้ไปที่ขั้วต่อ และซัพพลายเออร์ขั้วต่อจะชี้ไปที่สายไฟ บทความนี้จะตรวจสอบว่าทำไมการเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวจึงกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้ และวิธีประเมินว่าซัพพลายเออร์ของคุณสามารถส่งมอบตามคำมั่นสัญญานั้นได้หรือไม่ ประโยชน์ของการเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวมีอะไรบ้าง? การเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวหมายถึงการจัดหาสายไฟ, ขั้วต่อ, เคเบิลแกลนด์ และฉลากจากผู้ผลิตรายเดียวที่ออกแบบส่วนประกอบเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบ ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในด้านการจัดซื้อ วิศวกรรม...

โซลูชันสายเคเบิลสำเร็จรูป: เหตุใดผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) จึงเลือกจ้างผลิตชุดสายไฟจากภายนอก

ชุดสายไฟที่ประกอบสำเร็จช่วยขจัดความแปรปรวนในการประกอบที่หน้างาน ลดเวลาในการทดสอบระบบได้ถึง 40% และให้การทดสอบทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารตรวจสอบย้อนกลับ สายเคเบิลประกอบสำเร็จจากโรงงานของ LAPP ใช้สายเคเบิล ÖLFLEX® และคอนเนคเตอร์ EPIC® ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว จึงรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอซึ่งการประกอบหน้างานไม่สามารถเทียบได้ สำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM) ที่สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์อัตโนมัติ และตู้คอนโทรล การจ้างประกอบชุดสายไฟได้เปลี่ยนจากประเด็นเรื่องต้นทุนไปสู่ความจำเป็นด้านคุณภาพและความรวดเร็ว ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นชัดเจน การประกอบสายเคเบิลหน้างานทำให้ต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีทักษะสูง สร้างความแตกต่างระหว่างแต่ละหน่วยงาน และยืดระยะเวลาการทดสอบระบบ ชุดสายไฟที่ประกอบสำเร็จจะถูกทดสอบมาแล้วและพร้อมติดตั้ง เปลี่ยนงานประกอบสายเคเบิลที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางให้เป็นเพียงขั้นตอนการเสียบปลั๊กและเชื่อมต่อเท่านั้น ประโยชน์ของชุดสายไฟที่ประกอบสำเร็จมีอะไรบ้าง? ชุดสายไฟที่ประกอบจากโรงงานช่วยแก้ปัญหาหลัก 4 ประการที่ทำให้ผู้ผลิต OEM ส่วนใหญ่หันมาพิจารณาเรื่องการเลิกประกอบสายไฟภายในบริษัทเอง...

การเชื่อมต่อในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์: สายเคเบิลและหัวต่อที่ใช้งานในห้องคลีนรูมได้

ห้องคลีนรูมสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ต้องการสายเคเบิลที่ผ่านการรับรองตาม มาตรฐาน ISO Class 1 หรือ 2 ซึ่งทดสอบโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่าง Fraunhofer IPA ว่ามีการปล่อยอนุภาคฝุ่นต่ำที่สุด สายเคเบิลเหล่านี้ต้องปราศจากฮาโลเจน (IEC 60754-1/2) มีอัตราการระเหยของก๊าซต่ำ (low-outgassing) และหน่วงการติดไฟ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแผ่นเวเฟอร์และห้องกระบวนการผลิต ซีรีส์ ÖLFLEX® Cleanroom และ UNITRONIC® Cleanroom ของ LAPP ซึ่งจัดจำหน่ายโดย LAPP ในสิงคโปร์ มาเลเซีย...

ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่: การเดินสายและการเชื่อมต่อสำหรับระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ต้องการสายไฟชนิดพิเศษที่รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูงสุดถึง 1500V สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +120°C และมีโครงสร้างที่ปราศจากฮาโลเจนและไม่ลามไฟ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการลามไฟ IEC 60332-3 โดยสายไฟซีรีส์ ÖLFLEX® DC ESS ของ LAPP ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อการกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะ นำเสนอคุณสมบัติเหล่านี้ควบคู่ไปกับการต้านทานรังสี UV การต้านทานน้ำมัน และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 1.5 มม.² ถึง 400 มม.²...

เหนือกว่าแค่สายไฟ: LAPP ออกแบบและผลิตหัวต่ออุตสาหกรรม EPIC®

คุณทราบหรือไม่ว่า LAPP ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วย? LAPP เป็นผู้ออกแบบและผลิตคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมรุ่น EPIC® สำหรับการส่งผ่านพลังงาน สัญญาณ และข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ทรหด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® ครอบคลุมทั้งคอนเนคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมและคอนเนคเตอร์แบบกลมในขนาด M-series ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ความชื้น และการสัมผัสสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่คอนเนคเตอร์มาตรฐานทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ บริษัทเดียวกันกับที่เป็นผู้จัดหาสายไฟ ÖLFLEX® ให้กับคุณ คือบริษัทที่ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้งที่ปลายสายเช่นกัน ประเด็นหลังนี้เป็นสิ่งที่วิศวกรส่วนใหญ่มักมองข้าม LAPP เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผลิตสายไฟ ทำให้คอนเนคเตอร์ที่ปลายสายมักถูกจัดซื้อแยกต่างหากจากผู้จำหน่ายรายอื่น โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน บทความนี้จะกล่าวถึงว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® คืออะไร ทำงานร่วมกับสายไฟของ...

73-79 จาก 79 บทความ