คุณทราบหรือไม่ว่า LAPP ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วย? LAPP เป็นผู้ออกแบบและผลิตคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมรุ่น EPIC® สำหรับการส่งผ่านพลังงาน สัญญาณ และข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ทรหด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® ครอบคลุมทั้งคอนเนคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมและคอนเนคเตอร์แบบกลมในขนาด M-series ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ความชื้น และการสัมผัสสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่คอนเนคเตอร์มาตรฐานทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ บริษัทเดียวกันกับที่เป็นผู้จัดหาสายไฟ ÖLFLEX® ให้กับคุณ คือบริษัทที่ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้งที่ปลายสายเช่นกัน
ประเด็นหลังนี้เป็นสิ่งที่วิศวกรส่วนใหญ่มักมองข้าม LAPP เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผลิตสายไฟ ทำให้คอนเนคเตอร์ที่ปลายสายมักถูกจัดซื้อแยกต่างหากจากผู้จำหน่ายรายอื่น โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน บทความนี้จะกล่าวถึงว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® คืออะไร ทำงานร่วมกับสายไฟของ LAPP อย่างไร คอนเนคเตอร์แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานแบบไหน และจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อคุณเลือกใช้แหล่งที่มาเดียวกันสำหรับจุดเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง
EPIC® Industrial Connectors คืออะไร และทำไมจึงมีความสำคัญ?
EPIC® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมของ LAPP ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าสายไฟจะมีประสิทธิภาพเท่ากับจุดเชื่อมต่อของมันเท่านั้น
ในทางปฏิบัติ คอนเนคเตอร์คือจุดที่การเชื่อมต่อในงานอุตสาหกรรมมักเกิดปัญหา สายไฟมักได้รับการระบุคุณสมบัติมาอย่างละเอียด ทั้งเรื่องรอบการโค้งงอ อุณหภูมิ และการสัมผัสสารเคมี แต่คอนเนคเตอร์กลับถูกเลือกโดยพิจารณาจากราคาและความพร้อมในการจัดส่ง จนกลายเป็นจุดอ่อนของระบบ เช่น หน้าสัมผัสเสื่อมสภาพจากการสั่นสะเทือน ซีลรั่วซึมระหว่างการทำความสะอาด หรือตัวเรือนแตกหักภายใต้แรงเชิงกล
คอนเนคเตอร์ EPIC® ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมเหล่านั้นโดยเฉพาะ ไม่ใช่สำหรับตู้ควบคุมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ครอบคลุมคอนเนคเตอร์แบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Connectors) ซึ่งรองรับวงจรไฟฟ้าและสัญญาณหลายวงจรผ่านตัวเรือนเดียว เหมาะสำหรับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเครื่องจักร และคอนเนคเตอร์แบบกลม (Circular Connectors) ขนาด M-series สำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน และเซอร์โวในพื้นที่จำกัดที่ต้องมีการถอดเข้าออกเป็นประจำ
สำหรับจำนวนหน้าสัมผัส พิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า รวมถึงระดับการป้องกัน IP ของชิ้นส่วน EPIC® แต่ละรุ่น โปรดอ้างอิงจากแคตตาล็อกสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากพิกัดต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละรุ่น การระบุตัวเลขเดียวสำหรับ "คอนเนคเตอร์ EPIC®" จึงอาจไม่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คอนเนคเตอร์ EPIC® รวมเข้ากับสายไฟ ÖLFLEX® ได้อย่างไร?
นี่คือส่วนที่เปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงงานวิศวกรรมเท่านั้น
เมื่อสายไฟและคอนเนคเตอร์มาจากผู้จำหน่ายสองราย ปัญหาจะเกิดขึ้นในสามด้าน: ด้านความเข้ากันได้กลายเป็นภาระของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ และโครงสร้างการชีลด์ ทั้งหมดต้องตรงกับช่วงการยึดของคอนเนคเตอร์และระบบหน้าสัมผัส หากไม่ตรงกัน คุณจะพบปัญหาเมื่อประกอบจริง ด้านความรับผิดชอบที่คลุมเครือ เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลวระหว่างใช้งาน ซัพพลายเออร์สายไฟจะโทษคอนเนคเตอร์ และซัพพลายเออร์คอนเนคเตอร์จะโทษสายไฟ และด้านระยะเวลาการส่งมอบที่ไม่สัมพันธ์กัน ทำให้การผลิตเครื่องจักรต้องรอคอยอุปกรณ์ชิ้นที่มาถึงช้าที่สุด
การระบุให้ใช้สายไฟ ÖLFLEX® และคอนเนคเตอร์ EPIC® ร่วมกัน จะช่วยขจัดปัญหาทั้งสามประการนี้ สายไฟและคอนเนคเตอร์ถูกระบุคุณสมบัติมาให้รองรับรอบการทำงานเดียวกัน ช่วงการยึดได้รับการยืนยันจากขนาดสายจริง และมีผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียวหากการเชื่อมต่อมีปัญหา
นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบบูรณาการ และเป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติที่ควรทราบว่า LAPP ผลิตทั้งสองอย่าง
ประเภทของคอนเนคเตอร์ EPIC® สำหรับทุกงานอุตสาหกรรม
การเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับว่างานเชื่อมต่อต้องทำหน้าที่อะไร
คอนเนคเตอร์แบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Connectors) เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักรและตู้ควบคุม ซึ่งตัวเรือนเดียวสามารถรองรับไฟฟ้า สัญญาณ และบางครั้งรวมถึงข้อมูลเข้าหรือออกจากส่วนประกอบเครื่องจักร เป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อคุณมีหลายวงจรที่ต้องเดินสายผ่านจุดเชื่อมต่อทางกลจุดเดียว และเป็นการเชื่อมต่อที่ทำครั้งเดียวตอนติดตั้งและแทบจะไม่มีการถอดออกหลังจากนั้น
คอนเนคเตอร์แบบกลม M-series เหมาะสำหรับเซนเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน เซอร์โวมอเตอร์ และอุปกรณ์ภาคสนาม มีขนาดกะทัดรัด ถอดเข้าออกได้บ่อยในการใช้งาน และเป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานในระบบอัตโนมัติของโรงงาน บทความเปรียบเทียบ M-series ของเราจะแนะนำวิธีเลือกใช้งานระหว่างรุ่น M8, M12, M17 หรือ M23
คอนเนคเตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และคอนเนคเตอร์เฉพาะทาง ครอบคลุมถึงพลังงานหมุนเวียนและอินเทอร์เฟซเฉพาะสำหรับงานประเภทต่างๆ
หากคุณยังใหม่กับคำศัพท์ทางเทคนิค อภิธานศัพท์การเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมจะช่วยอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ และบทความเปรียบเทียบ EPIC® จะช่วยให้คุณเห็นภาพว่า EPIC® แตกต่างจากตัวเลือกอื่นที่คุณกำลังพิจอยู่อย่างไร
ทำไมต้องเลือกคอนเนคเตอร์ของ LAPP แทนที่จะเป็นคู่แข่ง?
เพราะ LAPP ไม่ใช่ผู้ขายต่อ แต่ LAPP คือผู้ออกแบบและผลิตคอนเนคเตอร์ ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนด เครื่องมือ และการควบคุมคุณภาพ ทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัทเดียว
เป็นเวลากว่าหกทศวรรษที่ LAPP สร้างชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ EPIC® ไม่ใช่ธุรกิจใหม่ที่พ่วงเข้ามากับธุรกิจสายไฟ แต่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีทีมวิศวกรดูแลโดยเฉพาะ
ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติคือสิ่งที่คุณจะพบหน้างานจริง ไม่ว่าจะเป็นการคุยเรื่องสเปกเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสองครั้ง ความมั่นใจในความเข้ากันได้ระหว่างสายไฟและคอนเนคเตอร์แทนการคาดเดา และการสนับสนุนระดับภูมิภาคทั่วอาเซียนผ่าน LAPP SEA ทำให้คำถามเรื่องสเปกได้รับการตอบสนองในพื้นที่โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาส่งต่อคำถามไปยังเขตเวลาอื่น
ปรึกษาวิศวกรของเรา
หากคุณกำลังระบุประเภทคอนเนคเตอร์และไม่แน่ใจว่า EPIC® รุ่นใดเหมาะกับรอบการทำงานของคุณ โปรดอย่าเดาจากแผ่นข้อมูลเพียงอย่างเดียว รูปแบบความล้มเหลวของการเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะทาง และคำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการสั่นสะเทือน การป้องกันสิ่งแปลกปลอม ความถี่ในการเชื่อมต่อ และลักษณะการใช้งานของสายไฟในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราได้ที่ lapp.co.th/pages/contact หรือส่งข้อซักถามผ่านหน้าติดต่อ LAPP APAC ที่ LAPP APAC contact page ค้นหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® ทั้งหมดได้ใน APAC catalogue หรือ EPIC® product catalogue