ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์จากแหล่งเดียว: ทำไมการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจึงสำคัญ

การจัดหาสายไฟและขั้วต่อจากผู้ผลิตรายเดียวช่วยให้ได้ส่วนประกอบที่เข้าชุดกันและออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกัน ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียว เมื่อเกิดปัญหาและการจัดซื้อที่ง่ายขึ้นโดยมีจุดติดต่อเพียงจุดเดียว LAPP มีความโดดเด่นในบรรดาซัพพลายเออร์ด้านการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ในการออกแบบทางวิศวกรรมและการผลิตทั้ง สายไฟ ÖLFLEX® และ ขั้วต่อ EPIC® ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ที่เหมาะสมและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วภูมิภาคอาเซียน

การจัดซื้ออุปกรณ์การเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมมักเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์สามรายหรือมากกว่า: รายหนึ่งสำหรับสายไฟ, อีกรายสำหรับขั้วต่อ และรายที่สามสำหรับเคเบิลแกลนด์และอุปกรณ์เสริม ซัพพลายเออร์แต่ละรายจัดหาส่วนประกอบที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของตน แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าส่วนประกอบเหล่านั้นจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ซัพพลายเออร์สายไฟจะชี้ไปที่ขั้วต่อ และซัพพลายเออร์ขั้วต่อจะชี้ไปที่สายไฟ บทความนี้จะตรวจสอบว่าทำไมการเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวจึงกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้ และวิธีประเมินว่าซัพพลายเออร์ของคุณสามารถส่งมอบตามคำมั่นสัญญานั้นได้หรือไม่

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวมีอะไรบ้าง?

การเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวหมายถึงการจัดหาสายไฟ, ขั้วต่อ, เคเบิลแกลนด์ และฉลากจากผู้ผลิตรายเดียวที่ออกแบบส่วนประกอบเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบ ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในด้านการจัดซื้อ วิศวกรรม และการปฏิบัติงาน มีดังนี้:

รับประกันความเข้ากันได้ เมื่อผู้ผลิตรายเดียวกันเป็นผู้ผลิตทั้งสายไฟและขั้วต่อ ความพอดีทางกลจะได้รับการตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟจะตรงกับช่วงการยึดของแกลนด์ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำจะตรงกับกระบอกย้ำของหน้าสัมผัส และวัสดุปลอกหุ้มจะเข้ากันได้กับซีลของตัวเรือน คุณจะกำจัดความเสี่ยงเรื่องความคลาดเคลื่อนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อรวมผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน

ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียว เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพร่องในการผลิต ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง หรือการเสื่อมสภาพตามสภาพแวดล้อม ผู้ผลิตรายเดียวจะเป็นผู้ตรวจสอบ รายเดียวจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทดแทน และรายเดียวจะเป็นผู้ครอบคลุมการรับประกัน ไม่มีการโยนความผิดระหว่างซัพพลายเออร์ และไม่มีความล่าช้าในขณะที่สองบริษัทถกเถียงเรื่องความรับผิดชอบ

การสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียว คำถามด้านการออกแบบของคุณที่ว่า—“สายไฟชนิดใดที่ใช้งานได้กับขั้วต่อนี้ในรางกระดูกงูที่อุณหภูมิ 40°C และมีความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที?”—จะได้รับคำตอบโดยทีมวิศวกรทีมเดียวที่เข้าใจผลิตภัณฑ์ทั้งสอง คุณจะหลีกเลี่ยงการโต้ตอบไปมาระหว่างแผนกเทคนิคของสายไฟและขั้วต่อซึ่งทำให้การออกแบบเครื่องจักรล่าช้า

การจัดซื้อที่ง่ายขึ้น รหัสผู้จำหน่ายหนึ่งรหัส, ใบสั่งซื้อหนึ่งฉบับ, ตารางการส่งมอบหนึ่งตาราง และใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับต่อแพ็คเกจการเชื่อมต่อ สำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM) ที่สร้างเครื่องจักรมากกว่า 50 เครื่องต่อปี การรวมศูนย์นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลงอย่างมาก

เอกสารที่สอดคล้องกัน ใบรับรองผลการทดสอบ, เอกสารข้อมูล (datasheets) และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะใช้รูปแบบเดียวกันและอ้างอิงมาตรฐานเดียวกัน แผนกคุณภาพของคุณจะประมวลผลเอกสารชุดเดียวแทนที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากซัพพลายเออร์หลายราย

ทำไมการออกแบบสายไฟและขั้วต่อที่เข้าชุดกันจึงสำคัญ?

อินเทอร์เฟซระหว่างสายไฟและขั้วต่อคือจุดที่การล้มเหลวของการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากตรงนั้น โหมดการล้มเหลวสามประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจับคู่ส่วนประกอบมีดังนี้:

ความล้มเหลวของซีลเคเบิลแกลนด์ เคเบิลแกลนด์จะต้องกดซีลให้แนบกับปลอกสายไฟ ไม่ใช่กับตัวนำแต่ละเส้น และไม่ใช่กับอากาศรอบๆ สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไป เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟอยู่นอกช่วงการซีลของแกลนด์แม้เพียง 0.5 มม. ระดับการป้องกัน IP จะลดลงจาก IP68 เป็น IP00 อย่างมีนัยสำคัญ เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® ของ LAPP ได้รับการปรับขนาดมาสำหรับโครงสร้างสายไฟ ÖLFLEX® เพื่อรับประกันการบีบอัดของซีลที่รักษาการป้องกันระดับ IP ที่กำหนดไว้

ความต้านทานหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้น เมื่อหน้าสัมผัสแบบย้ำ (crimp contact) ถูกออกแบบมาเพื่อโครงสร้างตัวนำเฉพาะ (จำนวนเส้นลวด, เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด, ความบริสุทธิ์ของทองแดง) การย้ำจะสร้างจุดเชื่อมต่อที่แน่นหนาและมีความต้านทานต่ำสุด ตัวนำจากผู้ผลิตรายอื่นอาจมีการกำหนดค่าเส้นลวดที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ความต้านทานหน้าสัมผัสที่สูงขึ้นและการเกิดความร้อนภายใต้โหลด

ความสามารถในการบรรเทาแรงดึงไม่เพียงพอ น้ำหนักของสายไฟ, การสั่นสะเทือน และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะสร้างแรงเค้นเชิงกลต่อจุดเชื่อมต่อ การออกแบบเพื่อบรรเทาแรงดึงจะคำนึงถึงความแข็งและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟเฉพาะรุ่น เมื่อสายไฟแข็งหรือหนักกว่าที่อุปกรณ์บรรเทาแรงดึงของขั้วต่อถูกออกแบบมา จุดเชื่อมต่อจะต้องรับภาระมากเกินไป นำไปสู่ข้อผิดพลาดเป็นระยะๆ ซึ่งยากต่อการวินิจฉัย

โหมดการล้มเหลวเหล่านี้ไม่ปรากฏในเอกสารข้อมูล แต่จะปรากฏขึ้นระหว่างการทำงาน มักเป็นเวลาหลายเดือนหลังการติดตั้ง เมื่อการแก้ไขมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการระบุส่วนประกอบที่เข้าชุดกันตั้งแต่ต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการของ LAPP: ตั้งแต่สายไฟ ขั้วต่อ ไปจนถึงชุดประกอบ

วิศวกรของ LAPP ออกแบบและผลิตทุกส่วนประกอบในห่วงโซ่การเชื่อมต่อ:

สายไฟ ÖLFLEX® สายไฟสำหรับงานจ่ายไฟ, งานควบคุม, งานเซอร์โว, งานข้อมูล และงานเครื่องมือวัด สำหรับทุกการใช้งานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่สายไฟแบบยืดหยุ่นสำหรับรางกระดูกงูที่ผ่านการรับรองการโค้งงอหลายล้านครั้ง ไปจนถึงสายไฟสำหรับการติดตั้งแบบตายตัวสำหรับการเดินสายถาวร มีจำหน่ายผ่าน JJ-LAPP eShop พร้อมสต็อกระดับภูมิภาคทั่วอาเซียน

ขั้วต่อ EPIC® ขั้วต่อแบบสี่เหลี่ยม, แบบกลม, แบบโมดูลาร์ และแบบโซลาร์ ครอบคลุมการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุด 250A, สัญญาณสูงสุด 280 หน้าสัมผัส และข้อมูลผ่าน Ethernet Cat.6A มีตัวเลือกกว่า 1,800 รายการ พร้อมการรับรอง UL, CSA และ VDE ขั้วต่อ EPIC® ผลิตที่ LAPP Connector Dongguan (LCD) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขั้วต่อโดยเฉพาะของ LAPP

เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® มีตัวเลือกกว่า 8,000 รายการตั้งแต่ระดับ IP65 ถึง IP69 ในวัสดุโพลีอะไมด์, ทองเหลืองชุบนิกเกิล และสเตนเลส 316L พร้อมเกลียวแบบ Metric, PG และ NPT พร้อมตัวเลือกการป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

ฉลาก FLEXIMARK® ระบบทำเครื่องหมายที่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 60204-1 พร้อมการพิมพ์ที่ทนต่อรังสี UV เพื่อการระบุสายไฟอย่างถาวร

ชุดประกอบ ÖLFLEX® CONNECT เมื่อการใช้งานของคุณต้องการการเชื่อมต่อที่ประกอบสำเร็จรูป LAPP จะสร้างชุดสายไฟที่ผ่านการทดสอบจากโรงงานโดยใช้สายไฟ ÖLFLEX® และขั้วต่อ EPIC® ที่เข้าชุดกัน ทุกชุดประกอบจะได้รับการทดสอบทางไฟฟ้า 100% ก่อนจัดส่ง ซึ่งช่วยลดเวลาในการทดสอบระบบของคุณได้สูงสุดถึง 40% เมื่อเทียบกับการประกอบในหน้างาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หมายความว่าคุณสามารถระบุสายไฟ, ขั้วต่อ, แกลนด์, ฉลาก และชุดสายไฟประกอบสำเร็จรูปจาก LAPP โดยที่ทุกส่วนประกอบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทำงานร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

คุณจะประเมินพันธมิตรด้านการเชื่อมต่อจากแหล่งเดียวได้อย่างไร?

ไม่ใช่ทุกซัพพลายเออร์ที่อ้างว่าเป็น "แหล่งเดียว" จะผลิตส่วนประกอบทั้งหมดในองค์กรจริงๆ หลายรายนำขั้วต่อของบุคคลที่สามมาขายใหม่ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เมื่อประเมินพันธมิตรด้านการเชื่อมต่อ ให้ถามคำถาม 5 ข้อนี้:

1. คุณผลิตทั้งสายไฟและขั้วต่อหรือไม่? LAPP ผลิตสายไฟ ÖLFLEX® ในโรงงานหลายแห่งทั่วโลกและผลิตขั้วต่อ EPIC® ที่ LCD (LAPP Connector Dongguan) นี่คือการผลิตภายในองค์กร ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อแบรนด์

2. ส่วนประกอบของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันหรือไม่? ทีมวิศวกรสายไฟและขั้วต่อของ LAPP ทำงานร่วมกันในด้านข้อกำหนดต่างๆ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟตรงกับช่วงการยึดของแกลนด์ โครงสร้างตัวนำตรงกับข้อกำหนดในการย้ำ และวัสดุปลอกหุ้มเข้ากันได้กับซีลของขั้วต่อ

3. คุณสามารถให้การรับประกันเดียวที่ครอบคลุมทั้งสายไฟและขั้วต่อได้หรือไม่? การรับประกันของ LAPP ครอบคลุมการเชื่อมต่อทั้งหมดเมื่อมีการใช้สายไฟและขั้วต่อของ LAPP ร่วมกัน ไม่มีการยกเว้นความรับผิดชอบระหว่างซัพพลายเออร์

4. คุณมีโซลูชันประกอบสำเร็จรูปหรือไม่? ชุดประกอบ ÖLFLEX® CONNECT พิสูจน์ให้เห็นว่าสายไฟและขั้วต่อของ LAPP สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประกอบจากโรงงานและการทดสอบ 100%

5. คุณมีการสนับสนุนทางเทคนิคในพื้นที่ของฉันหรือไม่? LAPP ให้บริการสนับสนุนด้านวิศวกรรมการประยุกต์ใช้งาน ผ่าน JJ-LAPP ทั่วอาเซียน ซึ่งครอบคลุมถึงการเลือกสายไฟ การระบุข้อกำหนดของขั้วต่อ และการออกแบบชุดประกอบในการติดต่อเพียงจุดเดียว

ปรึกษาวิศวกรของเรา

วิศวกรประยุกต์ใช้งานของ LAPP ช่วยคุณประเมินกรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับการรวมศูนย์ซัพพลายเออร์ พวกเขาจะประเมินข้อกำหนดสายไฟและขั้วต่อในปัจจุบันของคุณ ระบุความเสี่ยงด้านความเข้ากันได้ในการตั้งค่าแบบหลายซัพพลายเออร์ในปัจจุบันของคุณ และแนะนำโซลูชันแบบบูรณาการที่ลดความซับซ้อนในการจัดซื้อในขณะที่ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ

สำรวจผลิตภัณฑ์ สายไฟประกอบสำเร็จรูป ÖLFLEX® CONNECT ทั้งหมด หรือเรียกดู กลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้วต่อ EPIC® บน JJ-LAPP eShop

ไม่ว่าคุณกำลังระบุสายไฟและขั้วต่อสำหรับแพลตฟอร์มเครื่องจักรใหม่ หรือตรวจสอบการตั้งค่าแบบหลายซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ ทีมวิศวกรของ LAPP มีจุดติดต่อเพียงจุดเดียวสำหรับห่วงโซ่การเชื่อมต่อทั้งหมด ติดต่อทีมงานเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านการเชื่อมต่อแบบบูรณาการของคุณและรับการตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับโครงการถัดไปของคุณ