ETHERLINE® PROFINET: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อคุณระบุสายเคเบิล PROFINET
สายเคเบิล PROFINET ชนิด A, ชนิด B และชนิด C แตกต่างกันอย่างไร สายเคเบิลชนิด A คือสายเคเบิลติดตั้งถาวรสำหรับรางสายเคเบิลแบบตายตัวและท่อร้อยสาย สายเคเบิลชนิด B เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อตู้เข้ากับเครื่องจักร หรือบานพับของแผงควบคุม สายเคเบิลชนิด C เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับโซ่ลากชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และการติดตั้งที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การระบุชนิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับรอบการทำงานเป็นสาเหตุที่เกิดซ้ำของการทำงานของ PROFINET ที่ด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการ
สำหรับวิศวกรควบคุม โปรแกรมเมอร์ PLC และผู้ประกอบระบบบนแพลตฟอร์มที่นำโดย Siemens นั้น PROFINET ไม่ใช่เพียงแค่ Ethernet อุตสาหกรรมทั่วไปที่มีปลอกสีเขียว สายเคเบิล PROFINET มีข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐาน PI ที่ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ การป้องกันสัญญาณรบกวน สีของปลอกหุ้ม และชั้นการก่อสร้าง และการเลือกสายเคเบิลจะเป็นตัวกำหนดว่าเครือข่ายจะสามารถทำอะไรได้บ้างตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง LAPP ผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับ PROFINET ภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมเดียวกัน โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PN ที่ครอบคลุมสายเคเบิลชนิด A แบบติดตั้งถาวร สายเคเบิลชนิด B แบบยืดหยุ่น และสายเคเบิลชนิด C แบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ROBOT PN ที่ได้รับการรับรองสำหรับโซ่ลากและงานบิดงอที่มีรอบการทำงานสูง
สายเคเบิล PROFINET ชนิด A, ชนิด B และชนิด C แตกต่างกันอย่างไร
ชนิด A ใช้สำหรับรางสายเคเบิลแบบตายตัว ท่อร้อยสาย และการเดินสายที่ไม่เคลื่อนที่หลังจากติดตั้ง สายเคเบิลชนิด A สามารถใช้ตัวนำทองแดงแบบเส้นเดี่ยว ซึ่งช่วยลดการลดทอนสัญญาณในการเดินสายที่ยาวขึ้น แต่ไม่ทนทานต่อการโค้งงอซ้ำๆ หลังจากติดตั้ง
ชนิด B ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว ประตูตู้ที่เปิดและปิด แผงป้องกันเครื่องจักรที่บานพับ และสายที่ถูกย้ายไม่กี่ครั้งตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง เป็นลักษณะทั่วไปของสายเคเบิลชนิด B สายเคเบิลชนิด B ใช้ตัวนำทองแดงแบบตีเกลียวและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นกว่าสายเคเบิลชนิด A เล็กน้อย
ชนิด C ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โซ่ลากในระบบ AS/RS และเครนสแตกเกอร์ ชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และเสากระโดง AGV เป็นรอบการทำงานของสายเคเบิลชนิด C สายเคเบิลชนิด C (รวมถึงรุ่นหุ่นยนต์ เช่น ETHERLINE® ROBOT PN) ใช้ตัวนำทองแดงแบบเส้นละเอียด ความยาวการตีเกลียวเฉพาะ และปลอกหุ้มที่ทนทานต่อการขีดข่วน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการโค้งงอและการบิดงอซ้ำๆ รัศมีการโค้งงอเฉพาะและจำนวนรอบการทำงานที่ระบุจะมาจากเอกสารข้อมูลของสายเคเบิล
รูปแบบความเสี่ยงมีความสอดคล้องกัน สายเคเบิลชนิด A ในโซ่ลากมักจะเสียก่อนอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ สายเคเบิลชนิด C ในรางแบบตายตัวนั้นมีการระบุสเปกเกินสำหรับรอบการทำงานและทำให้สิ้นเปลืองเงินลงทุน คำตอบที่ถูกต้องมาจากการจับคู่ชนิดของสายเคเบิลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนที่ ไม่ใช่จากการเลือกใช้ชนิดที่สูงที่สุด “เพื่อความปลอดภัย”
เมื่อใดที่คุณควรระบุ PROFINET แบบ 4 แกน 100 Mbit/s เทียบกับ PROFINET Gigabit แบบ 8 แกน?
PROFINET รองรับรูปแบบไฟฟ้าสองแบบ PROFINET มาตรฐาน 100 Mbit/s ทำงานบนสายเคเบิล 2 คู่ (4 แกน) PROFINET Gigabit (PROFINET over Gigabit Ethernet) ทำงานบนสายเคเบิล 4 คู่ (8 แกน) ซึ่งเหมือนกับ Cat.6 หรือ Cat.6A Ethernet สำนักงานมาตรฐาน แต่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน PROFINET
การตัดสินใจอยู่ที่สถาปัตยกรรมเครือข่าย ไม่ใช่ที่สายเคเบิล หากโครงสร้างถูกล็อกที่ 100 Mbit/s ในทุกส่วน และไม่มีแผนการโยกย้าย PROFINET 4 แกน (คลาส Cat.5e) คือสเปกที่ถูกต้อง หากโครงสร้างรวมโหนดที่รองรับ gigabit (ระบบ Machine Vision ผ่าน PROFINET หลักเดียวกัน การควบคุมการเคลื่อนไหว IRT ที่ผู้รวมระบบระบุไว้ที่ gigabit หรือแผนการโยกย้ายไปยังแบ็คโบน gigabit) สเปกจะเปลี่ยนเป็น 8 แกน (คลาส Cat.6 หรือ Cat.6A)
กับดักที่ซ่อนอยู่คือตัวเลือกถูกล็อกไว้ที่การระบุสเปกของสายเคเบิล การเดินสาย PROFINET แบบ 4 แกนไม่สามารถอัปเกรดเป็น gigabit ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายเคเบิลใหม่ การระบุสเปก 8 แกนในการติดตั้งสำหรับส่วนที่อาจจะอัปเกรดได้ (โดยทั่วไปคือสายหลักและกลุ่มเครื่องจักรที่มีแบนด์วิดท์สูง) จะถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนสายเคเบิลใหม่ในอีกสองปีต่อมา
สำหรับเรื่องราวการจัดหาจากแหล่งเดียวที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อ Ethernet ในอุตสาหกรรม บล็อกIntegrated Connectivityจะครอบคลุมรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างในรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PROFINET: Cat.5e สำหรับสายเชื่อมต่อมาตรฐาน, Cat.6A / Cat.7 สำหรับแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น, ROBOT สำหรับโซ่ลาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PN จัดโครงสร้างตามระดับประสิทธิภาพและรอบการทำงาน PROFINET Cat.5e (ETHERLINE® PN Cat.5e ในโครงสร้างแบบติดตั้งถาวร, FLEX หรือ FC) ครอบคลุมการเชื่อมต่อมาตรฐาน 100 Mbit/s PROFINET Cat.6A เพิ่มประสิทธิภาพที่รองรับ gigabit สำหรับระบบ Vision และการควบคุมการเคลื่อนไหวระดับ IRT รุ่น Cat.7 (เช่น ETHERLINE® PN Cat.7 FRNC FLEX) ดันไปสู่แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและระยะขอบการรบกวนของสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่แคบลงสำหรับการติดตั้งที่ต้องการความละเอียดอ่อนที่สุด
สำหรับโซ่ลาก ชุดสายไฟ และการเดินสายที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ROBOT PN เป็นรุ่น Type C โดยเฉพาะ พร้อมอัตราการทำงานที่ระบุสำหรับการโค้งงอของโซ่และรอบการบิด การจัดซื้อจัดจ้างคือการระบุ Type A สำหรับรางแบบตายตัว ก้าวไปที่ Type B สำหรับประตูตู้ที่มีบานพับ และสำรอง Type C / ROBOT สำหรับการเดินสายที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ด้านคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันมีความสำคัญไม่แพ้สายเคเบิล คอนเนคเตอร์ข้อมูล EPIC® แบบ M12 D-coded สำหรับ PROFINET 100 Mbit/s และ M12 X-coded สำหรับ PROFINET ระดับ gigabit ช่วยให้การเชื่อมต่อสมบูรณ์ การระบุคอนเนคเตอร์ให้ตรงกับชั้นการปฏิบัติตามมาตรฐานของสายเคเบิลเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการรักษาช่องสัญญาณที่ติดตั้งให้อยู่ภายในขอบเขตการปฏิบัติตามมาตรฐาน PI
คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครือข่าย PROFINET ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในการให้บริการ?
สุขภาพของสายเคเบิล PROFINET ไม่ใช่การทดสอบครั้งเดียวเมื่อเริ่มใช้งาน รายงานช่องสัญญาณที่ผ่านการทดสอบในวันแรกไม่ได้หมายความว่าช่องสัญญาณจะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดหลังจากสองปีของการสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสัมผัสสารเคมี คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือการระบุการตรวจสอบเครือข่ายในขั้นตอนการระบุสเปก ไม่ใช่การติดตั้งหลังจากเกิดปัญหาขึ้น
เครื่องมือตรวจสอบสายเคเบิล เช่นETHERLINE® GUARD จะตรวจสอบสุขภาพของส่วน PROFINET สดและระบุตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาเครือข่าย ตามหน้าผลิตภัณฑ์ GUARD การระบุ GUARD ในการติดตั้งจะช่วยให้ทีมปฏิบัติการมีข้อมูลพื้นฐานและแนวโน้ม แทนที่จะเป็นสถานะทำงาน/เสียแบบไบนารีที่เครื่องทดสอบช่องสัญญาณแบบเดิมรายงาน หลักการเดียวกันนี้ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานอยู่: สวิตช์ PROFINET ระดับอุตสาหกรรมที่มีการวินิจฉัยแบบจัดการ (เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ACCESS) จะปิดวงจรสุขภาพของลิงก์สำหรับแต่ละพอร์ต แทนที่จะเป็นแต่ละส่วน
สัญญาณการจัดซื้อจัดจ้างนั้นง่าย หากสายการผลิตไม่สามารถทนต่อการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดจากการขัดข้องของสายเคเบิล รายการวัสดุควรมีการตรวจสอบตั้งแต่การติดตั้ง แทนที่จะเป็นหลังจากเกิดการหยุดทำงานครั้งแรกที่กระตุ้นให้เกิดการพิจารณา
พูดคุยกับวิศวกรของเรา
การระบุสเปคสายเคเบิล PROFINET เป็นการตัดสินใจต่อส่วน (ประเภท, ระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน, จำนวนแกน, การตรวจสอบ) ไม่ใช่การเลือกหมวดหมู่ ทีมงาน LAPP SEA PROFINET สามารถทำงานร่วมกับทีมควบคุมและทีมผู้รวบรวมระบบของคุณ ตรวจสอบสถาปัตยกรรม และกำหนดสเปคสำหรับแต่ละส่วนที่ตรงกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนที่ แบนด์วิดท์ และแผนการตรวจสอบตลอดวงจรชีวิตพูดคุยกับวิศวกรของเราเกี่ยวกับสเปค PROFINET ของคุณ การตรวจสอบส่วนที่มีอยู่ หรือคำถามเฉพาะเกี่ยวกับประเภท A / B / C