ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

ชุดเครื่องมือการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน (RE Connectivity Toolkit): คู่มือการเลือกใช้งานสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

โซลาร์ฟาร์มต้องใช้สายไฟหลายประเภททำงานร่วมกัน ทั้งสายไฟโซลาร์ DC 1500V สำหรับการเชื่อมต่อจากสตริงไปยังกล่องรวมสัญญาณ (ซึ่งตัวเชื่อมต่อ EPIC® SOLAR ให้ความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสองฝั่ง) สายไฟ AC สำหรับเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับโครงข่าย สายควบคุมสำหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ และสายสื่อสารสำหรับระบบตรวจสอบ สายไฟทั้งหมดจะต้องทนทานต่อรังสี UV มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับระบบ และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC 62930 หรือ EN 50618 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 25 ปี LAPP มีสายไฟทุกประเภทในห่วงโซ่นี้ รวมถึงตัวเชื่อมต่อ เคเบิลแกลนด์ และอุปกรณ์ทำเครื่องหมายจากผู้ผลิตรายเดียว

โครงการพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การกำหนดสเปกสายไฟยังคงเป็นขั้นตอนที่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายที่สุดในการวิศวกรรมโครงการ การติดตั้งโซลาร์เซลล์และกังหันลมต่างก็ต้องการสายไฟที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า คุณสมบัติทางกล และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเลือกผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบที่ออกแบบมาให้ใช้งานนานหลายทศวรรษได้ คู่มือนี้จะช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับประเภทของสายไฟที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์และกังหันลม ระดับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดในภูมิอากาศเขตร้อน และวิธีที่กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนของ LAPP ครอบคลุมทุกจุดเชื่อมต่อตั้งแต่แผงโซลาร์ไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้า

คุณต้องการสายไฟประเภทใดสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์?

ระบบโซลาร์เซลล์ระดับสาธารณูปโภคต้องการสายไฟ 4 ประเภทที่ชัดเจน โดยแต่ละประเภทมีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพเฉพาะตัว:

สาย DC สำหรับสตริง ใช้เชื่อมต่อแผงโซลาร์แบบอนุกรมและส่งกระแสไฟฟ้า DC จากสตริงไปยังกล่องรวมสัญญาณ สายเหล่านี้ต้องได้รับการจัดระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระบบ ซึ่งสำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภคสมัยใหม่คือ 1500V DC สาย ÖLFLEX® SOLAR XLWP ของ LAPP ได้รับการจัดระดับที่ 1500V DC (สูงสุด 1800V สำหรับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดิน) ทำงานได้ในอุณหภูมิ -40°C ถึง +120°C และผ่านการรับรองทั้งมาตรฐาน IEC 62930 และ EN 50618 ฉนวนโพลีโอเลฟินที่ผ่านกระบวนการเชื่อมขวางด้วยลำอิเล็กตรอน (Electron-beam cross-linked) ทนทานต่อการทดสอบรังสี UV ด้วยหลอดซีนอนอาร์คได้มากกว่า 1,000 ชั่วโมง และได้รับการรับรองจาก TÜV สำหรับอายุการใช้งาน 25 ปี มีขนาดตัวนำให้เลือกตั้งแต่ 4, 6, 10 และ 16 ตร.มม. พร้อมตัวนำทองแดงเคลือบดีบุกคลาส 5

สำหรับการติดตั้งที่ต้องฝังใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในอาเซียนที่อุณหภูมิพื้นผิวสูงเกิน 60°C รุ่น ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR ได้เพิ่มความสามารถในการกันน้ำระดับ AD8 สำหรับการจุ่มน้ำถาวร และมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2.5 ถึง 35 ตร.มม.

สายไฟ AC ใช้เดินสายจากเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ไปยังจุดเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โดยใช้สายไฟมาตรฐาน ÖLFLEX® ที่มีพิกัดแรงดัน 0.6/1 kV สำหรับส่วนนี้ พร้อมเลือกขนาดตัวนำให้เหมาะสมกับกระแสเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

สายควบคุม ระบบติดตามดวงอาทิตย์ การตรวจสอบกล่องรวมสัญญาณ และการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ต้องการสายควบคุมแบบหลายแกน สายควบคุม ÖLFLEX® มีความยืดหยุ่นและการป้องกันสัญญาณรบกวนที่จำเป็นสำหรับการส่งสัญญาณที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมโซลาร์ที่มีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าสูง

สายสื่อสาร ระบบ SCADA และระบบตรวจสอบต้องการการเชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ตทั่วทั้งโซลาร์ฟาร์ม สาย ETHERLINE® ROBUST ของ LAPP เป็นมาตรฐาน Cat.5e พร้อมปลอกหุ้ม TPE ทนรังสี UV ทำงานได้ตั้งแต่ -50°C ถึง +80°C ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ

ความต้องการสายไฟสำหรับกังหันลมแตกต่างจากโซลาร์เซลล์อย่างไร?

สายไฟสำหรับกังหันลมต้องเผชิญกับความต้องการทางกลที่ไม่พบในสายไฟโซลาร์ โดยลูปสายไฟภายในส่วนหัวของกังหัน (Nacelle) ต้องทนต่อแรงบิดอย่างต่อเนื่องขณะที่ Nacelle หมุนตามทิศทางลม ซึ่งจะบิดไปมา ±150° ต่อเมตร เป็นจำนวนหลายพันรอบตลอดอายุการใช้งานของกังหัน

สาย ÖLFLEX® TORSION FRNC ของ LAPP ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบดริปลูป (Drip loop) ของกังหันลมโดยเฉพาะ สามารถรองรับรอบการบิดได้ 5,000 รอบที่ ±150°/ม. ในสภาวะปกติ และ 2,000 รอบที่อุณหภูมิ -40°C ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งนอกชายฝั่งและในที่สูง ตัวนำทองแดงเปลือยคลาส 6 แบบละเอียดพิเศษให้ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าภายใต้แรงบิด ขณะที่ปลอกหุ้ม FRNC แบบไร้ฮาโลเจนทนทานต่อรังสี UV โอโซน และน้ำมัน มีพิกัดแรงดัน 0.6/1 kV พร้อมการรับรองมาตรฐาน UL AWM Style 21288 มีให้เลือกตั้งแต่ 3 ถึง 16 แกน ขนาด 1.0 ถึง 10.0 ตร.มม.

ความแตกต่างหลักระหว่างความต้องการสายไฟโซลาร์และกังหันลม:

แรงดันไฟฟ้า: สาย DC โซลาร์ต้องการระดับแรงดัน 1500V DC ส่วนสายไฟกังหันลมโดยทั่วไปทำงานที่ 0.6/1 kV สำหรับการเชื่อมต่อภายใน และใช้แรงดันสูงขึ้นเฉพาะในส่วนที่ต่อจากหอคอยไปยังสถานีไฟฟ้า

ความเครียดทางกล: สายโซลาร์ส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งเมื่อติดตั้งแล้ว แต่สายกังหันลมต้องรับมือกับแรงบิด แรงสั่นสะเทือน และการยืดหยุ่นตลอดอายุการใช้งานของกังหัน

อุณหภูมิสุดขั้ว: ทั้งสองประเภทต้องทนต่อความร้อนในเขตร้อน แต่สายกังหันลมต้องทำงานได้ในสภาพอากาศหนาวเย็นถึง -40°C ในพื้นที่สูงและนอกชายฝั่ง

คลาสของตัวนำ: สายโซลาร์ใช้ตัวนำคลาส 5 (ลวดฝอย) เพื่อความยืดหยุ่นระหว่างติดตั้ง ส่วนสายกังหันลมต้องใช้ตัวนำคลาส 6 (ลวดฝอยละเอียดพิเศษ) เพื่อทนต่อการบิดตัวต่อเนื่องโดยไม่เกิดความล้าของตัวนำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนที่ครบวงจรของ LAPP

LAPP จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกประเภทสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และกังหันลมจากแหล่งเดียว ตารางนี้สรุปความต้องการใช้งานแต่ละประเภทและผลิตภัณฑ์ LAPP ที่เกี่ยวข้อง:

| การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|
| สายโซลาร์ DC (เหนือพื้นดิน) | ÖLFLEX® SOLAR XLR-E | 1500V DC, IEC 62930, -40°C ถึง +120°C |
| สายโซลาร์ DC (ฝังดิน) | ÖLFLEX® SOLAR XLWP / H1 BUR | 1500V DC, กันน้ำ AD8, 2.5–35 ตร.มม. |
| ดริปลูปกังหันลม | ÖLFLEX® TORSION FRNC | 0.6/1 kV, แรงบิด ±150°/ม., ทนอุณหภูมิ -40°C |
| สายไฟ AC (อินเวอร์เตอร์ไปโครงข่าย) | สายไฟ ÖLFLEX® | 0.6/1 kV, ขนาดตามเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ |
| อีเธอร์เน็ตสำหรับตรวจสอบภายนอก | ETHERLINE® ROBUST | Cat.5e/Cat.7, TPE ทน UV, -50°C ถึง +80°C |
| ตัวเชื่อมต่อโซลาร์ DC | EPIC® SOLAR 4 Gen2 | 1500V DC, 50A, IP68, IEC 62852 |
| เคเบิลแกลนด์ทน UV | SKINTOP® SOLAR | IP68 ที่ 5 บาร์, ทน UV/โอโซน, UL 1703 |
| อุปกรณ์ระบุสายไฟ | FLEXIMARK® | ทน UV, เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 60204-1 |

ทุกผลิตภัณฑ์ในตารางนี้มีจำหน่ายผ่าน JJ-LAPP eShop พร้อมสต็อกสินค้าทั่วอาเซียน ช่วยลดความไม่แน่นอนของระยะเวลารอคอยสินค้าที่มักเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์เฉพาะทางหลายราย

สายไฟพลังงานหมุนเวียนควรมีระดับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร?

โครงการพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนต้องเผชิญกับปัจจัยที่ท้าทาย ทั้งการสัมผัสรังสี UV ในเขตร้อน ความชื้นสูง ละอองเกลือ (ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง ระดับความทนทานขั้นต่ำที่คุณควรระบุคือ:

ความทนทานต่อรังสี UV: สายไฟทุกเส้นที่อยู่ภายนอกต้องทนต่อรังสี UV ได้ยาวนานโดยที่ฉนวนไม่เสื่อมสภาพ ควรเลือกสายที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 50618 ด้วยการทดสอบหลอดซีนอนอาร์คเกิน 720 ชั่วโมง สาย ÖLFLEX® SOLAR ผ่านการทดสอบมากกว่า 1,000 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิ: ระบุสายไฟที่มีระดับทนความร้อนอย่างน้อย +90°C สำหรับการติดตั้งบนหลังคาในเขตร้อนซึ่งอุณหภูมิพื้นผิวมักเกิน 60°C สาย ÖLFLEX® SOLAR ได้รับการจัดระดับสำหรับอุณหภูมิตัวนำสูงถึง +120°C

ความทนทานต่อการกันน้ำ: สำหรับสายไฟแบบติดตั้งบนพื้นและฝังดิน ระดับ AD8 (จุ่มน้ำถาวร) ช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือในระยะยาวแม้ในสภาวะที่มีน้ำท่วมขัง รุ่น XLWP และ H1 BUR มีระดับความทนทานนี้

การป้องกัน IP ที่จุดเข้าสาย: กล่องรวมสัญญาณทุกจุดต้องใช้เคเบิลแกลนด์ทน UV ที่มีระดับ IP68 ขึ้นไป เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® SOLAR ได้ระดับ IP68 ที่ 5 บาร์ ซึ่งสูงกว่าการทดสอบมาตรฐานที่ 1 เมตร/30 นาที และได้รับใบรับรอง UL 1703 สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

โครงสร้างไร้ฮาโลเจน: ข้อกำหนดพลังงานหมุนเวียนสมัยใหม่ต้องการสายไฟแบบไร้ฮาโลเจนและไม่ลามไฟ (LSZH/FRNC) เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย สายไฟพลังงานหมุนเวียนของ LAPP ทุกรุ่นใช้วัสดุไร้ฮาโลเจน

ปรึกษาวิศวกรของเรา

วิศวกรประยุกต์ของ LAPP ทั่วอาเซียนมีความเชี่ยวชาญด้านสายไฟและตัวเชื่อมต่อสำหรับพลังงานหมุนเวียน พวกเขาจะช่วยคุณสร้างสเปกที่สมบูรณ์สำหรับโครงการโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมของคุณ โดยครอบคลุมทุกจุดเชื่อมต่อตั้งแต่แผงโซลาร์จนถึงโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบเทียบกับสภาวะหน้างานจริงและมาตรฐานของโครงการ

เลือกชมสายไฟพลังงานหมุนเวียนและตัวเชื่อมต่อโซลาร์ได้ที่ JJ-LAPP eShop หรือสำรวจ ภาพรวมสายไฟโซลาร์ระดับโลกของ LAPP เพื่อดูข้อมูลสเปกผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

ติดต่อทีมงานเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของโครงการพลังงานหมุนเวียนของคุณและรับการตรวจสอบสเปกสายไฟอย่างละเอียด