ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ต้องการสายไฟชนิดพิเศษที่รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูงสุดถึง 1500V สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +120°C และมีโครงสร้างที่ปราศจากฮาโลเจนและไม่ลามไฟ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการลามไฟ IEC 60332-3 โดยสายไฟซีรีส์ ÖLFLEX® DC ESS ของ LAPP ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อการกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะ นำเสนอคุณสมบัติเหล่านี้ควบคู่ไปกับการต้านทานรังสี UV การต้านทานน้ำมัน และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 1.5 มม.² ถึง 400 มม.² สำหรับการติดตั้งตั้งแต่ระบบแบตเตอรี่บนหลังคาเชิงพาณิชย์ไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า (Utility-scale)
การติดตั้งระบบ BESS ระดับโครงข่ายกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากเป้าหมายการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ในอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ การติดตั้งทุกแห่งจำเป็นต้องอาศัยสายไฟและขั้วต่อเพื่อส่งผ่านพลังงาน DC จากชั้นวางแบตเตอรี่ไปยังอินเวอร์เตอร์ ส่งข้อมูล BMS ระหว่างเซลล์และคอนโทรลเลอร์ และส่งสัญญาณ EMS ไปยังระบบ SCADA การเลือกใช้สายไฟที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ หรือขั้วต่อที่ไม่เข้ากัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน
LAPP มีสายไฟและขั้วต่อสำหรับทุกจุดเชื่อมต่อในการติดตั้งระบบ BESS ได้แก่ ÖLFLEX® DC ESS สำหรับพลังงาน DC, UNITRONIC® สำหรับการสื่อสาร BMS, ETHERLINE® สำหรับเครือข่าย EMS และขั้วต่อ EPIC® BATTERY สำหรับการเชื่อมต่อชั้นวางแบตเตอรี่แบบโมดูล ทั้งหมดนี้จัดหาได้จากแหล่งเดียว
สายไฟประเภทใดบ้างที่จำเป็นสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่?
การติดตั้งระบบ BESS ต้องการสายไฟที่แตกต่างกัน 4 ประเภท โดยแต่ละประเภททำหน้าที่ที่แตกต่างกันในสถาปัตยกรรมของระบบ
สายไฟกำลัง DC (DC Power Cables) นำส่งพลังงานกระแสสูงระหว่างโมดูลแบตเตอรี่ บัสบาร์ DC และอินเวอร์เตอร์ สายไฟเหล่านี้ต้องรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1500V DC และทนต่อภาระทางความร้อนจากรอบการชาร์จและคายประจุอย่างต่อเนื่อง ซีรีส์ ÖLFLEX® DC ESS SC ของ LAPP ได้รับการออกแบบมาเพื่อบทบาทนี้โดยเฉพาะ ด้วยฉนวนโพลีโอเลฟินเชื่อมขวางที่ปราศจากฮาโลเจน ซึ่งได้รับการจัดอันดับสำหรับ 1500V DC และอุณหภูมิของตัวนำสูงสุดถึง 120°C
สายสื่อสาร BMS (BMS Communication Cables) เชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่เข้ากับระบบจัดการแบตเตอรี่ เพื่อส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสถานะการชาร์จแบบเรียลไทม์ สายไฟแบบตีเกลียวคู่ UNITRONIC® LiYCY (TP) และสายเคเบิล UNITRONIC® BUS CAN ของ LAPP ให้เส้นทางสัญญาณที่มีฉนวนป้องกันและต้านทานการรบกวน เพื่อการสื่อสาร BMS ที่เชื่อถือได้
สายเครือข่าย EMS และ SCADA (EMS and SCADA Networking Cables) เชื่อมโยงระบบจัดการพลังงานเข้ากับระบบติดตามผลทั่วทั้งไซต์งานและระบบสั่งการโครงข่ายไฟฟ้า สายเคเบิล Industrial Ethernet รุ่น ETHERLINE® Cat.6A ของ LAPP รองรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงที่แพลตฟอร์ม EMS ต้องการสำหรับการปรับสมดุลโหลดและการตอบสนองต่อโครงข่ายแบบเรียลไทม์
สายดินและสายป้องกัน (Grounding and Protective Cables) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสลายกระแสไฟผิดปกติและความปลอดภัยของบุคลากร สายไฟเหล่านี้จะติดตั้งระหว่างชั้นวางแบตเตอรี่ โครงอินเวอร์เตอร์ และระบบสายดินของไซต์งาน
สายไฟแต่ละประเภททำงานภายใต้สภาวะทางไฟฟ้า ความร้อน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การจัดหาจากซัพพลายเออร์แยกต่างหากจะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความเข้ากันได้และแบ่งแยกความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา แนวทางแบบแหล่งเดียวจาก LAPP ช่วยลดความยุ่งยากนี้
คุณจะเลือกสายไฟ DC สำหรับการใช้งานระบบ BESS 1500V ได้อย่างไร?
การเลือกสายไฟ DC สำหรับการติดตั้งระบบ BESS เกี่ยวข้องกับเกณฑ์สำคัญ 5 ประการ และการลดมาตรฐานในข้อใดข้อหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Rating): สายไฟต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุด ซีรีส์ ÖLFLEX® DC ESS SC ของ LAPP มีการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าที่ 1500V DC (Nominal) พร้อมแรงดันไฟฟ้าทดสอบ AC ที่ 6500V ซึ่งให้ระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าระบบคลาส 1500V ที่ปัจจุบันเป็นมาตรฐานในระบบ BESS ระดับโครงข่าย
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety): การติดตั้งแบตเตอรี่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยโดยธรรมชาติ ÖLFLEX® DC ESS SC เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2 (การทดสอบการลามไฟของสายไฟเดี่ยว), IEC 60332-3-24 และ IEC 60332-3-25 (การลามไฟของสายไฟที่มัดรวมกัน) และไม่มีการปล่อยก๊าซฮาโลเจน (IEC 60754-1) ไม่มีควันพิษที่กัดกร่อน (IEC 60754-2) และมีความหนาแน่นของควันต่ำ (IEC 61034-2) ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ BESS แบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งพื้นที่ปิดล้อมจะเพิ่มอันตรายจากอัคคีภัย
ช่วงอุณหภูมิ (Temperature Range): รอบการชาร์จและคายประจุทำให้เกิดความร้อน และการติดตั้งกลางแจ้งต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดโต่ง ÖLFLEX® DC ESS SC ทำงานได้ตั้งแต่อุณหภูมิของตัวนำ -40°C ถึง +120°C ในการติดตั้งแบบคงที่ ครอบคลุมทั้งสภาพอากาศเขตร้อนของอาเซียนและสถานการณ์การสตาร์ทในที่เย็น
ความต้านทานต่อรังสี UV และสารเคมี (UV and Chemical Resistance): ไซต์งาน BESS กลางแจ้งทำให้สายไฟต้องสัมผัสกับรังสี UV ความชื้น และโอกาสที่อาจสัมผัสกับอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ ÖLFLEX® DC ESS SC มีคุณสมบัติต้านทานรังสี UV ตามมาตรฐาน ISO 4892-2, ต้านทานน้ำมันตามมาตรฐาน IEC 60227-1 และต้านทานโอโซนตามมาตรฐาน EN 50396 โดยสารประกอบพอลิเมอร์ที่ผ่านการเชื่อมขวางด้วยลำอิเล็กตรอนสามารถต้านทานน้ำมัน เชื้อเพลิง ด่าง และกรดได้
ขนาดของตัวนำ (Conductor Sizing): ซีรีส์นี้มีขนาดตั้งแต่ 1.5 มม.² ถึง 400 มม.² พร้อมตัวนำทองแดงเคลือบดีบุกแบบฝอยละเอียดตามมาตรฐาน IEC 60228 Class 5 เพื่อความยืดหยุ่นระหว่างการติดตั้งในพื้นที่จำกัดของตู้คอนเทนเนอร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ BESS ของ LAPP: สายไฟและขั้วต่อตามการใช้งาน
นอกเหนือจากสายไฟแล้ว LAPP ยังผลิตขั้วต่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อการกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะ ซีรีส์ขั้วต่อ EPIC® BATTERY รองรับการเชื่อมต่อที่แผงด้านหน้าระหว่างโมดูลแบตเตอรี่ โดยรองรับแรงดัน 1500V DC และมีตัวเลือกกระแสไฟฟ้าที่ 120A, 250A และ 350A
ขั้วต่อ EPIC® BATTERY มีระบบการจัดรหัสทางกลและตัวเรือนที่แบ่งสี (สีดำสำหรับขั้วลบ, สีแดง/ส้มสำหรับขั้วบวก) เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง ตัวเรือนพอลิเอไมด์ได้รับมาตรฐานความไวไฟระดับ UL94 V-0 โดยมีช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -40°C ถึง +125°C และการเชื่อมต่อปลั๊กที่หมุนได้ 360° เพื่อความยืดหยุ่นในการเดินสายภายในชั้นวางแบตเตอรี่
การเลือกสายไฟและขั้วต่อ BESS ตามการใช้งาน:
พลังงาน DC (แบตเตอรี่ไปอินเวอร์เตอร์): ÖLFLEX® DC ESS SC — 1500V DC, -40 ถึง +120°C, ปราศจากฮาโลเจน
การเชื่อมต่อชั้นวางแบตเตอรี่: EPIC® BATTERY M / F — 1500V DC, สูงสุด 350A, UL94 V-0
การสื่อสาร BMS: UNITRONIC® LiYCY (TP) — สายตีเกลียวคู่แบบมีฉนวนป้องกัน, ต้านทาน EMI
ฟิลด์บัส BMS: UNITRONIC® BUS CAN — รองรับโปรโตคอล CAN bus
เครือข่าย EMS / SCADA: ETHERLINE® Cat.6A — Industrial Ethernet, ข้อมูลความเร็วสูง
การจ่ายพลังงาน: ÖLFLEX® Classic 110 — ไฟฟ้าและระบบควบคุมทั่วไป
การป้องกันสายไฟ: ระบบท่อร้อยสาย SILVYN® — ป้องกันรังสี UV และความเสียหายทางกล
ทางเข้าสายไฟ: ข้อต่อสายเคเบิล SKINTOP® — การซีลระดับ IP
กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการนี้ — ตั้งแต่สายไฟกำลัง DC ไปจนถึง สายสื่อสารข้อมูลและขั้วต่อแบตเตอรี่ — หมายความว่าส่วนประกอบทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
ทำไมต้องเลือกซัพพลายเออร์แหล่งเดียวสำหรับสายไฟระบบ BESS?
โครงการ BESS เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทีมออกแบบ แผนกผลิต และผู้ติดตั้งหน้างาน เมื่อสายไฟมาจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง ขั้วต่อมาจากอีกราย และสายสื่อสารมาจากรายที่สาม ความรับผิดชอบจะขาดตอน
แนวทางแบบแหล่งเดียวของ LAPP มอบข้อได้เปรียบที่วัดผลได้ 3 ประการสำหรับผู้รวมระบบ BESS
ความเข้ากันได้ที่รับประกัน: สายไฟ ÖLFLEX® DC ESS และขั้วต่อ EPIC® BATTERY ได้รับการออกแบบมาให้เป็นส่วนประกอบที่เข้าคู่กัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ ระบบการซีล และข้อมูลจำเพาะของการเข้าหัวจะถูกกำหนดให้ตรงกันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความไม่เข้ากันที่มักเกิดขึ้นเมื่อจัดหาสายไฟและขั้วต่อแยกกัน
การจัดซื้อที่ง่ายขึ้น: ใบสั่งซื้อเดียว ตารางการส่งมอบเดียว และผู้ติดต่อด้านเทคนิคเพียงรายเดียว สำหรับผู้รับเหมา EPC ที่บริหารจัดการไซต์งาน BESS หลายแห่งทั่วอาเซียน สิ่งนี้ช่วยลดภาระด้านการจัดซื้อและลดระยะเวลาการรอคอยสินค้า
การสนับสนุนในท้องถิ่นอาเซียน: LAPP มี คลังสินค้าและการสนับสนุนด้านวิศวกรรมระดับภูมิภาค ครอบคลุมสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ทีมงานด้านเทคนิคพร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกสายไฟ บริการชุดสายไฟสำเร็จรูป (Pre-assembled harnesses) ผ่าน LAPP Harnessing Solutions และการสนับสนุนด้านข้อมูลจำเพาะที่หน้างาน โดยได้รับการสนับสนุนจากความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมเยอรมันกว่า 60 ปี
พูดคุยกับวิศวกรของเรา
ไม่ว่าคุณกำลังกำหนดสเปกสายไฟสำหรับการติดตั้ง BESS ใหม่ อัปเกรดการเชื่อมต่อระบบกักเก็บแบตเตอรี่เดิม หรือรวมการจัดซื้อสายไฟและขั้วต่อของคุณภายใต้ซัพพลายเออร์รายเดียว — ทีมวิศวกรของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
กลุ่มผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานของ LAPP ครอบคลุมสายไฟกำลัง DC, สายสื่อสาร BMS, เครือข่าย EMS และขั้วต่อแบตเตอรี่ โดยมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมต่อกว่า 60 ปีที่อยู่เบื้องหลังทุกผลิตภัณฑ์
พูดคุยกับวิศวกรของเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านสายไฟ BESS ของคุณ ขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือสำรวจชุดสายไฟสำเร็จรูปสำหรับโครงการกักเก็บพลังงานของคุณ
เลือกชมสายไฟสำหรับพลังงานหมุนเวียนบน LAPP SEA eShop