ภาพประกอบอุตสาหกรรมที่สร้างโดย AI ไม่ได้แสดงผลิตภัณฑ์ของ LAPP แต่อย่างใด
เครื่องหมายต่างๆ บนเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (datasheet) ของสายเคเบิลมีไว้เพื่อตอบคำถามที่แตกต่างกัน ไม่ใช่คำถามเดียวกัน เครื่องหมายด้านอัคคีภัยจะแบ่งออกเป็นการคงสภาพของวงจรภายใต้สภาวะไฟไหม้ และการลุกลามของเปลวไฟตามแนวสายเคเบิล ส่วนเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ปลอดฮาโลเจนและควันน้อยนั้นเป็นการทดสอบที่แยกต่างหาก โดยชุดหนึ่งตรวจสอบปริมาณก๊าซกรดและการกัดกร่อน ส่วนอีกชุดตรวจสอบความหนาแน่นของควัน สำหรับการอ้างอิงด้านสุขอนามัย เช่น EHEDG และการอ้างอิงด้านห้องสะอาด (cleanroom) เช่น ISO 14644-1 นั้นเป็นประเด็นที่สาม ซึ่งเป็นการรับรองอุปกรณ์หรือการจำแนกประเภทของห้องมากกว่าการรับรองตัวสายเคเบิล ผู้ใช้งานควรจับคู่เครื่องหมายแต่ละรายการให้ตรงกับการตรวจสอบที่โรงงานต้องเผชิญจริง และใช้เอกสารข้อมูลทางเทคนิคและมาตรฐานที่ระบุไว้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลัก
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิศวกรฝ่ายอำนวยความสะดวก วิศวกรฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิศวกรฝ่ายจัดซื้อที่พบเครื่องหมายห้าหรือหกรายการบนหน้ากระดาษเดียวกันโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ คู่มือนี้ไม่ได้อธิบายเรื่องสายเคเบิลทนไฟหรือสายเคเบิลปลอดฮาโลเจนตั้งแต่พื้นฐาน เนื่องจากบทความเรื่อง สายเคเบิลทนไฟของเรา บทความเรื่อง สายเคเบิลทนไฟและปลอดฮาโลเจน และบทความเรื่อง สายเคเบิล LSZH ได้อธิบายไว้ในระดับผลิตภัณฑ์แล้ว หน้าที่ของบทความนี้คือการระบุว่าเครื่องหมายแต่ละรายการตอบคำถามในประเด็นใด
สายเคเบิลทนไฟ (Fire-resistant) และสายเคเบิลหน่วงการติดไฟ (Flame-retardant) แตกต่างกันอย่างไร?
แม้จะถูกจัดรวมกันภายใต้หัวข้อประสิทธิภาพด้านอัคคีภัย แต่ทั้งสองอย่างนี้ทดสอบรูปแบบความเสียหายที่แตกต่างกัน ความทนไฟ (Fire resistance) คือการทำให้วงจรยังคงทำงานได้ต่อไป ส่วนการหน่วงการติดไฟ (Flame retardance) คือการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปตามสายเคเบิล การเลือกผิดประเภทอาจทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในขณะที่เอกสารข้อมูลทางเทคนิคยังคงดูน่าเชื่อถือ
การคงสภาพของวงจร (Circuit integrity) อยู่ภายใต้มาตรฐาน IEC 60331 series ซึ่งเกี่ยวข้องกับว่าสายเคเบิลยังคงทำหน้าที่ในวงจรได้หรือไม่ภายใต้สภาวะไฟไหม้ตามที่มาตรฐานกำหนด นี่คือสิ่งที่วงจรความปลอดภัยหรือวงจรฉุกเฉินให้ความสำคัญ เช่น สัญญาณเตือนภัย ปั๊มน้ำ หรือสายควบคุมที่ยังต้องทำงานในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ เงื่อนไขที่แน่ชัดขึ้นอยู่กับมาตรฐานและบันทึกผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
การลุกลามของเปลวไฟ (Flame propagation) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งและไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ มาตรฐาน IEC 60332-1-2 เกี่ยวข้องกับการลุกลามของเปลวไฟในแนวตั้งสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวนเดี่ยว ในขณะที่ IEC 60332-3-24 เกี่ยวข้องกับการมัดรวมสายเคเบิลภายใต้หมวดหมู่ของตนเอง ผลลัพธ์ของสายเคเบิลเส้นเดียวไม่สามารถสรุปได้ว่าสายเคเบิลที่มัดรวมกันทั้งชุดในรางสายไฟจะมีพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทราบก่อนที่จะนำข้อมูลการอ้างอิงของสายเคเบิลเส้นเดียวไปครอบคลุมการติดตั้งทั้งหมด
ประเด็นสำคัญที่ควรจดจำคือ การอ้างอิงเรื่องความทนไฟและการอ้างอิงเรื่องการลุกลามของเปลวไฟนั้นตอบคำถามคนละเรื่องกัน และโรงงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมักจำเป็นต้องทราบว่าข้อบังคับของตนกำหนดให้ใช้แบบใด เมื่อเอกสารข้อมูลทางเทคนิคอ้างถึงมาตรฐานใด ให้เข้าใจว่าเป็นการระบุถึงประเภทการทดสอบที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การให้ความมั่นใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
เครื่องหมาย LSZH หรือปลอดฮาโลเจนรับรองอะไรกันแน่?
Low-smoke zero-halogen (LSZH) เป็นคำที่ถูกตีความเกินจริงมากที่สุดคำหนึ่งบนเอกสารข้อมูลทางเทคนิค โดยไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นพิษ และไม่ได้หมายความว่าวงจรจะรอดพ้นจากไฟไหม้ แต่เป็นการระบุคุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับการทดสอบแยกต่างหาก และควรทำความเข้าใจแยกกัน
ปริมาณฮาโลเจนและผลที่ตามมาอยู่ในกลุ่มของตนเอง มาตรฐาน IEC 60754-1 ครอบคลุมการกำหนดปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจนในวัสดุที่นำมาจากโครงสร้างของสายเคเบิล และ IEC 60754-2 ครอบคลุมการกำหนดความเป็นกรดและการนำไฟฟ้าของก๊าซที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะทดสอบกับชิ้นส่วนโครงสร้างเดียวกัน ทั้งสองมาตรฐานอธิบายสิ่งที่วัสดุที่เผาไหม้ปลดปล่อยออกมาในแง่ของก๊าซกรดและความเป็นไปได้ในการกัดกร่อน ซึ่งเป็นข้อกังวลเรื่องความเสียหายต่ออุปกรณ์มากกว่าเรื่องทัศนวิสัย
ความหนาแน่นของควันเป็นมาตรฐานที่แตกต่างออกไปอีก มาตรฐาน IEC 61034-2 ครอบคลุมการวัดความหนาแน่นของควันสำหรับสายเคเบิลที่เผาไหม้ภายใต้สภาวะที่กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องของทัศนวิสัยและการหลบหนีในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ดังนั้นข้อมูลของ LSZH จึงประกอบด้วยคุณสมบัติที่ผ่านการทดสอบหลายรายการที่มีการอ้างอิงแยกกัน ไม่ใช่การรับประกันเพียงข้อเดียว เอกสารข้อมูลทางเทคนิคสองฉบับอาจระบุคำว่า LSZH เหมือนกันในขณะที่อ้างถึงขอบเขตที่แตกต่างกัน และนั่นคือเหตุผลที่เอกสารข้อมูลทางเทคนิคมีความสำคัญยิ่งกว่าการใช้คำเพียงอย่างเดียว
UL ก็เป็นอีกมาตรฐานที่ควรศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นแนวทางการรับรองแยกต่างหากที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอเมริกาเหนือ ความแตกต่างที่ต้องมองหาคือผลิตภัณฑ์นั้นเป็น UL Listed หรือ UL Recognized: ส่วนประกอบที่ได้รับการยอมรับ (Recognized Component) จะถูกประเมินเพื่อใช้ภายในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใหญ่กว่าและมี เงื่อนไขการยอมรับ (conditions of acceptability) ที่ควบคุมวิธีการใช้งาน ในขณะที่การจดทะเบียน (Listing) เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเอง การอ่านเครื่องหมาย UL หมายถึงการทำความเข้าใจว่าเป็นแบบใดในสองแบบนี้ และภายใต้เงื่อนไขใด
เครื่องหมายด้านสุขอนามัยและห้องสะอาดแตกต่างจากเครื่องหมายด้านอัคคีภัยอย่างไร?
เครื่องหมายด้านอัคคีภัยและควันน้อยอธิบายถึงพฤติกรรมของสายเคเบิลขณะเกิดเพลิงไหม้ ส่วนการอ้างอิงด้านสุขอนามัยและห้องสะอาดอธิบายถึงสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คือพื้นผิว วัสดุ และห้องในสภาวะการทำงานปกติ การถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเดียวกันเป็นวิธีที่พบบ่อยในการระบุรายละเอียดของสายเคเบิลสำหรับพื้นที่ควบคุมที่ผิดพลาด
การรับรอง EHEDG ใช้กับการออกแบบด้านสุขอนามัยของอุปกรณ์ที่ระบุชื่อไว้ และตัวใบรับรองจะระบุผลิตภัณฑ์ ประเภท ขนาด และวัสดุซีล อุปกรณ์บางอย่างถูกประเมินโดยการตรวจสอบการออกแบบแทนที่จะเป็นการทดสอบความสะอาด ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรอ่านใบรับรองมากกว่าดูลูกตราสัญลักษณ์
ใบรับรองอุปกรณ์กันสาย (gland) ด้านสุขอนามัยของ LAPP แสดงให้เห็นว่าขอบเขตดังกล่าวจำกัดเพียงใดในทางปฏิบัติ โดยระบุรุ่นและขนาดของ SKINTOP® HYGIENIC ที่เป็นสแตนเลสสตีลโดยเฉพาะ พร้อมด้วยปลั๊กอุด SKINDICHT® และวัสดุประเก็น สำหรับประเภทอุปกรณ์ที่กำหนดและการใช้งานในกระบวนการแบบเปิด และมีวันหมดอายุที่ชัดเจน ใบรับรองนี้ไม่ได้ครอบคลุมอุปกรณ์กันสายทุกชนิดในกลุ่ม และไม่ได้กล่าวถึงสายเคเบิล ขั้วต่อ หรือเครื่องจักรสำเร็จรูปแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบหมายเลขใบรับรองและวันที่ในบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์แทนการดูลูกตราการรับรองที่ปรากฏในรายการสินค้า
การอ้างอิงด้านห้องสะอาดก็ทำงานแตกต่างออกไปอีก มาตรฐาน ISO 14644-1 จำแนกห้องหรือโซนตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่มากกว่าตัวสายเคเบิลที่เดินอยู่ภายใน ไม่มีมาตรฐานใดที่กล่าวถึงนี้รับรองตัวสายเคเบิลโดยตรง ใบรับรอง EHEDG ครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์กันสายและปลั๊กอุดที่ระบุไว้เท่านั้น การจำแนกประเภท ISO อธิบายถึงอากาศในห้อง ส่วนสายเคเบิลต้องได้รับการตรวจสอบตามเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและรายงานการทดสอบของตัวเอง โดยปกติแล้วปัญหาด้านสุขอนามัยมักเกิดขึ้นที่อุปกรณ์กันสายและการเดินสายเข้าสู่ตัวเครื่อง ซึ่ง คู่มือการเลือกอุปกรณ์กันสายสำหรับตู้ที่มีค่า IP ของเรา ได้ครอบคลุมถึงส่วนเชื่อมต่อดังกล่าว
ตารางด้านล่างเปรียบเทียบเครื่องหมายแต่ละรายการกับคำถามที่ตอบ ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการดูว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้
| เครื่องหมายหรือการอ้างอิง | คำถามที่ตอบ | สิ่งที่ไม่ได้บอก |
|---|---|---|
| IEC 60331 series | วงจรยังคงทำงานได้หรือไม่ภายใต้สภาวะการทดสอบอัคคีภัยที่กำหนด | ข้อความเกี่ยวกับการลุกลามของเปลวไฟตามแนวสายเคเบิล |
| IEC 60332-1-2 | เปลวไฟลุกลามในแนวตั้งบนสายไฟหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวนเดี่ยวหรือไม่ | ผลลัพธ์สำหรับการเดินสายแบบมัด ซึ่งมีการทดสอบแยกต่างหาก |
| IEC 60332-3-24 | เปลวไฟลุกลามในแนวตั้งบนสายเคเบิลที่มัดรวมภายใต้หมวดหมู่นั้นหรือไม่ | ผลลัพธ์ของการคงสภาพวงจร |
| IEC 60754-1 และ -2 | ปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน และความเป็นไปได้ในการกัดกร่อนจากค่า pH และการนำไฟฟ้า | ผลลัพธ์ความหนาแน่นของควัน หรือการอ้างว่าไม่เป็นพิษโดยทั่วไป |
| IEC 61034-2 | ความหนาแน่นของควันที่ปล่อยออกมาจากสายเคเบิลที่เผาไหม้ภายใต้สภาวะที่กำหนด | ผลลัพธ์ของฮาโลเจน การกัดกร่อน หรือการคงสภาพวงจร |
| EHEDG certificate | การออกแบบด้านสุขอนามัยของอุปกรณ์ ประเภท ขนาด และวัสดุซีลที่ระบุ | การรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งตระกูล สายเคเบิล หรือเครื่องจักรสำเร็จรูป |
| ISO 14644-1 | การจำแนกประเภทของห้องหรือโซนตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ | การรับรองที่พิมพ์บนสายเคเบิล |
| UL Listed หรือ UL Recognized | ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับใช้งาน | การรับรอง UL แบบครอบคลุมทุกการใช้งาน |
มีขอบเขตหนึ่งที่ควรแจ้งให้ทราบโดยตรง LAPP ไม่ได้เป็นผู้ออกหรือตีความการอนุมัติมาตรฐานอัคคีภัย การรับรองแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) หรือการรับรองห้องสะอาดของสถานประกอบการ สิ่งเหล่านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านอัคคีภัย ทีมงานด้านคุณภาพ หรือหน่วยงานรับรองของผู้ใช้งาน มาตรฐานที่ระบุไว้ที่นี่เป็นการอ้างอิงการทดสอบทั่วไปมากกว่าคำแนะนำเฉพาะพื้นที่ และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและข้อความมาตรฐานยังคงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักสำหรับเกณฑ์การทดสอบที่แม่นยำในทุกกรณี
ปรึกษาวิศวกรของเรา
เมื่อเอกสารข้อมูลทางเทคนิคระบุเครื่องหมายหลายรายการและยังไม่ชัดเจนว่ารายการใดตอบโจทย์การตรวจสอบที่สถานประกอบการต้องเผชิญ นั่นคือจุดที่ควรให้วิศวกรเข้ามาช่วยอ่านมากกว่าการคาดเดา
รายละเอียดที่จะช่วยให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้นคือ การตรวจสอบที่สถานประกอบการต้องผ่านและผู้ที่ลงนามอนุมัติ ประเภทของสายเคเบิลและรหัสสินค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เครื่องหมายและหมายเลขใบรับรองที่พิมพ์บนเอกสารข้อมูลทางเทคนิค รูปแบบการติดตั้ง (การเดินสายเดี่ยวหรือมัดรวมในรางสายไฟ) และงานทำความสะอาดหรือสภาพแวดล้อมที่จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราผ่าน หน้าสอบถามข้อมูล LAPP SEA LAPP ได้จัดทำ ใบรับรองบริษัทและการจัดการคุณภาพในรูปแบบดาวน์โหลดที่ระบุวันที่ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่ออกใบรับรองพร้อมระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ส่วนการอนุมัติเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประเด็นแยกต่างหากซึ่งต้องดูจากบันทึกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ วิศวกรของ LAPP เป็นผู้ออกแบบและผลิตสายเคเบิลและขั้วต่อ ดังนั้นเครื่องหมายบนสายเคเบิลและใบรับรองบนอุปกรณ์กันสายจึงสามารถอ่านและทำความเข้าใจเทียบกับการติดตั้งเดียวกันได้ในการสนทนาเพียงครั้งเดียว