ภาพประกอบอุตสาหกรรมที่สร้างโดย AI ไม่ได้แสดงผลิตภัณฑ์ของ LAPP แต่อย่างใด
การเลือกสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) และพื้นที่ที่เน้นสุขอนามัย (Hygienic-zone) เป็นการตัดสินใจเลือกด้านวัสดุ ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องความเร็วของข้อมูล โดยมาตรฐาน ISO 14644-1 ของห้องจะเป็นตัวระบุความสะอาดของอากาศในห้องนั้น ไม่ใช่ของตัวสายเคเบิล ดังนั้นการหลุดร่วงของอนุภาค (Shedding) และการปล่อยก๊าซ (Outgassing) จะต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลการทดสอบของสายเคเบิลนั้น ๆ โดยเทียบกับวิธีการและเกณฑ์การยอมรับที่โครงการกำหนด ส่วนการซีลของคอนเนคเตอร์ต้องได้รับการตรวจสอบว่าสามารถทนต่อกระบวนการล้างทำความสะอาดหรือกระบวนการทำความสะอาดในที่ติดตั้ง (Clean-in-place) ได้จริง มากกว่าที่จะดูเพียงแค่ระดับการกันฝุ่นและกันละอองน้ำทั่วไป ดังนั้นควรตรวจสอบโปรโตคอลและระดับ Cat ให้ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงค่อยตรวจสอบวัสดุด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของโปรโตคอลนั้นได้มีการอธิบายไว้ใน คู่มือการเลือกสายเคเบิล PROFINET ของเรา และในส่วนของประสิทธิภาพอยู่ใน คู่มือการเลือกสาย Patch cord ตั้งแต่ Cat.5e ถึง Cat.6A ส่วนกรณีของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ การเชื่อมต่อในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บทความนี้จะขยายขอบเขตจากโรงงานผลิตไปยังโซนเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คำถามเดียวกันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยทางเคมีที่แตกต่างออกไป
อะไรที่ทำให้สายเคเบิลข้อมูลรองรับการใช้งานในคลีนรูมได้ นอกเหนือจากอัตราความเร็วของข้อมูล?
สายเคเบิลที่ได้มาตรฐาน Cat และรองรับโปรโตคอลที่ถูกต้อง ถือว่าตอบโจทย์ในด้านไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ใช่ในด้านสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ควบคุม สายเคเบิลอาจกลายเป็นแหล่งกำเนิดอนุภาคในอากาศและการปล่อยสารเคมีเพิ่มเติมได้ ซึ่งห้องเหล่านั้นถูกจำแนกประเภทตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ
มีสองคุณสมบัติที่สำคัญในเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถดูได้จากการใช้งานทั่วไป ประการแรกคือ การหลุดร่วงของอนุภาค (Particle shedding): โครงสร้างทั้งหมดของสาย ไม่ว่าจะเป็นเปลือกนอก (Jacket) วัสดุเติมเต็ม และชิ้นส่วนสิ่งทอใด ๆ อาจปล่อยอนุภาคออกมาในระหว่างการติดตั้งที่มีการงอสาย ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับตู้คอนโทรล แต่เป็นเรื่องสำคัญโดยตรงในพื้นที่ที่ต้องมีการตรวจสอบจำนวนอนุภาคในอากาศ ประการที่สองคือ การปล่อยก๊าซ (Outgassing) ซึ่งเป็นกรณีที่สารประกอบปล่อยสารระเหยออกมาเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งมีความสำคัญในพื้นที่ที่จำกัดความเข้มข้นของสารเคมี
ทั้งสองปัจจัยนี้ไม่สามารถอนุมานได้จากระดับของข้อมูลหรือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเครือข่ายสามารถทำงานทางไฟฟ้าได้ แต่เป็นการตรวจสอบแยกต่างหาก โดยต้องมีข้อมูลการทดสอบของสายเคเบิลนั้น ๆ มายืนยันเทียบกับวิธีการที่ใช้และเกณฑ์การยอมรับของโครงการ สายเคเบิลอาจเป็นไปตามมาตรฐาน Cat ทั้งหมด แต่ก็อาจเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับห้องนั้นได้
นี่คือจุดที่ สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ETHERLINE® และ สายเคเบิลข้อมูล UNITRONIC® เข้ามามีบทบาท โดยมีข้อควรระวังหนึ่งที่ต้องระบุให้ชัดเจน คือ UNITRONIC® เป็นตระกูลสายสัญญาณและข้อมูล ไม่ใช่ฉลากทั่วไปสำหรับอีเทอร์เน็ต ดังนั้นตัวรุ่นย่อยจึงมีความสำคัญ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® หรือ UNITRONIC® รุ่นใดจะเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการปล่อยก๊าซต่ำหรือใช้งานใกล้กับคลีนรูมหรือไม่นั้น จะต้องระบุอยู่ในเอกสารข้อมูล (Datasheet) และรายงานผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น ไม่ใช่ดูจากชื่อตระกูลผลิตภัณฑ์
ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งเพิ่มเติมในสายการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ สายการผลิตนี้เพิ่มการเชื่อมต่อเข้าไปในพื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบครั้งล่าสุดไปแล้วก่อนที่จะมีการติดตั้งสายเคเบิล การออกแบบเครือข่ายอาจมีความถูกต้องทางไฟฟ้า แต่ถ้าหากวัสดุเปลือกสายเคเบิลหลุดร่วงในระหว่างการดึงสาย นี่คือข้อผิดพลาดด้านการเลือกวัสดุที่จะถูกตรวจพบในการประเมินซ้ำ การตรวจสอบหลักฐานเรื่องการหลุดร่วงของอนุภาคและการปล่อยก๊าซก่อนทำการสั่งซื้อนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการมาพบในภายหลังตอนตรวจสอบซ้ำ แม้ว่าความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการประเมินใหม่ของสถานที่นั้น ๆ โดยสิ้นเชิง
มาตรฐาน ISO 14644 ของห้องมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์อย่างไร?
ISO 14644-1 จัดประเภทคลีนรูมหรือพื้นที่สะอาดตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ นั่นคือหน้าที่ของมาตรฐานนี้ มันอธิบายถึงอากาศตามขนาดและจำนวนอนุภาคที่ระบุไว้ และไม่มีส่วนใดที่ให้การรับรองสายเคเบิลหรือกำหนดขีดจำกัดการปล่อยก๊าซของสายเคเบิล
ดังนั้นความสัมพันธ์จึงเป็นแบบทางเดียวและหลวม ๆ คลาสของห้องจะบอกวิศวกรว่าอากาศต้องสะอาดเพียงใด ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งที่ยอมรับได้ภายในห้องนั้น แต่สายเคเบิลไม่ได้สืบทอดคลาสของห้องมาด้วย การผ่านการตรวจสอบอนุภาคเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการปล่อยก๊าซ ความเหมาะสมทางชีวภาพ การทนต่อสารเคมี หรือความทนทานต่อการล้างทำความสะอาด สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามแยกต่างหากที่มีหลักฐานแยกต่างหาก
ส่วนที่เหลือของชุดมาตรฐานนี้เป็นจุดที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการประเมินจริง โดย ISO 14644-14 ครอบคลุมการประเมินความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ และ ISO 14644-15 ครอบคลุมการประเมินอุปกรณ์และวัสดุตามความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ ทั้งสองมาตรฐานควรระบุให้ชัดเจน เพราะแต่ละฉบับระบุว่าไม่ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง เช่น ส่วนที่ 14 ยกเว้นเรื่องความสามารถในการทำความสะอาด การเลือกวัสดุ และการปนเปื้อนทางชีวภาพ และส่วนที่ 15 ยกเว้นเรื่องความเข้ากันได้กับสารทำความสะอาดและความสามารถในการทำความสะอาด
ตารางด้านล่างนี้แยกการอ้างอิงที่มักถูกอ้างถึงร่วมกันราวกับว่าตอบคำถามเดียว
| การอ้างอิงหรือหลักฐาน | สิ่งที่จัดการ | สิ่งที่ไม่ได้กำหนด |
|---|---|---|
| ISO 14644-1 | จัดประเภทความสะอาดของอากาศในห้องหรือโซนตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ | คุณสมบัติของสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ หรือแกลนด์ |
| ISO 14644-14 | ประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ ตามความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ | ความสามารถในการทำความสะอาด การเลือกวัสดุ หรือการปนเปื้อนทางชีวภาพ (ยกเว้นเรื่องเหล่านี้ไว้) |
| ISO 14644-15 | ประเมินอุปกรณ์และวัสดุตามความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ | ความเข้ากันได้กับสารทำความสะอาด หรือความสามารถในการทำความสะอาด (ยกเว้นเรื่องเหล่านี้ไว้) |
| ข้อมูลการทดสอบของสายเคเบิล | พฤติกรรมการหลุดร่วงของอนุภาคและการปล่อยก๊าซของโครงสร้างสายนั้น ตามวิธีที่ใช้ทดสอบ | คลาสของห้องที่ติดตั้งสายเคเบิล |
| ค่า IP บนคอนเนคเตอร์ | ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านตามการทดสอบที่กำหนดของค่า IP นั้น | ความทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด หรือความสามารถในการทำความสะอาดพื้นผิว |
เมื่ออ่านรวมกัน มาตรฐานของห้องและหลักฐานของผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับที่แยกจากกัน การมองว่าคลาสของห้องเป็นเหมือนตราประทับบนสายเคเบิลเป็นข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง และในทางกลับกัน สายเคเบิลที่มีข้อมูลการทดสอบดีก็ไม่ได้หมายความว่าห้องนั้นจะผ่านการรับรอง
สิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการตัดสินใจด้านสายเคเบิลและควรระบุไว้เพื่อให้เห็นขอบเขตที่ชัดเจน ได้แก่ การออกแบบระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการกรองในคลีนรูม ระเบียบการสำหรับบุคลากรและชุดปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดประเภทและการรับรองห้องอย่างเป็นทางการ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรโรงงานและหน่วยงานรับรอง ไม่ใช่ตารางงานของสายเคเบิล
คอนเนคเตอร์ข้อมูลที่ระบุว่ากันน้ำ (Washdown-rated) ควรทนทานต่ออะไรบ้าง?
ในพื้นที่ที่ต้องมีการล้างทำความสะอาด คอนเนคเตอร์ที่ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์จะต้องเผชิญกับการทดสอบที่แตกต่างจากสายเคเบิลที่อยู่ในราง กระบวนการทำความสะอาดในที่ติดตั้ง (Clean-in-place) และการทำความสะอาดนอกที่ติดตั้ง (Clean-out-of-place) จะใช้แรงดันน้ำสูง และในหลายสายการผลิตยา อาหาร และเครื่องดื่ม จะใช้สารกัดกร่อนหรือสารที่เป็นกรดในรอบการทำงานที่ทำซ้ำ ๆ
คอนเนคเตอร์ที่ระบุว่ากันฝุ่นและกันละอองน้ำทั่วไปอาจปิดผนึกได้ดีบนโต๊ะทำงานที่แห้ง แต่กลับล้มเหลวหลังจากผ่านรอบการเปียกซ้ำ ๆ เพราะการปิดผนึกเพียงครั้งเดียวไม่เหมือนกับการปิดผนึกผ่านการทำความสะอาดซ้ำ ๆ ด้วยสารเคมีรุนแรง นั่นคือเหตุผลที่คอนเนคเตอร์ข้อมูลแบบกันน้ำ (Washdown-rated) ถูกระบุให้แยกต่างหากที่ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ แทนที่จะสรุปเอาเองจากระดับการป้องกันสภาพแวดล้อมทั่วไป
ข้อควรแยกแยะให้ชัดเจนคือ ระดับ IP สำหรับกันน้ำระบุถึงความต้านทานต่อน้ำภายใต้การทดสอบที่กำหนด ไม่ใช่ใบรับรองความทนทานต่อสารเคมีและไม่ได้ระบุอะไรเกี่ยวกับความสามารถในการทำความสะอาดพื้นผิว คอนเนคเตอร์อาจมีค่า IP สูง แต่ก็ยังคงต้องยืนยันความเหมาะสมในการใช้สารเคมีและทำความสะอาดสำหรับสารที่สายการผลิตนั้นใช้งานจริง ซึ่งต้องกลับไปดูที่เอกสารข้อมูล และหากไม่มีการระบุไว้ ก็ต้องขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสารเคมีนั้น ๆ
สำหรับการเข้าสายเคเบิล แกลนด์ SKINTOP® จะทำหน้าที่ซีลตรงจุดที่สายเคเบิลเข้าสู่ตู้ และ คู่มือของเราสำหรับการเลือกแกลนด์สำหรับตู้ที่มีค่า IP ได้ครอบคลุมส่วนเชื่อมต่อนี้ไว้อย่างละเอียด การแยกบทบาทหน้าที่ช่วยให้สเปกชัดเจนขึ้น: แกลนด์ซีลทางเข้า, คอนเนคเตอร์แบบกันน้ำซีลส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ และสาย ETHERLINE® หรือ UNITRONIC® อยู่ระหว่างกลาง โดยแต่ละชิ้นได้รับการยืนยันด้วยหลักฐานของตนเอง แทนที่จะเหมารวมด้วยคำกล่าวอ้างเพียงหนึ่งเดียว
พูดคุยกับวิศวกรของเรา
หากสายการผลิตทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออาหารและเครื่องดื่มกำลังนำอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมเข้าสู่คลีนรูมหรือพื้นที่ที่มีสุขอนามัย คำถามเรื่องวัสดุและการซีลควรได้รับการสรุปก่อนที่จะสั่งซื้อสายเคเบิล ดีกว่าจะมาพบปัญหาตอนตรวจสอบซ้ำ
รายละเอียดที่จะทำให้การปรึกษาหารือมีประโยชน์ ได้แก่ ประเภทของห้องและเกณฑ์ที่โครงการใช้กับอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามา, ระบบทำความสะอาดที่ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมทั้งชนิดของสารเคมี ความเข้มข้น และรอบการทำความสะอาด, โปรโตคอลและระดับ Cat ที่กำหนดไว้แล้ว, เส้นทางและการงอสายที่สายเคเบิลจะต้องพบระหว่างการติดตั้งและระหว่างการใช้งาน และพื้นที่นั้นเป็นอาคารสร้างใหม่หรือเป็นสายการผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วและนำมาปรับปรุงใหม่
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราผ่าน หน้าสอบถามข้อมูลของ LAPP SEA เนื่องจาก LAPP เป็นทั้งผู้ออกแบบและผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ ดังนั้นการวางระบบ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และการเข้าสายเคเบิลสามารถปรึกษาไปพร้อมกันได้ แทนที่จะแยกเป็นสามส่วน สำหรับบริบทการใช้งานด้านสุขอนามัย หน้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จะครอบคลุมถึงภารกิจด้านการทำความสะอาดเบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องคอนเนคเตอร์และการซีล