ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิล LSZH: เพิ่มความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร

จะเกิดอะไรขึ้นหากสายเคเบิลที่จ่ายไฟให้กับอาคาร 'อัจฉริยะ' ของคุณกลายเป็นสาเหตุหลักของความเสี่ยงจากอัคคีภัย? ระบบ HVAC, ไฟส่องสว่าง, ระบบรักษาความปลอดภัย—ระบบที่สำคัญเหล่านี้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้อย่างมาก แต่ด้วยการเชื่อมต่อที่มากขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ขอแนะนำสายเคเบิล LSZH—สายเคเบิลที่มีควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายเคเบิล LSZH

LSZH ≠ ทนไฟ ปลอกหุ้มเหล่านี้จำกัดควันและก๊าซพิษ แต่ไม่รับประกันความสมบูรณ์ของวงจรภายใต้เปลวไฟ ควรใช้ร่วมกับสายเคเบิลทนไฟที่ผ่านการรับรองในกรณีที่การทำงานระหว่างเกิดเพลิงไหม้มีความสำคัญต่อภารกิจ

ตัวย่อ "LSZH" ย่อมาจาก Low Smoke, Zero Halogen (เรียกอีกอย่างว่า LSF หรือ HFFR ในข้อกำหนดระดับภูมิภาคบางแห่ง) กล่าวอย่างง่ายๆ คือ สายเคเบิลเหล่านี้ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดควันน้อยที่สุดและไม่มีฮาโลเจนที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับไฟ แตกต่างจากสายเคเบิล PVC ทั่วไป ซึ่งปล่อยควันหนาแน่นเป็นพิษที่มีกรดไฮโดรคลอริก (HCl) สายเคเบิล LSZH ปล่อยควันในระดับที่ต่ำกว่ามาก ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนและลดการสูดดมก๊าซพิษในกรณีฉุกเฉิน

สายเคเบิล LSZH ประกอบด้วยสารประกอบโพลีเอทิลีนที่ปราศจากฮาโลเจนเป็นหลัก และผ่านการทดสอบอย่างละเอียดตามมาตรฐานสำคัญสามประการ: IEC 60332‑3‑24 – การลามไฟบนสายเคเบิลแบบรวม, IEC 60754‑1/2 – ปริมาณกรดฮาโลเจน และ IEC 61034‑2 – ความหนาแน่นของควัน

พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นหรือพื้นที่สำคัญ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล ระบบรถไฟฟ้า หรือโรงแรมหลายชั้น สายเคเบิลเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่สำคัญสองประการ: การปกป้องชีวิตมนุษย์และการปกป้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน

เมื่อเปรียบเทียบกับ PVC แบบดั้งเดิม LSZH ปล่อยควันที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 20% ภายใต้สภาวะการทดสอบเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับการอพยพได้อย่างมาก (ข้อมูลการทดสอบ IEC 61034)

สายเคเบิล LSZH ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานอาคารได้อย่างไร

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การเอาชีวิตรอดมักขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนเพียงใด ในที่นี้ สายเคเบิล LSZH โดดเด่นด้วยการลดการอุดตันของควันและควันพิษได้อย่างมาก จึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและยืดระยะเวลาในการอพยพ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวทางการกำกับดูแลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ LSZH ตัวอย่างที่โดดเด่นสองตัวอย่าง:

ประเทศ สถานะ ข้อกำหนดหลัก
สิงคโปร์ บังคับ สำหรับวงจรขนส่งด่วนและวงจรความปลอดภัยในชีวิต SCDF Fire Code 2022 §9.1A, หมายเหตุ 3
มาเลเซีย แนะนำอย่างยิ่ง สำหรับวงจรความปลอดภัยในอาคารสูง BOMBA FTO 201 (2021) §10.5 (b)
อินโดนีเซีย ร่างแนวทางเสนอ LSZH สำหรับเส้นทางหนีภัยทั้งหมด ร่าง SNI 04‑22xx (กระทรวง PUPR)

ข้อดีอีกประการของ LSZH คือการลดการกัดกร่อนของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งช่วยให้ฮาร์ดแวร์ BAS ทำงานได้เมื่อจำเป็นที่สุด เนื่องจากอาคารต่างๆ พึ่งพาศูนย์ควบคุมดิจิทัลและช่องเดินสายเคเบิลหนาแน่นมากขึ้น LSZH จึงกลายเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

การเลือกโซลูชัน LSZH ที่เหมาะสมสำหรับอาคารของคุณ

โครงสร้างพื้นฐานของอาคารเกี่ยวข้องกับสายเคเบิลหลายประเภท—สายเคเบิลข้อมูลสำหรับการสื่อสาร สายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายเคเบิลควบคุมสำหรับสัญญาณการทำงาน โชคดีที่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่น LAPP มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบอัตโนมัติ:

  • สายเคเบิลข้อมูล (CAT 6/6A) เพื่อความน่าเชื่อถือของเครือข่าย
  • สายเคเบิลไฟฟ้าและควบคุม (เช่น ÖLFLEX® CLASS LSF) รับประกันการส่งพลังงานที่แข็งแกร่ง
  • ระบบบัส (เช่น UNITRONIC® BUS LSZH) รักษาความปลอดภัยของสัญญาณ

แต่ละประเภทรองรับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่หลากหลาย—ตั้งแต่การควบคุม HVAC ไปจนถึงกล้องวงจรปิดและระบบไฟส่องสว่าง—และมีจำหน่ายในรุ่น LSZH เช่น สายเคเบิลไฟฟ้าและควบคุม ÖLFLEX® CLASS LSF และ สายเคเบิลข้อมูล UNITRONIC® BUS LSZH

ขั้นตอนปฏิบัติในการนำ LSZH มาใช้ในอาคารของคุณ

การเปลี่ยนไปใช้ LSZH ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน และการคำนวณก็ตรงไปตรงมา โดยปกติโครงการจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 15–30% สำหรับ LSZH เมื่อเทียบกับ PVC การศึกษาการหยุดทำงานของอุตสาหกรรมระบุว่าค่าใช้จ่ายของการอพยพที่เกิดจากควันเพียงครั้งเดียวสามารถเกินค่าเบี้ยประกันนี้ได้อย่างง่ายดาย การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เดียวก็เพียงพอที่จะคืนทุนได้ นี่คือแนวทางที่ตรงไปตรงมา:

  1. ประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย: ระบุพื้นที่สำคัญ เช่น เส้นทางหนีไฟ พื้นที่ปิด และพื้นที่ที่มีอุปกรณ์สำคัญ
  2. ทำความเข้าใจกฎระเบียบท้องถิ่น: ทำความคุ้นเคยกับรหัสอัคคีภัยในท้องถิ่น เช่น แนวทางของ SCDF สิงคโปร์ หรือ คำแนะนำของ BOMBA มาเลเซีย
  3. วางแผนการจัดการสายเคเบิลของคุณ: พิจารณาท่อร้อยสายป้องกันและติดป้ายกำกับสายเคเบิล LSZH อย่างชัดเจนโดยใช้ระบบระบุตัวตนที่เชื่อถือได้ เช่น ป้ายกำกับสายเคเบิล Fox-Flo® เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสายเคเบิลและลดความซับซ้อนของการบำรุงรักษาในอนาคต

เลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้: ควรร้องขอรายงานการทดสอบจากบุคคลที่สามที่แสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 60332-3, IEC 60754 และ IEC 61034 ซัพพลายเออร์เช่น LAPP นำเสนอการรับรองเหล่านี้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของคุณช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง

คำถามและข้อกังวลทั่วไป (FAQ)

สายเคเบิล LSZH ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือไม่

สายเคเบิล LSZH โดยทั่วไปมีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า PVC ประมาณ 15-30% แต่การจำลองการหยุดทำงานของอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงการอพยพที่เกิดจากควันเพียงครั้งเดียวสามารถคืนทุน LSZH ได้หลายเท่า ดังนั้นต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ของสายเคเบิล LSZH จึงต่ำกว่ามากเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย ความรับผิด และต้นทุนการหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้น

สายเคเบิล LSZH เป็นข้อบังคับในอาคารอาเซียนใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

ไม่ใช่สากล ปัจจุบันเป็นข้อบังคับในการใช้งานเฉพาะในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม มาเลเซียและอินโดนีเซียแนะนำ LSZH สำหรับวงจรความปลอดภัยในชีวิตและเส้นทางหนีภัยฉุกเฉิน แต่ยังอนุญาตให้ใช้ PVC ในพื้นที่ที่ไม่สำคัญน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยการพึ่งพาระบบอัตโนมัติดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น LSZH จึงกลายเป็นตัวเลือกมาตรฐานอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีโปรไฟล์ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

สายเคเบิล LSZH มีความทนทานน้อยกว่าสายเคเบิล PVC หรือไม่?

สายเคเบิล LSZH มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเทียบเท่ากับสายเคเบิล PVC แต่มีความแข็งแรงทางกลไกน้อยกว่าเล็กน้อย สำหรับการติดตั้ง สิ่งนี้หมายถึงเพียงการหลีกเลี่ยงการโค้งงอที่แน่นเกินไปหรือแรงตึงที่มากเกินไประหว่างการดึงสายเคเบิล เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์และอายุการใช้งานที่เหมาะสมของสายเคเบิล

บทสรุป: ปลอดภัยยิ่งขึ้นในวันนี้ เตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

ในอาคารอัตโนมัติที่ทันสมัย ความปลอดภัยจากอัคคีภัยมีความสำคัญสูงสุด สายเคเบิล LSZH ช่วยลดควันพิษ ทำให้มองเห็นเส้นทางหนีภัย และปกป้องฮาร์ดแวร์ระบบอัตโนมัติที่ละเอียดอ่อน สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้รวมระบบ และนักพัฒนา การเลือก LSZH ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกและการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคต

ขั้นตอนต่อไปอย่างรวดเร็วสำหรับผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตรวจสอบเส้นทางสำคัญ: เดินสำรวจช่องเดินสายเคเบิลและทางเดินหนีภัยแต่ละเส้นทาง—และทำเครื่องหมายส่วน PVC ที่ยังเหลืออยู่
  • ขอใบรับรอง: ขอเอกสารการทดสอบ IEC 60332‑3, IEC 60754 และ IEC 61034 จากซัพพลายเออร์ก่อนซื้อ
  • ติดป้ายและแยก: ใช้เครื่องหมายที่ได้รับการจัดอันดับ LSZH เพื่อให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถสังเกตวงจรความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

ฝึกอบรมทีมงาน: แนะนำช่างเทคนิคเกี่ยวกับขีดจำกัดรัศมีการโค้งงอและแรงดึงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานสูงสุด

พร้อมที่จะเพิ่มความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารของคุณแล้วหรือยัง? สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิล LSZH ของ LAPP หรือติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับให้เข้ากับโครงการของคุณ