ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายไฟทนไฟ: ปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน

ฝันร้ายของผู้จัดการอาคารทุกคนคือไฟไหม้ ซึ่งไม่ใช่แค่เปลวเพลิง แต่ยังรวมถึงเพชฌฆาตเงียบอย่างควันด้วย อันที่จริง ควันพิษเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ถึง 50–80% ซึ่งบดบังทัศนวิสัย ทำให้ทางเดินหายใจอุดตัน และทำให้การหลบหนีเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับผู้จัดการอาคาร วิศวกร และผู้รวมระบบ การทำความเข้าใจว่าสายเคเบิลทนไฟช่วยควบคุมอันตรายเหล่านี้ได้อย่างไรจึงไม่ใช่แค่ความรอบคอบ แต่ยังเป็นผู้ช่วยชีวิตอีกด้วย

เรามาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่าทำไมสายเคเบิลทนไฟจึงมีความสำคัญ การทำงานของสายเคเบิลทนไฟในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงเป็นอย่างไร และการเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องทั้งผู้คนและทรัพย์สินไปพร้อมกับการปฏิบัติตามรหัสอาคารที่สำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายเคเบิลทนไฟ

ทำไมสายเคเบิลธรรมดาถึงล้มเหลว

สายเคเบิลไฟฟ้ามาตรฐานส่วนใหญ่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) แม้ว่าจะมีราคาไม่แพง แต่ PVC จะปล่อยควันพิษหนาแน่นที่เต็มไปด้วยฮาโลเจนเมื่อสัมผัสกับไฟ ก๊าซฮาโลเจนจะทำให้หายใจลำบากและเติมเต็มห้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งขัดขวางการอพยพและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรุนแรง ภายในไม่กี่นาที สายเคเบิล PVC ทั่วไปจะละลายและลัดวงจร ทำให้อุปกรณ์เตือนภัย ไฟฉุกเฉิน และระบบที่สำคัญใช้งานไม่ได้ในเวลาที่จำเป็นที่สุด

การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว: สายเคเบิลธรรมดาเทียบกับสายเคเบิลทนไฟ

คุณสมบัติ สายเคเบิล PVC ทั่วไป สายเคเบิลทนไฟ / LSZH
ปริมาณควัน ควันหนาแน่น เป็นพิษ ลดทัศนวิสัย ควันน้อย ความเป็นพิษน้อยที่สุด
ปริมาณฮาโลเจน มี – ปล่อยก๊าซกัดกร่อน ปราศจากฮาโลเจน
ความสมบูรณ์ของวงจรในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ล้มเหลวภายในไม่กี่นาที ทนทาน 30–90 นาที (IEC 60331 / BS 6387)
การปฏิบัติตามรหัสความปลอดภัยในชีวิต มักจะไม่ผ่านรหัสที่ทันสมัย เป็นไปตาม SG Fire Code 2023, BOMBA MS IEC 60331, และอื่นๆ
ต้นทุนเริ่มต้น ต่ำกว่า สูงกว่าประมาณ 20–30%
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ สูง – เวลาหยุดทำงาน การซ่อมแซม ความรับผิด ต่ำกว่า – ป้องกันการหยุดทำงานและการลงโทษทางกฎหมาย

อะไรที่ทำให้สายเคเบิลทนไฟได้

สายเคเบิลทนไฟต่างจากสายเคเบิลทั่วไปตรงที่มีโครงสร้างพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นฉนวน เช่น เทปไมกาและแผงกั้นเซรามิก ลองนึกภาพการหุ้มสายไฟของคุณด้วยเกราะเซรามิกกันไฟ ชั้นเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก (750–950°C) ได้นานถึง 90 นาที (มาตรฐาน IEC 60331, BS 6387) ที่สำคัญคือ สิ่งนี้หมายความว่าสัญญาณเตือนยังคงดังขึ้น ไฟยังคงสว่าง และการสื่อสารที่สำคัญยังคงทำงานได้ ซึ่งช่วยยืดเวลาอันมีค่าระหว่างการอพยพ

สายเคเบิลทนไฟปกป้องผู้คนและทรัพย์สินได้อย่างไร

รักษาระบบที่สำคัญ

ในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ การรักษาความสมบูรณ์ของวงจรเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น สายเคเบิลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของศูนย์ข้อมูลต้องรอดจากสภาพเพลิงไหม้เบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่หายนะ ลองพิจารณาสถานการณ์ในคลังสินค้า: สายเคเบิลทนไฟทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินยังคงทำงานได้ ซึ่งช่วยรักษาระบบปั๊มดับเพลิงและระบบสปริงเกลอร์

ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง: LAPP ได้จัดหาสายเคเบิล ÖLFLEX® FR‑6387 ให้กับโครงการที่พักอาศัยหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยให้สัญญาณเตือน ปั๊ม และไฟฉุกเฉินยังคงทำงานได้นานถึง 90 นาทีระหว่างเกิดเพลิงไหม้ ที่มา: ไฮไลท์โครงการ

ลดควันพิษด้วย LSZH

ปลอกหุ้ม Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH) เป็นส่วนสำคัญของสายเคเบิลทนไฟสมัยใหม่ วัสดุเหล่านี้จะกำจัดก๊าซอันตราย ลดความหนาแน่นของควันลงอย่างมาก ลองนึกถึง LSZH เป็นหน้ากากดูดควันสำหรับสายไฟของคุณ ซึ่งช่วยให้เส้นทางอพยพปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่ชัดเจนและอากาศที่หายใจได้ ซึ่งช่วยปกป้องชีวิตมนุษย์โดยตรง

โซลูชันกันไฟแบบใดที่เหมาะกับคุณ

การเลือกสายเคเบิลกันไฟที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทอาคาร การใช้งาน และข้อบังคับในพื้นที่ของคุณ นี่คือคำแนะนำแบบง่ายๆ:

ระดับ อุณหภูมิและระยะเวลา เหมาะสำหรับ ตัวอย่างจาก LAPP
E30 30 นาที @ 750–950°C อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก, สำนักงาน ÖLFLEX® FR-6387 2 x 1.5 มม.²
E60 60 นาที @ 950°C อาคารขนาดกลาง, โรงแรม ÖLFLEX® FR-6387 3 x 2.5 มม.²
E90 90 นาที @ 950°C โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูล, ที่พักอาศัยสูง สายเคเบิลแบบหลายคอร์ ÖLFLEX® FR-6387

สำหรับรูปแบบอาคารที่ผิดปกติหรืออาคารเก่าที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ ลองพิจารณาสายเคเบิลที่ปรับแต่งได้ของ LAPP

ขั้นตอนปฏิบัติในการติดตั้งสายเคเบิลทนไฟ

1. ประเมินรหัสอาคารในท้องถิ่น

ข้อบังคับแตกต่างกันไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

  1. Fire Code 2023 ของสิงคโปร์กำหนดให้ปฏิบัติตาม BS 6387 CWZ
  2. ข้อบังคับ BOMBA ของมาเลเซียกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน MS IEC 60331 และ 60332
  3. อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม มักปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC แต่มีการแก้ไขเฉพาะท้องถิ่น

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรับรองที่เหมาะสม

ตรวจสอบการรับรองสายเคเบิลเสมอ (เช่น TÜV-PSB, UL) การทดสอบโดยบุคคลที่สามที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความสำคัญต่อการประกันภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3. ประสานงานการติดตั้ง

แจ้งให้ทีมติดตั้งของคุณทราบอย่างชัดเจน การเดินสายเคเบิลที่ถูกต้อง การติดฉลาก และการเลือกท่อร้อยสายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย LAPP มีแหล่งข้อมูลเพื่อให้มั่นใจถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

4. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบประจำปี การตรวจพบการสึกหรอตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในกรณีฉุกเฉิน

คำถามที่พบบ่อย: คำถามและข้อกังวลทั่วไป

สายเคเบิลทนไฟจำเป็นเสมอไปหรือไม่

ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวงจรที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย เช่น ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย พัดลมดูดควัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน รหัสท้องถิ่นมักกำหนดให้ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างมากหรือไม่

ในตอนแรกใช่ สูงกว่า 20–30% อย่างไรก็ตาม ลองพิจารณาค่าใช้จ่ายของเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่เพียงครั้งเดียว ไซต์อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวประสบความสูญเสีย 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว สายเคเบิลทนไฟที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลโดยการป้องกันการหยุดทำงานที่หายนะและการสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น

สามารถติดตั้งในอาคารเก่าได้หรือไม่

แน่นอน การปรับปรุงอาคารเก่าเป็นไปได้และสมควรอย่างยิ่ง การอัปเกรดบางส่วนที่เน้นวงจรที่สำคัญช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมาก

บทสรุป

สายเคเบิลทนไฟไม่ใช่แค่ข้อกำหนดทางเทคนิค แต่ยังจำเป็นต่อการปกป้องชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินอันมีค่าของคุณ ด้วยการเลือกอย่างมีกลยุทธ์ การติดตั้งที่ได้รับข้อมูล และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าต้นทุนเริ่มต้นอย่างมาก

ที่ LAPP เรานำเสนอโซลูชันกันไฟที่เชื่อถือได้และผ่านการรับรองซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าคุณจะอัปเกรดอาคารเดี่ยวหรือพัฒนากลุ่มอาคารขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ติดต่อเราผ่านหน้าสอบถาม หรือสำรวจตัวเลือกกันไฟใน eShop ของเรา เพื่อเตรียมอาคารของคุณให้พร้อม – ปกป้องผู้คน ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของคุณ