ประกาศนียบัตร
ใบรับรอง ISO 9001:2015
U.I. Lapp GmbH: ใบรับรอง ISO 9001:2015; รับรองโดย DEKRA CERTIFICATION GmbH; มีผลตั้งแต่วันที่ 29/11/2024 ถึง 28/11/2027
ใบรับรอง ISO 50001:2018
Lapp Holding SE: ใบรับรอง ISO 50001:2018; รับรองโดย TÜV Rheinland; มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2571
ประกาศนียบัตรการจัดการ UM
U.I. Lapp GmbH: ใบรับรองการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม; รับรองโดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม eco:maxx; มีอายุถึงวันที่ 27 มีนาคม 2571
ใบรับรองสำหรับการใช้หมายเลข EAN
U.I. Lapp GmbH: ใบรับรองการเข้าร่วมของบริษัทโฮลดิ้งในระบบ GS1 ทั่วโลก โดยมีหมายเลขระบุตำแหน่งทั่วโลก (GLN) 40 44772 00000 0
สถาบันเทคโนโลยีความปลอดภัย IBExU GmbH
U.I. Lapp GmbH: ประกาศเกี่ยวกับการรับรองการประกันคุณภาพ – กระบวนการผลิตตาม Directive 2014/34/EU ภาคผนวก IV
ใช้ได้ถึง: 09/06/2027
บันทึกแหล่งข้อมูลใบรับรองแล้ว
U.I. Lapp GmbH: ทรัพยากรใบรับรองที่ได้รับจากพลาสติก กระดาษ ไม้ ฯลฯ ได้รับการรับรองโดย INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
ใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013
Lapp Service GmbH: ใบรับรอง ISO/IEC 27001:2022; รับรองโดย TÜV Rheinland; มีผลตั้งแต่วันที่ 23.04.2025 ถึง 11.04.2028; ผู้ให้บริการรายนี้เป็นของ U.I. Lapp GmbH
หากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา