ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายแพทช์โค้ด Industrial Ethernet: การเลือก Cat ที่เหมาะสมสำหรับสภาพพื้นโรงงานที่สมบุกสมบัน

คุณควรระบุพิกัด Cat ใดสำหรับสายแพตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมในพื้นที่โรงงานที่สภาพแวดล้อมรุนแรง? สำหรับการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ในโรงงาน Cat.5e ก็เพียงพอแล้วสำหรับ PROFINET RT, EtherNet/IP และการรับส่งข้อมูลควบคุมที่คล้ายกันที่ความเร็ว 100 Mbit/s การระบุ Cat.6 หรือ Cat.6A มีความคุ้มค่าเมื่อต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น ขอบเขต EMC ที่แข็งแกร่งขึ้น หรือการย้ายไปยังลิงก์ 1 Gigabit หรือ 10 Gigabit เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดการออกแบบ ในทุกสามประเภท วัสดุของสายหุ้ม ระบบการป้องกันสัญญาณรบกวน และประเภทของขั้วต่อมีความสำคัญมากกว่าหมายเลข Cat เมื่อสายเคเบิลออกจากตู้และวิ่งผ่านละอองน้ำหล่อเย็น การเคลื่อนที่ของโซ่ลาก และภายในตู้ที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

สำหรับวิศวกรควบคุม ผู้ติดตั้ง OT/IT และหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงทั่วอาเซียน โหมดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในพื้นที่โรงงานไม่ใช่ “พิกัด Cat ผิด” แต่เป็น “การก่อสร้างเกรดสำนักงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม” LAPP ผลิตสายเคเบิลและขั้วต่อสำหรับอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมเดียว ซึ่งเป็นแนวทางที่กล่าวถึงในบล็อก Integrated Connectivity เมื่อต้นปีนี้ ผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ครอบคลุมสายแพตช์ทั่วทุกพิกัด Cat มาตรฐานอุตสาหกรรม (โดยทั่วไปคือ Cat.5e และ Cat.6 / Cat.6A ในการจัดหาของอาเซียน) ทั้งแบบมีและไม่มีการป้องกันสัญญาณรบกวน พร้อมตัวเลือกขั้วต่อ RJ45 IP20 และ M12 X-coded IP67 คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือก Cat ที่ถูกต้อง เมื่อใดควรระบุแบบป้องกันสัญญาณรบกวนแทนแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน และเมื่อใดที่ควรใช้ M12 แทน RJ45

เมื่อใดที่ Cat.5e เพียงพอ และเมื่อใดที่คุณควรระบุ Cat.6 หรือ Cat.6A?

Cat.5e รองรับ 1 Gigabit Ethernet ผ่านสายคู่สี่คู่เต็มที่ระยะ 100 ม. (IEEE 802.3ab, ได้รับการรับรองในปี 1999, รวมอยู่ใน IEEE 802.3-2022) สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องจักร PROFINET RT หรือ EtherNet/IP ทั่วไป นั่นเป็นแบนด์วิดท์ที่เหลือเฟือ หากสถาปัตยกรรมเครือข่ายถูกจำกัดที่ 100 Mbit/s และไม่มีแผนการย้ายไปยัง 1 หรือ 10 Gigabit Cat.5e ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่ต่ำเกินไป ตราบใดที่การเดินสายยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดช่องสัญญาณมาตรฐาน 100 ม.

Cat.6 รองรับ 1 Gigabit Ethernet ที่ระยะ 100 ม. และ 10 Gigabit Ethernet ที่ระยะ 55 ม. (ISO/IEC 11801-1:2017) Cat.6A รองรับ 10 Gigabit Ethernet ที่ระยะ 100 ม. เต็ม การเปลี่ยนไปใช้ Cat.6 หรือ Cat.6A ไม่ใช่แค่ “การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต” ที่เป็นนามธรรม แต่เป็นการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมสามข้อดังนี้:

  • ระบบ Machine vision ที่ใช้การเชื่อมต่อกล้องระดับกิกะบิต (GigE Vision หรือ 10 GigE Vision)
  • การรับส่งข้อมูล PROFINET IRT (Isochronous Real Time) ที่ต้องการระยะห่างการรบกวนจากสายอื่นที่แคบลง หรือการเดินสายที่วางแผนไว้จะยาวขึ้นซึ่งอาจเหมาะสมกับ Cat.6A
  • แผนการย้ายระดับโรงงานไปยังแกนหลัก 1 หรือ 10 Gigabit พร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจน

การระบุ Cat.6A ในทุกจุด “เพื่อความปลอดภัย” จะเพิ่มต้นทุนสายเคเบิล ขั้วต่อ และแผงแพตช์โดยไม่มีประโยชน์กับการเชื่อมต่อควบคุมที่จะมีอายุการใช้งานเพียง 100 Mbit/s

ข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่ตรงข้ามกับ Cat.6 / Cat.6A คือการรับรองช่องสัญญาณ ที่ระดับประสิทธิภาพ Cat.6A ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ตลอดช่องสัญญาณทั้งหมด (ปลั๊ก แจ็ค แผงแพตช์ ขั้วต่อที่ติดตั้งภาคสนามได้) เนื่องจากคุณภาพการออกแบบส่วนประกอบและการติดตั้งมีความสำคัญพอๆ กับประเภทของสายเคเบิลเอง

สายแพตช์อุตสาหกรรมแตกต่างจากสาย RJ45 สำนักงานอย่างไร?

สายแพตช์ RJ45 สำนักงานออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อจากโต๊ะทำงานไปยังผนังในห้องที่เงียบและควบคุมอุณหภูมิได้ สายแพตช์อุตสาหกรรมออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมในโรงงาน ความแตกต่างอยู่ที่ห้าประการ

วัสดุหุ้มสายเคเบิล โดยทั่วไปสายสำนักงานทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) ซึ่งจะอ่อนตัวลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเมื่อสัมผัสกับรังสี UV, น้ำมัน และน้ำหล่อเย็นอย่างต่อเนื่อง สายแพตช์อุตสาหกรรมใช้สายหุ้ม PUR (โพลียูรีเทน) หรือ TPE (เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์) ที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อน้ำมัน ทนต่อการขัดถู และมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างขึ้น โดยทั่วไปสายแพตช์ ETHERLINE สำหรับการติดตั้งถาวรจะรองรับอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน โดยทั่วไปสายสำนักงานมักเป็น U/UTP (สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวน) สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีไดรฟ์ความถี่ตัวแปร เซอร์โวมอเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมโลหะจะแผ่รังสี EMI ที่รบกวนสายข้อมูลที่ไม่มีฉนวน การป้องกันสัญญาณรบกวน F/UTP (ฟอยล์คลุมสี่คู่) หรือ S/FTP (ถักเปียพร้อมฟอยล์แยกคู่) จะช่วยป้องกันการรบกวนนี้ แต่จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อฉนวนถูกต่อลงดินที่ตัวขั้วต่อ ไม่ใช่ปล่อยลอย

การยึดขั้วต่อ ปลั๊ก RJ45 สำนักงานมีสลักพลาสติกเพียงอันเดียว ปลั๊ก RJ45 อุตสาหกรรมเพิ่มปลอกล็อคโลหะหรือตัวล็อกแบบสกรูที่ทนทานต่อการคลายตัวภายใต้การสั่นสะเทือนของถาดในตู้ ขั้วต่อ M12 X-coded ซึ่งเป็นทางเลือกที่ติดตั้งภาคสนามได้ จะขันเข้าที่และได้ตามมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65 หรือ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529

การสร้างตัวนำ สายแพตช์ใช้ตัวนำแบบตีเกลียวเพื่อให้สายเคเบิลโค้งงอได้โดยไม่ขาด สายตีเกลียวสำนักงานออกแบบมาสำหรับการโค้งงอเป็นครั้งคราวระหว่างการติดตั้ง สายแพตช์อุตสาหกรรมสำหรับโซ่ลากและระบบที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องจะระบุพิกัดความทนทานต่อการบิดงอหรือการงอซ้ำในหลักล้านรอบสำหรับการก่อสร้างที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับโซ่ลาก

การทำเครื่องหมายช่องสัญญาณ สายแพตช์อุตสาหกรรมมักจะพิมพ์ PROFINET, EtherNet/IP หรือตัวระบุโปรโตคอลอื่นๆ บนสายหุ้ม โดยระบุประเภทของการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ประเภท A, B หรือ C สำหรับ PROFINET ครอบคลุมการติดตั้งแบบคงที่, การโค้งงอเป็นครั้งคราว และการโค้งงอต่อเนื่อง) สายสำนักงานไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว ในไซต์ที่ระบุ PROFINET โดยผู้ติดตั้ง Siemens หรือ Rockwell การไม่มีเครื่องหมายโปรโตคอลอาจถูกตั้งข้อสังเกตในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

RJ45 เทียบกับ M12: ขั้วต่อสายแพตช์แบบใดที่เหมาะสมกับพื้นที่โรงงานของคุณ?

RJ45 IP20 เป็นตัวเลือกทั่วไปภายในตู้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อจากแผงควบคุมไปยัง PLC, จากแผงควบคุมไปยังสวิตช์ และจากแผงควบคุมไปยัง VFD ที่อยู่ภายในตู้ปิด ปลั๊กมีขนาดกะทัดรัด แผงแพตช์มีความหนาแน่น และพิกัด IP20 ไม่ใช่ข้อจำกัดเมื่อประตู้ตู้ปิด

M12 X-coded เป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับการติดตั้งภาคสนามภายนอกตู้ สายแพตช์ M12 X-coded รองรับอีเธอร์เน็ตระดับกิกะบิตและ 10 กิกะบิตไปยังอุปกรณ์ภาคสนามที่อยู่บนสายการผลิต: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ, ระบบวิชั่น, สถานีชาร์จ AGV, บล็อก I/O ข้างสายพานลำเลียง, กล้องหุ่นยนต์ที่ข้อมือ ตัวเชื่อมต่อ M12 จะขันเข้ากับซ็อกเก็ตที่ตรงกัน, ได้ตามมาตรฐาน IP65 หรือ IP67 ป้องกันน้ำและฝุ่น, และทนทานต่อแรงกระแทกจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงซึ่ง RJ45 ไม่สามารถทนได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้ขั้วต่อต่างชนิดกันในสายเดียวกันโดยไม่ได้ตรวจสอบอิมพีแดนซ์และเวลาตลอดช่องสัญญาณทั้งหมด สายแพตช์ M12 X-coded ที่เสียบเข้ากับแจ็ค M12 แบบติดตั้งบนแผงควบคุมที่ต่อเข้ากับส่วน RJ45 ภายในอาจทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียการสะท้อนกลับได้ หากส่วนประกอบไม่ได้ระบุเป็นช่องสัญญาณที่เข้ากันได้ วิธีแก้คือระบุช่องสัญญาณทั้งหมดเป็นชุดประกอบเดียว ไม่ใช่ส่วนประกอบแยกกัน และเพื่อยืนยันการรับรองช่องสัญญาณเมื่อเริ่มใช้งาน

คุณควรระบุสายหุ้มและระบบป้องกันสัญญาณรบกวนแบบใดสำหรับใช้กับน้ำหล่อเย็น, EMI และโซ่ลาก?

การตัดสินใจเลือกสายหุ้มขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม PUR เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพื้นที่โรงงานที่รุนแรงซึ่งสัมผัสกับน้ำมัน น้ำหล่อเย็น หรือของเหลวไฮดรอลิก TPE ใช้ได้เมื่องบประมาณจำกัดและมีการสัมผัสกับสารเคมีเป็นครั้งคราว PVC ใช้ได้ภายในตู้ปิด แต่ไม่เหมาะสำหรับการเดินสายที่ออกนอกตู้

การตัดสินใจเลือกระบบป้องกันสัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับ EMI F/UTP เป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ควรใช้ S/FTP เมื่อสายเคเบิลใช้ท่อร้อยสายร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ VFD, เซอร์โวไดรฟ์ หรือสายเชื่อมโลหะ ใช้ U/UTP ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณรบกวนภายในตู้เท่านั้น ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสี

การตัดสินใจเลือกโซ่ลากขึ้นอยู่กับกลไก สายแพตช์มาตรฐานไม่ได้รับการจัดอันดับสำหรับโซ่ลาก สายแพตช์ที่ใช้ในโซ่ลากจะต้องได้รับการจัดอันดับความทนทานต่อการบิดงอหรือการงอต่อเนื่อง พร้อมระบุรัศมีการโค้งงอและจำนวนรอบการใช้งานจากผู้ผลิต การใช้สายแพตช์แบบติดตั้งถาวรในโซ่ลากจะทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายเดือนต่อมา ไม่ใช่เมื่อเริ่มใช้งาน

หลักการทั่วไปที่ใช้ได้ในโรงงานส่วนใหญ่ในอาเซียน: ระบุสายหุ้ม PUR บวกกับการป้องกันสัญญาณรบกวน F/UTP บวกกับ RJ45 ที่มีปลอกล็อคเป็นสายจัมเปอร์มาตรฐานในตู้ และสายหุ้ม PUR บวกกับการป้องกันสัญญาณรบกวน S/FTP บวกกับ M12 X-coded สำหรับการเชื่อมต่อใดๆ ที่ออกจากตู้ สามารถเบี่ยงเบนได้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม

ปรึกษาวิศวกรของเรา

การระบุคุณสมบัติของสายแพตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมเป็นการตัดสินใจแบบรายช่อง (สายเคเบิล ขั้วต่อ การต่อสาย สภาพแวดล้อม) ไม่ใช่การเลือกประเภท ทีมงาน LAPP SEA industries สามารถเดินสำรวจสายการผลิตกับทีมควบคุมและทีม IT ของคุณ และกำหนดคุณสมบัติสำหรับแต่ละจุดเชื่อมต่อที่ตรงกับโปรโตคอล แบนด์วิดท์ สภาพแวดล้อม และแผนการย้ายระบบในอนาคต

พูดคุยกับวิศวกรของเรา เกี่ยวกับการระบุคุณสมบัติสายแพตช์ การตรวจสอบการเดินสายที่มีอยู่ หรือคำถามเกี่ยวกับการรับรองช่องสัญญาณเฉพาะ