สาย PROFINET ประเภท A, ประเภท B และประเภท C แตกต่างกันอย่างไร สายประเภท A เป็นสายเคเบิลสำหรับติดตั้งถาวรสำหรับรางสายเคเบิลแบบคงที่และท่อร้อยสาย สายประเภท B เป็นสายเคเบิลที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นครั้งคราว เหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อตู้กับเครื่องจักร หรือบานพับประตูแผง สายประเภท C เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับลากสายโซ่, ชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และการติดตั้งที่เคลื่อนที่ซ้ำๆ การระบุประเภทที่ไม่ถูกต้องสำหรับรอบการทำงานเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของประสิทธิภาพ PROFINET ที่ไม่ดีในการให้บริการ
สำหรับวิศวกรควบคุม, ผู้เขียนโปรแกรม PLC และผู้รวมระบบบนแพลตฟอร์มที่นำโดย Siemens, PROFINET ไม่ใช่เครือข่ายอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีปลอกหุ้มสีเขียว สายเคเบิล PROFINET มีข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐาน PI ซึ่งครอบคลุมถึงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ, การป้องกัน, สีปลอกหุ้ม และระดับโครงสร้าง และการเลือกสายเคเบิลจะกำหนดว่าเครือข่ายจะสามารถทำอะไรได้บ้างตลอดอายุการติดตั้ง LAPP ผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับ PROFINET ภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมเดียวกัน โดยมีผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PN ที่ครอบคลุมรุ่น Type A แบบติดตั้งถาวร, รุ่น Type B แบบยืดหยุ่น และรุ่น Type C แบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ROBOT PN ที่ได้รับการรับรองสำหรับการลากสายโซ่และงานบิดงอที่มีรอบการทำงานสูง
สาย PROFINET ประเภท A, ประเภท B และประเภท C แตกต่างกันอย่างไร
ประเภท A ใช้สำหรับรางสายเคเบิลแบบคงที่ ท่อร้อยสาย และการเดินสายที่ไม่เคลื่อนที่หลังการติดตั้ง สายเคเบิลประเภท A สามารถใช้ตัวนำทองแดงแบบแข็ง ซึ่งช่วยลดการลดทอนสัญญาณในการเดินสายที่ยาวขึ้น แต่ไม่สามารถทนต่อการงอซ้ำๆ หลังการติดตั้งได้
ประเภท B ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว ประตูตู้ที่เปิดและปิด, ตัวป้องกันเครื่องจักรแบบบานพับ และการเดินสายที่เคลื่อนย้ายได้ไม่กี่ครั้งตลอดอายุการติดตั้ง เป็นกรณีทั่วไปของประเภท B สายเคเบิลประเภท B ใช้ตัวนำทองแดงแบบตีเกลียวและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นกว่าประเภท A เล็กน้อย
ประเภท C ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ลากสายโซ่ในระบบ AS/RS และเครนซ้อน, ชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และเสา AGV เป็นรอบการทำงานของประเภท C สายเคเบิลประเภท C (รวมถึงรุ่นสำหรับหุ่นยนต์ เช่น ETHERLINE® ROBOT PN) ใช้ตัวนำทองแดงเส้นเล็ก, ความยาวการวางที่เฉพาะเจาะจง และปลอกหุ้มที่ทนต่อการเสียดสี ซึ่งออกแบบมาสำหรับการงอและการบิดซ้ำๆ รัศมีการโค้งงอที่เฉพาะเจาะจงและจำนวนรอบที่ระบุมาจากเอกสารข้อมูลสายเคเบิล
รูปแบบความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกัน สายเคเบิลประเภท A ในลากสายโซ่มักจะเสียหายก่อนอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้มาก สายเคเบิลประเภท C ในถาดแบบตายตัวนั้นมีการกำหนดสเปกเกินสำหรับรอบการทำงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การตอบที่ถูกต้องมาจากการจับคู่ประเภทสายเคเบิลกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนที่ ไม่ใช่การเลือกใช้ประเภทสูงสุด "เพื่อความปลอดภัย"
เมื่อใดที่คุณควรระบุ 4-Core 100 Mbit/s กับ 8-Core Gigabit PROFINET
PROFINET รองรับรูปแบบไฟฟ้าสองแบบ PROFINET 100 Mbit/s มาตรฐานทำงานบนสายเคเบิล 2 คู่ (4-core) ส่วน Gigabit PROFINET (PROFINET ผ่าน Gigabit Ethernet) ทำงานบนสายเคเบิล 4 คู่ (8-core) ซึ่งเหมือนกับสายเคเบิล Cat.6 หรือ Cat.6A Ethernet ทั่วไป แต่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน PROFINET
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมเครือข่าย ไม่ใช่ที่สายเคเบิล หากโครงสร้างถูกจำกัดอยู่ที่ 100 Mbit/s ในทุกส่วนและไม่มีแผนการย้ายข้อมูล PROFINET 4 คอร์ (คลาส Cat.5e) คือสเปกที่ถูกต้อง หากโครงสร้างรวมถึงโหนดที่รองรับกิกะบิต (การมองเห็นด้วยเครื่องจักรผ่าน PROFINET Trunk เดียวกัน, การควบคุมการเคลื่อนไหว IRT ที่ผู้รวมระบบระบุไว้ที่กิกะบิต หรือแผนการย้ายไปยังกิกะบิตแบ็กโบน) สเปกจะเปลี่ยนเป็น 8 คอร์ (คลาส Cat.6 หรือ Cat.6A)
ข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่คือการเลือกถูกจำกัดอยู่ที่ข้อกำหนดของสายเคเบิล การเดินสาย PROFINET แบบ 4 คอร์ไม่สามารถอัปเกรดเป็นกิกะบิตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายเคเบิลใหม่ การระบุ 8 คอร์ในการติดตั้งสำหรับสายที่อาจมีการย้ายข้อมูล (โดยปกติคือสายหลักและกลุ่มเครื่องจักรที่มีแบนด์วิธสูง) จะถูกกว่าการเปลี่ยนสายเคเบิลใหม่ในอีกสองปีข้างหน้ามาก
สำหรับเรื่องราวแหล่งเดียวที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสายเคเบิลและอุปกรณ์ปลายทางอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม บล็อก Integrated Connectivity จะครอบคลุมรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PROFINET: Cat.5e สำหรับการเดินสายมาตรฐาน, Cat.6A / Cat.7 สำหรับแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น, ROBOT สำหรับลากสายโซ่
ผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PN ได้รับการจัดโครงสร้างตามระดับประสิทธิภาพและรอบการทำงาน สาย PROFINET Cat.5e (ETHERLINE® PN Cat.5e ในโครงสร้างแบบติดตั้งถาวร, FLEX หรือ FC) ครอบคลุมการเดินสาย 100 Mbit/s มาตรฐาน สาย PROFINET Cat.6A เพิ่มประสิทธิภาพที่รองรับกิกะบิตสำหรับการมองเห็นและการควบคุมการเคลื่อนไหวระดับ IRT รุ่น Cat.7 (เช่น ETHERLINE® PN Cat.7 FRNC FLEX) ผลักดันแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและระยะข้ามสัญญาณรบกวนต่างชนิดที่แน่นหนาขึ้นสำหรับการติดตั้งที่ต้องการสูงสุด
สำหรับลากสายโซ่, ชุดสายไฟ และการเดินสายที่เคลื่อนที่ต่อเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ROBOT PN เป็นรุ่น Type C โดยเฉพาะ โดยมีอัตราการใช้งานที่ระบุไว้สำหรับรอบการโค้งงอของโซ่และรอบการบิดงอ รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างคือการระบุ Type A สำหรับถาดแบบตายตัว, เพิ่มเป็น Type B สำหรับประตูตู้แบบบานพับ และสำรอง Type C / ROBOT สำหรับการเดินสายที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ด้านคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันมีความสำคัญพอๆ กับสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ข้อมูล EPIC®, M12 D-coded สำหรับ PROFINET 100 Mbit/s และ M12 X-coded สำหรับ PROFINET ระดับกิกะบิต ช่วยเติมเต็มช่องสัญญาณ การระบุคอนเนคเตอร์ตามมาตรฐานการปฏิบัติตามสายเคเบิลเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการรักษาช่องสัญญาณที่ติดตั้งให้อยู่ภายในขอบเขตการปฏิบัติตามมาตรฐาน PI
คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครือข่าย PROFINET ยังคงทำงานได้ดีในการให้บริการ
ความสมบูรณ์ของสายเคเบิล PROFINET ไม่ใช่การทดสอบครั้งเดียวเมื่อเริ่มใช้งาน รายงานช่องสัญญาณที่ผ่านในวันแรกไม่ได้หมายความว่าช่องสัญญาณจะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดหลังจากผ่านไปสองปีของการสั่นสะเทือน, การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสัมผัสสารเคมี คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือการระบุการตรวจสอบเครือข่ายในขั้นตอนการระบุรายละเอียด ไม่ใช่การติดตั้งหลังจากเกิดการหยุดทำงาน
เครื่องมือตรวจสอบสายเคเบิล เช่น ETHERLINE® GUARD จะตรวจสอบสุขภาพของส่วน PROFINET แบบเรียลไทม์ และระบุตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพก่อนที่จะกลายเป็นการหยุดทำงานของเครือข่าย ตามหน้าผลิตภัณฑ์ GUARD การระบุ GUARD ในการติดตั้งจะช่วยให้ทีมปฏิบัติการได้รับข้อมูลพื้นฐานและแนวโน้ม แทนที่จะเป็นสถานะทำงาน/เสียแบบไบนารีที่เครื่องทดสอบช่องสัญญาณแบบดั้งเดิมรายงาน หลักการเดียวกันนี้ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานอยู่: สวิตช์ PROFINET ระดับอุตสาหกรรมพร้อมการวินิจฉัยที่จัดการได้ (เช่น ตระกูล ETHERLINE® ACCESS) จะปิดวงจรสุขภาพการเชื่อมโยงสำหรับแต่ละพอร์ตแทนที่จะเป็นแต่ละส่วน
สัญญาณการจัดซื้อนั้นเรียบง่าย หากสายการผลิตไม่สามารถทนต่อการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้จากความล้มเหลวของสายเคเบิล บัญชีวัสดุควรมีการตรวจสอบที่การติดตั้งแทนที่จะเป็นหลังจากการหยุดทำงานครั้งแรกที่กระตุ้นการสนทนา
พูดคุยกับวิศวกรของเรา
การกำหนดคุณสมบัติของสายเคเบิล PROFINET เป็นการตัดสินใจต่อส่วน (ประเภท, ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด, จำนวนคอร์, การตรวจสอบ) ไม่ใช่การเลือกประเภททีม PROFINET ของ LAPP SEA สามารถทำงานร่วมกับทีมควบคุมและทีมผู้รวมระบบของคุณ ตรวจสอบสถาปัตยกรรม และกำหนดคุณสมบัติในแต่ละส่วนที่ตรงกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนที่ แบนด์วิธ และแผนการตรวจสอบตลอดวงจรชีวิต พูดคุยกับวิศวกรของเรา เกี่ยวกับคุณสมบัติ PROFINET ของคุณ การตรวจสอบส่วนที่มีอยู่ หรือคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ Type A / B / C