ข่าวสารและสื่อ


ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่: การเดินสายและการเชื่อมต่อสำหรับระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ต้องการสายไฟชนิดพิเศษที่รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูงสุดถึง 1500V สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +120°C และมีโครงสร้างที่ปราศจากฮาโลเจนและไม่ลามไฟ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการลามไฟ IEC 60332-3 โดยสายไฟซีรีส์ ÖLFLEX® DC ESS ของ LAPP ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อการกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะ นำเสนอคุณสมบัติเหล่านี้ควบคู่ไปกับการต้านทานรังสี UV การต้านทานน้ำมัน และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 1.5 มม.² ถึง 400 มม.²...

เหนือกว่าแค่สายไฟ: LAPP ออกแบบและผลิตหัวต่ออุตสาหกรรม EPIC®

คุณทราบหรือไม่ว่า LAPP ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วย? LAPP เป็นผู้ออกแบบและผลิตคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมรุ่น EPIC® สำหรับการส่งผ่านพลังงาน สัญญาณ และข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ทรหด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® ครอบคลุมทั้งคอนเนคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมและคอนเนคเตอร์แบบกลมในขนาด M-series ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ความชื้น และการสัมผัสสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่คอนเนคเตอร์มาตรฐานทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ บริษัทเดียวกันกับที่เป็นผู้จัดหาสายไฟ ÖLFLEX® ให้กับคุณ คือบริษัทที่ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้งที่ปลายสายเช่นกัน ประเด็นหลังนี้เป็นสิ่งที่วิศวกรส่วนใหญ่มักมองข้าม LAPP เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผลิตสายไฟ ทำให้คอนเนคเตอร์ที่ปลายสายมักถูกจัดซื้อแยกต่างหากจากผู้จำหน่ายรายอื่น โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน บทความนี้จะกล่าวถึงว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPIC® คืออะไร ทำงานร่วมกับสายไฟของ...

81-82 จาก 82 บทความ