ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

คอนเนคเตอร์สำหรับกังหันลม: การเลือกใช้สำหรับนาเซลล์ หอคอย และระบบปรับองศาใบพัด

กังหันลมประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของขั้วต่อสามรูปแบบ ไม่ใช่รูปแบบเดียว ห้องเครื่อง (nacelle) คือปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือน ส่วนห่วงสายเคเบิลในเสาหอคอยคือปัญหาเรื่องแรงบิด และระบบปรับมุมใบพัด (pitch) และระบบหมุนหันกังหัน (yaw) คือการผสมผสานระหว่างการเคลื่อนที่ต่อเนื่องกับการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดของเครื่องจักร คุณควรระบุคุณสมบัติของขั้วต่อแต่ละจุดให้เหมาะสมกับรอบการทำงานของโซนนั้นๆ ไม่ใช่พิจารณาแบบเหมารวมทั้งกังหัน และควรประเมินระบบหน้าสัมผัส การลดแรงตึงสาย และการซีลป้องกันแยกต่างหาก

เหตุใดขั้วต่อสำหรับกังหันลมจึงจำเป็นต้องเลือกตามรายโซน?

การวางแผนระบบการเชื่อมต่อของกังหันลมส่วนใหญ่เน้นไปที่สายเคเบิลเป็นหลักและจบลงที่ต่อมสายเคเบิล (gland) ตารางรายการสายเคเบิลได้รับการพิจารณาเป็นรายโซน ในขณะที่ขั้วต่อกลับถูกมองว่าเป็นสินค้าทั่วไปที่เลือกใช้หลังจากเลือกสายเคเบิลแล้ว สำหรับงานกังหันลม ลำดับการทำงานนี้ถือว่าย้อนกลับจากที่ควรจะเป็น

จุดเชื่อมต่อถือเป็นจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวได้ แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อาจส่งผลต่อหน้าสัมผัส ส่วนแรงบิดจะต้องได้รับการจัดการผ่านการเดินสายและการใช้อุปกรณ์ลดแรงตึง ในขณะที่ไอเกลือหรือความชื้นสะสมอาจเป็นอุปสรรคต่อการซีลและวัสดุ คุณควรยืนยันความเสี่ยงในแต่ละด้านเทียบกับข้อมูลคุณสมบัติที่ระบุไว้ของส่วนประกอบที่เลือก

ต้นทุนของการเลือกผิดพลาดนั้นยังแตกต่างกันเมื่อต้องทำงานบนที่สูง การเปลี่ยนขั้วต่อที่ชำรุดอาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ สภาพอากาศที่เหมาะสม และการหยุดเดินเครื่องกังหัน

การปรับปรุงกังหันลม (Repowering) ทำให้คำถามเรื่องการเลือกอุปกรณ์มีความสำคัญแม้ในไซต์งานเดิม เมื่อมีโครงการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม หรือระบบปรับมุมใบพัดในกังหันที่ติดตั้งอยู่ ตารางขั้วต่อก็จะถูกเขียนขึ้นใหม่ไปพร้อมกัน และการตัดสินใจเลือกในตอนนั้นคือสิ่งที่จะอยู่คู่กับทีมปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) ไปอีกนับทศวรรษหรือนานกว่านั้น หลักการแบ่งโซนด้านล่างนี้ใช้ได้ทั้งกับแพลตฟอร์มใหม่และแพลตฟอร์มที่มีอายุการใช้งานยี่สิบปี

ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ชิ้นส่วนที่ซับซ้อนหรือหายาก โดยส่วนใหญ่ขั้วต่อที่เหมาะสมคือชิ้นส่วนมาตรฐานในแคตตาล็อก งานของคุณคือการจับคู่คุณสมบัติที่ระบุไว้ของขั้วต่อเข้ากับโซนที่ใช้งาน แทนที่จะทึกทักเอาว่ากังหันทั้งเครื่องเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกัน

จุดต่อสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังภายในกังหัน และสายเคเบิลแรงสูงที่ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ คู่มือนี้เน้นไปที่ระบบควบคุมและกำลังไฟฟ้าเสริม ระบบข้อมูล และจุดเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับขั้วต่อที่ทีม O&M ดูแลรักษา สายเคเบิล ÖLFLEX® และขั้วต่อ EPIC® ที่เลือกสามารถนำมาประเมินเทียบกับรอบการทำงานและรายการวัสดุที่บันทึกไว้ได้เช่นเดียวกัน

อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในแต่ละส่วน ทั้งห้องเครื่อง เสาหอคอย และระบบปรับมุมใบพัด?

สามโซน สามรอบการทำงาน นี่คือสิ่งที่แต่ละโซนส่งผลต่อขั้วต่อและสิ่งที่คุณควรตรวจสอบเมื่อระบุความต้องการในการเลือก

ห้องเครื่อง: แรงสั่นสะเทือนและความสามารถในการซ่อมบำรุง จุดเชื่อมต่อในห้องเครื่องต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากระบบขับเคลื่อนและภาระทางโครงสร้าง

ตรวจสอบ ระบบหน้าสัมผัส เป็นอันดับแรก: กลไกล็อคและการออกแบบหน้าสัมผัสต้องผ่านการรับรองสำหรับแรงสั่นสะเทือน ไม่ใช่แค่พิกัดกระแสไฟฟ้าคงที่เท่านั้น ขั้วต่อแบบสี่เหลี่ยม EPIC® ที่มีการเข้ารหัสช่วยให้การซ่อมบำรุงในพื้นที่จำกัดคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และคู่ขั้วต่อที่ถูกกำหนดรหัสไว้อย่างถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงของการเสียบผิดพลาดระหว่างการเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซีรีส์และการจัดรูปแบบรหัสที่เลือก ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ EPIC® กับการเดินสายเทอร์มินัลแบบเดิมสามารถดูได้จาก คู่มือเปรียบเทียบขั้วต่อของเรา.

ห้องเครื่องยังเป็นศูนย์รวมของระบบเสริมต่างๆ เช่น ตู้ควบคุม ระบบระบายความร้อน ระบบไฮดรอลิก และการตรวจสอบสภาพ แต่ละระบบเพิ่มสายเซ็นเซอร์และสายควบคุมที่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจากแรงสั่นสะเทือนของตัวเอง และทุกระบบก็ต้องใช้พื้นที่บริการที่คับแคบร่วมกัน การวางแผนจุดเชื่อมต่อเหล่านั้นให้เป็นแบบกลุ่มและมีรหัสเฉพาะ จะช่วยให้การถอดและเชื่อมต่อใหม่ระหว่างซ่อมบำรุงทำได้ง่ายขึ้น

เสาหอคอย: แรงบิดและน้ำหนักสายเคเบิล ทุกครั้งที่ห้องเครื่องหมุนหัน (yaw) ห่วงสายเคเบิลด้านล่างจะต้องเผชิญกับแรงบิด ดังนั้นการเดินสายและการลดแรงตึงจะต้องป้องกันไม่ให้ภาระดังกล่าวส่งผลไปถึงหน้าสัมผัสโดยตรง

สายเคเบิลที่ผ่านการรับรองสำหรับการดัดโค้งไม่ได้หมายความว่าจะผ่านการรับรองสำหรับแรงบิดโดยอัตโนมัติ ให้เลือกสายเคเบิล ÖLFLEX® ที่ระบุว่ารองรับแรงบิดสำหรับใช้ในห่วงสายเฉพาะเมื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ตรงกับภาระงานที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือกอุปกรณ์เข้าสายและ อุปกรณ์ลดแรงตึงสาย ให้เหมาะสมกับภาระดังกล่าว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ SKINTOP® ในจุดที่ข้อมูลการใช้งานที่เผยแพร่รองรับภาระนั้นๆ เท่านั้น

แรงบิดส่งผลในลักษณะเดียวกันกับการใช้งานอื่นๆ ที่มีการหมุนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตรรกะนี้สอดคล้องกับ คู่มือสายเคเบิลข้อมูลสำหรับหุ่นยนต์ที่รองรับแรงบิดของเรา.

การเดินสายแนวตั้งยาวในเสาหอคอยต้องมีการสนับสนุนสายเคเบิลที่เหมาะสม จุดต่อสายห้ามรับน้ำหนักจากการห้อยของสายเคเบิล ในจุดที่ส่วนต่างๆ เชื่อมต่อกันที่แพลตฟอร์ม ขั้วต่อที่มีรหัสถูกต้องสามารถทำหน้าที่เป็นจุดบริการที่ชัดเจนแทนการเชื่อมต่อแบบชั่วคราวกลางคัน

ระบบปรับมุมใบพัดและระบบหมุนหัน: สองระบบ สองรอบการทำงาน การเดินสายที่เกี่ยวข้องกับการหมุนหันที่จุดเชื่อมต่อระหว่างห้องเครื่องกับเสาหอคอย และจุดเชื่อมต่อในระบบปรับมุมใบพัดในดุมล้อ ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวและการเข้าถึงที่แตกต่างกัน ตรวจสอบเส้นทางแต่ละส่วนตามสถาปัตยกรรมของ OEM แทนที่จะมองว่าระบบปรับมุมใบพัดและระบบหมุนหันเป็นโซนขั้วต่อเดียวกัน

คำถามสำคัญในการเลือกคือไม่เพียงแค่ว่าขั้วต่อใดผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานนั้นๆ แต่คือวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นด้วย ชุดสายไฟสำเร็จรูปที่มีรหัสเฉพาะสามารถเปลี่ยนงานการเชื่อมต่อหน้างานให้กลายเป็นการสลับปลั๊กได้ วางแผนสิ่งนี้ในขั้นตอนการระบุความต้องการ เพราะจะยากกว่ามากที่จะเพิ่มภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น

ไม่ว่าคุณจะระบุความต้องการสำหรับโซนใด ให้บันทึกรอบการทำงานที่คุณระบุไว้ ทั้งลักษณะการเคลื่อนที่ ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม ระดับการสัมผัสสิ่งแวดล้อม และจำนวนรอบการเสียบใช้งานที่คาดหวัง บันทึกนี้คือสิ่งที่ช่วยให้การสั่งซื้อชิ้นส่วนทดแทนถูกต้องแม่นยำในหลายปีต่อมา และเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการยืนยันความเทียบเท่าหรือหาทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์

คุณระบุความต้องการขั้วต่อสำหรับกังหันลมในทะเลและพื้นที่ชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร?

ไอเกลือเป็นปัจจัยเพิ่มเติมสำหรับไซต์งานนอกชายฝั่ง ใกล้ชายฝั่ง และชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นอาจนำไปสู่การควบแน่นภายในตัวเรือนขั้วต่อ ค่า IP บอกถึงประสิทธิภาพในการทดสอบการเข้าถึงของสารแปลกปลอมภายใต้สภาวะที่กำหนด แต่ไม่ได้ยืนยันถึงอายุการใช้งานในการป้องกันการกัดกร่อนจากไอเกลือเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบวัสดุตัวเรือน การชุบหน้าสัมผัส วัสดุซีล และคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ประเมินแต่ละส่วนเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการออกแบบตัวเรือน ตรรกะเรื่องการสัมผัสสภาพแวดล้อมชายฝั่งเดียวกันนี้ยังใช้กับเปลือกหุ้มสายเคเบิล ซึ่งเราได้กล่าวถึงสำหรับงานโซลาร์และกังหันลมไว้ใน บทความเกี่ยวกับสายเคเบิลทนรังสียูวีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นอาจทำให้ตัวเรือนมีการ "หายใจ" และความชื้นเกิดการควบแน่น ตรวจสอบความเหมาะสมของซีลและปะเก็นตลอดช่วงอุณหภูมิที่ระบุ จากนั้นประเมินระบบการระบายน้ำหรือการปรับความดันหากการออกแบบตัวเรือนจำเป็นต้องมี

วิธีการปฏิบัติจริงคือการพิจารณาเรื่องสภาพชายฝั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการวัสดุ (Bill of Materials) แทนที่จะเป็นส่วนเสริมภายหลัง ระบุระดับการสัมผัสสภาพแวดล้อมสำหรับขั้วต่อแต่ละตำแหน่งควบคู่ไปกับหน้าที่ทางไฟฟ้า แล้วยืนยันผลิตภัณฑ์ที่เลือกเทียบกับทั้งสองรายการก่อนที่จะอนุมัติรายการวัสดุขั้นสุดท้าย

สำหรับบริบทของระบบที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานในภูมิภาค เริ่มต้นด้วย คู่มือการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของเรา.

รายการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะสำหรับตำแหน่งขั้วต่อกังหันลมทุกจุด การตรวจสอบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิศวกรรมใหม่ เพียงแค่ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อ้างอิงสำหรับสายเคเบิลถูกนำมาใช้สำหรับขั้วต่อด้วย:

  • ระบบหน้าสัมผัสต้องผ่านการรับรองสำหรับแรงสั่นสะเทือนและรอบการใช้งานของโซนนั้นๆ ไม่ใช่แค่พิกัดไฟฟ้าเท่านั้น

  • อุปกรณ์ลดแรงตึงสายต้องรับภาระทางกลได้จริง เช่น แรงบิดในห่วงสายเคเบิลที่เสาหอคอย และน้ำหนักการแขวนสายในแนวตั้ง

  • การซีลและวัสดุต้องผ่านการตรวจสอบเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันไอเกลือและความชื้น ไม่ใช่แค่ดูที่ค่า IP อย่างเดียว

  • วางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า: การเชื่อมต่อที่เข้าถึงง่ายและมีการเข้ารหัสในตำแหน่งที่ช่างสามารถเข้าถึงได้จริง

  • สายเคเบิลและขั้วต่อต้องระบุความต้องการเทียบกับรอบการทำงานเดียวกัน เพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งกลายเป็นจุดอ่อนของอีกส่วนหนึ่ง

ปรึกษาวิศวกรของเรา

กังหันลมแต่ละแพลตฟอร์มมีลักษณะการกระจายของสภาพแวดล้อมทั้งสามรูปแบบนี้ต่างกัน และโครงการปรับปรุงกังหันก็มีข้อจำกัดของตนเอง แบ่งปันผังแพลตฟอร์มและรอบการทำงานของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเรา แล้วเราจะช่วยจัดทำตารางรายการขั้วต่อแบบรายโซน โดยรวมทั้งสายเคเบิลและขั้วต่อไว้ในใบรายการวัสดุเดียวกัน ใช้หน้าติดต่อสอบถามของ LAPP SEA, สำรวจ โซลูชันพลังงานลมจาก LAPP หรือเลือกชม ขั้วต่ออุตสาหกรรม EPIC® ในแคตตาล็อกออนไลน์ของ LAPP หากคุณมีโครงการปรับปรุงกังหันอยู่ในแผนงาน การทบทวนข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นการตรวจสอบล่วงหน้า (pre-audit) สำหรับตารางขั้วต่อที่มีอยู่เดิมได้