ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

LAPP Renewable Energy Webinar: สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับระบบโซลาร์, กังหันลม และ BESS

โครงการพลังงานหมุนเวียนต้องการสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ประเภทใดบ้างสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการจัดเก็บแบตเตอรี่ โครงการโซลาร์เซลล์ต้องใช้สาย DC ที่ทนต่อรังสียูวีและโอโซน (ตระกูล ÖLFLEX® SOLAR XLWP หรือสาย DC โซลาร์อื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน IEC 62930) ซึ่งเชื่อมต่อกับขั้วต่อ DC ที่เข้ากันได้กับ MC4 ซึ่งมีพิกัดสำหรับแรงดันไฟฟ้าของระบบ โดยทั่วไปคือ 1,500 V DC โครงการพลังงานลมต้องใช้สายเคเบิลที่ทนต่อแรงบิดสำหรับชุดลูปของกอนโดลา การเดินสายไฟของเสาที่เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง และสายเคเบิลส่วนประกอบที่กำหนดตามมาตรฐานการออกแบบของโครงการ โครงการจัดเก็บแบตเตอรี่ต้องใช้สายเชื่อมต่อที่มีขนาดเหมาะสมกับรูปแบบบัสบาร์ของตู้ BESS และมีพิกัดสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน ทั่วทั้งสามส่วนนี้ ความล้มเหลวของสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์มักถูกประเมินค่าต่ำเกินไปและอาจส่งผลให้เกิดการหยุดทำงาน การทำงานซ้ำ และการรับประกันที่ไม่สมดุล การระบุชั้นการเชื่อมต่อตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเดียวกับระบบที่เหลือจะช่วยป้องกันปัญหานั้นได้ เริ่มต้นจากหน้าอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของ LAPP SEA เพื่อดูขอบเขตทั้งหมด

สำหรับวิศวกรโครงการ ผู้รับเหมา EPC และเจ้าของสินทรัพย์ทั่วอาเซียน LAPP ผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับแต่ละชั้นของโครงการพลังงานหมุนเวียนภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมเดียว ÖLFLEX® SOLAR สำหรับด้านสตริง DC, EPIC® SOLAR สำหรับการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ MC4, สายเคเบิลรุ่นที่ทนต่อแรงบิดสำหรับกอนโดลาและเสาของกังหันลม และสายเคเบิลเชื่อมต่อที่ระบุสำหรับสภาพแวดล้อมตู้ BESS การสัมมนาผ่านเว็บด้านพลังงานหมุนเวียนของ LAPP ที่กำลังจะมีขึ้นจะอธิบายถึงวิธีการระบุแต่ละชั้นสำหรับสภาพของอาเซียน รายละเอียดการลงทะเบียนอยู่ท้ายบทความนี้

ความล้มเหลวของสายเคเบิลประเภทใดที่ทำให้โครงการพลังงานหมุนเวียนเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด?

เนื้อหาพลังงานหมุนเวียนมักจะมุ่งเน้นไปที่อินเวอร์เตอร์ แผงโซลาร์เซลล์ และกังหัน สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ได้รับการปฏิบัติเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์จนกว่าจะมีบางอย่างล้มเหลว และเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้น ความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นที่สายเคเบิลหรือข้อต่อบ่อยพอๆ กับที่เกิดขึ้นในอินเวอร์เตอร์หรือแผงโซลาร์เซลล์

มีโหมดความล้มเหลวสามประเภทที่โดดเด่นในโครงการที่ EPC ของอาเซียนได้ส่งมอบในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

การเสื่อมสภาพของสาย DC โซลาร์ภายใต้รังสียูวีและโอโซน สาย DC โซลาร์ที่ระบุตามมาตรฐานสายเคเบิลสำนักงานหรือ LV ทั่วไปอาจเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรภายใต้การสัมผัสกับรังสียูวีอย่างต่อเนื่องและโปรไฟล์โอโซนเขตร้อน ค่าใช้จ่ายไม่ใช่ตัวสายเคเบิลเอง แต่เป็นการดึงกลับผ่านสตริงนับพันเมื่อการเสื่อมสภาพปรากฏที่ข้อต่อหรือทางเข้าท่อร้อยสาย ความไม่เข้ากันของคอนเนคเตอร์ MC4 คอนเนคเตอร์ MC4 จากแบรนด์ต่างๆ ดูเหมือนใช้แทนกันได้ การผสมผสานที่ไม่ได้รับการอนุมัติอาจสร้างปัญหาด้านการทดสอบ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามการรับประกัน หากข้อต่อร้อนเกินไปหรือล้มเหลวในการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า บทความ W3 เดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับคอนเนคเตอร์ DC โซลาร์ครอบคลุมการตัดสินใจเข้ากันได้ของ MC4 ในเชิงลึกมากขึ้น

ความล้มเหลวของสายเคเบิลทนแรงบิดของกังหันลมที่ลูป กังหันลมจะหมุน ซึ่งหมายความว่าสายเคเบิลในลูปของกอนโดลาจะต้องเผชิญกับแรงบิดและการงอ สายควบคุมมาตรฐานที่ใช้แทนสายเคเบิลที่ทนแรงบิดอาจล้มเหลวที่ลูปก่อนช่วงเวลาการบำรุงรักษาหลักครั้งแรก

ชั้นการเชื่อมต่อในพลังงานหมุนเวียนมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการรับประกันที่เพิ่มขึ้นตามขนาดโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 MW มีสตริงมากขึ้น ข้อต่อมากขึ้น และสถานที่ที่การเลือกสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสมอาจปรากฏขึ้นในภายหลัง

สาย DC โซลาร์แตกต่างจากสายอุตสาหกรรมมาตรฐานอย่างไร?

สาย DC โซลาร์ไม่ใช่สายอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนป้ายกำกับ การก่อสร้างแตกต่างกันในสามด้านที่สำคัญสำหรับการระบุโครงการ

อัตราการทนรังสียูวีและโอโซน สาย DC โซลาร์มักถูกสร้างขึ้นด้วยเปลือกนอกโพลีเมอร์แบบเชื่อมโยงข้ามที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการสัมผัสโดยตรงกับรังสียูวีและโอโซนกลางแจ้งเป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ สายสำนักงานและสายอุตสาหกรรมมาตรฐานไม่ได้รับการจัดอันดับสำหรับสภาพแวดล้อมนี้

ระดับแรงดันไฟฟ้า DC โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยใช้สตริง DC 1,500 V ฉนวนสายเคเบิลต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับระดับ DC จริง ไม่ใช่สำหรับระดับแรงดันไฟฟ้า AC ที่หน้าตัดตัวนำเดียวกันมักจะครอบคลุม การค้นหา ÖLFLEX® SOLAR ของ LAPP SEA บน eShop แสดงรุ่นต่างๆ ที่ระบุโดยทั่วไปทั่วอาเซียน

การเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ MC4 การเชื่อมต่อสตริงโซลาร์มักจะเป็นคอนเนคเตอร์ DC ตัวผู้และตัวเมีย MC4 ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลต้องตรงกับหน้าตัดตัวนำที่ยอมรับของคอนเนคเตอร์และหน้าต่างการย้ำ การผสมผสานแบรนด์คอนเนคเตอร์ในสตริงเดียวต้องได้รับการยืนยันจากรายการคู่ผสมที่ได้รับการอนุมัติของผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ หมวดหมู่คอนเนคเตอร์ EPIC® SOLAR DC กำหนดตัวเลือกที่เข้ากันได้กับ MC4 ของ LAPP

สำหรับ EPC โซลาร์ในอาเซียน การระบุ ÖLFLEX® SOLAR XLWP พร้อมคอนเนคเตอร์ EPIC® SOLAR หมายความว่าหน้าตัดของสายเคเบิล อุณหภูมิตัวนำ และหน้าต่างการย้ำของคอนเนคเตอร์ได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงถึงมาตรฐานวิศวกรรมเดียวกัน สตริงไม่ได้ประกอบขึ้นจากความคลาดเคลื่อนของซัพพลายเออร์สองราย

คุณควรระบุอะไรสำหรับสายเคเบิลกังหันลมและ BESS?

พลังงานลมและการจัดเก็บแบตเตอรี่ต้องการสายเคเบิลตระกูลที่แตกต่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโหมดความล้มเหลวก็แตกต่างกันด้วย

ด้านลม สายเคเบิลลูปของกอนโดลาจะมีการเคลื่อนที่แบบ Yaw อย่างต่อเนื่องและวงจรแรงบิด คำสำคัญในการระบุคือ "ทนต่อแรงบิด" ไม่ใช่แค่ "ยืดหยุ่น" การเดินสายไฟของเสาจะมีการสั่นสะเทือน แต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีแรงบิด และการเดินสายไฟส่วนประกอบจะใกล้เคียงกับการเดินสายไฟอุตสาหกรรมมาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลลมของ LAPP ครอบคลุมบทบาทของกอนโดลา เสา และส่วนประกอบ พร้อมด้วยหน้าตัดที่เข้ากันและรูปแบบการป้องกันที่กำหนดตามการออกแบบกังหันจริง เลือกดูหน้าพลังงานหมุนเวียนของ LAPP APAC สำหรับขอบเขตผลิตภัณฑ์

ด้าน BESS ตู้เก็บแบตเตอรี่มีสายเชื่อมต่อ DC กระแสสูงระหว่างโมดูล ระหว่างตู้และอินเวอร์เตอร์ และระหว่างอินเวอร์เตอร์และโครงข่ายไฟฟ้า หน้าตัดของสายเคเบิลถูกกำหนดโดยรูปแบบบัสบาร์ของตู้ อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานภายในตู้ และสายเคเบิลสัญญาณด้าน BMS ที่ทำงานควบคู่กันไป การเชื่อมต่อ BESS มักเป็นรายการสุดท้ายที่ระบุหลังจากที่บัสบาร์และสวิตช์เกียร์ถูกล็อค ซึ่งทำให้มีพื้นที่น้อยลงสำหรับการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสม การเลือกสายเคเบิลล่วงหน้าในขั้นตอนการออกแบบตู้ BESS ช่วยหลีกเลี่ยงความคับแคบ

ชุดเครื่องมือการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ Mar W3 ครอบคลุมตรรกะการเลือกในด้านพลังงานแสงอาทิตย์และลมในเชิงลึกมากขึ้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บพลังงานหมุนเวียนของ LAPP

การสัมมนาผ่านเว็บพลังงานหมุนเวียนของ LAPP ที่กำลังจะมีขึ้นจะนำวิศวกรโครงการและผู้รับเหมา EPC ในอาเซียนไปสู่กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ BESS วาระการประชุมประกอบด้วยตัวอย่างการทำงานสำหรับสภาพการทำงานในเขตร้อนและข้อกำหนดด้านรหัสของอาเซียน หัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเลือกตระกูล ÖLFLEX® SOLAR สำหรับสตริง DC 1,500 V, การตัดสินใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ EPIC® SOLAR MC4, การเลือกสายเคเบิลที่ทนต่อแรงบิดสำหรับลูปของกอนโดลากังหันลม และข้อกำหนดการเชื่อมต่อ BESS เทียบกับรูปแบบตู้

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บผ่าน LAPP APAC webinar hub หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมสดได้ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราที่ e.lapp.com/apac/contact หรือผ่านแบบฟอร์มสอบถามของ LAPP SEA เราสามารถกำหนดขอบเขตการผสมผสานสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ที่ตรงกับการสร้างของคุณได้