ทุกอย่างจากแหล่งเดียว
LAPP เป็นผู้จัดหาระบบที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเพื่อเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า

ผู้ประสานงานหลัก
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

พร้อมให้บริการทั่วโลก
การดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลกทำให้เราสามารถสนับสนุนโครงการของคุณได้อย่างดีที่สุด – ตรงเวลาและด้วยความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่น

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
โซลูชั่นนวัตกรรมของเรารับประกันว่าจะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของคุณ
ทองแดง
- N2XS(F)2Y
- N2XS(FL)2Y
- (N)2XS(F)2Y
- (N)2XS(FL)2Y
- XLPE/PVC/SWA/PVC
- XLPE/PVC/SWA/LSZH
อลูมิเนียม
- NA2XS(F)2Y
- NA2XS(FL)2Y
- (N)A2XS(F)2Y
- (N)A2XS(FL)2Y
มาตรฐาน: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
- ETHERLINE® ROBUST S / FTP Cat. 7
- HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
- HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)2Y
มาตรฐาน: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- EPIC® M12A
- EPIC® M12B
- EPIC® DATA M12X
- SKINTOP MS-M
- SKINTOP MS-SC-M
- SKINTOP MS-HF-M
- FLEXIMARK® ป้ายสเตนเลสสตีล FCC
- FLEXIMARK® ป้ายพันสายไฟ PUR
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® SPLIT
- SILVYN® SPLIT COV-M
- SILVYN® SPLIT GMP-M
- SILVYN® SPLIT COS
- เครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน FLEXIMARK®
- สายรัดเคเบิลไทร์ Ty-Rap® ชนิดทนต่อรังสี UV พร้อมหัวล็อคเหล็ก
มาตรฐานเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ากังหันลมได้รับการจัดหาอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ เช่น สายเคเบิลและสายไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โซลูชั่นการเชื่อมต่อจาก LAPP เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ ภาพรวมของมาตรฐานหลัก
VDE (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ)
IEC (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิก)
BS (มาตรฐานอังกฤษ)
ข้อกำหนดสำหรับสายเคเบิล, เคเบิลแกลนด์, สายไฟ และคอนเนคเตอร์ในกังหันลมนั้นสูงมากในแง่ของความทนทานต่ออุณหภูมิ, ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และความแข็งแรงในการบิด ด้านหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากและข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ ที่ LAPP เราได้เผชิญกับความท้าทายนี้มาหลายปี และนำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมคุณภาพสูง
สายเคเบิลและเคเบิลแกลนด์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อการขีดข่วนสำหรับกังหันลมของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +90°C ทนทานต่อรังสียูวี และสามารถรับมือกับแรงทางกลที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี และใช้งานได้ยาวนานหลายปี
การทำงานประสานกันอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดของส่วนประกอบทั้งหมดเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการหมดอายุการใช้งานหรือระบบขัดข้องได้อย่างถาวร ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการประกอบที่ง่ายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก หากสายเคเบิลเส้นหนึ่งเปราะหรือทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อสายเคเบิลอื่นๆ ทั้งหมดจากม้วนเดียวกัน เนื่องจากการติดตั้งและการถอดใหม่มีค่าใช้จ่ายสูง การลงทุนในวัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพสูงจึงคุ้มค่าในระยะยาว
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในศูนย์ทดสอบที่ทันสมัยของเราเอง เครือข่ายทั่วโลกที่มีการผลิตภายในองค์กรในตลาดหลักทำให้ลูกค้าต่างประเทศของเรามั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์มาตรฐานจำนวนมากด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั่วโลกได้
LAPP มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการพัฒนาและผลิต และได้นำประสบการณ์นี้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการผลิตที่สูง
ที่ LAPP เราสามารถให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมในการดำเนินโครงการฟาร์มกังหันลมของคุณ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสำหรับการเดินสายกังหันลมไปจนถึงการเชื่อมต่อกังหันลมของคุณเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า