ค่า IP ของเคเบิลแกลนด์อาจดูดีในทางทฤษฎี จนกระทั่งไอเค็มจากทะเลหรือรังสียูวีทำให้ซีลที่ทำหน้าที่ปิดผนึกนั้นเสื่อมสภาพ ตรวจสอบความทนทานต่อรังสียูวีในตัวเรือนพอลิเมอร์และความทนทานต่อการกัดกร่อนในชิ้นส่วนโลหะสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ที่มีรังสียูวีสูง และสำหรับการควบแน่นภายในที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (heat cycling) ให้เพิ่มอุปกรณ์ชดเชยแรงดัน (pressure-compensation element) เนื่องจากเคเบิลแกลนด์แบบซีลไม่สามารถระบายอากาศได้ สำหรับจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารแบบมีชีลด์ ต้องตรวจสอบความต่อเนื่องของชีลด์ด้วย มิฉะนั้นปัญหา EMI ที่สายเคเบิลถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกที่จุดเชื่อมต่อ
บทความนี้ปิดท้ายซีรีส์พลังงานหมุนเวียนของเดือนกรกฎาคมด้วยชิ้นส่วนที่คอนเน็กเตอร์ ชุดสายไฟ และสายเคเบิลสื่อสารทุกเส้นตลอดทั้งเดือนต้องพึ่งพา นั่นคือ จุดเชื่อมต่อเข้าสู่ตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลของโซลาร์อินเวอร์เตอร์หรือคอมไบเนอร์บ็อกซ์ และจุดเชื่อมต่อเข้าสู่กล่องพักสายหรือนาเซลล์ของกังหันลม จะมีการปิดผนึกได้ดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเคเบิลแกลนด์ที่ใช้ และคอนเน็กเตอร์ ชุดสายไฟ และสายเคเบิลสื่อสารหลายรายการที่กล่าวถึงในช่วงสามสัปดาห์แรกของซีรีส์นี้ ล้วนเข้าสู่ตู้ควบคุมผ่านทางเคเบิลแกลนด์ SKINTOP®
บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้รับเหมา EPC และผู้ออกแบบตู้ควบคุมที่สร้างตู้สำหรับโซลาร์อินเวอร์เตอร์ กล่องพักสายกังหันลม และจุดเชื่อมต่อนาเซลล์ รวมถึงวิศวกรฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (O&M) ที่กำลังตรวจสอบการกัดกร่อนหรือปัญหาความชื้นเข้าสู่ตู้ควบคุม ทั้งในโครงการกังหันลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในเวียดนามและฟิลิปปินส์ รวมถึงโครงการโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียและไทย เนื้อหานี้ใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการระบุสเปกตู้ควบคุมสำหรับโครงการใหม่ ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสียหายเมื่อฝ่าย O&M พบการกัดกร่อนหรือการควบแน่นภายในตู้ควบคุมที่ปิดผนึกไว้ในพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ที่มีรังสียูวีสูง
เหตุใดเคเบิลแกลนด์ที่มีค่า IP ถูกต้องจึงยังล้มเหลวในการใช้งานกลางแจ้งในภูมิภาคอาเซียน?
การทดสอบค่า IP เป็นการทดสอบการป้องกันน้ำและฝุ่น ณ ขณะที่ได้รับการรับรอง ไม่ใช่การทดสอบความทนทานตลอดหลายปีที่เผชิญกับแสงแดดในเขตร้อนและไอเค็มจากทะเล การสัมผัสกับรังสียูวีสามารถทำให้ซีลพอลิเมอร์ของแกลนด์แตกได้ ซึ่งเป็นโหมดความเสียหายที่การทดสอบค่า IP ไม่ครอบคลุม และในฟาร์มโซลาร์เซลล์ชายฝั่งหรือโครงการกังหันลมนอกชายฝั่ง ไอเค็มสามารถกัดกร่อนเกลียวโลหะและแหวนบีบของแกลนด์ได้ แม้ว่าค่า IP บนกระดาษจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม
LAPP ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การเลือกเคเบิลแกลนด์ SKINTOP® สำหรับตู้ที่ต้องการค่า IP และเรื่อง การเลือกขนาดเคเบิลแกลนด์เพื่อให้พอดีกับสายเคเบิล ซึ่งทั้งสองบทความไม่ได้ครอบคลุมเรื่องรังสียูวี ไอเค็ม การควบแน่น และความต่อเนื่องของ EMC พร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดเชื่อมต่อของโซลาร์อินเวอร์เตอร์หรือกังหันลมในภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากขนาดและตัวเลขค่า IP ในดาต้าชีท
คุณควรตรวจสอบสิ่งใดบ้างเพื่อรับมือกับไอเค็มและการสัมผัสรังสียูวีในพื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง?
ในฟาร์มโซลาร์เซลล์ชายฝั่งหรือโครงการกังหันลมนอกชายฝั่ง ให้ตรวจสอบตัวเรือนแกลนด์และวัสดุซีลโดยพิจารณาจากความทนทานต่อรังสียูวีและไอเค็มโดยเฉพาะ ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ค่า IP บทความของเราเรื่อง การกัดกร่อนกำลังทำลายเวลาทำงานของคุณอย่างเงียบๆ ใช่หรือไม่? ทำไมเคเบิลแกลนด์ของคุณถึงสำคัญ ได้อธิบายถึงโหมดความเสียหายแบบเดียวกันสำหรับเคเบิลแกลนด์ทั่วไป แต่สำหรับไซต์งานพลังงานหมุนเวียน เดิมพันจะสูงกว่าเนื่องจากตู้ควบคุมติดตั้งอยู่กลางแจ้งที่ขอบของพื้นที่โครงการหรืออยู่สูงบนหอคอย ไม่ได้อยู่ในแผงควบคุมในร่มที่มีที่กำบัง
ในส่วนของสายเคเบิลที่เผชิญกับรังสียูวีและไอเค็มเช่นเดียวกัน ได้มีการกล่าวถึงในบทความของเราเรื่อง สายเคเบิลทนรังสียูวีสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และลมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคเบิลแกลนด์และสายเคเบิลที่ถูกซีลไว้ต่างก็เผชิญกับสภาพอากาศเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองส่วนจึงควรได้รับการระบุสเปกโดยอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมเดียวกัน ไม่ควรอนุมานว่าเข้ากันได้เพียงเพราะมีค่า IP เท่ากัน
การเลือกใช้เคเบิลแกลนด์รุ่นหนึ่งสำหรับไซต์งานในเขตภูมิอากาศอบอุ่นแล้วนำมาใช้ซ้ำในโครงการในอาเซียนโดยไม่มีการตรวจสอบใหม่ เป็นเหตุผลทั่วไปที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในลักษณะนี้: ค่า IP ยังคงเท่าเดิม แต่ความต้านทานต่อรังสียูวีและไอเค็มที่ไซต์งานเดิมไม่เคยต้องการนั้นไม่ได้ติดมาด้วย โปรดตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์เทียบกับดาต้าชีทสำหรับไซต์งานปลายทาง ไม่ใช่ไซต์งานที่ถูกระบุไว้ในตอนแรก
การเปลี่ยนเคเบิลแกลนด์ที่เสียหายไม่ค่อยจบแค่ตัวอะไหล่เท่านั้น เคเบิลแกลนด์ที่ปล่อยให้ความชื้นควบแน่นอยู่ภายในโซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่ปิดผนึกไว้หรือภายในตู้ควบคุมที่นาเซลล์ของกังหันลม อาจกัดกร่อนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แกลนด์ควรจะปกป้อง ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยว่าแกลนด์เป็นสาเหตุของปัญหา ร่องรอยความเสียหายมักเริ่มต้นจากที่อื่นและลามย้อนกลับมาที่จุดเชื่อมต่อ
การตรวจพบความเสื่อมสภาพจากรังสียูวีและไอเค็มที่เคเบิลแกลนด์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า
คุณจะจัดการกับการควบแน่นภายในตู้ควบคุมที่ปิดผนึกซึ่งเคเบิลแกลนด์ไม่สามารถระบายออกได้ย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละวันในเขตร้อนจะดึงอากาศที่มีความชื้นเข้าสู่โซลาร์อินเวอร์เตอร์หรือตู้ควบคุมของกังหันลมที่ปิดผนึกไว้ และเมื่อตู้เย็นตัวลงในเวลากลางคืน ความชื้นนั้นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำอยู่ภายใน เคเบิลแกลนด์แบบซีลไม่สามารถลดแรงดันหรือระบายความชื้นนั้นได้ การปรับสมดุลแรงดันต้องใช้อุปกรณ์ชดเชยแรงดันแยกต่างหาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต่างจากเคเบิลแกลนด์แบบซีล ไม่ใช่การใช้แกลนด์รุ่นที่แข็งแรงกว่าเดิม
เคเบิลแกลนด์มาตรฐานสามารถซีลป้องกันน้ำและฝุ่นได้ แต่อาจไม่รักษาความต่อเนื่องของชีลด์ที่จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล ETHERLINE® หรือ UNITRONIC® ที่มีชีลด์ ทำให้ช่องว่างของปัญหา EMI ที่สายเคเบิลถูกระบุมาเพื่อปิดกลับมาเปิดอีกครั้ง คู่มือ EMC สำหรับทีมงานโรงงานของเรา ครอบคลุมพื้นฐานของความต่อเนื่องของชีลด์ ที่จุดเชื่อมต่อตู้เดียวซึ่งมีการรวมสายไฟ สายข้อมูล และสายเซนเซอร์เข้าด้วยกัน การจัดการตัวนำทุกเส้นที่แกลนด์เหมือนกันหมดเป็นจุดที่มักเกิดความล้มเหลวบ่อยครั้ง
ทางแก้ไขไม่ใช่การใช้แกลนด์ตัวเดียวทำสามหน้าที่ จุดเชื่อมต่อสายไฟที่ซีลสนิท จุดเชื่อมต่อสายข้อมูลที่มีชีลด์ และอุปกรณ์ระบายความดัน คืออุปกรณ์เสริมสามชนิดที่แตกต่างกันบนตู้เดียวกัน ซึ่งแต่ละอย่างต้องระบุสเปกตามข้อกำหนดของมันเอง การสับสนระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้ในขั้นตอนการสร้างตู้ควบคุมนั้นแก้ไขได้ง่ายและประหยัดกว่าบนแบบวาด มากกว่าที่จะรอแก้หลังจากตู้ถูกปิดและติดตั้งไว้บนที่สูงหรือนอกชายฝั่ง
บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงสองเรื่อง คือ พื้นฐานค่า IP ทั่วไป และการเลือกขนาดแกลนด์ ซึ่งได้กล่าวถึงในคู่มือที่ลิงก์ไว้ด้านบนแล้ว การออกแบบตู้ควบคุมยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบตู้ บทบาทของ LAPP คือตัวแกลนด์ วัสดุซีล และอุปกรณ์ชดเชยแรงดัน ไม่ใช่ตัวตู้ควบคุมเอง
ข้อกำหนดด้านรังสียูวี ไอเค็ม และความต่อเนื่องของ EMC จะถูกจับคู่กับรุ่นของ SKINTOP® ที่เฉพาะเจาะจงและ ยืนยันตามดาต้าชีทของสินค้ารุ่นนั้น โดยไม่ใช้ความเข้าใจแบบเหมารวมกับผลิตภัณฑ์ทั้งตระกูล
ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลให้คุณต้องระบุสเปกเกินความจำเป็นสำหรับทุกจุดเชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อสายไฟ จุดเชื่อมต่อสายข้อมูลที่มีชีลด์ และจุดเชื่อมต่อเซนเซอร์ แต่ละจุดมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน การจับคู่รุ่นของแกลนด์ วัสดุซีล และอุปกรณ์ชดเชยแรงดันให้ตรงกับความต้องการใช้งานของจุดนั้นจริงๆ แทนที่จะเลือกใช้อุปกรณ์เกรดสูงที่สุดตัวเดียวสำหรับทั้งตู้ คือสิ่งที่ช่วยให้รายการวัสดุ (BOM) ในการก่อสร้างที่มีจุดเชื่อมต่อจำนวนมากในฟาร์มกังหันลมหรือโซลาร์ฟาร์มยังคงสมเหตุสมผล
ปรึกษาวิศวกรของเรา
โปรแกรมการปรับปรุงระบบ (repowering) หรือมาตรฐานใหม่สำหรับตู้ควบคุม เป็นโอกาสดีที่จะตรวจสอบรุ่นของเคเบิลแกลนด์ทุกตัวที่ระบุไว้ในแบบวาดให้ตรงกับไซต์งานที่จะติดตั้งจริง อย่าใช้รหัสสินค้าเดิมจากโปรแกรมก่อนหน้าโดยอนุมานว่าสภาพอากาศในอาเซียนจะเหมือนกับสถานที่ที่เคยระบุสเปกไว้เดิม
หากคุณกำลังระบุสเปกของเคเบิลแกลนด์สำหรับการสร้างโซลาร์อินเวอร์เตอร์หรือคอมไบเนอร์บ็อกซ์ใหม่ สำหรับกล่องพักสายกังหันลม หรือกำลังตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนหรือความชื้นในไซต์งานที่มีอยู่เดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราสามารถช่วยคุณจับคู่รุ่นของ SKINTOP® ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ เพียงบอกเราว่าไซต์งานของคุณอยู่ที่ไหน ชายฝั่งหรือในแผ่นดิน และประเภทของจุดเชื่อมต่อเป็นอย่างไร เราจะแนะนำสเปก SKINTOP® และอุปกรณ์ชดเชยแรงดันที่ถูกต้องให้กับคุณ แทนที่จะเป็นสินค้าทั่วไป
หลักการนี้ใช้ได้ทั้งกับโครงการก่อสร้างใหม่และโครงการปรับปรุง: ตู้ควบคุมที่มีอยู่เดิมซึ่งเริ่มแสดงร่องรอยการกัดกร่อนหรือการควบแน่นมักจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่ขั้นตอนการเปลี่ยนเคเบิลแกลนด์และอุปกรณ์ชดเชยแรงดันถูกกว่าการออกแบบใหม่ทั้งหมดหลังจากที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเสียหายไปแล้ว
คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราได้ผ่านทาง หน้าสอบถามข้อมูลของ LAPP SEA โปรดระบุว่าเป็นช่องทางด้านพลังงานลมและพลังงานหมุนเวียน