สายการผลิตที่โรงงานแปรรูปอาหารชายฝั่งในเวียดนามหยุดชะงัก น้ำซึมเข้าแผงควบคุมระหว่างการล้างตามปกติ ทำให้ตัวควบคุมที่สำคัญลัดวงจร จุดที่เกิดความล้มเหลว? แกลนด์ทองเหลืองชุบนิกเกิลราคาถูกที่การชุบเสียหายและเกิดการกัดกร่อน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหลายพันรายการจากการสูญเสียผลผลิต
ความผิดพลาดประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE): ความพร้อมใช้งาน (เวลาหยุดทำงาน) ประสิทธิภาพ (การชะลอตัวจากความผิดปกติเป็นระยะ) และคุณภาพ (การสูญเสียผลิตภัณฑ์) ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้นและมักมีการกัดกร่อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกลนด์สายเคเบิลทั่วไปเป็นจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวได้ นี่คือเหตุผลที่การเปลี่ยนไปใช้ SKINTOP® INOX สเตนเลสสตีลเป็นการลงทุนเชิงป้องกันที่ชาญฉลาด
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์สูง
ทองเหลืองชุบนิกเกิลมาตรฐานไม่สามารถทนทานต่อการโจมตีหลายแง่มุมของอุตสาหกรรมเขตร้อนได้ ชั้นนิกเกิลบาง ๆ เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง ทำให้ทองเหลืองสัมผัสกับภายนอก เมื่อมีทั้งความชื้นและเกลือ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในโรงงานชายฝั่งทะเล สิ่งนี้จะทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบกัลวานิกและตัวเครื่องจะเสื่อมสภาพ
ในทางตรงกันข้าม SKINTOP® INOX เป็นสเตนเลสสตีล 316L (พร้อมโมลิบดีนัม) ซึ่งให้ความต้านทานที่เหนือกว่าต่อคลอไรด์ กรด และการเกิดรูพรุน ซึ่งเหมาะสำหรับอากาศในทะเลและสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ดู SKINTOP® INOX M / INOX‑R M สำหรับคุณสมบัติรวมถึง NSF/ANSI 169 และความต้านทานที่ผ่านการทดสอบกับสารทำความสะอาด ECOLAB®
นอกเหนือจากวัสดุ: ข้อได้เปรียบของ SKINTOP® INOX
การป้องกัน IP สำหรับการล้างอย่างเข้มข้น
การป้องกัน IP69 และ IP68 เป็นมาตรฐานในทุกช่วง; แรงดัน IP68 ขึ้นอยู่กับขนาด (ตามเอกสารข้อมูล): M12–M20 สูงสุด 10 บาร์; M25–M50 โดยทั่วไป 5 บาร์ ดูเอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการ (ดูหน้าผลิตภัณฑ์ eShop) สำหรับรายละเอียด การจัดอันดับเหล่านี้ให้การป้องกันที่แข็งแกร่งระหว่างการทำความสะอาดและลดความเสี่ยงของการซึมผ่านของความชื้นระหว่างการหมุนเวียนความร้อน
ความปลอดภัยที่ป้องกันการสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอาจทำให้ฝาปิดหลวม ทำให้ซีลหลุดและส่งผลกระทบต่อขั้วต่อ แกลนด์ SKINTOP® ใช้การออกแบบแบบล็อคตัวเอง (วงล้อ) แบบรวมเพื่อป้องกันการหลวมภายใต้การสั่นสะเทือน ทำให้ซีลและการบรรเทาความเครียดไม่เสียหาย
การออกแบบและใบรับรองด้านสุขอนามัย
INOX มีพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย และองค์ประกอบการซีลสีน้ำเงินเพื่อรองรับการแบ่งโซนสุขอนามัย ได้รับการรับรองตาม NSF/ANSI 169 และทดสอบกับสารทำความสะอาด ECOLAB® (ดู INOX M / INOX‑R M) สำหรับพื้นที่ผลิตภัณฑ์เปิดที่มีการสัมผัสโดยตรง ให้เลือก SKINTOP® HYGIENIC (วัสดุที่เข้ากันได้กับ EHEDG/FDA ตามเอกสารผลิตภัณฑ์)
การแก้ไขความท้าทายของผู้เชี่ยวชาญ
การป้องกัน EMC ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
สำหรับสายเคเบิลหุ้มฉนวนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีเกลือสูง ให้ใช้ SKINTOP® INOX SC ซึ่งเป็นแกลนด์ EMC สเตนเลสที่ให้การสัมผัสฉนวน 360° พร้อมโครงสร้างที่ทนทานต่อน้ำทะเล
การซีลที่มีความหนาแน่นสูง
ต้องการช่องเข้าจำนวนมากในแผงขนาดกะทัดรัดหรือไม่? ใช้ SKINTOP® MULTI‑M ซึ่งเป็นบุชชิ่งสายเคเบิลหลายสายแบบกลม แบบเกลียวพร้อมซีล IP68 สำหรับสายเคเบิลที่ไม่ได้ร้อยผ่านช่องเจาะเมตริกเดียว
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งเพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด
แรงบิดตามที่กำหนด
ขันให้แน่นตามค่าแรงบิดในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับขนาดเกลียวของคุณ การขันแน่นเกินไปอาจทำให้ซีลเสียหายหรือปลอกเสียหายได้
เตรียมปลอกหุ้ม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณซีลสะอาด กลม และไม่เสียหาย รอยบากหรือความเป็นวงรีจะขัดขวางการซีลที่เหมาะสม
จับคู่วัสดุ
ใช้ล็อคน็อตสเตนเลสสตีล 316L เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนแบบกัลวานิก สำหรับเกลียวสเตนเลสสตีล ให้พิจารณาใช้สารป้องกันการติดขัดระหว่างการประกอบ
คำตอบด่วนสำหรับคำถามทั่วไป
316L จำเป็นจริง ๆ เหนือ 304 หรือไม่?
ใช่สำหรับงานชายฝั่งทะเล/เคมี 316L มีโมลิบดีนัมเพื่อเพิ่มความต้านทานคลอไรด์และกรด ลดการเกิดรูพรุนที่อาจส่งผลต่อซีล
แกลนด์สเตนเลสสตีลเหมาะสำหรับพื้นที่อันตราย (Ex) หรือไม่?
ใช่—หากชิ้นส่วนที่แน่นอนได้รับการรับรอง Ex LAPP มี SKINTOP® MS‑M ATEX ในทองเหลืองชุบนิกเกิล ตรวจสอบใบรับรองในระดับชิ้นส่วน; รุ่น INOX ไม่ใช่ Ex โดยทั่วไป
ช่วงอุณหภูมิสำหรับ SKINTOP® INOX คือเท่าไร?
−40 °C ถึง +100 °C (ตามเอกสารข้อมูล; ดู DB53806740EN)
สรุป: การประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของคุณ
ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกลนด์สายเคเบิลสเตนเลส 316L ไม่ใช่ต้นทุน; เป็นการบริหารความเสี่ยง เป็นการลงทุนเล็ก ๆ ที่ปกป้องอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงจากการกัดกร่อนและความชื้น สนับสนุนความน่าเชื่อถือและผลกำไรในระยะยาว
ปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญของคุณ สำรวจ SKINTOP® INOX และรุ่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ติดต่อ LAPP เพื่อตรวจสอบขนาดและวัสดุ
สต็อกในประเทศ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่ออาเซียนได้อย่างน่าเชื่อถือ