ภาพประกอบอุตสาหกรรมที่สร้างโดย AI ไม่มีผลิตภัณฑ์ของ LAPP ปรากฏอยู่
มีการเข้าหัวสายด้วยมือจำนวนเท่าใดที่คั่นกลางระหว่างห้องดาต้าฮอลล์แห่งใหม่กับตู้แร็คแรกที่เริ่มใช้งานจริง? ในการติดตั้งตู้แร็คจำนวนหลายร้อยตู้ จำนวนการเข้าหัวสายนั้นอาจสูงถึงหลายพันจุด ชุดสายไฟสำเร็จรูปสำหรับตู้แร็ค (Pre-assembled rack power harness) คือชุดสายเคเบิลและหัวต่อที่ผ่านการประกอบและทดสอบความยาวจากโรงงานมาแล้ว จากนั้นจึงนำมาติดตั้งเป็นหน่วยเดียว แทนที่จะต้องมานั่งเข้าหัวสายด้วยมือในหน้างาน ซึ่งช่วยย้ายขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดออกจากเส้นทางวิกฤต (Critical Path) และออกจากพื้นที่หน้างานจริง อีกทั้งยังช่วยให้มีรายการวัสดุ (Bill of Materials) ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนสำหรับการเดินสายแต่ละเส้น แทนที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ไม่มีใครทดสอบจนกว่าจะจ่ายไฟจริง
ของเรา คู่มือการเดินสายดาต้าเซ็นเตอร์ ได้ครอบคลุมถึงสายไฟและสายสัญญาณที่ตู้แร็คความหนาแน่นสูงต้องการ ตั้งแต่ PDU ไปจนถึงแพทช์พาเนลแล้ว บทความนี้จะข้ามขั้นตอนการเลือกสายไปสู่ส่วนที่อยู่เหนือกว่านั้น นั่นคือการตัดสินใจว่าจะซื้อชุดสายไฟสำหรับตู้แร็คแบบสำเร็จรูปจากโรงงาน หรือจะใช้วิธีเข้าหัวสายด้วยมือในหน้างาน เราเคย นำเสนอประเด็นเดียวกันนี้สำหรับผู้สร้างเครื่องจักร ไปเมื่อช่วงก่อนหน้า สำหรับเวอร์ชันดาต้าเซ็นเตอร์จะมีแรงกดดันที่ต่างออกไป ซึ่งก็คือเรื่องของกำหนดการ
เหตุใดการเข้าหัวสายไฟตู้แร็คในหน้างานจึงทำให้การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ล่าช้า?
เนื่องจากการเข้าหัวสายเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและทำตามลำดับขั้นตอน ซึ่งการติดตั้งระบบไฟในตู้แร็คต้องทำสิ่งนี้เป็นจำนวนมาก ตู้แร็คทุกตู้ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟทุกแหล่งต้องมีหัวต่อที่ปลายแต่ละด้าน และในงานที่เข้าหัวสายในหน้างาน หัวต่อแต่ละจุดจะถูกประกอบด้วยมือที่ตู้แร็คโดยช่างไฟฟ้าซึ่งสามารถทำงานได้ทีละจุดเท่านั้น
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังมักจะมาถึงล่าช้า ตู้แร็คถูกติดตั้งเข้าที่ ระบบจ่ายไฟพร้อมทำงาน แต่แผนงานกลับคาดหวังให้สายไฟเหล่านั้นปรากฏขึ้นในเวลาที่ล่าช้าไปแล้วจากความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนหน้า การเข้าหัวสายมักเป็นงานที่มีเวลาเผื่อเหลือน้อยที่สุดเมื่อถึงคิวต้องทำ
ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) คือต้นทุนลำดับที่สอง ตู้แร็คหลายร้อยตู้ต้องการความยาวสายที่เท่ากันและการจัดวางหัวต่อที่เหมือนกัน เพื่อให้ทางเดินสายเป็นระเบียบและกระแสอากาศเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ งานที่ทำด้วยมือมักจะมีความคลาดเคลื่อนจากทีมช่างและตู้ต่อตู้ ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้จะไปปรากฏให้เห็นในการจัดการสายเคเบิลหลังจากที่ช่างไฟฟ้าออกไปนานแล้ว
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของรอยต่อสาย การย้ำหัวสาย (Crimp) ในหน้างานจะทำเพียงครั้งเดียวภายใต้สภาวะหน้างาน และคุณภาพขึ้นอยู่กับทีมงานและมาตรฐาน QA ในวันนั้น หัวต่อที่หลวมอาจผ่านการตรวจสอบ แต่กลับเป็นสาเหตุที่ทำให้ตู้แร็คระบบดับไปในหลายเดือนหลังจากนั้นบนอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานจริง ซึ่งเป็นจุดที่แพงที่สุดในการค้นหาปัญหาภายในอาคาร
เรื่องเอกสารเป็นสิ่งที่มักถูกมองข้าม งานที่เข้าหัวด้วยมือจะถูกบันทึกตามที่ทีมงานกะทำงานนั้นๆ บันทึกไว้ ซึ่งชุดเอกสารส่งมอบงานก็จะมีความแตกต่างกันไป ในขณะที่ชุดสายไฟที่ผลิตตามแบบ (Build-to-print harness) จะมาพร้อมกับรายการวัสดุที่กำหนดชัดเจน ทำให้สิ่งที่ติดตั้งไปสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่ตู้แร็ค
ชุดสายไฟสำเร็จรูปสำหรับระบบจ่ายไฟตู้แร็คควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มต้นจากความยาว ชุดสายไฟเป็นสินค้าที่ผลิตตามแบบ ดังนั้นความยาวของสาย หัวต่อที่ปลายแต่ละด้าน และทิศทางการจัดวาง จะถูกกำหนดไว้ในแบบก่อนที่จะมีการตัดสาย แบบนั้นคือสิ่งที่โรงงานใช้ผลิตและเป็นสิ่งที่หน้างานใช้ติดตั้ง ซึ่งการทำให้ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของงานส่วนใหญ่
สายเคเบิลและหัวต่อจะถูกระบุสเปกไว้ด้วยกัน ไม่ได้ซื้อแยกกัน สำหรับการกระจายไฟในตู้แร็ค โดยทั่วไปคือสายไฟและสายคอนโทรล LAPP ÖLFLEX® พร้อมหัวต่อ EPIC® ซึ่งเลือกมาให้เข้ากับอินเทอร์เฟซของตู้แร็คและ PDU จริง ควรยืนยันประเภทและพิกัดที่แน่นอน กับทาง LAPP ก่อนที่จะนำไปลงรายการวัสดุ แทนที่จะใช้สเปกแบบสินค้าทั่วไป
บันทึกการทดสอบต้องรวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ ประเด็นสำคัญของชุดสายไฟสำเร็จรูปจากโรงงานคือการผลิตภายใต้สภาวะการผลิตที่ใช้เครื่องมือเดียวกันทุกครั้ง และผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปก่อนส่งมอบ หากไม่มีบันทึกนี้มาด้วย ประโยชน์ของการซื้อสำเร็จรูปก็หายไปครึ่งหนึ่ง
การติดฉลากและลำดับการบรรจุมีความสำคัญมากกว่าที่คิด ชุดสายไฟที่ติดฉลากตามตำแหน่งตู้แร็คและบรรจุกล่องตามลำดับการสร้างทางเดินสาย จะช่วยเปลี่ยนงานติดตั้งให้เป็นขั้นตอนที่ใครก็ทำตามได้ แต่ถ้าชุดสายไฟมาในรูปแบบถุงที่เหมือนกันหมดบนพาเลท ก็จะเป็นการเพิ่มภาระในการคัดแยกให้กับหน้างานอีก
เหตุผลหนึ่งที่ควรซื้อชุดสายไฟเป็นชุดเดียวคือ LAPP เป็นผู้ออกแบบและผลิตทั้งสายเคเบิลและหัวต่อ และ ประกอบทั้งสองอย่างเข้าเป็นชุดสำเร็จรูป ซึ่งช่วยให้สายเคเบิล การเข้าหัว และบันทึกการทดสอบอยู่ในความดูแลของผู้ผลิตรายเดียว ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าการจัดหาชิ้นส่วนแยกกันแล้วต้องมาขอให้หน้างานประกอบเข้าด้วยกัน
มีสองเรื่องที่อยู่นอกขอบเขตของชุดสายไฟที่ควรกล่าวถึงให้ชัดเจน การเลือกสายไฟและสายเครือข่ายสำหรับตู้แร็คถูกครอบคลุมไว้ในคู่มือการเดินสายและในบทความเรื่อง การจ่ายไฟให้ตู้แร็ค GPU แล้ว ส่วนงานประกอบเครือข่าย IT และสายแพทช์ทองแดงหรือไฟเบอร์ระหว่างสวิตช์และเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการกระจายไฟแบบรางบัส (Busway หรือ Busbar) จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาไฟฟ้าโดยตรง ไม่ใช่ขอบเขตของงานสายเคเบิลและชุดสายไฟสำเร็จรูป
ชุดสายไฟสำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทดสอบระบบดาต้าเซ็นเตอร์อย่างไร?
ช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน การเข้าหัวสายในหน้างานจะรวมเอาขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบไว้ในช่วงเวลานั้น ชุดสายไฟสำเร็จรูปได้รับการผลิตและทดสอบมาแล้วหลายสัปดาห์ก่อนหน้าในโรงงานตามแบบเดียวกัน ดังนั้นงานที่หน้างานจะลดเหลือเพียงแค่การวางแนว เชื่อมต่อ และตรวจสอบ
ขั้นตอนการทดสอบจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่มักจะถูกประเมินต่ำเกินไป ข้อผิดพลาดที่พบในสายการผลิตสามารถแก้ไขได้ด้วยการประกอบใหม่ แต่ถ้าพบข้อผิดพลาดเดิมในช่วงการทดสอบระบบงาน (Commissioning) หมายถึงการที่ทีมงานต้องกลับเข้าไปในดาต้าฮอลล์ที่ใช้งานจริงแล้ว ทำงานรอบๆ อุปกรณ์ที่จ่ายไฟแล้ว และต้องแข่งกับวันที่ที่ไม่สามารถเลื่อนได้
ลองนึกภาพดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องติดตั้งตู้แร็คครั้งละหลายร้อยตู้ โดยที่งานระบบเครื่องกลยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่และมีวันที่ลูกค้าต้องย้ายเข้าที่แน่นอน หากใช้วิธีเข้าหัวสายหน้างาน งานจ่ายไฟจะไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าตู้แร็คจะติดตั้งเสร็จและต้องเดินงานไปตามจังหวะของทีมช่าง แต่ถ้าใช้ชุดสายไฟสำเร็จรูป ทุกอย่างจะเป็นการส่งมอบตามลำดับการติดตั้งตู้แร็คและเดินงานไปพร้อมกันได้อย่างราบรื่น
การส่งมอบงานจะง่ายขึ้นไปพร้อมกัน เนื่องจากทุกเส้นสายมีแบบ รายการวัสดุ และบันทึกการทดสอบรองรับ ชุดเอกสารการทดสอบระบบจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลแทนที่จะต้องมานั่งสร้างใหม่ และนี่คือสิ่งที่ทำให้การระบุสเปกในดาต้าฮอลล์ถัดไปมีราคาถูกลง เพราะมีชุดแบบงานอยู่แล้ว
ความคุ้มค่าของเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ การติดตั้งตู้แร็คเพียงโหลเดียวในฮอลล์ที่มีอยู่แล้วอาจไม่ส่งผลต่อตารางงานมากนัก แต่สำหรับตู้แร็คหลายร้อยตู้ในตารางเวลาที่จำกัด นี่คือจุดที่คณิตศาสตร์ของความคุ้มค่าเปลี่ยนแปลงไป และเป็นกรณีที่ควรคำนวณตัวเลขให้ชัดเจนก่อนที่จะจ้างทีมช่าง
ปรึกษาวิศวกรของเรา
หากคุณกำลังประเมินราคาการจ่ายไฟตู้แร็คสำหรับโครงการก่อสร้างและต้องการเปรียบเทียบระหว่างชุดสายไฟสำเร็จรูปกับการเข้าหัวสายหน้างานอย่างจริงจัง ขั้นตอนต่อไปที่เป็นประโยชน์คือการสนทนาเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซของตู้แร็คจริง แทนที่จะดูแค่หน้าแคตตาล็อก ส่งแบบงานและจำนวนตู้แร็คมาให้เรา แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราจะสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ทั้งสายเคเบิล หัวต่อ และการประกอบชุดสายไฟไปพร้อมกับคุณ
รายละเอียดที่จะช่วยให้การพูดคุยรวดเร็วขึ้น ได้แก่ อินเทอร์เฟซของตู้แร็คและ PDU ที่ปลายแต่ละด้าน, ความยาวสายและจำนวนในแต่ละจุด, จำนวนตู้แร็คและลำดับการติดตั้ง, การจัดวางและเส้นทางการเดินสายในทางเดิน, และวันที่ที่ตู้แร็คชุดแรกต้องเริ่มได้รับพลังงาน ข้อมูลทั้ง 5 ส่วนนี้จะช่วยเปลี่ยนการสอบถามทั่วไปให้กลายเป็นแบบงานที่พร้อมสำหรับการผลิต (Build-to-print)
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราผ่าน หน้าสอบถามข้อมูลของ LAPP SEA และระบุว่าต้องการติดต่อ ช่องทางโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ สำหรับขอบเขตงานชุดสายไฟ เริ่มต้นได้จาก LAPP Harnessing Solutions และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดสายเคเบิล หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกล่าสุดได้ที่ ศูนย์ดาวน์โหลด