ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

จ้างผลิตชุดสายไฟจากภายนอก: คู่มือสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร

นี่คือวันที่ 2 ของการทดสอบการยอมรับจากโรงงาน (FAT) เครื่องจักรได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว แต่ระบบวิชั่นกำลังสูญเสียแพ็กเก็ต ช่างเทคนิคใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการตรวจสอบสายเคเบิล แต่กลับพบว่ามีการต่อสายกราวด์ "pigtail" อยู่ภายในตู้ควบคุม เครื่องจักรควรจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องสุดท้าย แต่การเดินสายกลับไม่เหมือนกัน

การย้ำสายที่ไม่สอดคล้องกันเพียงครั้งเดียวนี้ ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการทำด้วยมือที่โรงงาน ได้ทำให้การทดสอบการยอมรับเครื่องจักรที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หยุดชะงักลง และทำให้กำหนดการส่งมอบทั้งหมดมีความเสี่ยง

นี่คือ "คอขวดของการเดินสาย" ในการสร้างเครื่องจักรที่ทันสมัย การเดินสายเป็นหนึ่งในงาน "งานฝีมือด้วยมือ" สุดท้ายที่เหลืออยู่ เป็นงานที่มีความหลากหลายสูง ควบคุมได้ยากในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย และเป็นแหล่งหลักของข้อผิดพลาด "ผี" ที่ทำให้ FAT และ SAT (การทดสอบการยอมรับจากสถานที่) ต้องหยุดชะงัก เมื่อสร้างเครื่องจักรหนึ่งหรือสองเครื่อง นี่เป็นเรื่องที่น่ารำคาญ แต่เมื่อขยายขนาดเป็น 10, 50 หรือ 100 ยูนิต ความหลากหลายนี้จะกลายเป็นความล้มเหลวทางการค้าที่สำคัญ ทางออกมักจะเป็นการเปลี่ยนจากการ เดินสาย ไปเป็นการ ผลิต

การตัดสินใจระหว่างการทำเองกับการจ้างบุคคลภายนอก

สำหรับ OEM และผู้รวมระบบ ปัจจัยกระตุ้นให้เปลี่ยนจากการเดินสายภายในองค์กรเป็นการจ้างผู้ผลิตสายไฟสำเร็จรูปจากภายนอกมักจะเป็นเชิงพาณิชย์เสมอ การตัดสินใจ "สร้างเองหรือซื้อ" นี้เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่พบบ่อย ดังที่ได้มีการกล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Control Engineering

เก็บไว้ทำเอง หาก… จ้างบุคคลภายนอก หาก…
คุณกำลังสร้างต้นแบบที่ไม่เหมือนใคร หรืออยู่ในกระบวนการ R&D ที่รวดเร็ว ซึ่งการออกแบบเปลี่ยนแปลงทุกวัน คุณกำลังสร้างเครื่องจักร สายการผลิต หรือการเปิดตัวในหลายสถานที่ที่ทำซ้ำได้
คุณมีทีมงานเดินสายที่มีทักษะโดยเฉพาะ และไม่มีปัญหาคอขวดในการผลิต คุณมีข้อจำกัดด้านแรงงาน หรือช่างเทคนิคที่มีทักษะของคุณกำลังเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซาก
คุณภาพได้รับการจัดการแล้ว แต่การแก้ไขงานบางอย่างที่ FAT ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยอมรับได้ การลดการแก้ไขงาน FAT/SAT ให้เป็นศูนย์ และการเรียกร้องผลผลิต 100% ในครั้งแรก เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
คุณจัดการรายการส่วนประกอบที่ซับซ้อนจากหลายผู้จำหน่ายสำหรับการสร้างแต่ละครั้ง คุณต้องการลดความซับซ้อนของ BoM ของคุณให้เป็นหมายเลขชิ้นส่วนเดียวที่จัดชุดมาสำหรับชุดประกอบทั้งหมด

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการจ้างบุคคลภายนอกที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อการตัดสินใจเอนเอียงไปทางการจ้างบุคคลภายนอก กระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับสามส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกัน

ข้อพิจารณาที่ 1: พิมพ์เขียว “ที่ตรึง” เป็นรากฐาน

ความวุ่นวายไม่สามารถจ้างบุคคลภายนอกได้ คู่ค้าไม่สามารถสร้างชุดสายไฟที่เชื่อถือได้จากแบบที่ไม่สอดคล้องกัน ขั้นตอนแรกคือการ “ตรึง” การออกแบบให้เป็นพิมพ์เขียวที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  • การสรุปรายการวัสดุ (BoM): ซึ่งรวมถึงการระบุประเภทสายเคเบิลที่แน่นอน เช่น ÖLFLEX® สำหรับระบบการเคลื่อนที่, ETHERLINE® สำหรับข้อมูล, และ SKINTOP® สำหรับต่อมสายเคเบิล
  • ข้อกำหนดของคอนเนคเตอร์: ต้องมีการกำหนดที่ชัดเจน เช่น “M12 X-coded สำหรับเซ็นเซอร์ภาคสนามทั้งหมด EPIC® สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อตู้หลัก”
  • การติดฉลากที่เป็นมาตรฐาน: แผนผังฉลากเชิงตรรกะ ([MachineZone]-[DeviceType]-[ID]) จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ส่งมอบ
  • ชุดเอกสารการยอมรับ: สิ่งนี้จะกำหนด "ความเสร็จสมบูรณ์" และรวมถึงรายการต่างๆ เช่น ภาพถ่ายของการจัดเส้นทางที่ถูกต้อง, แผ่นทดสอบความต่อเนื่องที่ลงนามแล้ว, และหลักฐานการสิ้นสุด EMC 360°

ข้อพิจารณาที่ 2: การย้ายคุณภาพจากการตรวจสอบไปสู่การผลิต

ประโยชน์หลักของการจ้างบุคคลภายนอกคือการย้ายคุณภาพจาก ขั้นตอนการตรวจสอบ (ที่ FAT) ไปสู่ ขั้นตอนการผลิต

สายรัดที่สร้างขึ้นภายในองค์กรจะขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน: แรงกดดันด้านเวลา การสลับส่วนประกอบ และนิสัยที่ไม่สอดคล้องกัน (เช่น สายไฟหางหมู) ในทางตรงกันข้าม ชุดสายรัดสำเร็จรูป ÖLFLEX® CONNECT จะถูกสร้างขึ้นในห้องควบคุมเฉพาะทาง

  • รับประกัน EMC: สามารถกำหนดและทดสอบการสิ้นสุด EMC แบบ 360° ก่อนการจัดส่งได้
  • ผลผลิต 100%: สายรัดจะได้รับการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อความต่อเนื่องและการกำหนดพิน
  • เครื่องมือถูกต้อง: พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องมือย้ำสายที่ได้รับการสอบเทียบและแผงทดสอบ ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนของเครื่องมือช่างในภาคสนาม

การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้หลายวันจากกำหนดการ FAT/SAT โดยการกำจัดวงจรการค้นหาข้อผิดพลาด "ผี"

ข้อควรพิจารณาที่ 3: ประโยชน์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ชัยชนะสุดท้ายคือด้านโลจิสติกส์ กระบวนการเดินสายไฟภายในองค์กรต้องจัดการหมายเลขชิ้นส่วนจำนวนมาก: ม้วนสายเคเบิลจำนวนมาก คอนเนคเตอร์, แกลนด์, ฉลาก และท่อหดความร้อน

การจ้างบุคคลภายนอกเปลี่ยนรายการทั้งหมดนี้ให้เป็นหมายเลขชิ้นส่วนเดียว

  • ก่อนหน้า: SKU ส่วนประกอบ 20+ รายการ
  • หลังจาก: 1 SKU: “เครื่องจักร 01 – ชุดสายเคเบิลโครงสร้างแกน”

หมายเลขชิ้นส่วนเดียวนี้สามารถรวมเข้ากับขั้นตอนการจัดส่ง "just-in-time" (JIT) แทนที่จะเป็นพาเลทของม้วนสายจำนวนมาก ชุดอุปกรณ์ที่ติดฉลากไว้ล่วงหน้าจะมาถึงสำหรับ "เครื่องจักร 07 / ช่อง 3" โดยเรียงตามกำหนดการสร้าง ซึ่งช่วยลดของเสียจากการตัด ณ สถานที่ การเก็บสต็อก และชั่วโมงของการ "ตามหาและรวบรวม" ของทีมประกอบ

สรุป: จากงานฝีมือสู่การ "คัดลอก-วาง"

การเดินสายไฟภายในองค์กรมักจะสมบูรณ์แบบสำหรับการวิจัยและพัฒนา และต้นแบบที่สั่งทำพิเศษที่ไม่เหมือนใครซึ่งการออกแบบมีความยืดหยุ่น แต่เมื่อต้องการการทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเครื่องจักร 10 เครื่องหรือ 10 แห่ง ความหลากหลายนั้นจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด

การจ้างผลิตชุดสายไฟจากภายนอกไม่ใช่แค่การซื้อสายเคเบิล แต่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของกำหนดการ รับประกันคุณภาพ และเปลี่ยนการเดินสายไฟจากงานฝีมือด้วยมือให้เป็นขั้นตอนการผลิตที่คาดการณ์ได้ เชื่อถือได้ และ "คัดลอก-วาง"

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การจ้างผลิตชุดสายไฟจากภายนอกมีราคาแพงกว่าหรือไม่?

การเปรียบเทียบควรมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนรวม ไม่ใช่แค่ราคาชิ้นส่วนเท่านั้น

  • ต้นทุนภายในองค์กร: ต้นทุนชิ้นส่วน + ค่าแรงจัดซื้อ + ค่าแรงจัดชุด + ค่าแรงเดินสาย + ต้นทุนการแก้ไขงาน + ต้นทุนความล่าช้าของ FAT
  • ต้นทุนการจ้างบุคคลภายนอก: ราคาของชิ้นส่วนที่จัดชุดมาเพียงชิ้นเดียว สำหรับการสร้างซ้ำได้ทุกประเภท โมเดลการจ้างบุคคลภายนอกมักจะมีราคาถูกกว่าเสมอ โดยลดค่าแรง การแก้ไขงาน และความเสี่ยงของกำหนดการ

จะเกิดอะไรขึ้นหากการออกแบบของฉันเปลี่ยนแปลง?

นี่คือกระบวนการทั่วไปที่จัดการโดยการควบคุมเวอร์ชัน คุณทำงานร่วมกับคู่ค้าของคุณเพื่ออัปเดตข้อกำหนดที่ถูกตรึงไว้ การส่งมอบครั้งต่อไปคือ “Gantry Harness v1.1” ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึกและทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบในการสร้างในอนาคตทั้งหมด

ฉันจะเชื่อถือคุณภาพของคู่ค้าภายนอกได้หรือไม่?

คุณภาพถูกจัดการโดยการตรวจสอบ ไม่ใช่แค่ความเชื่อใจ “ชุดเอกสารการยอมรับ” (ข้อพิจารณาที่ 1) คือกุญแจสำคัญ โดยการกำหนดให้มีการทดสอบทางไฟฟ้า 100% การตรวจสอบ EMC และเอกสาร คุณจะได้รับชุดประกอบที่มีการรับประกัน ซึ่งมักจะเชื่อถือได้มากกว่าหน่วยที่เดินสายภายใต้แรงกดดันด้านเวลาในโรงงาน