H05V-K VDE 1X0.5 สีเทา
Single core; 1X0.5; grey; U0/U: 300/500 V; PVC; Fixed Installation
4.35 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



H05V-K VDE 1X0.5 สีเทา
Single core; 1X0.5; grey; U0/U: 300/500 V; PVC; Fixed Installation
4.35 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
H05V-K VDE 1X0.5 สีเทา
4.35 ฿
/

H05V-K VDE 1X0.5 สีเทา
4.35 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (5200)
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
| Copper index | 4.800 kg/km |
| Weight | 9 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Test voltage | 2 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | grey |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 2.20 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.5 mm² |
| Cable dimension | 1X0.5 |
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
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 70 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 13.2 mm |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| HAR-certified |
|
| Product standard DIN / EN | EN 50525-2-31 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from H05V-K VDE&
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110001 | 0.5 | green/yellow | 9 kg/km | ||||||
| 8110002 | 0.75 | green/yellow | 12 kg/km | ||||||
| 8110003 | 1 | green/yellow | 15 kg/km | ||||||
| 8110011 | 0.5 | black | 9 kg/km | ||||||
| 8110012 | 0.75 | black | 12 kg/km | ||||||
| 8110013 | 1 | black | 15 kg/km | ||||||
| 8110021 | 0.5 | blue | 9 kg/km | ||||||
| 8110022 | 0.75 | blue | 12 kg/km | ||||||
| 8110023 | 1 | blue | 15 kg/km | ||||||
| 8110031 | 0.5 | brown | 9 kg/km | ||||||
| 8110032 | 0.75 | brown | 12 kg/km | ||||||
| 8110033 | 1 | brown | 15 kg/km | ||||||
| 8110041 | 0.5 | red | 9 kg/km | ||||||
| 8110042 | 0.75 | red | 12 kg/km | ||||||
| 8110043 | 1 | red | 14 kg/km | ||||||
| 8110051 | 0.5 | white | 9 kg/km | ||||||
| 8110052 | 0.75 | white | 12 kg/km | ||||||
| 8110053 | 1 | white | 14 kg/km | ||||||
| 8110061 | 0.5 | grey | 9 kg/km | ||||||
| 8110062 | 0.75 | grey | 12 kg/km | ||||||
| 8110063 | 1 | grey | 15 kg/km | ||||||
| 8110091 | 0.5 | orange | 9 kg/km | ||||||
| 8110092 | 0.75 | orange | 12 kg/km | ||||||
| 8110093 | 1 | orange | 14 kg/km | ||||||
| 8110111 | 0.5 | yellow | 9 kg/km | ||||||
| 8110112 | 0.75 | yellow | 12 kg/km | ||||||
| 8110113 | 1 | yellow | 14 kg/km | ||||||
| 8110121 | 0.5 | green | 9 kg/km | ||||||
| 8110122 | 0.75 | green | 12 kg/km | ||||||
| 8110123 | 1 | green | 14 kg/km |