สายไฟ H05V-K VDE 1X0.5 สีดำ
Single core; 1X0.5; black; U0/U: 300/500 V; PVC; Fixed Installation
4.35 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



สายไฟ H05V-K VDE 1X0.5 สีดำ
Single core; 1X0.5; black; U0/U: 300/500 V; PVC; Fixed Installation
4.35 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
สายไฟ H05V-K VDE 1X0.5 สีดำ
4.35 ฿
/

สายไฟ H05V-K VDE 1X0.5 สีดำ
4.35 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (66900)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Reduced risk of flame propagation in event of fire; flame-retardant according to IEC 60332-1-2
Good electrical conductivity due to fine-wired copper conductor according to class 5 of IEC 60228 and VDE 0295
VDE certified according to EN 50525-2-31.
แอปพลิเคชัน
Suitable for use in fixed installations with a temperature of -30˚C to +70˚C.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Single core |
| Copper index | 4.800 kg/km |
| Weight | 9 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Test voltage | 2 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 2.20 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.5 mm² |
| Cable dimension | 1X0.5 |
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
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 70 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 13.2 mm |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| HAR-certified |
|
| Product standard DIN / EN | EN 50525-2-31 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from H05V-K VDE&
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110001 | 0.5 | green/yellow | 9 kg/km | ||||||
| 8110002 | 0.75 | green/yellow | 12 kg/km | ||||||
| 8110003 | 1 | green/yellow | 15 kg/km | ||||||
| 8110011 | 0.5 | black | 9 kg/km | ||||||
| 8110012 | 0.75 | black | 12 kg/km | ||||||
| 8110013 | 1 | black | 15 kg/km | ||||||
| 8110021 | 0.5 | blue | 9 kg/km | ||||||
| 8110022 | 0.75 | blue | 12 kg/km | ||||||
| 8110023 | 1 | blue | 15 kg/km | ||||||
| 8110031 | 0.5 | brown | 9 kg/km | ||||||
| 8110032 | 0.75 | brown | 12 kg/km | ||||||
| 8110033 | 1 | brown | 15 kg/km | ||||||
| 8110041 | 0.5 | red | 9 kg/km | ||||||
| 8110042 | 0.75 | red | 12 kg/km | ||||||
| 8110043 | 1 | red | 14 kg/km | ||||||
| 8110051 | 0.5 | white | 9 kg/km | ||||||
| 8110052 | 0.75 | white | 12 kg/km | ||||||
| 8110053 | 1 | white | 14 kg/km | ||||||
| 8110061 | 0.5 | grey | 9 kg/km | ||||||
| 8110062 | 0.75 | grey | 12 kg/km | ||||||
| 8110063 | 1 | grey | 15 kg/km | ||||||
| 8110091 | 0.5 | orange | 9 kg/km | ||||||
| 8110092 | 0.75 | orange | 12 kg/km | ||||||
| 8110093 | 1 | orange | 14 kg/km | ||||||
| 8110111 | 0.5 | yellow | 9 kg/km | ||||||
| 8110112 | 0.75 | yellow | 12 kg/km | ||||||
| 8110113 | 1 | yellow | 14 kg/km | ||||||
| 8110121 | 0.5 | green | 9 kg/km | ||||||
| 8110122 | 0.75 | green | 12 kg/km | ||||||
| 8110123 | 1 | green | 14 kg/km |