SILVYN® TC NW26 (28.9X34.5) M32X1.5BK
Parallel corrugated protective conduit with thread; M 32; Nominal size: 26; Inner diameter: 28.9mm; Outer diameter: 34.5mm; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant



SILVYN® TC NW26 (28.9X34.5) M32X1.5BK
Parallel corrugated protective conduit with thread; M 32; Nominal size: 26; Inner diameter: 28.9mm; Outer diameter: 34.5mm; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Cost-saving due to quick and easy installation, Dimensionally stable, Flexible, Threaded
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, Plant engineering, For indoor and outdoor use, Control cabinet manufacturing
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Parallel corrugated protective conduit with thread |
| Packaging type | Ring |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 122 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA |
| Nominal size | 26 |
| Total length | 50 |
| Material body | Polyamide |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| Thread size | M 32 |
| Outer diameter | 34.5 |
| Colour | black |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 28.9 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| RAL colour | RAL 9005 |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Thread standard | DIN EN 60423 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 |
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Short term temperature max. | 150 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.