SILVYN® TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK



SILVYN® TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK
SILVYN® TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK
141.93 ฿
/

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Parallel corrugated protective conduit with thread |
| Packaging type | Ring |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 58 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA |
| Nominal size | 17 |
| Total length | 50 |
| Material body | Polyamide |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| Thread size | M 20 |
| Outer diameter | 21.2 |
| Colour | black |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 16.6 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| RAL colour | RAL 9005 |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Thread standard | DIN EN 60423 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 |
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Short term temperature max. | 150 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.